ST-Series Machine Version - Identification - RD0061

서비스 홈 ST-시리즈 기계 버전 - 식별 - RD0061

ST-시리즈 기계 버전 - 식별 - RD0061

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. ST Lathe Reboot Version 3. ST-40/45 Series Lathe Reboot Spindle Head Castings 4. ST Lathe Non-Reboot Version Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

ST-시리즈 기계 버전 - 식별


RD0061

개정판 A - 2025년 6월

Introduction

최근 몇 년 동안 Haas Automation은 ST 선반 기계 모델(ST-1X, ST-2X, ST-3X, ST-4X)의 설계를 업데이트했습니다. 일부는 아니지만 일부 부품은 구형 기계와 재설계된 해당 부품 간에 교환할 수 있습니다.

사용 중인 이러한 기계 모델의 새 부품을 확인하려면 아래의 주요 식별 기능을 찾아보십시오.

ST Lathe Reboot Version

Reboot ST 선반(현재 버전)에는 "정사각형" 도어와 엔클로저가 있습니다. 모든 판금 굽힘은 90°입니다.

ST-40/45 Series Lathe Reboot Spindle Head Castings

ST-40/45 시리즈 스핀들 헤드 주물 버전

ST-40/45 시리즈 선반 재부팅에는 두 가지 버전의 주물이 있습니다. 어떤 것이 기계에 적용되는지 식별하는 것이 중요합니다. 
참고: 스핀들 엔클로저 쪽에서 액세스 패널을 제거하여 스핀들 헤드 캐스팅을 확인할 수 있습니다. 

스핀들 헤드 주물 [1]은 2023년 이전 또는 이후에 제작된 날짜를 가진 ST-40/45 시리즈 선반에서 볼 수 있습니다.

스핀들 헤드 주물 [2]은 2023년 ST-40/45 시리즈 선반에 도입되었습니다. 

같은 해에 두 디자인으로 제작된 ST-40/45 시리즈 선반 기계가 있었기 때문에 각 기계에 적용되는 스핀들 헤드 주물을 식별하는 것이 중요합니다. 이는 향후 ST-40/45 시리즈 선반 기계의 서비스 가용성에 도움이 됩니다.

ST Lathe Non-Reboot Version

Non-Reboot ST 선반에는 부분적으로 각진 도어와 인클로저가 있습니다.