ST-Series Machine Version - Identification - RD0061

サービス ホーム STシリーズの機械バージョン - 識別 - RD0061

STシリーズの機械バージョン - 識別 - RD0061

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. ST Lathe Reboot Version 3. ST-40/45 Series Lathe Reboot Spindle Head Castings 4. ST Lathe Non-Reboot Version Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

STシリーズの機械バージョン - 識別


RD0061

改訂A - 2025年6月

Introduction

近年、Haas Automationは、ST旋盤機械モデル(ST-1X、ST-2X、ST-3X、ST-4X)の設計を更新しました。一部を除くすべてのパーツは、古い機械と新設計の機械の間で交換可能です。

お手元の機械のモデルの設計を識別するには、主に以下の特長を確認してください。

ST Lathe Reboot Version

リブートST旋盤(現在のバージョン)には、"角形性の"ドアとカバーがあります。すべてのシートメタルの曲げは90°です。

ST-40/45 Series Lathe Reboot Spindle Head Castings

ST-40/45シリーズのスピンドルヘッド 鋳物バージョン

ST-40/45シリーズの旋盤リブートには、2つのバージョンの鋳物があります。どれが機械に適用されるか識別することが重要です。 
注意: スピンドルヘッド成型を出す際に、アクセスパネルをスピンドルカバー側で取り外すこともできます。 

スピンドルヘッド 鋳物[1]は、2023年以前に製造された日付のST-40/45シリーズ旋盤で見られます。

スピンドルヘッド 鋳物[2]は、2023年にST-40/45シリーズの旋盤で導入されました。 

ST-40/45シリーズの旋盤機械は、同年に両方の設計で製造されたため、どのスピンドルヘッド 鋳物が各機械に適用されるかを識別することが重要です。これにより、将来的にST-40/45シリーズの旋盤の保守性が向上します。

ST Lathe Non-Reboot Version

ノンリブート版ST旋盤には、部分的に角度が付けられたドアとカバーがあります。