MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
H-5AX - Double Yoke - C-axis NCE 4.5 Replacement - AD0894

Service Home Instructieprocedure H-5AX - Dubbel juk - Vervanging C-as NCE 4,5 - AD0894

H-5AX - Dubbel juk - Vervanging C-as NCE 4,5 - AD0894

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. C-Axis Encoder Removal (10 stappen) 3. C-Axis Encoder installation (14 stappen) 4. Encoder Self-Calibration 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026

H-5AX - Dubbel juk - Vervanging C-as NCE 4,5


AD0894

Revisie C - 11/2025

Introduction

Deze procedure beschrijft de vervanging van de 4,5" C-as encoder op alle machines met dubbel juk VR en GM.

Laserkalibratie is vereist om de compensatietabel voor de overeenkomstige draai-as bij te werken na vervanging van de encoder. 

Dit document is van toepassing op de volgende Servicekits:

  • 93-4583 NCE 4.5" SERVICE KIT

Benodigde gereedschappen:

  • ANTIOXIDANTVERBINDING
  • DIELECTRIC GREASE PACK SUPER LUBE
  • Alleen 0,006" AMO vulring (0,15 mm)
  • T-0197 NCE AMO ZELFCOMP KALIBRATIEKIT
  • Laptop 
  • Servicesleutel
  • Afname-indicator

 Opmerking: Antioxiderende producten en diëlektrisch vet zijn niet bij Haas Automation verkrijgbaar en kunnen kant-en-klaar worden aangeschaft.

C-Axis Encoder Removal

1

: Waarschuwing: Alleen gecertificeerd servicepersoneel mag deze procedure uitvoeren. Heroriëntatie van Z-puls of Activeringsvlag vereist laserkalibratie om roterende compensatietabellen te vullen met nieuwe, correcte waarden.

Laat alle assen teruglopen naar het nulpunt.

 Opmerking: Laat de machine niet teruglopen naar het nulpunt met een gereedschap in de spil.

Druk op [EMERGENCY STOP].

Verwijder plaatwerkl [1] om toegang te krijgen tot de kabelaansluitingen in de spilkop.

2

Met een servicesleutel geplaatst, gaat u naar de servicemodus.

Druk op [DIAGNOSTIC].

Navigeer naar het tabblad PARAMETERS > FABRIEK.

Stel 7.083 C-as glaslineaal ingeschakeld in op "Schaal uitgeschakeld".

Schakel de machine uit en zet de hoofdstroomonderbreker uit.

3

 Belangrijk: Maak een foto en markeer de lijnen zodat wanneer de nieuwe lijnen zijn geïnstalleerd, het matchen van de juiste lijnen eenvoudiger is.

Maak alle slangen en kabels los [1]. 

Vewijder de gegolfde slang op de kabels [2] en de kabelbeugel [3]. 

4

Noteer de spanning van de riem door voorzichtig aan de riem te trekken. Dit zal worden gebruikt als referentie voor het instellen van de spanning van de riem later in de procedure.

Verwijder de katrolbevestiging [1] met de katrol [2], riem [3] en home-taster [4] nog steeds geïnstalleerd. 

5

Verwijder de aangedreven katrol [1].

6

Verwijder de motorbevestiging [1] met de motor eenheid [2] nog steeds bevestigd. 

 Opmerking: Laat de O-ring [3] in de groef om deze later te gebruiken.

 

7

Koppel de kabel van de leeskop van de encoder [1] los van de leeskop [2].

8

Verwijder de leeskop van de encoder [1] van de leeskopbevestiging.

9

Verwijder de leeskopbevestiging [1] van de encoder.

10

Verwijder de encoderring [1].

C-Axis Encoder installation

1

Installeer de 4,5” encoderring [1].

De encoderring moet worden georiënteerd in lijn met de spil en zorg ervoor dat de z-puls [2] naar de leeskop van de encoder is gericht.

2

Installeer de leeskopbevestiging van de encoder [1] met de twee SHCS M8 X 30-bouten.

Draai bouten aan volgens de Haas koppeltabel.

3

Reinig de achterkant van de leeskop van de encoder en het bevestigingsoppervlak.

Voeg een kleine hoeveelheid siliconen diëlektrisch vet toe aan de aansluiting van de encoderkabel [1]. Het vet moet een dun laagje zijn, maar wel alle pinnen bedekken.

Breng twee kleine druppels anti-oxidant aan op het montage-oppervlak op de leeskop op de getoonde locaties [2].

4

Installeer de leeskop van de encoder [1] met de SHCS M4 X 0,7 X 10MM bouten.

Gebruik een valindicator om de AMO-leeskop aan te geven tot de hoogte van de encoderring.

De leeskop van de encoder naar de ringhoogte moet 0,118 +/-0,019 inch zijn.

Draai de bouten niet aan, de opening tussen de encoderring en de leeskop wordt later in deze procedure ingesteld. 

5

Controleer of de O-ring [1] aanwezig is.

Installeer de motorbevestiging [2] met de motor [3] bevestigd met de SHCS M6 X 1,0 X 25MM bouten.

Draai bouten aan volgens de Haas koppeltabel.

6

Gebruik blauwe Loctite op de drie SSS M4 X 0,7 X 4MM stelschroeven.

Installeer de aangedreven katrol [1].

Draai bouten aan volgens de Haas koppeltabel.

7

Installeer de katrolbevestiging [1] met de katrol [2], riem [3] en home-taster [4] bevestigd.

8

Controleer of de C-as home-taster is georiënteerd op een minimum van .250 inch [A] vanaf het uiteinde voor de sleuf.

Controleer of de bouten van de home-taster goed vastzitten.

9

Draai de riem [1] vast door de katrolbevestiging [2] weg van de spil te duwen. Zodra de spanning overeenkomt met de spanning die op de originele riem wordt vilt, draait u de HHB M6 x 1,0 x 20 bouten [3] vast.

Draai bouten aan volgens de Haas koppeltabel.

10

Sluit de kabel van de leeskop van de encoder [1] aan op de leeskop [2].

Sluit de slangen van de spilkop aan op de slangen van de CALM kast met behulp van de onderstaande tabel.

De Polyethyleen (PE) slangen van de spilkop [1, 2, 8, 9] zullen push-to-connect fittingen hebben.

De polyurethaan (PU) slangen van de spilkop [3, 4, 5, 6, 7] zullen compressiefittingen hebben.

Opmerking: De TRP-slang [7] wordt aangesloten op de 3/8 zwarte slang met de 3/8F NPT 1/4M compressiefitting [10].

 

Haas dubbele haak (Vóór 5/9/2025)
  Kopslang kleur     Materiaal kopslang Kabelbinder      CALM slang kleur      CALM slangmateriaal       Kabelbinder      
Klem B-as     Ondoorzichtig [2] PE GEEN Ondoorzichtig PE GEEN
B-as loslaten Blauw [8] PE GEEN Blauwe PE GEEN
Klem C-as Zwart [9] PE GEEN Zwarte PE GEEN
C-as loslaten Oranje [1] PE GEEN Oranje PE GEEN
Trp Zwart [7] PU Zwarte Zwarte PU Zwarte
Conusdruk Wissen [6] PU GEEN Wissen PU GEEN
Elektrospil koelmiddel Zwart [3] PU Groen Ondoorzichtig PE Groen
Elektrospil koelmiddel Zwart [5] PU Groen Ondoorzichtig PE Groen
Stroomkoelmiddel Blauw [4] PU Blauwe Blauwe PU binnenste vlecht Blauwe
Haas dubbele Yoke met koeler (90° draaien na 5/9/2025)
  Kopslang kleur     Materiaal kopslang Kabelbinder      CALM slang kleur      CALM slangmateriaal       Kabelbinder      
Klem B-as     Ondoorzichtig [2] PE GEEN Ondoorzichtig PE GEEN
B-as loslaten Blauw [8] PE GEEN Blauwe PE GEEN
Klem C-as Zwart [9] PE GEEN Zwarte PE GEEN
C-as loslaten Oranje [1] PE GEEN Oranje PE GEEN
Trp Zwart [7] PU Zwarte Zwarte PU Zwarte
Conusdruk Wissen [6] PU GEEN Wissen PU GEEN
Elektrospil koelmiddel Zwart [3] PU Groen Ondoorzichtig PE Groen
Elektrospil koelmiddel Zwart [5] PU Groen Ondoorzichtig PE Groen
Stroomkoelmiddel Zwart [4] PU Blauwe Blauwe PU binnenste vlecht Blauwe

11

Schakel de machine in.

Laat alle assen teruglopen naar het nulpunt.

 WAARSCHUWING: Plaats de Mag-basis niet in de buurt van de encoder.

Controleer en documenteer de slingering op de buitendiameter van de schaalencoder-ringnaaf met behulp van de bovenste diameter, zoals weergegeven.

Stel, indien nodig, bij. TIR moet 0,0005" zijn of minder.

Draai de 4 SHCS M5 X 16 bouten van de encoder-ringnaaf aan tot 30 in-lbf in het sterpatroon.

Controleer na het aandraaien de slingering om te controleren of de ringnaaf niet is verplaatst.

12

Stel de afstand [1] tussen de leeskop en de encoderring in met behulp van de meegeleverde vulplaatje van 0,006 inch.

Draai bouten aan volgens de Haas koppeltabel.

Controleer de opening om te controleren of de ringnaaf niet is verschoven na het aandraaien.

13

Druk in de servicemodus op [DIAGNOSTIC].

Navigeer naar het tabblad PARAMETERS > FABRIEK.

Stel 7.083 C-as glaslineaal ingeschakeld op "Schaal lineaal".

Schakel de machine in.

14

Bevestig de kabels en slangen in de spilkop in hun oorspronkelijke posities.

Installeer elk plaatwerk [1] dat is verwijderd om toegang te krijgen tot de kabelverbindingen in de spilkop.

Encoder Self-Calibration

Voltooi de zelfkalibratie van de AMO encoder - AD0907procedure  op de Dealer Only inhoudspagina.

 Opmerking:  Deze site is alleen beschikbaar voor Haas Service monteurs.

B and C-Axis Compensation

Gebruik de procedure  H-5AX - VR DUBBEL JUK - HDC - B/C-AS-COMPENSATIEom de geometrie van de C-as te controleren. 

Als de geometrie is uitgeschakeld, gebruikt u de procedure om de compensatiewaarden te berekenen.

Maak een back-up na het invullen van alle compensatiewaarden en voeg deze toe aan de machinegeschiedenis.

Tool Changer Alignment

Stel de Z-gereedschapswisseloffset in door de stappen in de procedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar- Z-as gereedschapswisseloffset - NGC te volgen

.

 

Stel de spiloriëntatie in door de stappen in de procedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar- HSK - spiloriëntatie-offset - NGC te volgen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.