H-5AX - Double Yoke - C-axis NCE 4.5 Replacement - AD0894

서비스 홈 방법 절차 H-5AX - 더블 요크 - C축 NCE 4.5 교체 - AD0894

H-5AX - 더블 요크 - C축 NCE 4.5 교체 - AD0894

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. C-Axis Encoder Removal (10 단계) 3. C-Axis Encoder installation (14 단계) 4. Encoder Self-Calibration 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026

H-5AX - 더블 요크 - C축 NCE 4.5 교체


AD0894

개정판 C - 2025년 11월

Introduction

이 절차는 모든 더블 요크 VR 및 GM 기계에서 4.5" C축 인코더의 교체를 자세히 설명합니다.

인코더 교체 후 해당 회전축에 대한 보정표를 업데이트하려면 레이저 보정이 필요합니다.

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-4583 NCE 4.5" SERVICE KIT

필요한 도구:

  • ANTI-OXIDANT COMPOUND
  • DIELECTRIC GREASE PACK SUPER LUBE
  • 0.006" AMO 쉼(.15mm)만 해당
  • T-0197 NCE AMO SELF COMP CALIBRATION KIT
  • 노트북 
  • 서비스 키
  • 드롭 인디케이터

참고:산화 방지제 제품 및 절연 그리스는 Haas Automation에서 구입할 수 없으며 기성품으로 구입할 수 있습니다.

C-Axis Encoder Removal

1

: 경고: 인증된 서비스 담당자만 이 절차를 수행해야 합니다. Z 펄스 또는 트립 플래그의 방향을 바꾸려면 로터리 보정 테이블을 새롭고 정확한 값으로 채우기 위해 레이저 보정을 해야 합니다.

모든 축을 영점 복귀합니다.

 참고:스핀들에 공구가 있는 상태에서 기계를 영점 복귀시키지 마십시오.

[EMERGENCY STOP]을(를) 누르십시오.

판금[1]을 제거하여 스핀들 헤드 내부의 케이블 연결부에 접근합니다.

2

서비스 키를 설치하여 서비스 모드로 들어가십시오.

을(를) 누르십시오.

파라미터 > 공장으로 이동합니다.

7.083 C축 리니어 스케일 활성화를 "스케일 비활성화"로 설정합니다.

기계의 동력을 끄고 주회로 차단기를 끕니다.

3

 중요:라인을 재연결할 때 올바른 라인을 쉽게 일치시킬 수 있도록 사진을 찍고 기계에 라인을 표시하십시오.

모든 호스와 케이블[1]을 분리합니다. 

케이블[2]과 케이블 브래킷[3]에서 주름진 튜브를 제거합니다.

4

벨트를 부드럽게 당겨 벨트의 장력을 기록하십시오. 이것은 이후 절차에서 벨트의 장력을 설정하기 위한 기준으로 사용됩니다.  

풀리[2], 벨트[3] 및 홈 센서[4]가 여전히 설치된 상태에서 풀리 마운트[1]를 분리합니다.

5

구동 풀리[1]를 분리합니다.

6

모터 어셈블리[2]가 여전히 부착된 상태에서 모터 마운트[1]를 분리합니다.

 참고:나중에 사용할 수 있도록 홈에 O-링[3]을 남겨둡니다.

 

7

판독 헤드[2]에서 인코더 판독 헤드 케이블[1]을 분리합니다.

8

판독 헤드 마운트에서 인코더 판독 헤드[1]를 분리합니다.

9

인코더 판독 헤드 마운트[1]를 제거합니다.

10

인코더 링[1]을 제거합니다.

C-Axis Encoder installation

1

4.5” 인코더 링[1]을 설치합니다.

인코더 링은 z-펄스[2]가 인코더 판독 헤드를 향하도록 스핀들 구멍과 방향을 맞춰야 합니다.

2

SHCS M8 X 30 볼트 2개를 사용하여 인코더 판독 헤드 마운트[1]를 설치합니다.

Haas 토크 차트에 따라 볼트를 조입니다.

3

인코더 판독 헤드의 후면과 장착 표면을 청소하십시오.

인코더 케이블 연결부[1]에 소량의 실리콘 유전체 그리스를 추가합니다. 그리스는 얇은 층이어야 하지만 모든 핀을 덮으십시오.

산화 방지제를 표시된 위치[2]의 판독 헤드 장착 표면에 두 방울 바르십시오.

4

SHCS M4 X 0.7 X 10MM 볼트로 인코더 판독 헤드[1]를 설치하십시오.

드롭 인디케이터를 사용하여 AMO 판독 헤드를 인코더 링 높이로 표시합니다.

링 높이에 대한 인코더 판독 헤드는 .118 +/- .019인치여야 합니다.

볼트를 조이지 마십시오. 인코더 링과 판독 헤드 사이의 간격은 이 절차의 뒷부분에서 설정됩니다. 

5

O-링[1]이 있는지 확인합니다.

SHCS M6 X 1.0 X 25MM 볼트를 사용하여 모터[3]를 부착한 상태로 모터 마운트[2]를 설치합니다.

Haas 토크 차트에 따라 볼트를 조입니다.

6

3개의 SSS M4 X 0.7 X 4MM 세트 스크루에 파란색 Loctite를 추가합니다.

구동 풀리[1]를 설치합니다.

Haas 토크 차트에 따라 볼트를 조입니다.

7

풀리[2], 벨트[3] 및 홈 센서[4]가 부착된 상태에서 풀리 마운트[1]를 설치합니다.

8

C축 원점 센서가 슬롯 끝에서 최소 0.250인치[A] 방향인지 확인하십시오.

원점 센서 볼트가 단단히 조여졌는지 확인하십시오.

9

풀리 마운트[2]를 스핀들에서 밀어 벨트[1]를 조입니다. 장력이 원래 벨트의 장력과 일치하면 HHB M6 x 1.0 x 20 볼트 [3]를 조입니다. 

Haas 토크 차트에 따라 볼트를 조입니다.

10

인코더 판독 헤드 케이블[1]을 판독 헤드[2]에 연결하십시오.

아래 표를 사용하여 스핀들 헤드의 호스를 CALM 캐비닛의 호스에 연결하십시오.

스핀들 헤드 [1, 2, 8, 9]의 폴리에틸렌(PE) 호스에는 푸시-투-커넥트 피팅이 있습니다.

스핀들 헤드 [3, 4, 5, 6, 7]의 폴리우레탄(PU) 호스에는 압축 피팅이 있습니다.

참고: TRP 호스[7]는 3/8F NPT 1/4M 압축 피팅[10]으로 3/8 흑색 호스에 연결됩니다.

 

Haas 더블 요크(2025년 5월 9일 이전)
  헤드 호스 색상     헤드 호스 소재 짚 타이      CALM 호스 색상      CALM 호스 소재       짚 타이      
클램프 B축     불투과성 [2] PE 없음 불투과성 PE 없음
B축 해제 파란색 [8] PE 없음 파란색 PE 없음
클램프 C축 검은색 [9] PE 없음 검은색 PE 없음
C축 해제 주황색 [1] PE 없음 주황색 PE 없음
TRP 검은색 [7] PU 검은색 검은색 PU 검은색
테이퍼 치수 압력 지우기 [6] PU 없음 지우기 PU 없음
전기 스핀들 절삭유 검은색 [3] PU 녹색 불투과성 PE 녹색
전기 스핀들 절삭유 검은색 [5] PU 녹색 불투과성 PE 녹색
절삭유 넘침 파란색 [4] PU 파란색 파란색 PU 내부 편조 파란색
칠러가 있는 Haas 더블 요크(2025년 5월 9일 이후 90° 회전)
  헤드 호스 색상     헤드 호스 소재 짚 타이      CALM 호스 색상      CALM 호스 소재       짚 타이      
클램프 B축     불투과성 [2] PE 없음 불투과성 PE 없음
B축 해제 파란색 [8] PE 없음 파란색 PE 없음
클램프 C축 검은색 [9] PE 없음 검은색 PE 없음
C축 해제 주황색 [1] PE 없음 주황색 PE 없음
TRP 검은색 [7] PU 검은색 검은색 PU 검은색
테이퍼 치수 압력 지우기 [6] PU 없음 지우기 PU 없음
전기 스핀들 절삭유 검은색 [3] PU 녹색 불투과성 PE 녹색
전기 스핀들 절삭유 검은색 [5] PU 녹색 불투과성 PE 녹색
절삭유 넘침 검은색 [4] PU 파란색 파란색 PU 내부 편조 파란색

11

기계를 켭니다.

모든 축을 영점 복귀합니다.

 경고: 마그네틱 베이스를 인코더 근처에 놓지 마십시오.

그림과 같이 가장 위쪽 지름을 사용하여 스케일 인코더 링 허브의 외경에서 흔들림을 확인하고 문서화합니다.

필요한 경우 조정하십시오. TIR은 0.0005" 이하여야 합니다.

인코더 링 허브의 4개의 SHCS M5 X 16 볼트를 별 모양으로 30in-lbf로 조입니다.

토크를 가한 후 흔들림을 다시 확인하여 링 허브가 움직이지 않았는지 확인하십시오.

12

제공된 .006” 쉼을 사용하여 판독 헤드와 인코더 링 사이의 간격[1]을 설정하십시오.

Haas 토크 차트에 따라 볼트를 조입니다.

간격을 다시 확인하여 토크 후 링 허브가 움직이지 않았는지 확인하십시오.

13

서비스 모드에서 [DIAGNOSTIC]을 누릅니다.

파라미터 > 공장으로 이동합니다.

7.083 C축 리니어 스케일 활성화를 "스케일 리니어"로 설정합니다.

기계의 전원을 껐다 켜 주십시오.

14

스핀들 헤드의 케이블과 호스를 원래 위치에 고정합니다.

스핀들 헤드 내부의 케이블 연결부에 접근하기 위해 제거한 판금[1]을 설치하십시오.

Encoder Self-Calibration

딜러 전용 콘텐츠 페이지의 AMO 인코더 자체 보정 - AD0907 절차를 완료하십시오.

  참고

:이 사이트는 Haas Service Techs만 사용할 수 있습니다.

B and C-Axis Compensation

H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C축 보정 절차를 사용하여 C축 형상을 확인하십시오. 

형상이 벗어났다면 이 절차를 사용하여 보정 값을 계산하십시오.

보정 값을 모두 입력한 후 다시 백업하여 기계 이력에 부착합니다.

Tool Changer Alignment

측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 – NGC 절차의 단계에 따라 Z 공구 교환 오프셋을 설정합니다.

 

측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC 절차의 단계에 따라 스핀들 오리엔테이션을 설정합니다.