MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Main Transformer Replacement - AD0408

Service Home Instructieprocedure Belangrijkste transformator vervanging-AD0408

Belangrijkste transformator vervanging-AD0408

- Spring naar sectie - Back to Top

17.2 Hoofdtransformator - Vervanging

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Hoofdtransformator - Vervanging


AD0408

Replacement

Deze sectie is van toepassing op alle grote transformator vervangingen en machinemodellen.

1

Schakel de hoofdschakelaar uit en vergrendel de machine uit het gebruik. Controleer of er geen stroom naar de transformator gaat met een voltmeter.

Draai de (4) schroeven los en verwijder de afdekplaat [1].

OPMERKING: Maak voordat u de transformatordraden verwijdert een paar foto's van waar de kabels zijn aangesloten.

Label en koppel de draden los van de juiste kranen [2], TB2 het 240 VAC-klemmenblok [3] en TB1 het 120 VAC-klemmenblok [4].

2

Plaats een stuk hout [1] (1"X4" ca.) om de transformator te ondersteunen. Verwijder alleen de (4) hoek bouten en verwijder de transformator.

Installeer de vervangende transformator in omgekeerde volgorde als deze is verwijderd. 

Belangrijk: Als de transformator met eigen hardware wordt geleverd, moet u dit gebruiken. Gebruik hardware nooit opnieuw

3

Monteer de bevestigingsmiddelen die in de afbeelding wordt getoond.

  1. Zeskantbout
  2. Borgring
  3. Harde sluitring met zwarte oxide

Breng blauwe loc-tite aan en draai de (4) bouten aan tot 15 ft-1b (20 Nm).

Opmerking:  trek de bouten niet te strak aan, omdat anders de achterplaat kromtrekt.

Thermal Sensor

Het volgende gedeelte is alleen van toepassing op de transformatoren die zijn uitgerust met een thermische sensor (zie onderstaande tabel).  

Transformatoren met thermische sensor
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E  

Voor Coldfire Control: 

  • Sluit de thermische sensor aan op de I/O-PCB op P82.
  • Parameter wijzigen 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME tot 60000.  Met de waarde nul wordt deze functie uitgeschakeld.
     Opmerking: Als de machine software geen parameter heeft 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME beschikbaar, Tuck de oververhitte kabel in de draad rails.

Voor Next Generation Control:

  • Sluit de thermische sensor I/O aan op P34.
  • Upload een nieuw configuratiebestand. Het configuratiebestand wordt bijgewerkt wanneer het onderdeel wordt besteld.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.