MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Main Transformer Replacement - AD0408

服务主页 方法程序 主变压器更换 - AD0408

主变压器更换 - AD0408

- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

主变压器 - 更换


AD0408

Replacement

本节适用于所有尺寸的主变压器更换和机器型号。

1

关闭主断路器并锁定机器。验证变压器没有电压表的电源。

松开 (4) 螺钉并拆下盖板 [1]。

注意:在拆下变压器导线之前,请先对电缆的连接位置进行拍照。

将导线贴上标签并将其与相应的丝锥 [2]、TB2 240 VAC 端子块 [3] 和 TB1 120 VAC 端子块 [4] 断开。

2

插入一块木头 [1](大约1"X4")以支持变压器。仅拆下 (4) 角螺栓并拆下变压器。

安装更换变压器的顺序与拆卸时的顺序相反。 

重要:如果变压器带有自己的硬件,您必须用它。不要重用硬件

3

安装图中所示的硬件。

  1. 六角头螺栓
  2. 锁紧垫圈
  3. 黑色氧化物硬垫圈

涂上蓝色菱形,并将 (4) 螺栓拧至 15 ft-1b (20 Nm)。

注意:  切勿过度拧紧螺栓,否则会导致背板翘曲。

Thermal Sensor

以下部分仅适用于配备热传感器的变压器(见下表)。  

带热传感器的变压器
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E  

对于 冷火控制: 

  • 将热传感器插入 P82 的 I/O PCB。
  • 更改参数 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME 到 60000。 值为零将禁用此功能。
     注意: 如果机器软件没有参数 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME可用,将过热电缆塞入导线轨道内。

对于 下一代控制器:

  • 在 P34 处插入热传感器 I/O。
  • 上传新的配置文件。订购部件时,将更新配置文件。