MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Main Transformer Replacement - AD0408

サービス ホーム 手順 メイントランスの交換 - AD0408

メイントランスの交換 - AD0408

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

メイントランス - 交換


AD0408

Replacement

このセクションでは、すべてのサイズのメイントランスの交換と機械モデルに適用されます。

1

メインブレーカーをオフにして、機械を使用できないようにロックアウトします。電圧計を使用してトランスに電力が供給されていないことを確認します。

4本のねじを緩め、カバープレートを取り外します[1]。

注:変圧器のワイヤーを取り外す前に、ケーブルが接続されている場所の写真をいくつか撮ります。

適切なタップ[2]、TB2(240VAC端子ブロック)[3]、TB1(120VAC端子ブロック)[4]からのワイヤーにラベルを付け、接続を外します。

2

木片[1](約1"×4")を挿入してトランスを支持します。4本のコーナーボルトのみを取り外し、トランスを取り外します。

交換用のトランスを取り外したときと逆の順序で取り付けます。 

重要:変圧器に独自のハードウェアが付属している場合は、それを使う必要があります。ハードウェアを再利用しないでください

3

画像に示されているハードウェアを取り付けます。

  1. 六角ボルト
  2. ロックワッシャ
  3. 黒染ハードワッシャ

青のロックタイトを使用し、4本のボルトを15ft-1b(20Nm)のトルクで締めます。

注意:  バックプレートがゆがむ原因となるため、ボルトに過度のトルクをかけないでください。

Thermal Sensor

次のセクションは、温度センサー付きのトランスのみに適用されます(下表参照)。  

温度センサー付きトランス
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E  

 Coldfire制御の場合: 

  • 温度センサーをI/O PCBのP82に接続します。
  • パラメータ 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIMEを「60000」に変更します。 ゼロの値にするとこの機能は無効になります。
     注意: 機械ソフトウェアでパラメータ 1397TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIMEを使用できない場合、過熱ケーブルをワイヤートラック内に押し込みます。

 次世代制御:

  • 温度センサーをI/OのP34に接続します。
  • 新しい設定ファイルをアップロードします。この設定ファイルはパーツを発注すると更新されます。