MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Main Transformer Replacement - AD0408

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione del trasformatore principale - AD0408

Sostituzione del trasformatore principale - AD0408

- Vai alla sezione - Back to Top

17.2 Sostituzione del trasformatore principale

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Trasformatore principale - Sostituzione


AD0408

Replacement

Questa sezione si applica a tutte le dimensioni principali delle sostituzioni dei trasformatori principali e ai modelli di macchine.

1

Spegnere l'interruttore principale e bloccare la macchina dall'uso. Verificare che non vi sia alimentazione al trasformatore con un misuratore di volt.

Allentare le (4) viti e rimuovere la piastra di copertura [1].

NOTA: Prima di rimuovere i cavi del trasformatore, scattare due immagini del punto in cui sono collegati i cavi.

Etichettare e scollegare i fili dai rubinetti appropriati [2], TB2 il blocco terminale 240 VAC [3] e TB1 il blocco terminale 120 VAC [4].

2

Inserire un pezzo di legno [1] (1"X4 (in vi e" circa) per supportare il trasformatore. Rimuovere solo i bulloni d'angolo (4) e rimuovere il trasformatore.

Installare il trasformatore sostitutivo nell'ordine inverso in cui è stato rimosso. 

Importante: Se il trasformatore viene fornito con il proprio hardware, è necessario utilizzarlo. Non riutilizzare l’hardware

3

Installare la ferramenta mostrata nell'immagine.

  1. Bullone testa esagonale
  2. Rondella di blocco
  3. Rondella rigida in ossido nero

Applicare la loc-tite blu e serrare i (4) bulloni a 15 ft-1b (20 Nm).

NOTA:  Non serrare eccessivamente i bulloni, in quanto ciò causerebbe la deformazione della piastra posteriore.

Thermal Sensor

La sezione seguente si applica solo ai trasformatori dotati di sensore termico (vedere la tabella seguente).  

Trasformatori con sensore termico
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E  

Per il Controllo Coldfire: 

  • Collegare il sensore termico al PCB I/O a P82.
  • Modifica parametro 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME a 60000.  Questa funzionalità viene disabilitata da zero.
     Nota: Se il software della macchina non dispone di 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME disponibile, infilare il cavo di surriscaldamento all'interno della pista di transito.

Per Controllo di nuova generazione:

  • Collegare l'I/O del sensore termico a P34.
  • Caricare un nuovo file di configurazione. Il file di configurazione viene aggiornato quando la parte viene ordinata.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.