27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Main Transformer Replacement - AD0408

서비스 홈 방법 절차 주 변압기 교체 - AD0408

주 변압기 교체 - AD0408

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

17.2 주 변압기 - 교체

Recently Updated Last updated: 11/23/2021

주 변압기 교체 - 교체


AD0408

Replacement

이 섹션은 모든 크기의 주 변압기 교체 및 기계 모델에 적용됩니다.

1

주차단기를 끄고 기계 사용을 차단하십시오. 전압계가 있는 변압기에 동력이 공급되지 않는지 확인하십시오.

나사 4개를 풀고 커버 플레이트[1]를 제거합니다.

참고: 변압기 와이어를 제거하기 전에 케이블이 연결된 위치를 몇 장 찍으십시오.

적절한 탭[2], TB2 240 VAC 단자 블록[3] 및 TB1 120 VAC 단자 블록[4]에서 전선에 라벨을 지정하고 분리하십시오.

2

나무 조각[1](약 1"X4")을 삽입하여 변압기를 지지합니다. 모서리 볼트 4개만 제거하고 변압기를 제거하십시오.

교체 변압기를 제거했던 역순으로 설치하십시오. 

중요: 변압기가 자체 하드웨어와 함께 제공되는 경우 반드시 사용해야 합니다. 하드웨어를 재사용하지 마십시오

3

이미지에 표시된 하드웨어를 설치합니다.

  1. 육각 헤드 볼트
  2. 잠금 와셔
  3. 검은색 산화 하드 와셔

파란색 loctite를 도포하고 볼트 (4)개를 15ft-1b (20Nm) 토크로 조입니다.

참고:  후면 플레이트가 뒤틀릴 수 있으므로 볼트를 과도하게 조이지 마십시오.

Thermal Sensor

다음 섹션은 열 센서가 장착된 변압기에만 적용됩니다(아래 표 참조).  

열 센서가 있는 변압기
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E  

 Coldfire 제어의 경우: 

  • 열 센서를 P82의 I/O PCB에 꽂습니다.
  • 파라미터 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME을(를) 60000로 변경합니다  값이 0이면 이 기능이 비활성화됩니다.
     참고: 기계 소프트웨어에 파라미터 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME이(가) 없는 경우, 과열 케이블을 와이어 트랙 안에 넣습니다.

 차세대 제어장치:

  • P34에서 열 센서 I/O를 연결하십시오.
  • 새 구성 파일을 업로드하십시오. 부품을 주문하면 구성 파일이 업데이트됩니다.