MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC-400 Installation - NGC

Service Home Instructieprocedure UMC-400 Installation - NGC

UMC-400 Installation - NGC

- Spring naar sectie - Back to Top

3.1 UMC-400

Recently Updated Last updated: 03/28/2025

UMC-400 installatie - NGC


Revisie B - 02/2026

Introduction

Deze procedure laat zien hoe u een UMC-400-machine installeert.

Benodigde gereedschappen:

  • Precisie machinist niveau, 0,0005" Divisie
  • T-2192 SERVICE TOOL, NIVELLERINGS ADAPTER 
  • MRZP kalibratie bol
  • Precisie graniet vierkant 12"

Leveling Screws Hardware

Opmerking: De vulringen [2] en moeren [1] worden tijdens het transport geïnstalleerd. Ze moeten worden bewaard voor installatie en mogen niet worden weggegooid.

Opmerking: De oriëntatie van de ring [3] is belangrijk.  Het conische deel van de ring moet tegen het gietstuk liggen,  zie afbeelding.

Remove Rust Inhibitor

Om roestremmer veilig en effectief te verwijderen van weg covers en andere niet-geverfde oppervlakken:

Eerste schroot

  • Gebruik een plastic schraper om het grootste deel van de roestremmer te verwijderen.
  • Vermijd het gebruik van metalen gereedschappen om krassen of beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

Gebruik geen Scotch-Brite of metalen scrapers, deze zullen krassen op de weg covers.

Chemisch reinigen

  • Spuit de getroffen gebieden met een heavy-duty citrusreiniger of eenvoudig groen.
  • Zorg voor volledige dekking van alle niet-geverfde oppervlakken bedekt met roestremmer.

Weektijd

  • Laat de reiniger enkele minuten weken om de resterende resten los te maken.

Afvegen

  • Gebruik een schone werkplaatshanddoek om de verzachte roestremmer grondig af te vegen.

Roestwerend maken

  • Breng minerale alcohol of WD-40 aan op alle blootgestelde metalen oppervlakken om toekomstige roestvorming te voorkomen.

Belangrijk: Draag altijd handschoenen en oogbescherming bij het hanteren van chemische reinigers. Gooi gebruikte handdoeken en reinigingsmiddelen weg volgens de lokale milieuvoorschriften.

 Belangrijk: Om besmetting van de manier geleidingsafdekking te voorkomen met de kleverige resten. Verplaats geen van de assen totdat alle roest remmer is verwijderd.

Roestremmer - Veiligheidsinformatieblad (SDS)

Lifting Machine

1

Zorg ervoor dat u de juiste hijsapparatuur gebruikt bij het optillen en verplaatsen van de machine. Zie de hijssticker op de machine.

Machines With 90 Degree Control Cabinet

Machines met de opties APL en Palletpool die na 4/2021 zijn gebouwd, kunnen worden uitgerust met de 90 graden schakelkast. Raadpleeg de onderstaande instructies voor het voorbereiden van de 90 graden schakelkast. 

1

Verwijder de schouderbout, ring en moer [1] vanaf de kant die zich het dichtst bij de hanger bevindt.

2

Begin de bediening open te zwaaien naar de positie van 90 graden. 

3

Plaats het C-kanaal op de bovenkant zoals afgebeeld en begin de besturingskabels uit de opening te trekken terwijl u de kabels binnen de C-kanaalbeugel houdt en de schakelkast opent.

Zorg ervoor dat er geen spanning op de kabels staat voordat u ze vastschroeft aan de steunbeugels.  

OPMERKING: De C-kanalen bevinden zich in de machine voor verzending.

4

Zodra de kabels uit de opening zijn getrokken en er geen spanning meer is, gebruikt u de (4X) SHCS 5/16-18 X 7/8 en (4X) VULRING 5/16 HARD 11/32ID X 3/4OD om het bovenste en onderste plaatwerk aan de steunbeugels te schroeven.

 

Pendant Installation

1

Bevestig de opbergkast aan de zijkant van de machine.

Zet het paneelafstandsstuk [1] op de opbergkast. Zet het paneel op de afstandhouder.

Bevestig de vulring [2] en de borstschroef [3] aan de onderkant van het paneel.

Bevestig het paneel [4] op de bovenkant van de opbergkast.

Trek aan de paneelkabels die buiten de behuizing van de machine blijven steken. Duw de paneelkabels in het paneel [4]. Installeer de afdekking [5] over de draden.

 OPMERKING: Zorg ervoor dat u geen draden beknelt bij het installeren van de afdekking.

2

Verwijder het achterpaneel van de hanger. Sluit de kabels aan.

  • Kabel joghandwiel met afstandsbediening [1] naar P9
  • Voedingskabel [2] naar J20
  • USB-kabel [3] naar J9
  • Ethernetkabel [4] naar J28
Installeer een ferriet [5] op de USB-kabel [3] die is aangesloten op SKBIFJ9 aansluiting.
 
Installeer een ferriet [5] op de aanraakschermkabel [6] die is aangesloten op SKBIF J11 aansluiting.
 
OPMERKING: Zorg ervoor dat u de USB-kabel in het ferriet [5] legt zoals afgebeeld. 
 
Bevestig de aardedraad [7] van de hanger aan de schakelkast. Gebruik een beschikbare aardingsschroef aan de binnenkant van de besturingskast. 

Air Connection

Sluit de luchttoevoer aan op het smeerpaneel.

 Opmerking: Raadpleeg voor luchtvereisten de sticker op de deur van de smeerkast.

Volg de procedure voor Installatie van het persluchtpistool en de slang om het persluchtpistool te installeren of te vervangen.

 Opmerking: Sommige installatiesets worden geleverd met een persluchtpistool.

Electrical Installation

 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:

  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.

Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:

  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.

Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.

1

Inspectie van de eerste controle

Gevaar: Op dit punt mag er geen elektrische verbinding zijn met de machine. Het elektrische paneel moet gesloten en beveiligd zijn. Als de hoofdstroomkringonderbreker ingeschakeld is, is er hoogspanning aanwezig in het gehele elektriciteitspaneel (inclusief de printplaten en de logic-circuits) en sommige onderdelen werken bij een hoge temperatuur. Let daarom heel goed op. Oefen daarom uiterste voorzichtigheid bij het werken in het paneel.

  • Stel de hoofdonderbreker in de rechterbovenhoek van het elektrische paneel aan de achterzijde van de machine in op uit.
  • Ontgrendel de twee vergrendelingen op de paneel deur met een schroevendraaier, Ontgrendel de kast met de sleutel en open de deur.
  • Neem voldoende tijd om alle componenten en connectors die zijn gekoppeld aan de printplaten te controleren. Zoek naar alle kabels die zijn losgekoppeld, zoek naar eventuele tekenen schade en losse onderdelen in de onderkant van de paneel doos. Als er tekenen zijn dat de machine verkeerd is geïnstalleerd, belt u de fabriek voordat u verdergaat.

2

1-fase machines: Plaats elke voedingskabel in de draad afdekking.  Verbind de twee voedingskabels met de L1-en L3-terminals bovenop de hoofdstroomonderbreker.

3-fase machines: Plaats elke voedingskabel in de draad afdekking.  Sluit de drie voedingskabels aan op de L1-, L2-en L3-terminals bovenop de hoofdstroomonderbreker.

Sluit de afzonderlijke grondlijn aan op de aardbus links van de klemmen.

Voor 3-fase machines, controleer om te zien welk type stroomconfiguratie de machine levert. Neem spanningsmetingen van elke voedingskabel naar de aardingslijn. Raadpleeg vervolgens RD0084 - Ingangsstroomconfiguraties om te bepalen welke voedingskabel moet worden aangesloten op de L1- aansluiting op basis van de spanningswaarden en stroomconfiguratie.

Raadpleeg Haas Hoofdstroomonderbreker - Koppelspecificaties voor tot welke waarde de stroomkabels van de stroomonderbreker moeten worden aangedraaid.

 Opmerking: Zorg ervoor dat de leads daadwerkelijk in de klemmenblokken gaan. (Een slechte verbinding zorgt ervoor dat de machine te draaien met tussenpozen of andere problemen, zoals servo overbelasting.) Om dit te controleren, hoeft u alleen maar aan de draden te trekken nadat de schroeven zijn vastgedraaid.

3

Nadat de netspanning op de machine is aangesloten, moet u ervoor zorgen dat de hoofdstroomonderbreker (rechtsboven in de achterkast) is uitgeschakeld. Verwijder de lockout/Tagout en zet de stroom aan op de bron. Met behulp van een digitale voltmeter en passende veiligheidsprocedures: 

1-fase machines: Meet de AC-spanning over L1 & L3 op de hoofdstroomonderbreker.  De wisselstroomspanning moet tussen 220-250 volt liggen.
Opmerking: Lager of hoger dan deze spanning kan alarmen met lage/hoge spanning genereren.

3-fase machines: Meet de wisselspanning tussen alle drie de paar fases bij de hoofdstroomonderbreker. 

De wisselspanning moet liggen tussen 195 en 260 volt (360 en 480 volt bij de krachtstroomoptie).

SMinimill - Opnieuw opstarten: de AC-spanning moet tussen 198 en 242 volt zijn voor machines zonder een hoogspanningstransformator.  Raadpleeg het document Minimill/SMinimill - Identificatie.

 Opmerking: Grote spanningsschommelingen komen vaak voor in veel industriegebieden; de minimale en maximale spanning die tijdens het gebruik aan een machine wordt geleverd, moet bekend zijn. De Amerikaanse nationale elektrische code specificeert dat machines moeten werken met een variatie van + 5% tot-5% rond een gemiddelde voedingsspanning. Als er problemen zijn met de lijnspanning of een lage lijnspanning wordt vermoed, kan een externe transformator worden gebruikt. Als u vermoedt voltage problemen, spanning moet worden gecontroleerd elk uur of twee tijdens een typische dag om ervoor te zorgen dat het niet meer dan + 5% of-5% van een gemiddelde fluctueren.

4

Belangrijk: Schakel de hoofdstroomonderbreker UIT.

Controleer de transformator kranen in de rechterbenedenhoek van de achterkast.

1-fase machines: De ingangs Spanningskabel moet worden verplaatst naar de aansluiting overeenkomt met de gemiddelde spanning gemeten in de bovenstaande stap.

3-fase machines:  De drie zwarte draden met het label 74, 75 en 76 moeten worden verplaatst naar het klemmenblok Triple dat overeenkomt met de gemiddelde spanning gemeten in de bovenstaande stap.

5

De transformator T5 levert 24VAC voor het voeden van de hoofdschakelaar. Er zijn twee versies van deze transformator voor gebruik op een 240 en 400V machines. De 240V Transformer heeft twee ingangsconnectoren gelegen ongeveer twee centimeter van de transformator, die het mogelijk maken om te worden aangesloten op 180-220V of 221-240V.

Gebruikers met een 220-240V RMS-ingangsvermogen moeten de connector met het label 221-240V gebruiken, terwijl gebruikers met een ingangsvermogen van 190-220V de connector met het label 180-220V moeten gebruiken. Het niet gebruiken van de juiste ingangsconnector zal resulteren in oververhitting van de hoofdschakelaar of het niet betrouwbaar inschakelen van de hoofd contactdoos.

De 480V (optie) T5-transformator heeft drie ingangsconnectoren met het label 340-380V, 381-440V en 441-480V.

Gebruikers met 340-380V 50/60Hz-voeding moeten de 340-380V-connector gebruiken, terwijl gebruikers met 380V-440V 50/60Hz-voeding de 381-440V-connector moeten gebruiken.

Belangrijk: Stel de hoofdstroomonderbreker in op aan. Controleer op bewijs van problemen, zoals de geur van oververhittingscomponenten of rook. Als dergelijke problemen worden aangegeven, stelt u de hoofdstroomonderbreker onmiddellijk in en belt u de fabriek voordat u verdergaat.

Nadat de stroom is ingeschakeld, meet u de spanning over de onderste klemmen op de hoofdstroomonderbreker. Het moet hetzelfde zijn als de metingen waarbij het ingangsvermogen wordt aangesloten op de hoofdschakelaar. Als er problemen zijn, controleer dan de bedrading.

6

Breng de stroom aan op het bedieningspaneel door op de aan/uit-schakelaar op de voorkant te drukken.

Controleer de DC-spanning en AC-lijn spanningsmeters in Diagnostics. De DC spanningsmeter moet worden gelezen tussen 310-360V. De AC-lijnspanning moet tussen 90 en 105 procent liggen. Als de spanning buiten deze grenzen ligt, schakelt u de stroom uit en controleert u stap 2 en 3 opnieuw. Als de spanning nog buiten deze grenzen ligt, belt u de fabriek.

7

Elektrische stroom moet goed worden gefaseerd om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen. De PC-kaart van de voedingseenheid bevat een "Fasedetectie" circuit met neon-indicatoren. Wanneer de oranje Neon brandt (NE5), is de fasering onjuist. Als de groene neon brandt (NE6-), is de fasering correct. Als beide Neon-indicatoren branden, heb je een losse draad; Controleer de aansluitingen. Pas de faseringsfase aan door het verwisselen van L1 en L2 van de inkomende stroomlijnen bij de hoofdonderbreker.

Gevaar: ALLE MACHT AAN CNC MOET WORDEN UITGESCHAKELD LOCKOUT-TAGOUT AAN DE BRON VOORDAT U DE FASERING. CONTROLEER ALTIJD DE INKOMENDE LEIDINGEN MET EEN AC VOLTAGE DETECTOR.

Schakel de stroom uit en stel de hoofdstroomonderbreker in op uit. Sluit de deur, Vergrendel de vergrendelingen en zet de stroom weer aan.

Verwijder de sleutel uit de schakelkast en geef deze aan de winkelmanager.

8

activering

Wanneer de machine goed is geplaatst en aangesloten op zowel de lucht als de elektrische stroom, is deze gereed voor de uiteindelijke installatie (verwijdering van verzend blokken, nivellering, spil sweep, enz.) en software activering. De HFO servicetechnicus doet dit. Neem contact op met de lokale HFO om het werk te plannen.

BELANGRIJK:  Machines uitgerust met bewegingstasters moeten grofweg worden genivelleerd voordat u de bewegingstaster probeert te activeren.  Raadpleeg voor gedetailleerde instructies Servicemelding - SA0007.  De toegang tot dit document is beperkt tot personeel van Haas Factory Outlet.

Shipping Brackets Removal

1

Verwijder de deurtransportbeugel [1] van de deur.

2

Verwijder de achterpanelen en verwijder de vier schouderbouten [1] voor de X- en Y-as aan de achterkant van de brug.

Opmerking: de schouderbouten zijn voor eenvoudige herkenning in de afbeelding rood aangegeven. De schouderbouten zijn in werkelijkheid grijs met een geel label eromheen om ze op de machine te helpen lokaliseren.

3

Til de Z-as [1] omhoog en verwijder de transportbeugel [2]..  De Z-as is niet vastgeschroefd op de beugel, het zit alleen bovenop de beugel.

4

Verwijder de transportbeugel [1] van de WIPS-standaard [2] en installeer de standaard in de WIPS-montagepositie op de basis.

Machine Rough Leveling

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe u een UMC correct waterpas zet en de geometrische uitlijning controleert. De machine moet worden geleveled en gecontroleerd op goede geometrische uitlijning voordat het optimale prestaties en nauwkeurigheid zal bieden.

Belangrijk: Voordat deze procedure wordt geprobeerd, moet de machine lucht en stroom hebben aangesloten en operationeel zijn.

 Opmerking: het wordt voor machines met CDF-transportbanden aanbevolen om een montagecontrole uit te voeren voor de koelmiddeltank en de CDF-transportband voordat deze waterpas wordt gezet.

1

Nul retourneer elke as een voor een of druk op [POWER UP]. Doorloop het nivelleerproces.

Herhaal deze stappen om het juiste machineniveau te bereiken.

2

Pas de (4) hoek-nivelleringsschroeven aan om de casting op te tillen vanaf de grond.

Stel [H] in op 4".

 

3

Plaats het precisieniveau [1] op een van de lineaire handleiding voor de X-as. 

Eerste niveau de machine aan de zijkant. Til of verlaag de ene kant met gelijkmatige aanpassingen van de twee schroeven [2] om de Bel in het gereedschap te centreren.

4

Plaats het precisieniveau parallel aan de Y-as op de lineaire geleider.

 Opmerking:  U kunt ook een granieten blok over de lineaire geleidingen van de X-as plaatsen en de precisiewaterpas er bovenop plaatsen. 

Pas de voorste of achterste schroeven gelijkmatig aan om de machine voor naar achteren te tillen en de Bel in het niveau gereedschap te centreren.

X-Axis Roll Adjustment

Stel met de Y-as halverwege de reis de nivelleringstool (T-2181A / T-2192) parallel aan de Y-as in.

Opmerking:Nivelleringsgereedschap (T-2182/T-2192) moet handmatig worden aangepast na montage op de spil.  Knus de mag base montagebout en hobbel het niveau met de hand tot het bubbel niveau in het midden van de reis.

Opmerking: Plaats voor betere resultaten de Z-as zo dicht bij de werkenvelop als mogelijk.

Handvat JOG X-as. Neem lezingen bij thuis, in het midden en aan het einde van de X-assige reis. Aan het einde van de X-as-reis, Let op of de voor-of achterzijde van de machine lager is.

Omhoog of omlaag, [1] of [2], totdat de Bel in de tool nul leest. Herhaal deze stap aan elk uiteinde van de reis totdat het gereedschap nul aan beide uiteinden leest.

B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup

1

[ZERO RETURN] [B] [C] As Indiceer het tafelvlak langs de X-as over een afstand van 15" (381 mm).

Als de meting niet nul is, jog de B-as (in stappen van 0,0001") totdat de indicator nul over 15" aangeeft. Noteer de positie van de B-as voor later.

2

Handvat JOG C-as naar C90. Controleer de parallellisme van het tafeloppervlak op de Y-as in de richting omhoog en omlaag.

Nul uw indicator aan de achterkant, op het tafel gezicht. Veeg voorwaarts met de Y-as over 15" (381 mm). Noteer de indicator lezing, waarbij zowel de grootte als de richting worden opgemerkt.

 

3

90 graden toevoegen aan de waarde die u hebt aangepast B-as eerder. Commando de B-as naar deze positie (bijvoorbeeld B90.003 graden).

Breng de indicator op het achterste tafelvlak terug naar het nulpunt en jog de Y-as van achteren naar voren over 15" (381 mm). Noteer de indicator lezing, waarbij zowel de grootte als de richting worden opgemerkt. Deze meting toont de positie van de tabel ten opzichte van de Y-as in de zijkant naar zijrichting.

Als de trunnion naar rechts leunt, til dan met de rechter voorste nivellerings schroef en lager met de linker voorste Leveling schroef in kleine, gelijke, verhogingen.

Als de trunnion naar links leunt, til met de linker voorste nivellerings schroef, lager met het rechter front.

Veeg de tabel opnieuw om ervoor te zorgen dat deze is uitgelijnd om het nulpunt aan te geven over de 15" (381mm) veegafstand.

B-Axis and C-Axis Home Position Check

[NUL RETOUR] B en geef het tafeloppervlak aan [1]. Veeg de tafel over 20 inch (500 mm), met de waarde NTE 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).

[ZERO RETURN] [C] en geef een van de t-sleufwanden [2] over 15" (381 mm) aan, met als niet te overschrijden foutwaarde (NTE) 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).

Opmerking: Als beide lezen hoger is dan één duizendste (0,001", 0,025 mm), herhaalt u het proces voor het nivelleren van de machine. Kleine fouten in de nivellerings volgorde kunnen de B-en C-thuis posities negatief beïnvloeden.

Als u controleert of het niveau juist is, maar de B-of C-thuis posities nog steeds niet binnen de specificatie liggen, u de linker-of rechtervoorschroef enigszins aanpassen om de B-en C-Home posities een kleine hoeveelheid te wijzigen. Controleer beide thuis posities nadat u aanpassingen hebt doorvoeren.

Spindle Sweep Check

Beweeg de spil hoofd naar het midden van de Z-as-reis. Plaats de test indicator op de spil om een 10 te meten" (250mm) diameter cirkel in het midden van de tafel. Nul de test indicator aan de bediener zijde van de tabel [1].

Neem een meting elke 90 graden van rotatie, [2], [3], [4]. Totaal aangegeven uitloop (TIR) voor alle vier posities mag niet groter zijn dan (NTE) 0,0005" (0,012 mm).

Opmerking: De spil sweep waarden worden ook beïnvloed door de precisie van de nivelleringssequentie; als de waarden de specificatie overschrijden, controleer dan het machineniveau opnieuw.

Opmerking: indien uitgerust met de 50 pocket gereedschapswisselaar, controleer dan de uitlijning op de spil.

Install and Calibrate WIPS

1

Installeer en Kalibreer het draadloos intuïtief meettastersysteem (WIPS) (indien uitgerust).

Voor een grondige gids over WIPS installatie en kalibratie, zie:

WIPS - Installatie

Opmerking: Laat de taster op de OTS naar de voorkant van de machine gericht.

MRZP Offsets Settings

1

Hier leest u hoe u de MRZP-offsets (machine Rotary Zero Point) instelt. De MRZP-offsets zijn instellingen in de Haas CNC-besturing die de besturing over deze afstanden vertellen:

  1. de afstand van de middenlijn van de Tilt-as (B-as) van de X-as-uitgangspositie
  2. de afstand van de kantel as (B-as) middenlijn vanaf de uitgangspositie van de Z-as
  3. de afstand van de tabel roterende as (C-as) middenlijn van de Y-as Home positie

Deze procedure bevat afbeeldingen die beide kalibratie-assembly's gebruiken.

 Belangrijk: De spil taster moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert. Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de taster op de positie van de machine correct is. Zie de  Next Generation Control - Sondekalibratie (VPS) procedure op diy.haascnc.com.

2

Druk op [Setting] en navigeer naar Machine Setup. Controleer instellingen 255, 256 en 257. De waarden mogen niet nul zijn. Als ze nul zijn, voer dan de volgende procedure uit.

MRZP A-C of B-C-as Rough Set (Grof instellen)

3

[ZERO RETURN] [ALL] assen.

Ga naar het tabblad Features  in [DIAGNOSTIC] en Controleer of VPSEditing  ingeschakeld is.

Plaats de werkstuktaster in de spil.

Druk op de [EDIT].

Selecteer VPS .

Druk op pijl [DOWN] om te  TASTEN [1].

Selecteer CALIBRATION [2]. Druk op de cursorpijl [RIGHT].

Selecteer MRZPCALIBRATION [3].

4

Druk op de pijl [DOWN] en selecteer B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.

LET OP: A-C Of B-C MRZP ROUGH SET wordt alleen gebruikt als er geen MZRP offsetinstellingen (255, 256, 257) zijn ingesteld.

5

Voer de diameter van de gereedschapbal in [2].

Belangrijk: Meet altijd de gereedschaps bal met een gekalibreerde micrometer om de juiste kogeldiameter te garanderen.

 Opmerking: Als u in de statistiek modus bent, zorg er dan voor dat u de balgrootte in millimeters invoert. Als u in inch-modus de grootte van de bal in inches invoeren

Druk op [ENTER].

Druk op [F4].

Selecteer Output MDI .

  

6

Installeer de kalibratieboleenheid [1] in de buurt van het midden van de schijf.

Opmerking:  Op een UMC-1000 wordt tijdens de kalibratie cyclus van MRZP een overreisalarm gegenereerd als de kalibratie bol te ver van het centrum is.

Zorg ervoor dat de gereedschapskogel [2] stevig aan de kalibratie-eenheid is bevestigd.

Opmerking:  Op UMC-machines die met de Pallet Pool zijn uitgerust, moet de kalibratiebol met teenklemmen op de pallet worden vastgezet.

Opmerking: Draai de gereedschapskogel niet te vast.

Torn de Z-as tot de tip van de taster [2] zich 0,1" (2,54 mm) boven en gecentreerd over de gereedschapbol [1] bevindt.

Start het programma in MDI . Dit programma is O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.

7

De taster meet veel posities op de assen B en C in verschillende mate.

Het programma plaatst waarden in MacroVariabelen 10121, 10122 en 10123. Noteer de waarden.

8

Zet de vastgelegde waarden in deze instellingen:

  • Voer de waarde voor macrovariabele 10121 in Setting 255 MRZP X Offset in.
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10122 in Setting 256 MRZP Y Offset in.
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10123 in Setting 257 MRZP Z Offset in.

Als u denkt dat u mogelijk onjuiste waarden hebt ingevoerd start u het MRZP FINISH SET-programma opnieuw. De waarden die het programma in de variabelen plaatst, moeten binnen vijf tellingen of minder van de instellingsnummers liggen.

  Opmerking: Setting 9 bepaalt of de waarden worden weergegeven in inch of millimeters.

Rear Panel - Installation

Installeer de achterpanelen. Raadpleeg de sticker die zich achter de machine bevindt.

Complete & Submit Inspection Report

Vul een inspectierapport in na het nivelleren, het verifiëren van de geometrie en het instellen van de MRZP-offsets.

Het inspectierapport EA0454 is te vinden in het Haas Business Center.

Opmerking: Deze site is alleen beschikbaar voor Haas Service Techs.

Voeg het inspectierapport bij de machinegeschiedenis met behulp van de Haas Service-app.

Lubrication Verification

1

Voer het run-in-programma van de spil uit.

 Opmerking: Voor 10K spindels en hoger gebruik een gebalanceerde Gereedschapshouder

Onderzoek het kijkglas, zorg ervoor dat het juiste aantal druppels vallen door het kijkglas.

Controleer de fittingen [1,2] bovenop de oliepomp tank.

De olie verzamelt bovenop de oliepomp tank [3] achter of voor de kijkglas beugel, onder de lekkende fitting.

Maak alle lekkende fittingen vast.

2

Ga naar het tabblad Onderhoud.

Druk op [F2] om een assmeringtest uit te voeren.

Inspecteer de meter op het smeersysteem. Zorg ervoor dat het druk vasthoudt.

Coolant Tank Installation

1

Schakel de machine uit.

Installeer de koelmiddeltank [1], tankdeksels [2] en spanenlade [3].

 

Plaats de koelmiddeltank onder de linkerkant van de machine (gezien vanaf de voorkant). Zorg ervoor dat de spanenlade [3] zich direct onder de afvoersleuven van de machine bevindt, om ervoor te zorgen dat er koelmiddel in de tank stroomt.

2

Plaats de koelmiddelpomp in de aangegeven positie. Sluit de koelmiddelslang aan op het koelmiddelfilter [1].

Sluit de voedingskabel van de koelmiddelpomp aan op de aansluiting met de tekst Lagedrukkoeling. 

Vul de koelmiddeltank met koelmiddel. Installeer de koelmiddelvlottersensor in de koelmiddeltank. Verwijzen naar koelmiddel vlotter sensor-NGC-installatie of koelmiddel vlotter sensor-CHC-installatie voor meer informatie. 

3

TSC-optie: 

Plaats de TSC-pomp in de koelmiddeltank in de aangegeven positie. 

Sluit de TSC-druksensor [1] aan op de aansluiting met het label koelmiddel taster. Sluit de TSC-voedingskabel [2] aan op de aansluiting met het label Hogedrukkoeling. 

Sluit de paarse luchtslang aan op de cilinder [3] van de TSC pompset en op de smeerkast. 

Sluit de koelmiddelslang [4] aan. Zorg ervoor dat de verbinding tussen de koelmiddel en de TSC-pompeenheid stevig is aangedraaid. 

Opmerking: Verkeerd vastdraaien van de TSC-koelmiddel zal lekkages veroorzaken. 

 

 

Conveyor Spillway Extension

Installeer de transportvleugels om het koelmiddel goed in het toegewezen kanaal te leiden en een correcte koelmiddel te garanderen tijdens het gebruik van de machine. Controleer of de vleugels goed geplaatst zijn en goed vastzitten voordat u verdergaat. Voor standaard installatieprocedures voor de spanentransporteur en aanvullende instellingsvereisten raadpleegt u de  Overlaatuitbreiding UMC-transportband – Installatie (spanentransporteur – UMC – Haas Service).

Option Installation Guides

Controleer en test of alle opties correct zijn geïnstalleerd.

Joghandwiel met afstandsbediening (RJH-Touch) - installatie
Detectie van gebroken gereedschap (BTD) - Kalibratie
Wi-Fi camera-optie installatie
Gemakspakket
Extern koelmiddelfilter
Bewerkingsblok voor toebehoren
Verankeringsinstructies
CABCOOL installatie
HAAS Oileskimmer
Tafel werklamp
Automatisch persluchtpistool

Machine Operation

Controleer of alle machinefuncties operationeel zijn:

  • Sluit de koelmiddelpomp en de TSC-pomp aan.
  • Sluit het hulpfilter aan.
  • Test de gereedschapswisselaar.
  • Test de palletwisselaar.
  • Test het spiltoerental.
  • Test de koelmiddelwerking
  • Test de spanentransporteur.
  • Test het joghandwiel met afstandsbediening.
  • Test de deur vergrendelingen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.