UMC-400 Installation - NGC

服务主页 方法程序 UMC-400 Installation - NGC

UMC-400 Installation - NGC

- 跳至部分 - Back to Top

3.1 UMC-400

Recently Updated Last updated: 03/28/2025

UMC-400 安装 - NGC


版本 B - 2026 年 2 月

Introduction

此过程将向您概述如何安装 UMC-400 机床。

所需工具:

  • 精密机工水平仪,0.0005" 分度
  • T-2192 维修工具,水平适配器 
  • MRZP 校准球体
  • 精密花岗岩方形 12"

Leveling Screws Hardware

注意:

垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。

注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。

Remove Rust Inhibitor

要安全有效地去除导轨护板和其他非涂漆表面的防锈剂:

初步刮擦

  • 使用塑料刮刀去除大部分防锈剂。
  • 避免使用金属工具,以防止划伤或损坏表面。

 重要: 不要使用苏格兰碎纸或金属刮刀,这些会划伤的方式盖。

化学清洁

  • 向受影响区域喷洒强力果酸清洁剂或 Simple Green 清洁剂。
  • 确保完全覆盖所有涂有防锈剂的非涂漆表面。

浸透时间

  • 让清洁剂浸透几分钟,以使剩余的残留物变松散。

向下擦拭

  • 使用干净的车间毛巾彻底擦拭软化后的防锈剂。

防锈

  • 在所有裸露的金属表面上涂抹矿物溶剂油或 WD-40,以防日后生锈。

重要:处理化学清洁剂时,务必佩戴手套和护目镜。根据当地环境法规处置用过的毛巾和清洁剂。

 重要提示:为了避免粘性残留物对导轨护板密封件的任何污染,在清除所有防锈剂之前,不要移动任何轴。

防锈剂 - 安全数据表 (SDS)

Lifting Machine

1

提升和移动机床时,请确保使用正确的起重设备。请参阅机床上的提升贴纸。

Machines With 90 Degree Control Cabinet

2021 年 4 月之后制造的带有 APL 和多托盘选项的机床可能配备 90 度控制柜。关于如何准备 90 度控制柜,请参阅以下说明。 

1

从最靠近控制器的一侧卸下肩螺栓、垫圈和螺母组件 [1]。

2

开始回转打开控制柜到 90 度位置。 

3

如图所示将 C 通道放在顶部,并在打开控制柜时将控制电缆从开口中拉出,同时将电缆保持在 C 通道支架内。

在用螺栓固定到支架上之前,确保任何电缆上都没有张力。  

注意::C 通道可以在机床内部找到以便运输。

4

将电缆从开口中拉出并且没有张力后,使用 (4X) SHCS 5/16-18 X 7/8 和 (4X) 垫圈 5/16 硬 11/32ID X 3/4OD 将上部和下部钣金固定到支架上。

 

Pendant Installation

1

将存储柜连接到机床设备侧面。

将控制器垫片 [1] 置于存储柜上。将控制器 置于垫片上。

将轴肩螺钉 [3] 和垫圈 [2] 连接至控制器。

将控制器 [4] 连接至存储柜顶部。

拉动粘在机床护罩外部的控制器电缆。将控制器电缆推入控制器 [4]。将盖 [5] 安装至接线。

 注意:安装外盖时,切勿夹住任何接线。

2

从控制器上拆下后面板。连接电缆。

  • 遥控手轮电缆 [1] 到 P9
  • 电源电缆 [2] 至 J20
  • USB 电缆 [3] 至 J9
  • 以太网电缆 [4] 至 J28
将铁氧体 [5] 安装到与 SKBIF J9  连接的 USB 电缆 [3] 上。
 
将铁氧体 [5] 安装到与 SKBIF J11 接头连接的触摸屏电缆 [6]。
 
 注意:确保如图示在铁氧体 [5] 内将 USB 电缆绕圈。 
 
将接地线 [7] 从控制器连接至控制柜。在控制柜内部使用任何可用的接地螺钉。 

Air Connection

连接润滑面板处的空气供应。

 注意: 如需了解空气要求,请参阅位于润滑油柜门上的标贴。

请按照气枪和软管安装程序安装或更换气枪。

 注意: 有些安装套件会随附备用气枪组件。

Electrical Installation

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

1

初始控制检查

危险:此时,机床不应有电气连接。电气面板必须关闭并固定。主断路器合闸时,整个配电板(包括电路板和逻辑电路)都具有高电压,并且一些部件在运转时温度会很高。因此必须非常小心。因此,在面板中工作时要格外小心。

  • 将机器背面电气面板右上角的主断路器开关设置为 OFF。
  • 使用螺丝刀解锁面板门上的两个闩锁,用钥匙解锁机柜并打开车门。
  • 有足够的时间检查与电路板相关的所有部件和连接器。查找任何已断开的电缆,查找面板盒底部的任何损坏和松动部件。如果有任何迹象表明机器处理不当,请先致电工厂,然后再继续操作。

2

1 相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将两个电源引线连接到主断路器顶部的 L1 和 L3 端子。

三相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将三个电源引线连接到主断路器顶部的 L1、L2 和 L3 端子。

将单独的接地线连接到端子左侧的接地总线。

对于三相机床,请检查机床的电源配置类型。对每条接地的电源引线进行电压测量。然后参考 RD0084 - 输入电源配置 ,根据电压读数和电源配置确定哪条电源引线应连接到 L1 端子。

参考 Haas 主断路器 - 扭矩规格 ,以获取断路器电源引线的扭矩值。

 注意: 确保引线实际进入端子块夹。(连接不良会导致机床间歇性运行或出现其他问题,例如伺服过载。) 要进行检查,只需在拧紧螺钉后拉扯导线即可。

3

线路电压连接到机器后,确保主断路器(后机柜右上)已关闭。卸下锁定/标出并打开电源上的电源。使用数字电压计和适当的安全程序: 

1 相机器: 测量 L1 上的交流电压 & 主断路器处的 L3。 交流电压必须介于 220 - 250 伏之间。
注意:低于或高于此电压可产生低压/高压警报。

三相机器: 测量主断路器上所有三个对相位之间的交流电压。 

交流电压必须介于195 和 260 伏(高压选件为 360 和 480 伏)。

SMinimill - 重启: 对于没有高压变压器的机器,交流电压必须介于 198 和 242 伏之间。 请参阅迷你铣床/SMinimill - 识别文档。

 注意: 宽电压波动在许多工业领域很常见;必须知道机床在运行期间提供给机器的最小和最大电压。美国国家电气法规规定,机床在平均电源电压变化时应变化 +5% 到 -5%。如果线路电压出现问题,或怀疑线路电压低,可以使用外部变压器。如果您怀疑电压问题,应在典型一天中每或两小时检查一次电压,以确保电压与平均值的波动不超过 +5% 或 -5%。

4

重要:关闭主断路器。

检查后机柜右下角的变压器分接头。

1 相机器:输入电压电缆必须移到连接器上, 对应于上述步骤中测量的平均电压。

三相机器: 标有 74、75 和 76 的输入电压电缆必须移到端子块三重,这对应于上述步骤中测量的平均电压。

5

变压器 T5 提供 24VAC,用于为主接触器供电。此变压器有两个版本,可用于 240 和 400V 机器。240V 变压器有两个输入连接器,距离变压器约两英寸,可将其连接到 180-220V 或 221-240V。

具有 220V-240V RMS 输入功率的用户应使用标记为 221-240V 的连接器,而具有 190-220V 输入功率的用户应使用标记为 180-220V 的连接器。未能使用正确的输入接头将导致主接触器过热或无法可靠地接合主接触器。

480V(可选)T5变压器有三个输入连接器,标有340-380V、381-440V和441-480V。

340V-380V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 340V-380V 连接器,而具有 380V-440V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 381V-440V 连接器。

重要:将主断路器设置为位置。检查问题的证据,如过热部件的气味或烟雾。如果出现此类问题,请立即将主断路器设置为 OFF,然后致电工厂,然后再继续操作。

电源打开后,测量主断路器底部端子上的电压。它应与输入电源连接到主断路器的测量值相同。如果有任何问题,请检查接线。

6

按下前面板上的电源打开开关,为控制部供电。

检查直流电压和交流线路电压表 诊断。直流电压表的读取电压必须介于 310 - 360V 之间。交流线路电压必须介于 90% 和 105% 之间。如果电压超出这些限制,请关闭电源并重新检查步骤 2 和 3。如果电压仍超出这些限制,请致电工厂。

7

电力必须正确分段,以避免损坏您的设备。电源组件 PC 板包含 "相位检测" 带霓虹灯指示灯的电路。当橙色霓虹灯亮起 (NE5) 时,相位不正确。如果绿色霓虹灯亮起 (NE6),则相位正确。如果两个霓虹灯指示灯都亮起,则导线松动;检查连接。通过将源电源设置为关闭,然后在主断路器上交换输入电源线路的 L1 和 L2 来调整相位。

危险: 在调整相位之前,必须关闭电源上锁定标签的所有 CNC 电源。始终使用交流电压检测器仔细检查传入线路。

将主断路器设置为关闭位置。关上门,锁紧闩锁,然后重新打开电源。

从控制柜中取出钥匙,交给车间经理。

8

激活

当机床正确放置并连接到空气和电力时,即可进行最终安装(拆卸装运块、调平、主轴扫描等)和软件激活。HFO 维修技师这样做。请与本地 HFO 联系以安排工作。

重要事项: 在尝试装备运动传感器之前,必须对配备运动传感器的机床进行粗略调平。 有关详细说明,请参阅 服务通知 - SA0007。  仅 Haas 专卖店人员才能访问本文档。

Shipping Brackets Removal

1

把门装运支架 [1] 从门上卸下。

2

拆下后侧面板,然后拆下桥接器背面的 X 轴和 Y 轴的四个肩螺栓 [1]。

注意:图示 肩螺栓为红色,仅用于定位探头。实际肩部螺栓为灰色,并配有黄色标签,以便在设备上快速识别。

3

升起 Z 轴 [1] 并拆下装运支架 [2]。 Z 轴未用螺栓固定在支架上,仅位于支架顶部。

4

从 WIPS 支架 【2】 上拆下装运支架 【1】,然后将支架安装到底座上的 WIPS 安装位置。

Machine Rough Leveling

本节介绍如何正确调平和检查 UMC 上的几何镶量。机器必须进行调平并检查是否正确几何对齐,才能提供最佳性能和精度。

重要: 在尝试此步骤之前,机器必须连接空气和电源并正常运行。

 注意: 建议带 CDF 输送机的机床在调平前对冷却液箱和 CDF 输送机进行配件检查。

1

每次将一个轴归零或按 [POWER UP]。完成调平过程。

重复这些步骤以达到正确的机器水平。

2

调整 (4) 个角调平螺钉以将铸件提离地面。

设置 [H] 为 4"。

 

3

将精度级别 [1] 放在其中一个 X 轴线性导轨上。 

第一个水平机床侧对侧。提起或降低一侧,甚至调整两个螺钉 [2],使工具中的气泡居中。

4

将精度级别与 Y 轴平行放置在线性参考线上。

 注意: 您还可以在 X 轴线性导轨上放置花岗岩块,并将精度水平放在顶部。 

均匀地调整前螺钉或后螺钉,使机器前部对后部进行调平,并将气泡居中放在液位工具中。

X-Axis Roll Adjustment

在 Y 轴和 Z 轴行程中间,将调平刀具 (T-2181A / T-2192) 设置为与 Y 轴平行。

注意:调平刀具 (T-2182/T-2192) 在安装到主轴后需要手动调整。  固定底座安装螺栓,用手冲击水平,直到气泡水平处于行驶的中间。

注意:为了获得更好的结果,尽可能定位最接近加工范围的 Z 轴。

手柄转折 X 轴。在"主页"、中间和 X 轴行程结束时获取读数。在 X 轴行驶结束时,请注意机器的正面或背面是否较低。

升起或下侧,[1] 或 [2],直到工具中的气泡读数为零。在行驶的每一端重复此步骤,直到工具在两端读取零。

B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup

1

[ZERO RETURN] [B] [C] 轴 沿 X 轴测量工作台面 15" (381mm)。

如果读数不为零,则点动 B 轴(以 0.0001" 为增量),直到指标读数为零超过 15"。稍后请注意 B 轴位置。

2

手柄乔格 C 轴到 C90. 检查表格表面与 Y 轴的平行度,并检查其向上和向下方向。

将指标放在背面,放在桌子的表面上。用 Y 轴向前扫 15" (381 mm)。记录指标读数,同时记录幅度和方向。

 

3

将 90 度添加到之前调整的 B 轴值。命令 B 轴到此位置(例如 B90.003 度)。

将后台面上的指示灯归零,从后到前点动 Y 轴 15" (381 mm)。记录指标读数,同时记录幅度和方向。此测量值显示表相对于 Y 轴在侧对侧方向中的位置。

如果 trunnion 向右倾斜,则用右前调平螺钉抬起,用左前调平螺钉以小、相等、增量抬起。

如果细直倾斜到左侧,则用左前调平螺钉抬起,右前部倾斜。

再次扫描台面,以确保 15" (381mm) 扫描对齐到零。

B-Axis and C-Axis Home Position Check

[归零][B] 并测量工作台 [1]。以 NTE 0.001"/15"(0.025 毫米/381 毫米)的值将工作台扫描超过 20 英尺(500 毫米)。

[ZERO RETURN] [C] 并指示其中一个 T 型槽 [2] 超过 15"(381 毫米),误差值不超过 (NTE) 0.001"/15"(0.025 毫米/ 381 毫米)。

注意: 如果任一读数高于千分之一 (0.001", 0.025mm),重复设备调平过程。水平序列中的小错误会对 B 和 C 主位置产生负面影响。

如果验证水平正确,但 B 或 C 主位置仍不在规范范围内,则可以稍微调整左或右前螺钉,以少量更改 B 和 C 主位置。进行任何调整后,请检查两个家庭位置。

Spindle Sweep Check

将主轴头移到 Z 轴行程的中间。将测试指示器放在主轴上以测量 10" (250mm)直径圆在工作台的中心。将表 [1] 操作符侧的测试指示器归零。

每 90 度旋转一次,[2],[3],[4]。所有四个位置的显示总流出量 (TIR) 不得超过 (NTE) 0.0005" (0.012 毫米)。

注意:主轴扫描值也受水平序列精度的影响;如果值超过规格,请再次检查机床水平。

注意:如果配备 50 个刀套换刀装置,请检查与主轴的对齐。

Install and Calibrate WIPS

1

安装并校准无线直观探测系统 (WIPS)(如果已配备)。

有关 WIPS 安装和校准的深入指南,请参阅:

WIPS - 安装

注意:将探针放在 OTS 上,面向机床前部 。

MRZP Offsets Settings

1

这告诉您如何设置机器旋转零点 (MRZP) 偏移。MRZP 偏移是 Haas CNC 控件中的设置,用于告诉控制器这些距离:

  1. 倾斜轴 (B 轴) 中心线与 X 轴主位置的距离
  2. 倾斜轴 (B 轴) 中心线与 Z 轴主位置的距离
  3. 回转工作台轴(C 轴)中心线与 Y 轴机床原点的距离

此过程显示使用两个校准组件的图像。

 重要: 在进行此步骤之前,必须校准主轴探头。这可确保探头对机器位置的精度正确。请参阅 下一代控制器 - 探针校准 (VPS) 程序,在diy.haascnc.com

2

按 [Setting] 并导航至“机床设置”。检查设置 255、256 和 257。该值不应为零。如果是零,请执行以下程序。

MRZP A-C 或 B-C 轴粗加工设置

3

[ZERO RETURN] [ALL]轴。

转到 [DIAGNOSTIC] (诊断)中的 Features (功能)选项卡,并确保VPSEditing(编辑) 已打开。

把工件测头置于主轴中。

推 [EDIT] 按钮。

选择 VPS 。

将 [DOWN] 光标箭头推到  PROBING [1]。

选择  CALIBRATION(校准) [2]。推[RIGHT] 光标箭头。

选择 MRZP CALIBRATION(校准) [3]。

4

推 [DOWN]  光标箭头并选择 B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET。

说明 A-C:或 B-C 仅当没有 MZRP 偏移设置 (255、256、257) 设置时,才使用 MRZP ROUGH SET。

5

输入工具球的直径 [2]。

重要:始终使用校准的千分尺测量工具球,以确保球直径正确。

 注意: 如果您处于公制模式,请确保输入的球大小(以毫米为单位)。如果您处于英寸模式,请输入球大小(以英寸为单位)

按 [ENTER]。

推 [F4] 。

选择 Output MDI。

  

6

在转盘中心附近安装校准球体组件 [1]。

注意: 在 UMC-1000 上,如果校准球体离中心太远,则 MRZP 校准周期内将生成超行程警报。

确保工具球 [2] 贴紧校准组件。

注意: 在配备有托盘交换系统的 UMC 设备上,需要使用趾夹将校准球固定至托盘。

注意:勿使工具球过紧。

旋转 Z 轴,直到探头尖端 [2] 为 0.1" (2.54 毫米)以上,并以工具球 [1] 为中心。

在 MDI 中启动程序。此程序是 O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS。

7

探头不同程度地测量 B 轴和 C 轴上的多个位置。

程序将值放在宏变量 10121、10122 和 10123 中。记录值。

8

将记录的值放在这些设置中:

  • 输入设置 255 中的宏变量 10121 的值; MRZP X Offset
  • 在设置 256 中输入宏变量 10122 的值; .MRZP Y Offset
  • 在设置 257 中输入宏变量 10123 的值;MRZP Z Offset

如果您认为可能输入了不正确的数字,请再次启动MRZP FINISH SET程序。程序放入变量中的值必须在设置数字的五个计数或更少的范围内。

 注意: 设置9决定数值显示以英寸还是毫米为单位。

Rear Panel - Installation

安装后面板。请参阅位于机器后面的标贴。

Complete & Submit Inspection Report

调平、验证几何形状并设置 MRZP 偏置后,才可完成检查报告。

可以在 Haas Business Center 找到《检查报告 EA0454》。

注意:该网站仅适用于 Haas 服务技术人员。

使用 Haas Service 应用程序将检查报告附加到机床历史记录中。

Lubrication Verification

1

运行主轴运行程序。

 注意: 对于 10K 轴及以上,请使用平衡的刀柄

检查目视镜,确保从目视镜中滴落正确。

检查机油泵油箱顶部的接头 [1,2]。

机油收集在油泵油箱顶部 [3] 在目视玻璃支架的后面或前面,在泄漏的接头下方。

拧紧任何泄漏的接头。

2

转到 Maintenance(维护)选项卡。

按 [F2]以循环轴润滑测试。

检查润滑系统上的仪表。 确保它保持压力。

Coolant Tank Installation

1

Updated

开通机床电源。

安装冷却液箱手柄 【1】、油箱盖 【2】和屑盘 【3】。

将冷却液箱置于机床左侧下方(从前部查看时)。确保屑盘 【3】 直接位于机床的排放槽下方,以确保冷却液流入油箱。

注意:有两种冷却液箱手柄样式可供您选择。配备 120-Pocket侧挂式刀库(SMTC)的机床需要小尺寸手柄,以在冷却液箱和换刀装置之间提供间隙。在安装前,请确认已提供正确的手柄。

  • 标准冷却液箱手柄:
  • P/N: 25-3979
  • 低型面冷却液箱手柄:- 料号 25-17601

2

将冷却液泵组件插入所示位置。将冷却液软管连接到冷却液过滤器 [1]。

将冷却液泵电源线连接到标有“低压冷却液”的插座。 

向冷却液箱中加注冷却液。将冷却液浮子传感器安装到冷却液箱中。请参阅冷却液浮子传感器 - NGC - 安装或冷却液浮子传感器 - CHC - 安装了解更多信息。 

3

TSC 选项: 

将 TSC 泵组件插入所示位置的冷却液箱中。 

将 TSC 压力传感器 【1】 连接到标有“冷却液过滤器传感器”的插座。将 TSC 电源线 【2】 连接到标有“高压冷却液”的插座。 

从 TSC 泵组件的汽缸 [3] 连接紫色输气软管,然后进入润滑机柜。 

连接冷却液软管 [4]。确保冷却液软管和 TSC 泵组件之间的连接牢牢拧紧。 

注意:TSC 冷却液软管的不当拧紧会导致泄漏。 

 

 

Conveyor Spillway Extension

安装输送机翼板,以将冷却液正确引导至指定通道,并确保在机床运行期间冷却液流量正确。在继续操作之前,验证翼板是否完全就位并牢牢固定。有关标准排屑器安装程序和额外设置要求,请参阅  UMC 输送器输送道延伸 – 安装(排屑器 – UMC – Haas Service手册)。

Option Installation Guides

验证和测试所有选件是否已适当安装。

远程旋转手柄(RJH 触摸) - 安装
破碎刀具检测 (BTD) - 校准
Wi-Fi 摄像机选件安装
简易包
辅助冷却液过滤器
附件锁刀块
锚定说明
CABCOOL 安装
HAAS 撇油器
台式工作灯
自动气枪

Machine Operation

验证所有机器功能是否正常工作:

  • 连接冷却液泵和 TSC 泵。
  • 连接辅助过滤器。
  • 测试换刀装置。
  • 测试托盘更换装置。
  • 测试主轴转速……
  • 测试冷却液操作
  • 测试排屑螺杆。
  • 测试远程点动手柄。
  • 测试门联锁