MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 포켓 밀
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • Haas 봉재 이송장치 12
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 수직 쏘
      • Miter 톱
    • 포켓 기계
      포켓 기계
      포켓 기계 View All
      • 포켓 기계
      • 포켓 밀
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. 수직 밀
  2. 갠트리 시리즈
  3. GM-2

GM-2

    CNY 전용
 
Not Currently Available In Your Region
3,683 x 2,223 x 559mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

GM-2는 기체 부품, 대형 플레이트, 긴 압출물과 같은 돌대형 공작물 가공을 위해 설계된 헤비 듀티 3축 갠트리 밀입니다. 이 기계의 단단한 강철 구조는 매우 안정적인 절삭 플랫폼을 제공하며 1"(25 mm) 두께의 알루미늄 테이블이 기준입니다. 이동 가드가 작업자를 칩과 절삭유로부터 보호하며 작업 공간을 깨끗하게 유지합니다.

  • 강력한 40 테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
  • 대형 공작물을 위해 열 간 75"(1905 mm)의 거리    
  • 단단한 강철 구조
  • 칩 및 절삭유 방지를 위한 이동 가드
  • 1"(25 mm) 두께의 알루미늄 테이블

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 상세정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 8100rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 칩 오거

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 알루미늄 테이블
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
  • 6개월 표준 보증
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • GM-2 시리즈 전단지
동영상
Recently Updated

GM-2 시험 절삭


큰 프레임 GM-2 갠트리 밀은 당사의 GR-712 갠트리 라우터의 헤비 듀티 모델입니다. 더 무거운 절삭을 염두에 두고 설계된 GM-2는 더 무거운 성형품, 듀얼 X축 볼스크루, 확장된 X축 이동거리, 더 높은 축 추력, 30hp 인라인 스핀들 및 30+1 측면 장착 공구 교환장치가 통합되어 있습니다. 이러한 기능을 통해 헤비 듀티, 대형 공작물 가공이 가능한 강력한 고성능 기계를 제공합니다.

Recently Updated

갠트리 시리즈 모델 개요


이 기계는 대형 판금을 쉽게 다룰 수 있으며 소형 공작물을 수천 개씩 가공할 수 있습니다. 귀하에게 적합한 Haas 갠트리 기계를 확인하십시오!

관련 제품

5축 + 더 강력한 동력

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

3,683 x 2,223 x 998mm 이동거리의 5축 CNC 갠트리 밀

  • HSK 63F 테이퍼
  • 5 축
  • 20k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

개요

갠트리 라우터 플랫폼의 진화된 버전인 GM-2 갠트리 밀은 중금속 제거가 가능한 대형 프레임 밀링 기계입니다.  아래는 GM-2(갠트리 밀)가 GR-712(갠트리 라우터)와 차별화되는 특징을 비교한 것입니다.

갠트리 밀 설계 개선:

  • 개선된 갠트리 설계
  • 트윈 X축 볼스크루
  • GM/UMC 스핀들 헤드 어셈블리
  • 최대 토크
  • 축 추력 증가
  • 더 높은 공구 교환장치 용량
  • 더 긴 Z축 이동거리
  • 칩 제거용 오거
  • 프리 스탠딩 제어 펜던트

 

개선된 갠트리 설계

갠트리 밀로 중절삭 작업을 수행할 수 있도록 X축을 상당히 보강하고 갠트리 어셈블리의 기둥을 재설계하여 안정성과 경직도를 개선하였습니다. 이제 가장 앞쪽의 X축 선형 가이드 트럭이 브리지 앞에 잘 배치되어 무게 중심을 뒤로 이동시켜 X축 트럭이 더욱 고르게 적재됩니다. 또한 측당 4개의 선형 가이드 트럭이 있으며, 각 트럭은 갠트리 라우터 시리즈 기계보다 부하 정격이 높습니다.

트윈 X축 볼스크루

개선된 컬럼과 브리지 설계를 최대한 활용하기 위해 이차 X축 볼스크루/모터 어셈블리를 추가하여 X축 드라이브 시스템을 개선했습니다. 갠트리를 중앙 단일 연결을 통해서가 아니라 양쪽에서 동기식으로 구동하면 갠트리가 동작 중에도 안정적이고 견고하게 유지되어 비뚤어짐을 방지할 수 있습니다.

또한 2개의 X축 모터 어셈블리는 기계의 X 축 추력을 거의 2배로 증가시켜 중절삭과 더 신속한 피삭재 제거를 위한 힘을 더 많이 제공합니다.

GM/UMC 스핀들 헤드 어셈블리

GM-2의 하이라이트는 강력한 30hp(22.4kW) 인라인 직접 구동 스핀들입니다. 이것은 현재 대형 오픈 프레임 기계에서 가장 큰 작업을 처리할 수 있는 VF, EC 및 UMC 시리즈 밀에서 사용하는 것과 동일한 동일한 고성능 스핀들입니다.

GM-2는 다목적 가공 작업에 뛰어난 성능을 발휘하는 8100rpm스핀들이 기본으로 장착됩니다. 소형 공구를 사용하는 고속 가공 작업 및 높은 이송량의 경우 10,000rpm및 15,000rpm고속 스핀들을 옵션을 사용할 수 있습니다. 이러한 스핀들은 저속 토크나 고속 동력에 영향을 주지 않고 고속 RPM 작동이 가능합니다.

GM-2는 또한 매우 성공적인 UMC-1000의 강력한 스핀들 헤드 어셈블리를 통합하고 있습니다. UMC-1000은 경직도를 높이기 위해 훨씬 높은 부하 정격의 선형 가이드 트럭을 사용하여 매우 성공적인 큰 프레임 갠트리 라우터를 고성능 갠트리 밀링 기계로 전환시킵니다.

또한 이러한 변화는 GM-2에서 TSC 및 공구통과 공기 분사장치 같은 고생산성 옵션을 사용할 수 있음을 의미합니다.

최대 토크

GM-2의 업그레이드된 스핀들/모터 조합은 GR-712 갠트리 라우터와 비교했을 때 사용 가능한 토크의 3배 이상, 스핀들 전원 정격의 2배 이상입니다.

2000rpm에서 90ft-lb(122Nm)의 토크와 30hp(22.4kW)의 벡터 드라이브 시스템을 얻을 수 있으며 이는 매우 인기있는 VF 및 UMC 시리즈 모델과 동일한 성능을 제공합니다. 이제 큰 공작물 가공범위를 위해 금속 제거율을 희생할 필요가 없습니다.    

축 추력

스핀들 동력과 경직도가 증가하더라도 컷터를 피삭제에 밀어 넣을 수 없다면 아무 의미가 없습니다. 그래서 중절삭 중에 발생하는 추가적인 힘을 처리할 수 있도록 GM-2의 갠트리, 컬럼, 브리지, 스핀들 헤드 어셈블리를 보강한 후 이차 X축 볼스크루/모터 어셈블리를 추가하여 축 추력을 높였습니다.

GM-2의 X축 추력은 80% 증가한 4,500lbf(20,017N), Y축은 60% 증가한 1,650lbf(7340N)가 되어 중절삭과 신속한 피삭재 제거 작업을 충분히 수행할 수 있습니다.

공구 교환장치 용량

GM-2는 또한 고속 직접 위치 설정 캐로슬이 있는 30+1 공구 측면 장착 공구 교환장치를 갖추고 있습니다. 공구 교환장치는 GR 시리즈 갠트리 라우터와 비교했을 때 공구 용량이 3배 이상이어서 훨씬 신속하게 공구를 교환하고 가공 덮개 외부에 공구 보관이 가능하다는 추가적인 장점이 있습니다.

Z축 이동거리

UMC 시리즈 모델에 스핀들대 주물 및 스핀들 모터 어셈블리를 추가하여 갠트리 라우터 모델의 Z축 이동거리를 쉽게 증가시킬 수 있었습니다.

Z축 이동거리를 11인치(279mm)에서 22인치(559mm)로 늘렸습니다.

또한 밀링 어플리케이션에 사용되는 전형적인 워크홀딩을 위한 더 많은 공간을 확보하기 위해 스핀들 노우즈과 테이블 사이의 거리 치수를 증가시켰습니다. 스핀들 노우즈과 테이블 사이 거리 최소 치수는 GR-712의 2.5인치(64mm)에서 GM-2의 4인치(102mm)로 증가하였습니다. 스핀들 노우즈과 테이블 사이 거리 최대 치수는 GR-712의 13.5인치(343mm)에서 GM-2의 26인치(660mm)로 증가하였습니다.

칩 제거용 오거

스핀들 동력이 높을수록 시간당 더 많은 칩을 생산할 수 있습니다.

GM-2는 X축을 따라 테이블 양쪽에 하나씩 이중 칩 오거가 기본으로 장착됩니다. 또한 기계에는 탈착식 스플래시 가드 패널이 장착되어 있어 절삭유 스플래시가 테이블에만 남고 쉽게 제거할 수 있어 칩과 절삭유를 테이블 양쪽의 오거 트로프에 브러시할 수 있습니다.

또한 모든 GM 시리즈 모델에는 유연한 칩 가드가 있는 이동 엔클로저가 장착되어 있습니다. 이러한 겹쳐진 투명 플라스틱 스트립은 절삭 공구에서 날아오는 칩과 절삭유를 판금 엔클로저 내의 스핀들 주변 영역에 한정시키는 유연한 "커튼"을 만듭니다.

프리 스탠딩 제어 펜던트

GM-2의 휠에 장착된 독립형 제어 펜던트는 갠트리 라우터 모델처럼 기계 끝에 있는 전기 패널에 영구적으로 부착되지 않고 조작자가 편리한 위치로 제어 장치를 이동시킬 수 있게 해줍니다.

또한 이 기계는 더 편리한 접촉 안전 센서를 사용하므로 이제 이송 일시 정지 상태를 트리거하지 않고 기계에 가까이 다가갈 수 있습니다. 실제로 Feed Hold(이송 일시 정지)를 트리거하려면 안전 센서와 접촉해야 합니다. 이를 통해 조작자는 기계가 작동하는 동안 가공 영역에서 떨어져 있는 테이블에서 안전하게 작업할 수 있습니다.

이동거리 S.A.E METRIC
X축 145.00 in 3683 mm
Y축 87.50 in 2223 mm
Z축 22.00 in 559 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 26.0 in 660 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Coolant Jacket Coolant Jacket
테이블 S.A.E METRIC
길이 144.0 in 3658 mm
폭 72.0 in 1829 mm
두께 1.0 in 25 mm
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 6000 lb 2722 kg
컬럼 간 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 472 ipm 12.0 m/min
X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Y에서 급속 1889 ipm 48.0 m/min
Z에서 급속 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4500 lbf 20017 N
최대 스러스트 Y 1650 lbf 7340 N
최대 스러스트 Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
최대 공구 직경(전체) 2.5 in 64 mm
최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) 3.5 in 89 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 11 in 279 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
수출용 크레이트 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
무게 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
판금 크레이트 무게 1400 lb 1400 lb

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255