MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. 立式加工中心
  2. 龙门系列
  3. GM-2

GM-2

起始价格: US$288,995 仅人民币
 
Not Currently Available In Your Region
3 轴数控龙门铣床,行程为 3683 毫米 x 2223 毫米 x 559 毫米

GM-2 是一款重型 3 轴龙门式铣床,设计用于大型部件加工,如机身元件、大型板材和长挤出件。 机床的硬钢结构提供了较为稳定的切削平台,并且标配 1"(25 毫米)厚的铝制工作台。行程护罩可保护操作人员免遭切屑和冷却液的喷溅,并保持工作区清洁。

  • 坚固的 40 锥度内嵌式直驱主轴
  • 两柱之间相距 75"(1905 毫米),可容纳大型部件    
  • 硬钢构造
  • 行程护罩防止切屑和冷却液污染
  • 1"(25 毫米)厚铝制工作台

See Available Stock

当前交付周期

8 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解所有库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 详情
  • 规格

Loading
×

现在获得您的实时报价。

请在下面输入您的信息,以接收即时报价。若要在以后跳过该步骤,请在下面输入密码,创建您的免费 MyHaas 帐户。

已有账户? 登录

< 返回

Contact Information

+ 增加地址

输入密码以创建 MyHaas 帐户!(可选)

想要分享您的报价?(可选)


+ 其他

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 8,100-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 排屑螺杆

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 铝制工作台
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • GM-2 系列宣传单
视频
Recently Updated

GM-2 测试切割


大框架的 GM-2 龙门铣床是我们 GR-712 龙门铣的重型大哥。设计时考虑到切口较重,GM-2 采用了较重的铸件、双X轴滚珠丝杠,更大的Z轴行程、更高的轴推力、30 马力的内联主轴和一个 30+1 侧挂式刀库。合在一起,这些特点创造了一个用于重型、大型零件机加工的强大工作机器。

Recently Updated

龙门系列型号概述


该类机床可以轻松加工大型板材,或者可同时加工数千个小零件。看看哪款 Haas 龙门机床适合您!

相关产品

概览

GM-2 龙门铣床是对我们的龙门铣床平台的改进,是一种能够去除大量金属物的大框架铣床。以下是 GM-2(龙门铣床)和GR-712(龙门铣)的特征比较。

龙门铣床设计改进:

  • 改善龙门设计
  • 双 X 轴滚珠丝杠
  • GM/UMC 主轴头组件
  • 最大扭矩
  • 增加轴推力
  • 提高刀库容量
  • Z 轴行程更长
  • 排屑旋钻
  • 独立控制器

 

改善龙门设计

为了让龙门铣床进行更重的切削,我们大大加强了 X 轴,并重新设计了龙门加工中心的立柱,以提高稳定性和刚度。最前方的 X 轴线性导轨现在就在桥接前面,从而将重心向后移动,所以 X 轴导轨的负载更加均匀。而且,现在每侧配备四个直线导轨,每个导轨的额定负载比龙门铣系列机床的额定负载高。

双 X 轴滚珠丝杠

为了充分利用立柱和桥的改进设计,我们改进了 X 轴传动系统,增加了第二个 X 轴滚珠丝杠/电机组件。从两侧同步驱动龙门连接,避免通过中心单一连接,这确保了龙门在运动时保持稳定和刚性,并防止倾斜。

两个 X 轴电机组件的推力几乎是机床 X 轴的两倍,从而提供更大力量,用于重型切削和更快的物料移除。

GM/UMC 主轴头组件

GM-2 的亮点是其强大的 30 马力(22.4 千瓦)内嵌式直驱主轴。该高性能主轴与我们在 VF、EC、和 UMC 系列铣床所使用的主轴相同——现在可用于在该大型开放式框架机床上处理您的最大任务。

GM-2 的标准配置是 8100 rpm 的主轴,在通用机床加工中有非常出色的表现。对于高速加工操作和配备小刀具的高进料口,可选配 10000 rpm 和 15000 rpm 的高速主轴。这些主轴能够高转速运行,而不会牺牲低速扭矩或高速功率。

GM-2 还整合了来自我们非常成功的 UMC-1000 的坚固的主轴头总成,它使用直线导轨,具有更高的额定负载,能增加刚性,将我们非常成功的大框架龙门铣改造成高性能的龙门铣削机床。

这一变化也意味着 GM-2 上能提供高生产率的选择,如主轴中心冷却和通刀吹气。

最大扭矩

与我们的 GR-712 龙门铣相比,GM-2 升级的主轴/电机组合使可用扭矩增加两倍多,并使主轴额定功率增加一倍。

在 2000 rpm 时,你可以获得 90 英尺-磅(122 牛米)的扭矩,以及 30 马力(22.4 千瓦)的矢量驱动系统——与我们非常流行的 VF 和 UMC 系列型号的性能完全相同。现在,您不会因加工范围巨大而牺牲高金属切除速度。   

轴推力

如果您无法推动刀具通过物料,那么增加主轴功率和刚性就没有意义。因此,我们加强了 GM-2 的龙门、立柱、桥和主轴头组件,用于处理在重型切削过程中产生的附加力,然后增加了第二个 X 轴滚珠丝杠/电机组件,以增加轴推力。

GM-2 的 X 轴推力增加了 80%,达到 4500 lbf (20,017 N), Y 轴增加了 60%,达到 1650 lbf (7340 N),这对于重型切削和快速清除物料来说绰绰有余。

刀库容量

GM-2 还配备我们的 30+1 刀具侧挂式刀库,配备了高速、直接定位传送带。与 GR 系列龙门铣相比,该刀库的换刀能力增加了三倍多,并提供了更快的换刀速度,以及在加工范围之外的刀具存储空间。

Z 轴行程

通过添加 UMC 系列模型中的主轴头铸件和主轴电机总成,我们可以很容易地在龙门铣型号上增加 Z 轴行程。

事实上,我们有效地将 Z 轴行程增加了一倍,从 11" (279 毫米)增加到 22" (559 毫米)。

此外,我们增加了主轴鼻端到工作台的尺寸,从而为铣削应用中典型的工件夹具提供了更多空间。最小鼻端到工作台尺寸从 GR-712 的 2.5" (64 毫米)增加到 GM-2 的 4" (102 毫米)。最大鼻端到工作台尺寸从 GR-712 的 13.5" (343 毫米)增加到 GM-2 的 26" (660 毫米)。

排屑旋钻

更大的主轴功率意味着你每小时会生产更多切屑。

GM-2 标准配备了双螺杆排屑系统——在桌子的两边各有一个,沿着 X 轴安装。该机床还配备了可拆卸的防溅板,这有助于限制大多数冷却液飞溅到桌子上,并很容易移除,便于将切屑和冷却液刷进桌子两边的螺旋槽。

所有 GM 系列型号还配备了移动护罩,提供灵活的切屑保护。这些重叠的透明塑料条创造了一个灵活的“窗帘”,限制了切屑和冷却液从刀具飞到金属板护罩内主轴周围的区域。

独立控制器

GM-2 的独立控制器装有轮子,允许操作人员将控制装置移动到任何方便的位置,而不是像龙门铣型号那样将控制器装置固定在机床末端的电子面板上。

机床还采用更方便的接触式安全传感器,因此现在您可以在不触发进给保持状态的情况下靠近机床。实际上,你必须与安全传感器取得联系,以触发一个送料保持。这使得操作人员可以安全地在远离加工区域的工作台工作,且不会触发传感器。

行程 S.A.E METRIC
X 轴 145.00 in 3683 mm
Y 轴 87.50 in 2223 mm
Z 轴 22.00 in 559 mm
主轴鼻端到台面(最大) 26.0 in 660 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 8100 rpm 8100 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT or BT 40 CT or BT 40
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
工作台 S.A.E METRIC
长度 144.0 in 3658 mm
宽度 72.0 in 1829 mm
厚度 1.0 in 25 mm
工作台最大重量(均匀分布) 6000 lb 2722 kg
柱间 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 472 ipm 12.0 m/min
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 1889 ipm 48.0 m/min
Z 轴快移 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4500 lbf 20017 N
最大推力 Y 轴 1650 lbf 7340 N
最大推力 Z 轴 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
最大刀径(满) 2.5 in 64 mm
最大刀径(相邻空刀) 3.5 in 89 mm
最大刀具强度(从测线起) 11 in 279 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 8100 rpm 8100 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
出口箱 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
重量 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
钣金箱的重量 1400 lb 1400 lb

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255