MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500

  1. 立式加工中心
  2. 通用机床
  3. models
  4. UMC-500

UMC-500

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

5 轴联动是一种有效的加工方式,可减少装夹次数,提高多面和复杂零件的加工精度。Haas UMC-500 系列通用机床加工中心行程适中,占地面积更小,这使其成为 3+2 加工和大零件 5 轴 联动加工的完美解决方案。

说明:95 加仑(360 升)冷却液箱选件需要料斗式切屑箱清除箱内的切屑,并送至排屑器的排出口。

  • 5 轴联动加工
  • 强大的内嵌式直驱主轴
  • 大容量侧挂式刀库
  • 包含无线直观探测软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 5 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解所有库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 详情
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 8,100-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 转台光栅
  • UMC 系列顶盖
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 矩形网格夹具板,UMC

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
Recently Updated

10+1 或 20+1 多托盘


添加托盘交换系统至您的 UMC-500 或 UMC-500SS,助力您的生产效率再上新台阶。凭借 10 工位或 20 工位附加托盘,确保机床实现“熄灯”运行。

10 工位
20 工位
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • CDF 排屑器布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • UMC 系列宣传单
  • 自动工件夹具和配置表
  • 自动化选项和配置图表

UMC 比较 – 加工范围 ≠ 机床行程

在 5 轴加工中,您的零件和工件夹具必须能够在工作区内旋转和倾斜,从而使您能够达到零件的所有部位,而不会产生干扰或碰撞。这产生了一个小于机床行程的圆柱体加工范围。

下载比较结果

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

视频
Recently Updated

5 轴对比 3 轴加工


哪台机床适合这项工作? 看看在 3 轴和 5 轴机床上加工多面零件需要什么。Jon Nelson 带您了解两种切削复杂零件的加工类型所需的工件夹具、工具和设置。

Recently Updated

UMC-500 机床概述


Haas UMC-500 将我们行业领先的 UMC-750 的 5 轴功能与我们更大型的 UMC-1000 的设计改进结合起来,以创造一个有效的、占地面积比 VF-2 稍大的 5 轴解决方案。

Recently Updated

助您实现自动化生产!


Haas 自动上料机是实现自动化零件生产并提高生产力的简单而经济的方法。它专为 UMC-500 和 UMC-500SS 设计和制造,并且与 Haas 控制系统直接相连。

了解详情
客户感言

Actron Engineering

“UMC-750 和 UMC-500 让我们能够以这样的方式旋转零件,即可以使用更长的刀具进入并进行深度加工。”

– Actron Engineering 总裁 John Staszewski

Rimeco Products

“我们专营航空航天和国防零件。我们的 Haas 机床让我们能够进行高速加工。当我们拿到第一台 UMC-500 的时候,我们意识到我们可以在 UMC 上添加我们的快速夹具系统,这是我父亲和叔叔发明的,只需对它稍微进行一下修改,使空气进入的方式有所不同。它上面有一个旋转接头,现在我们可以将我们使用了 20 年的夹具直接装在我们的 UMC-500 上,并按照原来的方式进行加工,现在有了 5 轴功能,它的效率更高。”

– John Ribic,总裁

Cat-Wood Metalworks

“UMC-500SS 的多功能性是我们不敢想象的。它为我们节省了很多操作时间。因此我们购买了 3 台设备。在第一台 5 轴设备使用熟练,并且了解到设备的易用性后,我们又购入两台。凭借探测和刀具断裂检查功能,您不必等到机床完成工作之后才能进行检查。有了 5 轴机床,我们可以更快完成同样数量的工作。”

– A.J Rolling,企业主 

 

 

Hyperion Technology Group

Hyperion Technology Group 专门为军事和商业应用提供先进的传感设备。为自己设计的系统自主制造关键部件,这一直是他们成功的重要因素,在此过程中,他们把 Haas 视为自己的合作伙伴之一。

如今,Hyperion 的机床车间专门配备 Haas 数控设备,包括 UMC-500SS 5 轴 UMC、VF-6SS 大容量立式加工中心和两台中型铣床 VF-3SS 和 VF-4SS。他们还有一台 Haas TL-2 工具车床。

 

Holzman Machine

Holzman Machine, LLC 使用 Haas UMC 5 轴加工中心为航空航天制造复杂的 5 轴零件。最近,他们新增了可与 APL 自动装料器集成的 UMC-500,将 5 轴生产提升到新水平,以在“熄灯”和周末时生产不锈钢零件。

 

 

 

客户聚焦 - Pragmatic Manufacturing

在以前的商业企业中购买了 20 多台 Haas 数控设备后,Pragmatic Manufacturing 的管理团队决定从一开始就对 Haas 铣床和车床进行标准化。现在,Pragmatic Manufacturing 已经为航空航天和防务行业服务了 5 年,现已成为该行业中的佼佼者。

 

客户聚焦 - Straton Industries

Straton Industries 过去 5 年来一直使用 Haas 数控设备来加工航空航天和空间探索的零件。他们从 UMC-750 5 轴 UMC 开始,此后又增加了五台 Haas 机床,包括两台 UMC-500SS 5 轴 UMC、两个 EC-1600ZT 卧式加工中心和一台 ST-20Y 车削加工中心。 

 

 

 

相关产品
标准特征

主轴

  • 8,100-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 转台光栅
  • UMC 系列顶盖
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 矩形网格夹具板,UMC

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Recently Updated

10+1 或 20+1 多托盘


添加托盘交换系统至您的 UMC-500 或 UMC-500SS,助力您的生产效率再上新台阶。凭借 10 工位或 20 工位附加托盘,确保机床实现“熄灯”运行。

10 工位
20 工位
Recently Updated

助您实现自动化生产!


Haas 自动上料机是实现自动化零件生产并提高生产力的简单而经济的方法。它专为 UMC-500 和 UMC-500SS 设计和制造,并且与 Haas 控制系统直接相连。

了解详情

上下比对

概览


UMC-500 行程更短,较 UMC-750 体积更紧凑,同时结合了大型 UMC-1000 的改进设计。

UMC5 轴加工中心设计改进:

  • 摆线旋转驱动器
  • 操作门更轻
  • 前装控制垂体
  • 操作人员易于访问
  • 侧窗更大
  • 硬性基座铸件
  • 标准折叠式冷却液箱

 

摆线旋转驱动器

为机床和机器人设计的摆线旋转驱动系统为B轴和C轴提供了转速、精度和耐用性。坚固的设计提供了长久的使用寿命,几乎不用维护 特别是在碰撞中特别耐用。 通过反向驱动摆线转台驱动器,以吸收冲击的能量。冲击载荷能力是变速箱额定扭矩的5倍,如果发生损坏,可直接轻松替换整个变速箱。  
  

操作门的改进


UMC-500 门安装在护罩内部,其提升了机箱开口底部的位置,确保切屑控制更佳。 

悬挂式操控台


UMC-500 门采用内部安装设计,控制垂体可安装于设备前部适合操作人员的位置。  

操作人员便利性功能

UMC-500 的操作人员便利性功能安装于设备前部,以便于访问,包括刀座、货架、 工作台、 刀座台钳、存储盘及冲洗软管。

侧窗设计

将悬挂式操控器移到UMC-500的正前面,我们可以扩大侧窗面积并使其可滑动打开。这提供了对机器托盘的访问,还有助于向设备添加托盘交换系统或其他自动化装置。

基座铸件和冷却液箱

UMC-500基座铸件坚固且紧凑,提高了切削性能,并可以使用我们标准的55加仑(208升)冷却液箱,便于清洁和维护。冷却液箱还可加装我们的撇油器和冷却液补充选项,以进一步提高生产率。    

行程 S.A.E METRIC
X 轴 24.00 in 610 mm
Y 轴 16.00 in 406 mm
Z 轴 16.00 in 406 mm
主轴鼻端至盘片(最大) 20.0 in 508 mm
主轴鼻端到盘片(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 8100 rpm 8100 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B 轴斜率 S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
最高速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
刹车盘扭矩 900 ft-lbf 1220 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
最高速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
刹车盘扭矩 900 ft-lbf 1220 Nm
最大工件回转直径 18.0 in 457 mm
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 15.70 in 400 mm
转盘最大载重量 500 lb 226.8 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
标准 T 型槽数量 5 5
T 型槽中心距离 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 650 ipm 16.5 m/min
X 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
Y 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
Z 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Y 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Z 轴 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
最大刀径(满) 2.5 in 64 mm
最大刀径(相邻空刀) 5.0 in 127 mm
最大刀具强度(从测线起) 12 in 305 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 2.80 s 2.80 s
切屑间距(平均) 3.60 s 3.60 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 8100 rpm 8100 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
出口托盘 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
出口箱 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
重量 11900 lb 5400.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.0 in x 98.0 in x 120.0 in 325 cm x 249 cm x 305 cm
Export Crate w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.5 in x 101.0 in x 141.5 in 326 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255