My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Haas Cobot Package 10 kg

Pachetul Cobot Haas de 10 kg

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Sistemul Cobot cu capacitate de 10 kg

Kit-ul universal cobot pentru noua dvs. maşină! Pachetul Cobot Haas de 10 kg include tot ceea ce este necesar pentru a rula noul cobot direct de la unitatea de comandă Haas. Acest kit include Cobot HC10 cu o capacitate de 10 kg, dispozitive de prindere pneumatice duble, bariere de protecție, o bază de montaj temporară*, o masă pentru piese, o stație de basculare a piesei și toate componentele și cablurile necesare. 

CAPACITATE DE 10 KG | ANVERGURĂ DE 1000 MM

DISPONIBIL PE: VF mici, ST-10 până la ST-35, seria DS, DT, DM,
DC-1, DC-2, Mini Mill, UMC-400/SS, UMC-500/SS și UMC-750/SS

*Nu se expediază premontat. Baza de montare temporară este pentru utilizare opțională și nu este inclusă în Europa. Se recomandă montarea pe podea. Cobotul are o garanție de un an.

Comparare mașini

Kit Cobot pregătit pentru mașina HC10 

____________________________

Pachetul Cobot Haas de 10 kg este un robot colaborativ complet integrat, plug-and-play, cu capacitate de 10 kg pentru mașinile Haas. Sistemul este controlat în întregime de unitatea de comandă Haas atunci când este conectat la compartimentul electric de interfață al maşinii. Include: cobot cu 6 axe, interfață software pentru control direct prin intermediul maşinii Haas, consolă de predare și controler cobot, barieră luminoasă de siguranță și toate componentele electrice necesare pentru a interacționa direct cu unitatea de comandă Haas.

DISPONIBIL PE: 
Freze verticale: VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
Mașini în 5 axe: UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Strunguri: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Include:
✓ Cobot HC10
✓ Barieră luminoasă de 2 metri
✓ Dispozitive de prindere pneumatice duble
✓ Suport reglabil: 24"-36" (610-914 mm)


✓ Masă de piese
✓ Model piese, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Stație de basculare a piesei
✓ Componente de ancorare permanentă

NOTĂ: Baza de montaj temporară nu este inclusă în Europa

Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Specificații
  • Informații despre mașină

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Repetabilitate 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Gripper Stroke 0.79 in 20 mm
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Greutate maximă piesă (per dispozitiv de prindere) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Gripper Stroke 0.47 in 12 mm
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Generalități S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Greutate 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Puterea necesară 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

SETARE

MAȘINI HAAS COMPATIBILE

INSTALARE LA CLIENT

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Opțiunile produsului

  • Kit barieră luminoasă, 3 laturi
  • Stația de basculare a piesei pentru coboți
  • Tabel de piese pentru HC10 și HC15
  • Suport Cobot reglabil, 24"-36"

Sistemul de suport piesă

  • Dispozitiv de prindere dublu, cobot HC10
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

Notă: Include o manetă de comandă avans rapid de la distanță și o ușă automată/fereastră automată, când este comandat împreună cu o mașină; necesită Maneta de comandă avans rapid de la distanță și ușa automată/fereastră automată când este comandat separat.

FORMULAR DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ A SIGURANȚEI

Semnați și returnați Formularul de luare la cunoștință a siguranței la reprezentanța Haas locală pentru a începe achiziția!

Semnați formularul
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schiță
  • Instalarea Cobot 10
  • INSTALAREA ANCOREI
  • Întreținere Cobot
  • Formular de luare la cunoștință a siguranței
  • Instalare dispozitiv de prindere
  • Schiță de asamblare
  • Instrucțiuni de montare a barierei luminoase
  • Șablon: Model de montare barieră luminoasă
  • Șablon: Model bolț de montare Cobot

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

SETARE

COBOȚI HAAS: CONFIGURARE PAS CU PAS

Alex ne prezintă pas cu pas configurarea și programarea unui Cobot Haas pentru încărcarea și descărcarea unei piese pentru funcționarea nesupravegheată.

NOTĂ: Baza de montaj temporară nu este inclusă în Europa

PROGRAMAREA ȘI CONFIGURAREA SUNT UȘOARE

INTEGRAT COMPLET ÎN UNITATEA DE COMANDĂ HAAS!

1. CONFIGURARE MATERIE PRIMĂ

2. SETARE PRELUARE MATERIAL

3. SELECTARE SISTEM DE SUPORT PIESĂ

4. SETARE POZIȚIE ÎNCĂRCARE

5. SETARE ELIMINARE PIESĂ

6.  EXECUTAȚI PIESELE!

Coboții trebuie instalați de reprezentanța locală Haas. Costul variază în funcție de aplicație.

Cobotul Haas necesită asamblare și configurare. Fiecare aplicație este unică. Reprezentanța Haas locală va oferi integrare, instalare și instruire, cu prețuri în funcție de aplicația dvs.

  • Instalarea VMC cobot
  • Instalarea strungului cobot
  • Instalarea DT/DM cobot
  • Instalarea UMC cobot
Cerințe de instalare la client

Cerințe privind mașina HC10

____________________________

Cerințe VMC

____________________________

  • Versiune software 100.24.000.1001 sau o versiune ulterioară
  • VF-1/2 și VM-2 Data fabricației: (consultați cerințele mașinii din oricare dintre proceduri) 
    • UȘĂ AUTOMATĂ Haas 
    • FEREASTRĂ AUTOMATĂ Haas
  • Placă I/O
  • 34-349xB sau o versiune ulterioară
  • 93-1000297 ANSAMBLU UȘĂ CU BALAMALE I/O UȘĂ CU BALAMA PCB I/O
  • ECRAN TACTIL LCD MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ (RJH-XL) 
  • 93-1000610   MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ - XL

Cerințe strung

____________________________

  • Versiunea 100.24.000.1001 sau o versiune ulterioară
  • ST-10/15/20/25/28 Capac din tablă reinițializat (fațetă plată)
  • UȘĂ AUTOMATĂ Haas
  • Placă I/O
  • 34-349xB sau o versiune ulterioară
  • 93-1000297 ANSAMBLU UȘĂ CU BALAMALE I/O UȘĂ CU BALAMA PCB I/O
  • ECRAN TACTIL LCD MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ (RJH-XL) 
  • 93-1000610   MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ - XL

Cerințe UMC

____________________________

  • Versiunea 100.24.000.1001 sau o versiune ulterioară
  • UMC-500/SS Data fabricației: 18.03.2022 cu compartimentul de comandă de 90 de grade și sistemul de suport piesă Haas gata de utilizare
  •  UȘĂ AUTOMATĂ sau FEREASTRĂ AUTOMATĂ
  • Haas Placă I/O
  • 34-349xB sau o versiune ulterioară
  • 93-1000297 ANSAMBLU UȘĂ CU BALAMALE I/O UȘĂ CU BALAMA PCB I/O
  • ECRAN TACTIL LCD MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ (RJH-XL) 
  • 93-1000610   MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ - XL

Cerințe DT/DM

____________________________

  • Versiunea 100.24.000.1001 sau o versiune ulterioară
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Data fabricației: (consultați cerințele mașinii din oricare dintre proceduri) 
    • UȘĂ AUTOMATĂ Haas 
    • FEREASTRĂ AUTOMATĂ Haas
  • Placă I/O
  • 34-349xB sau o versiune ulterioară
  • 93-1000297 ANSAMBLU UȘĂ CU BALAMALE I/O UȘĂ CU BALAMA PCB I/O
  • ECRAN TACTIL LCD MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ (RJH-XL) 
  • 93-1000610   MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ - XL  
Pentru informații suplimentare, contactați HFO local

Coboții trebuie instalați de reprezentanța locală Haas. Costul variază în funcție de aplicație.

Cobotul Haas necesită asamblare și configurare. Fiecare aplicație este unică. Reprezentanța Haas locală va oferi integrare, instalare și instruire, cu prețuri în funcție de aplicația dvs.

  • Instalarea Cobot 10
Pachet cobot de 10 kg – Mașini compatibile
Product Image

VF-1

Freză verticală CNC, cu curse de 508 x 406 x 508 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas VF-2

VF-2

Freză verticală CNC, cu curse de 762 x 406 x 508 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas VF-2SS

VF-2SS

Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 762 x 406 x 508 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 762 x 508 x 508 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas VF-2YT

VF-2YT

Freză verticală CNC, cu curse de 762 x 508 x 508 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas VM-2

VM-2

Mașina verticală de prelucrare matrițe CNC, cu curse de 762 x 508 x 508 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DM-1

DM-1

Centrul CNC pentru găurire/frezare, cu curse de 508 x 406 x 394 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DM-2

DM-2

Centrul CNC pentru găurire/frezare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DT-1

DT-1

Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 508 x 406 x 394 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DT-2

DT-2

Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Mini Mill Haas

Mini Mill

Minifreza verticală CNC, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Super Mini Mill Haas

Super Mini Mill

Minifreza verticală de mare viteză, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas UMC-400

UMC-400

Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 432 x 279 x 330 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Centru de prelucrare vertical CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 432 x 279 x 330 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500

Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500SS

Centrele de prelucrare verticale CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 600 x 450 x 330 mm, cu 30 de conuri

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 600 x 450 x 300 mm, cu 40 de conuri

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 1.000 x 500 x 330 mm, cu 30 de conuri

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 1.000 x 500 x 500 mm, cu 40 de conuri

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-10

ST-10

Strung CNC cu capacitate maximă de 305 x 406 mm și capacitate bară de 44 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-10Y

ST-10Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 279 x 406 mm și capacitate bară de 44 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

ST-15

Strung CNC cu capacitate maximă de 305 x 406 mm și capacitate bară de 63,5 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-15Y

ST-15Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 279 x 406 mm și capacitate bară de 64 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-20

ST-20

Strung CNC cu capacitate maximă de 330 x 572 mm și capacitate bară de 63.5 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 64 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-25

ST-25

Strung CNC cu capacitate maximă de 330 x 572 mm și capacitate bară de 76 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 76 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-28

ST-28

Strung CNC cu capacitate maximă de 330 x 572 mm, cap A2-8 și capacitate bară de 102 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 102 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DS-20Y

DS-20Y

Strung CNC cu arbore dublu, cu axa Y și capacitate maximă de 298 x 572 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DS-25Y

DS-25Y

Strung CNC dublu axa Y și capacitate maximă 298 x 572 mm, bară 3”

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DS-30Y

DS-30Y

Strung CNC cu arbore dublu, cu axa Y și capacitate maximă de 349 x 826 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
PRODUSE ASOCIATE
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Sistemul Cobot cu capacitate de 5 kg

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Sistemul Cobot cu capacitate de 15 kg

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.