My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement - VMC - AD0331

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Sistem de echilibrare hidraulică - Comutator presiune - Înlocuire - VMC - AD0331
Recently Updated Last updated: 11/03/2025

Sistem de echilibrare hidraulică - Comutator presiune - Înlocuire - VMC


AD0331

Se aplică maşinilor construite din: mai, 1995 - mai, 2012

Sistem de echilibrare hidraulică - Comutator presiune - Înlocuire - VMC - AD0331

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Mechanical Safety 3. VMC - Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement (4 pași) 4. Counterbalance Pressure Chart Back to Top

Introduction

Această procedură vă spune cum să efectuaţi aceste sarcini:

  • Eliberați gazul de azot din rezervor.
  • Înlocuiți comutatorul de presiune de pe rezervor pentru un sistem de echilibrare hidraulică.
  • Umpleți rezervorul cu gaz de azot la presiunea corectă.
Scule necesare:
  • Kit de încărcare/descărcare (număr piesă 35-4050A)
  • Rezervor de azot uscat reglementat, 7079 litri (250 cu ft). Sursa de gaz trebuie să aibă un racord cu filet din dreapta CGA 580 (.965-14 NGO-RH-INT). Gazul de calitatea de sudură este acceptabil.
Documentul este valabil pentru aceste piese
  • 32-0022B    SWITCH, PRESSURE 900 PSI
  • 32-1006B    SWITCH, PRESSURE 750 PSI
  • 32-3004B    SWITCH, PRESSURE 600 PSI
  • 32-3006B    SWITCH, PRESSURE 1000 PSI
  • 32-3008B    SWITCH, PRESSURE 450 PSI
  • 32-3009B    SWITCH, PRESSURE 1400 PSI
  • 53-0015       SWITCH, PRESSURE 1000 PSI (SOLID STATE)

Mechanical Safety

 Atenție: Atunci când efectuaţi lucrări de întreţinere sau reparaţii asupra maşinilor CNC şi componentelor acestora, trebuie să respectaţi întotdeauna precauţiile de bază privind siguranţa. Acest lucru scade riscul de accidentare şi deteriorare mecanică.

  • Setaţi întrerupătorul circuitului principal în [OFF] poziția.
  • Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată. Respectaţi întotdeauna procedurile de blocare în conformitate cu regulile guvernamentale locale.
  • După oprirea maşinii, aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a lucra în compartimentul unității de comandă, pentru a permite disiparea alimentării. Așteptați ca LED-ul indicatorului de tensiune pe acționarea vectorială să se stingă complet.
  • Opriţi întotdeauna alimentarea cu aer principală atunci când lucraţi la orice parte a sistemului pneumatic.
  • Asigurați-vă că păpușa portsculă se sprijină pe un bloc de lemn atunci când lucrați pe o axă verticală. Acest lucru va preveni orice mișcare neintenționată care ar putea duce la căderea axei.
  • Niciodată  nu modificaţi circuitele de siguranţă pe maşină.
  • Niciodată  nu modificaţi niciun parametru în modul DEPANARE (Unitate de comandă Classic Haas) şi servos ON. Puneţi maşina în modul de oprire de urgenţă pentru a modifica un parametru.
  • Niciodată  nu operaţi maşina în modul DEPANARE (Unitate de comandă Classic Haas).

Nu trebuie să efectuați proceduri de reparație și service la mașină, decât dacă sunteți calificat și cunoașteți aceste proceduri. Deteriorarea gravă a componentelor maşinii poate implica reparaţii costisitoare. Tehnicienii de service de la Reprezentanța Haas (HFO) au pregătire și experiență și sunt autorizați să efectueze aceste sarcini corect și în siguranță. Lucrările de reparare și service efectuate de Reprezentanța Haas (HFO) sunt protejate cu o garanție limitată.

 Pericol:  Unele proceduri de service pot fi periculoase sau pot pune viața în pericol. NU încercați o procedură pe care nu o înțelegeți pe deplin. Dacă aveți neclarități cu privire la o procedură, contactați Reprezentanța Haas (HFO) și programați o vizită pentru servisare.

VMC - Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement

1

Efectuați avansul rapid al păpușii portsculă la 14,5" (36,8 cm) deasupra mesei.

Puneți un bloc de lemn pe masă. Coborâți carcasa păpușii portsculă pe aceasta.

 Atenție: Nu lăsați arborele principal să atingă blocul. Acest lucru provoacă deteriorarea arborelui principal.

Apăsați[POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT. Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Deconectați cablul presostatului cu două pin-uri [1] de la presostat.

 Pericol: Nu deconectaţi furtunul [2] la cilindrul hidraulic.

Scoateți rezervorul de pe mașină. Nu răsuciţi furtunul [2] pentru cilindrul hidraulic. Puneţi rezervorul vertical pe sol.

Scoateţi capacul [3] din supapa de umplere Schrader.

 Notă: Dacă sistemul dvs. are un sistem rezervor cu două capete, a doua Schrader supapă se află la partea inferioară a rezervorului. Scoateţi capacul supapei de sus.

Rotiți mânerul în formă de T complet în sens antiorar pe mandrina de gaz [4] atașat la "Kit-ul de încărcare/descărcare" (număr piesă 35-4050A).

Cu degetele, strângeți piulița de pe mandrina de gaz pe Schrader supapă.

Puneţi celălalt capăt al furtunului într-o găleată.

Rotiţi încet mânerul în T în sensul acelor de ceasornic până când sistemul începe să elibereze gaz de azot. Durata pentru finalizarea acestei perioade este de 10 minute sau mai puțin. Asiguraţi-vă că manometrul de presiune indică 0 psi.

Rotiți mânerul în T complet în sens antiorar și scoateți mandrina de gaz [4] din Schrader supapă.

3

Scoateți comutatorul de presiune utilizat.

Instalați PRESSURE SWITCH ASSY 1400PS [A]. Utilizaţi o cheie pentru a strânge comutatorul.

Cu degetele, strângeți piulița de pe mandrina de gaz pe [1] atașată la supapa Schrader.

 Notă: Asiguraţi-vă că rotiţi mânerul în T al mandrinei de gaz complet în sens antiorar.

 Notă: IDacă sistemul dvs. are un sistem rezervor cu terminație dublă, a doua supapă Schrader se află la partea inferioară a rezervorului. Utilizați supapa superioară.

Ataşaţi celălalt capăt al furtunului la presiunea sursă [2]. Deschideți încet supapa de pe presiunea sursă în timp ce monitorizați manometrul. Deschideți supapa încet la început pentru a proteja garniturile din Schrader supapă.

4

Presurizați sistemul la psi corect (bar). Pentru valoarea corectă, consultaţi diagrama de la sfârşitul acestei proceduri.

Instalaţi rezervorul în maşină.

Apăsați [ZERO RETURN]. Apăsați [Z].

Examinaţi rezervorul şi furtunurile pentru a depista eventualele scurgeri sau zgomote neobişnuite. Asiguraţi-vă că presiunea rezervorului este corectă în partea superioară a cursei. Adăugați azot dacă este necesar. Scoateți "Kit-ul de încărcare/descărcare". Înlocuiți capacul supapei.

Counterbalance Pressure Chart

Acest grafic arată presiunile corecte pentru sistemul de echilibrare. Măsurați presiunea din partea superioară a cursei axei Z pentru VMC-uri și în partea superioară a cursei axei Y pentru HMC-uri. Presiunea care este cu 50 psi (3 bari) mai mare decât valoarea din grafic este permisă. Însă presiunea care este mai mică decât valoarea din grafic nu este permisă.

Model Fabricat după Presiune Fabricat după Presiune Fabricat după Presiune
    PSI BAR   PSI BAR   PSI BAR
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55            
HS-1 10/30/1997 600 51            
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107            
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79            
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52            
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60      
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76            
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79            
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52            
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107            
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52            
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52            
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86            
VTC 5/4/2002 1150 79            

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.