Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007

Servisna domača stran Kako poteka postopek IO PCB-AC - zamenjava - CHC - AD0007
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

V/I PCB-AC - Zamenjava - CHC


AD0007

Ta postopek velja za stroje, izdelane: od januarja 1999 do januarja 2015

IO PCB-AC - zamenjava - CHC - AD0007

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Zamenjava (9 koraki) 3. Preverjanje (4 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek prikazuje, kako namestiti revidirano različico AC za V/I PCB. Revizija–AC se je začela junija 2010. Revizija izmeničnega toka (AC) je združljiva s temi nižjimi različicami: S skozi AB.

Stroj ima funkcije "pametnega" alarma, če imate te različice programske opreme ali višje: rezkar 17.04 ali stružnica 10.04

Servisni komplet:

  • 93-0619F  V/I PCB
Mesta komponent:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. TP6 & TP7 at R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20

Zamenjava

1

Pritisnite IZKLOP NAPAJANJA.. Glavno stikalo nastavite na položaj OFF . Zaklenite glavni odklopnik. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Nevarnost: Ko je stroj izklopljen, pred začetkom dela v električni omarici počakajte vsaj 5 minut. To omogoča, da se moč razprši iz stroja. Ko LED kazalnik napetosti na pogonu vector drive popolnoma ugasne, lahko varno začnete z delom v električni omarici.

Pozor: Ko se dotaknete PCB, ki ni ozemljen, si morate nadeti jermen za elektrostatično razelektrenje (ESD).

Odstranite ali odprite pokrov V/I PCB.

Zapišite si črko različice V/I PCB, navedeno na plošči.

Prepričajte se, da imajo vse kabelske povezave pravilne oznake. Zapišite položaj potisnih mostičkov na V/I PCB. Odklopite vse kable.

Odstranite I/O PCB. Odstranjeni I/O PCB vstavite v vrečko nadomestnega I/O PCB.

2

EMERGENCY STOP,  REMOTE INPUT, DOOR INPUTS AND COOLANT OVERHEAT JUMPERS

Namestite novi I/O PCB. Povežite kable in mostičke, ki ste jih odklopili z originalne plošče PCB V/I.

Povežite mostiček z vsemi neuporabljenimi vhodnimi konektorji za Emergency Stop (zaustavitev v sili) (P6, P7, P72, P81) [2].
Poleg tega priključite mostiček na te konektorje, če jih ne uporabljate:

  • Drugi oddaljeni nezaprti vhod (P20) [1]
  • Dodatni vhodi za stikalo vrat (P9, P89) [2]
  • Konektorji P48 in P50 [3]

3

MOSTIČEK J2

Mostiček na J2 [1] je samo za servis.

  • Pri zamenjavi V/I PCB-U / skozi V/I PCB-AC, preverite, ali je mostiček na J2. Nova plošča se mora ujemati s staro ploščo.

Pozor: zaradi nepravilne uporabe mostička bo prišlo do poškodbe konektorja, izpada odklopnika ali nevarnega napajanja z izmeničnim tokom.

4

NASTAVITVE MOSTIČKA ZA REZKALNI STROJ IN STRUŽNICO

  • Pri zamenjavi V/I PCB-S ali V/I PCB-T za rezkarje in stružnice nastavite mostičke na J1 [1] v položaj MILL.

  • Pri zamenjavi plošče PCB-U V/I preko plošče PCB-AC V/I, nastavite mostičke v enak položaj kot na stari plošči.

5

Menjalec orodja

Če na P57 [1] ni kabla, priključite premostitveni kabel TC (33-0809A).

Če ima P57 kabel, priključite TC premostitveni kabel (33-0809A) na P87 [2]. Če je kabel na P57 prekratek, uporabite daljši kabel (33-8626A), ki je priložen servisnemu kompletu.

6

STROJI SERIJE EC:

  • Prepričajte se, da je ločeni regen odklopnik priključen na R310 [1] na PCB s kablom 33-0318. Polarnost ni težava. Odklopnik montirajte z uporabo obstoječe luknje v zadnji steni krmilne omare, levo od vektorskega pogona (vector drive)ali na pokrov PCB V/I, če je prostor.

Za vse druge stroje ploščo namestite brez teh sprememb.

7

POLŽNI TRANSPORTER ODREZKOV IN TRANSPORTER

Uporabite digitalni ohm meter med TP6 in TP7 na položaju R122 [1], da izmerite prekoračitev toka transporterja odrezkov.

  • Nastavite nadtok na 3 kOhm +/-100 Ohm za enofazne polžne transporterje odrezkov.
  • Nastavite nadtok na 4.5 kOhm +/-100 za enofazne tračne transporterje odrezkov na stružnicah.

8

TIPALA IN WIPS (sistem brezžičnega intuitivnega merjenja)

Če je kabel priključen na P77 [1] na stari plošči PCB V/I, poiščite številko kabla. Oba adapterja sta priložena servisnemu kompletu.

*za LPRO-R boste morda morali zamenjati rjave in rjave/bele žice tipala sonde. Za podrobnosti glejte ST-10/20/30 Namestitev tipala stružnice ali ST-40 Namestitev tipala stružnice .

Opomba: Če ima servisni komplet adapterja 33-0607 in 33-0613, je treba črna priključka z 8 nožicami predelati v 33-0607A in 33-0613A. Za ponovno obdelavo kablov glejte konfiguracijo adapterja kabla tipala 33-0607 VQCPS ali konfiguracijo adapterja kabla tipala 33-0613 WIPS . Nalepko adapterja posodobite s številko novega dela.

Kabel Adapter Sistem merjenja s sondo
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS / MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*

9

VRTLJIVE LUČI IN DELOVNE LUČI

  • Ko zamenjate V/I PCB-S skozi V/I PCB-Y, namestite mostiček 33-0807 na P83 [1].

  • Ko zamenjate V/I PCB-W skozi V/I PCB-AC, namestite mostiček 30-0807 na P83, razen če je v tem položaju priključen kabel.

Opomba: Če signalna luč, delovna luč ali lučka za visoko intenzivnost ne delujejo, preverite, ali je na P83 nameščen mostiček ali kabel.

Samo HS-1/2 RP – kabel 810B (od HOPT do V/I PCB) zamenjajte s 33-8626A iz servisnega kompleta.

Preverjanje

1

Naredite te korake, da se prepričate, da V/I-PCB deluje pravilno.

Glavno stikalo nastavite na položaj VKLOP . Pritisnite VKLOP.

Pritisnite [POWER UP/RESTART].

Opomba: Če signalna luč, delovna luč ali lučka za visoko intenzivnost ne delujejo, preverite, ali je na P83 [10] nameščen mostiček ali kabel.

2

  • Prepričajte se, da je Parameter 209:23 MCD RLY BRD nastavljen na 1. Če je v parametru prikazano sporočilo »RESERVED« (ZADRŽANO) ali »UNUSED« (NEUSPEŠNO), tega parametra ne prilagajajte.
  • Prepričajte se, da je Parameter 57:10 PH LOSS DET nastavljen na 0. Če je v parametru prikazano sporočilo »RESERVED« (ZADRŽANO) ali »UNUSED« (NEUSPEŠNO), tega parametra ne prilagajajte.

3

Ta korak izvedite, če imate polža ali transporter odrezkov.

Zaženite polža ali transporter odrezkov.

  1. Če se motor ne vrti neprekinjeno, izmerite testne točke med TP6 in TP7 na položaju R122 [4] na plošči PCB V/I. Zavrtite mali vijak potenciometra, da nastavite upor na največ 1 kOhm.
  2. Polža ali jermen blokirajte s kosom lesa. Prepričajte se, da se motor ustavi, preden spremeni smer.

    Opomba: Jermenski transporter morda ne bo spremenil smeri, vendar se bo ustavil. To je običajno delovanje.

  3. Če se polž ali jermen ne ustavita, povečajte upor pri R122 [4] na največ 1 kOhm.

4

Uporabite vreteno, menjalec orodja, emulzijo, TSC, P-hladilni vijak, zasilno zaustavitev, svetilnik, operaterska vrata in vse izbirne sisteme.

Prepričajte se, da vsi deli stroja in sistemi delujejo pravilno. Če stranski menjalec orodja deluje počasi, ponastavite napajanje.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.