IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007

服务主页 方法程序 IO PCB-AC - 更换 - CHC - AD0007
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

I/O PCB-AC - 更换 - CHC


AD0007

本程序适用于由以下时间内制造的机床:1999 年 1 月至 2015 年 1 月

IO PCB-AC - 更换 - CHC - AD0007

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 更换 (9 步骤) 3. 验证 (4 步骤) Back to Top

简介

此过程告诉您如何安装 I/O PCB 版本-AC。版本-AC 于 2010 年 6 月开始使用。版本 AC 与这些较低版本兼容:S 到 AB之间的版本。

如果您有以下或更高版本的软件,则机床会触发"智能"警报功能:铣床 17.04 或 车床 10.04

服务套件:

  • 93-0619F  I/O PCB
组件位置:
  1. R310
  2. P6、P7、P72、P81
  3. J1
  4. R122 位置处的 TP6 和 TP7
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9、P89
  12. P48、P50
  13. P20

更换

1

推  “POWER OFF”。将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

危险: 关闭机床电源后,请至少等待 5 分钟,然后才能在电气柜内进行操作。如此和消散机床功率。当矢量驱动上的电压指示灯 LED 熄灭时,可在电气柜内安全运行。

警告: 触摸未接地的 PCB 时,必须戴上静电释放(ESD)带。

拆下或打开 I/O PCB 盖。

记录来自电路板上的 I/O PCB 版本号。

确保所有电缆连接均带有适当标签。记录在 I/O PCB 上按下跳线的位置。连接所有电缆。

拆下 I/O PCB 盖。将卸下的 I/O PCB 从备件 I/O PCB 置于袋内。

2

紧急停止、 远程输入、门输入和冷却液过热跳线

安装新的 I/O PCB。连接从原始 I/O PCB 上断开的电缆和跳线。

将跳线连接到任何未使用的 Emergency Stop(紧急停止)输入 连接器(P6、P7、P72、P81)[2]。
此外,连接一个 跳线到这些连接器(如果连接器未使用):

  • 第二个远程非夹紧输入 (P20) [1]
  • 附加门开关输入 (P9, P89) [2]
  • 连接器 P48 和 P50 [3]

3

J2 跳线

J2 [1] 处的跳线仅用于维修。

  • 通过 I/O PCB-AC 更换 I/O PCB-U/ 时,检查 J2 是否有跳线。新板必须与旧板匹配。

警告: 跳线使用不当会导致连接器损坏、断路器跳闸或不安全的浮动交流电源。

4

铣床和车床跳线设置

  • 更换铣床和车床的 I/O PCB-S 或 I/O PCB-T 时,将 J1 [1] 处的跳线设置到 MILL 位置。

  • 通过 I/O PCB-AC 更换 I/O PCB-U 时,将跳线设置在与旧板上相同的位置。

5

换刀装置

如果没有电缆连接到 P57 [1],请连接 TC 跳线电缆 (33-0809A)。

如果 P57 有电缆,请将 TC 跳线电缆 (33-0809A) 连接到 P87 [2]。如果 P57 处的电缆太短,请使用服务套件中提供的较长电缆 (33-8626A)。

6

EC 系列机床:

  • 确保使用电缆 33-0318 将分离的再生电阻器连接到 PCB 上的 R310 [1]。极性不是问题。使用矢量驱动器左侧控制柜后壁上的现有孔或 I/O PCB 盖上的现有孔安装电阻器(如果有位置)。

对于所有其他机器,安装板时无需进行这些修改。

7

排屑螺杆和排屑器

在位置 R122 [1] 的 TP6 和 TP7 之间使用数字欧姆表来测量排屑器过载电流。

  • 将单相螺杆式排屑器的过载电流调整为 3 kOhm +/-100 Ohm。
  • 将单相带式车床排屑器的过载电流调整为 4.5 kOhm +/-100 Ohm。

8

探头和 WIPS

如果电缆连接到旧 I/O PCB 上的 P77 [1],请找到电缆编号。两个适配器都随服务套件提供。

*对于 LPRO-R,您可能需要交换探头接口的棕色和棕色/白色线。请参阅 ST-10/20/30 车床探头安装 或者 ST-40 车床探头安装 以了解详情。

注意: 如果服务套件具有适配器 33-0607 和 33-0613,则需要将黑色 8 针连接器重新加工成 33-0607A 和 33-0613A。请参阅  33-0607 VQCPS 探头电缆适配器重新配置 或者 33-0613 WIPS 探头电缆适配器重新配置 ,以重新加工电缆。使用新零件编号更新适配器标签。

电缆 适配器 探针系统
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS / MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*

9

信号灯和工作灯

  • 通过 I/O PCB-Y 更换 I/O PCB-S 时,在 P83 [1] 处安装跳线 33-0807。

  • 通过 I/O PCB-AC 更换 I/O PCB-W 时,在 P83 处安装跳线 30-0807,除非在该位置连接了电缆。

注意: 如果信号指示灯、工作灯或高亮度照明灯不工作,请确保在 P83 处安装了跳线或电缆。

仅 HS-1/2 RP - 用服务套件中的 33-8626A 来更换电缆 810B(从 HOPT 到 I/O PCB)。

验证

1

执行此步骤以确保 I/O-PCB 正常运行。

将主断路器设置为“打开”位置。按下 POWER ON。

按下 POWER UP/RESTART。

注意: 如果信号指示灯、工作灯或高亮度照明灯不工作,请确保在 P83 [10]处安装了跳线或电缆。

2

  • 确保参数 209:23 MCD RLY BRD 设置为 1。如果参数显示“RESERVED”或“UNUSED”,请勿调整该参数。
  • 确保参数 57:10 PH LOSS DET 设置为 0。如果参数显示“RESERVED”或“UNUSED”,请勿调整该参数。

3

如果您配备螺杆或排屑器,请执行此步骤。

请操作螺杆或排屑器。

  1. 如果电机不能连续正转,则测量 I/O PCB 上 R122 [4] 位置 TP6 和 TP7 之间的测试点。转动电位计上的小螺丝,将电阻调整到最大 1 kOhm。
  2. 一块木头堵住螺杆或皮带。确保电机在改变方向前暂停。

    注意: 带式排屑器可能不会改变方向,但会暂停。这是常规操作。

  3. 如果螺杆或皮带不暂停,将 R122 [4] 处的电阻调整为最大 1 kOhm。

4

操作主轴、刀具更换器、冷却液、通轴冷却液 (TSC)、P 冷却喷头、紧急停止、信标、操作门和所有可选设备。

确保所有机床零件和系统正常运行。如果侧安装工具更换器工作缓慢,则循环电源。