My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire PCB-AC IO - Înlocuire - CHC - AD0007
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

PCB-AC I/O - Înlocuire - CHC


AD0007

Această procedură se aplică mașinilor construite din: Din ianuarie 1999 până în ianuarie 2015

PCB-AC IO - Înlocuire - CHC - AD0007

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Înlocuire (9 pași) 3. Verificare (4 pași) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă spune cum să instalați revizia AC PCB I/O. Revizia-AC a început în iunie 2010. Revizia AC este compatibilă cu aceste versiuni inferioare: S prin AB.

Mașina are funcții de alarmă "inteligentă" dacă aveți aceste versiuni de software sau mai recente: freza 17.04 sau strungul 10.04

Kit de service:

  • PCB I/O 93-0619F
Locațiile componentelor:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. TP6 & TP7 la R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20

Înlocuire

1

Apăsați  [OPRIRE ALIMENTARE]. Setați întrerupătorul circuit principal la poziția  OPRIT . Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Pericol: Când maşina este oprită, aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a lucra în compartimentul electric. Acest lucru permite disiparea energiei din maşină. Atunci când LED-ul indicatorului de tensiune de pe mecanismul de acționare vectorială se oprește complet, este sigur să lucrați în compartimentul electric.

Atenție:  Atunci când atingeți un PCB care nu este împământat, trebuie să vă puneți o bandă de Descărcare Electrostatică (ESD).

Scoateți capacul PCB I/O.

Rețineți litera versiunii pentru PCB I/O de pe placă.

Asiguraţi-vă că toate conexiunile cablurilor au etichetele corecte. Înregistrați poziția elementelor de legătură cu apăsare de pe PCB I/O. Deconectați toate cablurile.

Scoateți PCB-ul I/O. Puneți PCB-ul I/O socs în punga PCB-ului I/O de schimb.

2

OPRIRE DE URGENȚĂ,  INTRARE DE LA DISTANŢĂ, INTRĂRI UŞĂ ŞI FIXATOARE SUPRAÎNCĂLZIRE LICHID DE RĂCIRE

Montați noul PCB I/O. Conectați cablurile și elementele de legătură pe care le-ați deconectat de la PCB I/O original.

Conectați un element de legătură la orice conector de intrare neutilizat pentru oprirea de urgență (P6, P7, P72, P81) [2].
În plus, conectați un element de legătură la aceşti conectori dacă nu sunt utilizați:

  • A doua intrare de la distanță nefixată (P20) [1]
  • Intrări suplimentare comutator ușă (P9, P89) [2]
  • Conectorii P48 și P50 [3]

3

FIXATOR J2

Elementul de legătură la J2 [1] este numai pentru service.

  • Când înlocuiți o PCB-U I/O/prin I/O PCB-AC, verificați dacă există un element de legătură la J2. Noul panou trebuie să se potrivească cu vechiul panou.

Atenție: Utilizarea incorectă a fixatorului va duce la deteriorarea conectorului, la un întrerupător declanșat sau la o alimentare c.a. mobilă nesigură.

4

SETĂRI ELEMENT DE LEGĂTURĂ FREZĂ ŞI STRUNG

  • Setați elementele de legătură la J1 [1] în poziția MILL atunci când înlocuiți o PCB-S sau PCB-T I/O atât pentru freze, cât și pentru strunguri.

  • Atunci când înlocuiți un PCB-U I/O prin PCB-AC I/O, setați elementele de legătură în aceeași poziție ca pe placa veche.

5

SCHIMBĂTORUL DE SCULE

Dacă nu există niciun cablu conectat la P57 [1], conectați cablul elementului de legătură TC (33-0809A).

Dacă P57 are un cablu, conectaţi cablul elementului de legătură TC (33-0809A) la P87 [2]. În cazul în care cablul la P57 este prea scurt, utilizaţi cablul mai lung (33-8626A) furnizat în trusa de service.

6

MAȘINI DIN SERIA EC:

  • Asigurați-vă că un rezistor regen detașat este conectat la R310 [1] pe PCB cu cablul 33-0318. Polaritatea nu este o problemă. Montați rezistorul folosind un orificiu existent în peretele posterior al compartimentului de comandă din stânga unității vectoriale sau pe capacul PCB I/O dacă este disponibilă o locație.

Pentru toate celelalte maşini, instalați placa fără aceste modificări.

7

TRANSPORTATOARE DE ȘPAN ȘI TRANSPORTOARE

Utilizaţi un ohmmetru digital între TP6 şi TP7 în poziţia R122 [1] pentru a măsura supracurentul transportorului de şpan.

  • Reglați supracurentul la 3 kOhm +/-100 Ohm pentru transportatoarele de șpan de tip șnec monofazice.
  • Reglați supracurentul la 4,5 kOhm +/-100 Ohm pentru transportoarele de șpan ale strungului, monofazice.

8

SONDELE ŞI BRAŢELE

Dacă un cablu este conectat la P77 [1] pe vechiul PCB I/O, găsiți numărul cablului. Ambele adaptoare sunt furnizate împreună cu trusa de service.

*pentru LPRO-R, este posibil să fie nevoie să schimbați firele maro și maro/alb ale interfeței sondei. Consultați secțiunea Instalarea palpatorului strungului ST-10/20/30 sau Instalarea palpatorului strungului ST-40 pentru detalii.

Notă: Dacă trusa de service are adaptoarele 33-0607 şi 33-0613, conectorii cu 8 pini de culoare neagră trebuie reconfigurați în 33-0607A şi 33-0613A. Consultaţi reconfigurarea adaptorului cablului pentru sonda de sondă 33-0607 VQCPS sau reconfigurarea adaptorului cablului pentru sonda WIPS 33-0613 pentru reconfigurarea cablurilor. Actualizați eticheta adaptorului cu noul număr de piesă.

Cablu Adaptor Sistem palpator
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS / MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*

9

LAMPA DE SEMNALIZARE ŞI LĂMPI DE LUCRU

  • Atunci când înlocuiți un PCB-S prin PCB-O I/O, instalați elementul de legătură 33-0807 la P83 [1].

  • Când înlocuiți o PCB-W I/O prin PCB-AC I/O, instalați elementul de legătură 30-0807 la P83, cu excepția cazului în care există un cablu conectat în acea poziție.

Notă: Dacă lampa de avertizare, lampa de lucru sau lampa de mare intensitate nu funcționează, asigurați-vă că un element de legătură sau un cablu este instalat la P83.

Numai HS-1/2 RP – Înlocuiți cablul 810B (de la HOPT la PCB I/O) cu 33-8626A din trusa de service.

Verificare

1

Efectuați acești pași pentru a vă asigura că I/O-PCB funcționează corect.

Setaţi întrerupătorul circuitului principal în poziția PORNIT . Apăsați PORNIRE ALIMENTARE.

Apăsați  POWER UP/RESTART.

(Pornire/repornire)

Notă: Dacă lampa de avertizare, lampa de lucru sau lampa de mare intensitate nu funcționează, asigurați-vă că un element de legătură sau un cablu este instalat la P83 [10].

2

  • Asigurați-vă că Parametrul 209:23 MCD RLY BRD este setat la 1. Dacă parametrul indică „REZERVAT” sau „NEUTILIZAT”, nu ajustați acest parametru.
  • Asigurați-vă că Parametrul 57:10 PH LOSS DET este setat la 0. Dacă parametrul indică „REZERVAT” sau „NEUTILIZAT”, nu ajustați acest parametru.

3

Parcurgeți acest pas dacă aveţi un sfredel sau un transportor de şpan.

Acționați sfredelul sau transportorul de șpan.

  1. Dacă motorul nu se rotește spre înainte în mod continuu, măsurați punctele de testare dintre TP6 și TP7 în poziția R122 [4] de pe PCB-ul I/O. Rotiți șurubul mic de pe potențiometru pentru a regla rezistența la maximum 1 kOhm.
  2. Blocați sfredelul sau cureaua cu o bucată de lemn. Asigurați-vă că motorul face o pauză înainte de a schimba direcția.

    Notă: Transportorul de tip bandă este posibil să nu își schimbe direcția, dar va face o pauză. Acest lucru este normal.

  3. Dacă sfredelul sau banda nu face pauză, măriți rezistența la R122 [4]  maxim 1 kOhm.

4

Utilizați arborele principal, schimbătorul de scule, lichidul de răcire, TSC, ajutajul P-Cool, oprirea de urgență, semnalizator, ușa operatorului, lampa de avertizare, ușa operatorului și toate echipamentele opționale.

Asigurați-vă că toate piesele mașinii și sistemele opționale funcționează corect. Dacă schimbătorul de scule lateral funcționează lent, comutați alimentarea.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.