IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007

サービス ホーム 手順 IO PCB-AC - 交換 - CHC - AD0007
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

I/O PCB-AC - 交換 - CHC


AD0007

この手順は、以下で製造された機械に適用されます。1999年1月から2015年1月

IO PCB-AC - 交換 - CHC - AD0007

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 交換 (9 ステップ) 3. 検証 (4 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、I/O PCBリビジョン-ACを取り付ける方法を説明します。リビジョン-ACは、2010年6月に開始されました。リビジョンACは、次に示すこれらの下位バージョンと互換性があります。SからABまで。

これらのソフトウェアバージョン(ミル17.04または旋盤10.04)以降を使用している場合、機械には"スマート"アラーム機能があります。

サービスキット:

  • 93-0619F  I/O PCB
コンポーネントの場所:
  1. R310
  2. P6、P7、P72、P81
  3. J1
  4. TP6 & R122のTP7
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9、P89
  12. P48、P50
  13. P20

交換

1

POWER OFF(電源OFF)を押します。主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

危険:機械の電源がオフになっている場合は、電気キャビネットで作業する前に少なくとも5分間待ってください。これにより、機械から電力が散逸します。ベクトル駆動の電圧インジケータLEDが完全に消灯したら、電気キャビネットで安全に作業できます。

注意: 接地されていないPCBに触れるときは、必ず静電放電 (ESD) ストラップを装着する必要があります。

I/O PCBカバーを、取り外すか開きます。

ボードのI/O PCBバージョンレターを記録します。

すべてのケーブル接続に正しいラベルが付いていることを確認してください。I/O PCB上のプッシュオン ジャンパーの位置を記録します。すべてのケーブルの接続を外します。

I/O PCBを取り外します。取り外したI/O PCBを交換用I/O PCBの袋に入れます。

2

緊急停止、リモート入力、ドア入力、およびクーラント過熱ジャンパー

新しいI/O PCBを取り付けます。元のI/O PCBから切断したケーブルとジャンパーを接続します。

ジャンパーを未使用の緊急停止入力コネクタ(P6、P7、P72、P81)に接続します[2]。
さらに、これらのコネクタが使用されていない場合は、それらにジャンパーを接続します。

  • 2番目のリモート クランプ解除入力(P20)[1]
  • 追加のドアスイッチ入力(P9、P89)[2]
  • コネクタP48およびP50 [3]

3

J2ジャンパー

J2 [1]のジャンパーはサービス専用です。

  • I/O PCB-U/からI/O PCB-ACを交換するときは、J2にジャンパーがあるかどうかを確認してください。新しいボードは古いボードと一致する必要があります。

注意: ジャンパーを誤って使用すると、コネクタが損傷したり、ブレーカーが落ちたり、フローティングAC電源が安全でなくなったりします。

4

ミルと旋盤のジャンパー設定

  • ミルと旋盤の両方でI/O PCB-SまたはI/O PCB-Tを交換する場合は、J1 [1]のジャンパーをミルの位置に設定します。

  • I/O PCB-UからI/O PCB-ACを交換する場合は、ジャンパーを古いボードと同じ位置に設定してください。

5

ツールチェンジャー

P57 [1]にケーブルが接続されていない場合は、TCジャンパー ケーブル(33-0809A)を接続します。

P57にケーブルがある場合は、TCジャンパーケーブル(33-0809A)をP87に接続します[2]。P57のケーブルが短すぎる場合は、サービスキットに付属している長いケーブル(33-8626A)を使用してください。

6

ECシリーズの機械:

  • 取り外した再生抵抗器が、ケーブル33-0318でPCBのR310 [1]に接続されていることを確認してください。極性は問題ではありません。ベクトルドライブの左側にある制御キャビネットの後壁、または場所が利用できる場合はI/O PCBカバーにある既存の穴を使用して、抵抗器を取り付けます。

他のすべてのマシンの場合、これらの変更なしにボードを設置します。

7

チップコンベヤおよびコンベヤ

位置R122 [1]にあるTP6とTP7の間のデジタルオーム計を使用して、チップコンベヤの過電流を測定します。

  • 単相スパイラル式チップコンベアの過電流を、3kOhm +/-100Ohmに調整します。
  • 単相ベルト式旋盤チップコンベアの過電流を、3kOhm +/-100Ohmに調整します。

8

プローブとWIPS

古いI/O PCBのP77 [1]にケーブルが接続されている場合は、ケーブル番号を確認してください。両方のアダプターはサービスキットに付属しています。

*LPRO-Rの場合、プローブインターフェイスの茶色と茶色/白のワイヤを交換する必要がある場合があります。詳細については、ST-10/20/30旋盤プローブの取り付けまたはST-40旋盤プローブの取り付けを参照してください。

注: サービスキットに33-0607および33-0613のアダプターが付属している場合は、黒い8ピンコネクタを33-0607Aと33-0613Aに付けなおす必要があります。ケーブルを付けなおすには、33-0607 VQCPSプローブ ケーブル アダプターの再設定または33-0613 WIPSプローブケーブルアダプターの再設定を参照してください。アダプターラベルを新しい部品番号で更新します。

ケーブル アダプター プローブシステム
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS/MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*

9

ビーコンとワークライト

  • I/O PCB-SからI/O PCB-Yを交換する場合は、ジャンパー33-0807をP83 [1]に取り付けます。

  • I/O PCB-WからI/O PCB-ACを交換する場合は、ケーブルがその位置に接続されていない限り、ジャンパー30-0807をP83に取り付けます。

注:ビーコンライト、ワークライト、または高輝度照明が作動しない場合は、ジャンパーまたはケーブルがP83に取り付けられていることを確認してください。

HS-1/2 RPのみ - ケーブル810B(HOPTからI/O PCBへ)をサービスキットの33-8626Aと交換します。

検証

1

この手順を実行して、I/O-PCBが正しく動作することを確認します。

メイン回路ブレーカーをオンの位置に設定します。 [POWER ON]を押します。

 [POWER UP/RESTART]を押します。

注: ビーコンライト、ワークライト、または高輝度ライトが作動しない場合は、ジャンパーまたはケーブルがP83 [10]に取り付けられていることを確認してください。

2

  • パラメータ209:23 MCD RLY BRDが、1に設定されていることを確認します。パラメータが「RESERVED(予備)」または「UNUSED(未使用)」を示している場合は、このパラメータを調整しないでください。
  • パラメータ57:10 PH LOSS DETが、0に設定されていることを確認します。パラメータが「RESERVED(予備)」または「UNUSED(未使用)」を示している場合は、このパラメータを調整しないでください。

3

コンベヤまたはチップコンベヤがある場合は、このステップを実行します。

コンベヤまたはチップコンベヤを操作します。

  1. モーターが連続的に前進しない場合は、I/O PCBの位置R122 [4] で、TP6とTP7の間のテストポイントを測定します。ポテンショメータの小さなネジを回して、抵抗を最大1 kOhmに調整します。
  2. コンベヤまたはベルトを木片でブロッキングします。モーターが方向を変える前に一時停止することを確認してください。

    注: ベルト式コンベヤは方向を変えない可能性がありますが、一時停止します。これは正常な動作です。

  3. オーガーまたはベルトが一時停止しない場合は、抵抗をR122 [4] で、最大1 kOhmまで調整します。

4

スピンドル、ツールチェンジャー、クーラント、TSC、P-coolスピゴット、非常停止、ビーコン、オペレータードア、およびすべてのオプションシステムを操作します。

すべての機械部品とシステムが、正しく動作することを確認してください サイドマウントツールチェンジャーの動作が遅い場合は、電源を入れ直してください。