Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004

Servisna domača stran Vezje za vklop/izklop - Glavni transformator - Navodila za odpravljanje težav - NGC - TG0004

Vezje za vklop/izklop - Glavni transformator - Navodila za odpravljanje težav - NGC - TG0004

Skoči na oddelek Back to Top

17.3 Vezje za vklop izklop - Glavni transformator - Navodila za odpravljanje težav

Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Vezje za vklop/izklop - Glavni transformator - Navodila za odpravljanje težav - NGC


TG0004

Introduction

Ta dokument vam bo pokazal, kako odpraviti težave na vezju za vklop/izklop in glavni transformator na stroju s funkcijo Nadzor naslednje generacije.

Electrical Safety

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

   Nevarnost: Pred začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici mora biti indikator visoke napetosti na 320 V napajalniku/vector drive izklopljen vsaj 5 minut. Ta čakalna doba zagotavlja, da se je preostala napetost izpraznila in zmanjša tveganje električnega udara.

Določeni servisni postopki vključujejo električne komponente z visokim tveganjem in lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Tehniki ne smejo poskusiti nobenega postopka, razen če popolnoma razumejo ustrezne korake in s tem povezana tveganja.

Če obstaja kakršna koli negotovost glede postopka, se obrnite na Haas tovarniško izpostavo (HFO), da se dogovorite za usposobljenega serviserja.

Power On/Off Circuit

Electrical Wiring for Haas Machines

Symptom Table

Simptomi Verjetni vzrok Korektivni ukrepi
Alarm 2095 Ob vklopu pride do PREGREVANJA TRANSFORMATORJA. Stroj je zaznal odprto vezje iz termičnega stikala na transformatorju. Prepričajte se, da je senzor povezan z jezičkom na P34 na I/O PCB. Če je povezan, povežite mostiček z žicami. Če se alarm ugasne, preverite senzor pregrevanja z merjenjem temperature na transformatorju, senzor je običajno zaprt do točke izpada 275F / 135C.
Transformator pregreva zatiče kabla, zaradi česar pride do prekinjajočega se stika. Preverite priključek in se prepričajte, da je priključek pravilno vpet.
Alarm 2095 Do PREGREVANJA TRANSFORMATORJA pride, ko je stroj dlje časa vklopljen ali med delovanjem. Rezalne in podajalne hitrosti so previsoke za delo. Prepričajte se, da so rezalne in podajalne hitrosti ustrezne za delo.
Transformator pregreva zatiče kabla, zaradi česar pride do prekinjajočega se stika. Preverite priključek in se prepričajte, da je priključek pravilno vpet.
Stroj se nahaja v vročem okolju. Ves dan spremljajte temperaturo transformatorja. Če notranji transformator čez dan preseže 275F / 135C stopinj, dodajte možnost CABCOOL.
Alarm  175 ZAZNANA NAPAKA OZEMLJITVE V eni od komponent 115/230 VAC je prišlo so kratkega stika. Glejte Monitor veza za odkrivanje napak v ozemljitvi v razdelku Nadzor naslednje generacije - I/O PCB - Navodila za odpravljanje težav.
Izklop glavnega stikala se sproži, ko pritisnete [POWER ON] Gumb. V glavnem transformatorju je prišlo do kratkega stika. Če želite odpraviti težave na glavnem transformatorju, sledite tem preprostim korakom:
  1. Izklopite glavni odklopnik.
  2. Odklopite 120 in 240 VAC izhodne žice iz transformatorja.
  3. Vklopite stroj. Če se odklopnik izklopi, je transformator poškodovan.
Vector Drive ima kratek stik.

Glej na: Vector Drive - Navodila za odpravljanje težav

Napajalnik 320 VDC ima kratek stik. (Samo OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)

Glej: Navodila za odpravljanje težav z visoko napetostjo (MMPS).

Eden od servo ojačevalnikov ima kratek stik. Glej na Servo ojačevalnik - Navodila za odpravljanje težav.
Vhodna napetost ni pravilna.
  1. Z uporabo voltmetra. Izmerite dohodno napetost na vrhu glavnega stikala.
  2. Prepričajte se, da je dohodna napetost v območju glavnega navoja transformatorja.
Alarm 9100.005 NAPAJANJE NI DEFINIRANO. Žarnice svetijo/ne svetijo na PCB PCUP. Na transformatorju manjka faza. Preverite trifazni izhod 240 VAC na transformatorju TB2. Če manjka faza, preverite, ali so na priključnem bloku TB2 ohlapni priključki. Zasledite manjkajočo fazo vse do glavnega stikala.
Stroj se ne bo vklopil, ko je [POWER ON] gumb je pritisnjen. Odklopnik glavnega vezja ali servisne plošče je izklopljen. Prepričajte se, da je glavno stikalo ali odklopnik servisne plošče vklopljen.
Preskok transformatorja T5 ni pravilno nastavljen ali pa je transformator T5 okvarjen. Glejte spodnji razdelek za odpravljanje težav s transformatorjem T5.
Obstaja težava z [POWER ON] ali z [POWER OFF] vezjem. Prepričajte se, da so žice, povezane s [POWER ON] [POWER OFF] priključki kontaktorjev varne. Preverite kabel od SKIBF do PCB PSUP, glejte zgornje električne diagrame.
Glavno stikalo je pokvarjeno.
  1. Izklopite glavno stikalo stroja.
  2. Izklopite električno storitev za stroj.
  3. Prepričajte se, da stroj nima napetosti.
  4. Glavno stikalo stroja nastavite v položaj ON.
  5. Izmerite kontinuiteto med zgornjim in spodnjim polom. Če ne obstaja kontinuiteta, zamenjajte odklopnik.
Kontaktna tuljava K1 ne prejema toka ali pa žice niso priključene na ustrezne sponke tuljave. Preverite, ali kontaktor K1 prejema približno 24 VAC od transformatorja T5. Glej zgornja diagrama.
Vezje za samodejni izklop je odprto. Preverite kabelsko povezavo od PSUP (P17) do I/O PCB (P56).
Stroj, opremljen s sistemom CABCOOL, se občasno izklopi. Glavni transformator ni v pravilnem območju. Preverite vhodno napetost in se prepričajte, da so navoji transformatorjev v pravem območju.  Opomba:  Glavni transformator proizvaja 240V/120V .  Cabcool deluje s 120V, če 120V ni nominalno, potem se pri vklopu Cabcool napetost lahko dvigne in povzroči, da se stroj izklopi.  
Ožičenje izhoda termičnega stikala CABCOOL (32-0376A) je na isti fazi, kot jo PSUP spremlja za stanje nizke napetosti. Glejte CABCOOL – Vodnik za odpravljanje težav.
Glavni transformator, nameščen na stroju, ni združljiv z izbirno možnostjo hladilnika CABCOOL.  OPOMBA:  Ta verjeten vzrok ne velja za stroje z možnostjo 480V. Za pravilne zahteve po moči glejte postopek namestitve CABCOOL.  
Stroj se ne bo vklopil. Varovalka F1 je pregorela na PSUP.

Preverite varovalko F1 na PSUP in jo po potrebi zamenjajte.

Preverite mostiček JP1, nameščen na PSUP, če ima stroj visokonapetostni vhod (380-480 VAC).

Opomba: Če ima stroj vektorski pogon 60 hp, namestite KERAMIČNO VAROVALKO, 2 A na F1.

T5 Transformer Troubleshooting

T5 transformator je transformator za znižanje, ki zniža vhodno napetost na približno 24 VAC. Ko [POWER ON]  pritisnete gumb, se ta napetost nanese na tuljavo na kontaktorju K1, nato se bo stroj vklopil.

Primarno preverjanje transformatorja:

  1. Prepričajte se, da je mostiček v pravilnem položaju za vhodno napetost.
  2. T5 transformator odklopite s PCB PSUP.
  3. Poiščite kabel za transformator T5. Izmerite upor med zatiči 3 (črna) in 8 (rumena) na kablu. Uporabite multimeter, nastavljen na ohme.
  4. Ko transformator T5 deluje pravilno, imate enega od teh pogojev:

Nizkonapetostni transformator T5 (32-1964)

  • Mostiček pri (221-240V) poziciji multimeter meri med 54 - 66 ohmov.
  • Mostiček pri (180-220V) poziciji multimeter meri med 45 - 55 ohmov.

Visokonapetostni transformator T5 (32-1965)

  • Mostiček pri (441 - 480V) poziciji multimeter meri med 216 - 264 ohmov.
  • Mostiček pri (381-440V) poziciji multimeter meri med 180 - 220 ohmov.
  • Mostiček pri (340- 380V) poziciji multimeter meri med 153 - 187 ohmov.

Preverjanje napetosti

  1. Prepričajte se, da je mostiček v pravilnem položaju za vhodno napetost.
  2. Uporabite multimeter, ki je nastavljen na voltovski izmenični tok čez zatiče 1 in 5, 1 in 6, 5 in 6.
  • Med zatičema 1 in 5 morate izmeriti 21,6 - 26,4 VAC.
  • Med zatičema 1 in 6 morate izmeriti 10,8 - 13,2 VAC.
  • Med zatičema 5 in 6 morate izmeriti 10,8 - 13,2 VAC.

Electrical Diagrams

Diagram vklopa / izklopa stroja

PSUP (P16) do SKIBF (J20) / SKIBF (J5) podrobni diagram

Podrobni diagram diagrama PSUP (P17) do vhodno / izhodne plošče (P56)

T5 do PSUP (P13) / K1 do PSUP (P12) podrobni diagram

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.