Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004

서비스 홈 전원 켜기/끄기 회로 - 메인 변압기 - 문제 해결 안내서 - NGC - TG0004

전원 켜기/끄기 회로 - 메인 변압기 - 문제 해결 안내서 - NGC - TG0004

섹션으로 건너뛰기 Back to Top

17.3 전원 켜기/끄기 회로 - 메인 변압기 - 문제해결 안내서

Recently Updated Last updated: 10/21/2025

전원 켜기/끄기 회로 - 메인 변압기 - 문제 해결 안내서 - NGC


TG0004

Introduction

이 문서는 차세대 제어 기능이 있는 기계의 전원 켜기/끄기 회로 및 주 변압기 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Power On/Off Circuit

Electrical Wiring for Haas Machines

Symptom Table

증상  차세대 제어-I/O PCB - 문제 해결 안내서의
가능한 원인 시정 조치
경보 2095 전원을 켤 때 변압기 과열이 발생합니다. 기계가 변압기의 열 스위치에서 개방 회로를 감지했습니다. 센서가 I/O PCB의 P34에서 피그 테일에 연결되어 있는지 확인하십시오. 연결되어 있으면 전선을 점퍼하십시오. 경보가 사라지면 변압기의 온도를 측정하여 과열 센서를 점검하십시오. 트립 지점 275F/135C까지 센서가 정상적으로 닫힙니다.
변압기 과열 케이블 핀이 간헐적으로 접촉합니다. 커넥터를 점검하여 커넥터가 올바르게 압착되었는지 확인하십시오.
경보 2095 트랜스포머 과열은 기기를 장시간 켜거나 작동하는 동안 발생합니다. 속도와 이송이 너무 높습니다. 이송 및 속도가 작업에 맞는지 확인하십시오.
변압기 과열 케이블 핀이 간헐적으로 접촉합니다. 커넥터를 점검하여 커넥터가 올바르게 압착되었는지 확인하십시오.
기계가 더운 환경에 있습니다. 하루 종일 변압기 온도를 모니터링하십시오. 내부 변압기가 하루 종일 275F/135C도를 초과하는 경우 CABCOOL 옵션을 추가하십시오.
Alarm 175 접지 결함 감지됨. 115/230 VAC 구성 요소 중 하나에 단락이 있습니다. 지락 회로 모니터 의 섹션을 참조하십시오.
를 누르면 주 회로 차단기가 트립됩니다. [POWER ON] 단추. 주 변압기에 단락이 있습니다. 메인 변압기의 문제를 해결하려면 다음 간단한 단계를 수행하십시오.
  1. 주 회로 차단기를 끕니다.
  2. 변압기에서 120 및 240 VAC 출력 와이어를 분리하십시오.
  3. 기계를 켜십시오. 차단기가 트립되면 변압기가 손상된 것입니다.
벡터 드라이브에 단락이 있습니다.

참조: 벡터 드라이브- 문제 해결 안내서

320VDC 전원 공급 장치에 단락이 있습니다. (OM, OL, MM, TM, TL, SR-100 만 해당)

참조: 고전압 전원 공급 장치(MMPS) 문제 해결 안내서.

서보 증폭기 중 하나에 단락이 있습니다. 참조: 서보 증폭기- 문제 해결 안내서.
입력 전압이 올바르지 않습니다.
  1. 전압계 사용. 주 회로 차단기 상단의 유입 전압을 측정하십시오.
  2. 입력 전압이 주 변압기 탭 범위 내에 있는지 확인하십시오.
경보 9100.005 전원공급장치 정의되지 않음. PSUP PCB의 통과/실패 램프가 켜집니다. 변압기에 결상 상태가 있습니다. 변압기 TB2에서 3 상 240 VAC 출력을 확인하십시오. 결상 단계가 있는 경우 터미널 블록 TB2의 연결이 느슨한 지 확인하십시오. 누락된 위상을 주 회로 차단기로 끝까지 추적하십시오.
기기가 켜지면 전원이 켜지지 않습니다. [POWER ON] 버튼을 누릅니다. 주 회로 또는 서비스 패널 회로 차단기가 꺼져 있습니다. 주 회로 차단기 또는 서비스 패널 차단기가 켜져 있는지 확인하십시오.
T5 변압기 점퍼가 올바르게 설정되지 않았거나 T5 변압기에 결함이 있습니다. 아래의 T5 변압기 문제 해결 섹션을 확인하십시오.
에 문제가 있습니다 [POWER ON] 또는 [POWER OFF] 회로. 전선이 [POWER ON] [POWER OFF] 접촉기 단자가 안전합니다. SKIBF에서 PSUP PCB 로의 케이블을 확인하십시오. 위의 전기 도표을 참조하십시오.
주 회로 차단기에 결함이 있습니다.
  1. 기기의 주 회로 차단기를 끕니다.
  2. 기계의 전기 서비스를 끄십시오.
  3. 기계에 전압이 없는지 확인하십시오.
  4. 기기의 주 회로 차단기를 ON 위치로 설정하십시오.
  5. 상단 극과 하단 극 사이의 연속성을 측정합니다. 연속성이 없으면 회로 차단기를 교체하십시오.
K1 접촉기 코일에 전원이 공급되지 않거나 코일의 올바른 단자에 전선이 연결되어 있지 않습니다. K1 컨택 터가 T5 변압기에서 약 24VAC를 수신하고 있는지 확인하십시오. 위의 도표을 참조하십시오.
자동 꺼짐 회로가 열려 있습니다. PSUP(P17)에서 I/O PCB(P56) 로의 케이블 연결을 확인하십시오.
CABCOOL이 장착된 기계가 간헐적으로 꺼집니다. 주 변압기가 올바른 범위에서 태핑되지 않았습니다. 유입 전압을 측정하고 주 변압기 탭이 올바른 범위에 놓여 있는지 확인하십시오.  참고:  주 변압기는 240V/120V를 생성합니다.  cabcool은 120V에서 작동하며, 120V가 공칭값이 아닐 경우 Cabcool이 켜지면 전압이 낮아져 기계가 꺼질 수 있습니다.  
CABCOOL 열 스위치 콘센트(32-0376A) 배선은 PSUP가 저전압 상태를 모니터링하는 것과 동일한 위상에 있습니다. CABCOOL - 문제 해결 안내서를 참조하십시오.
기계에 설치된 메인 변압기가 CABCOOL 옵션과 호환되지 않습니다.  참고:  이 가능성이 있는 원인은 480V 옵션이 있는 기계에는 적용되지 않습니다. 올바른 전원 요구 사항은 CABCOOL 설치 절차를 참조하십시오.  
기기가 켜지지 않습니다. PSUP에서 F1 퓨즈가 끊어졌습니다.

PSUP에서 F1 퓨즈를 점검하고 필요한 경우 교체하십시오.

기계에 고전압 서비스 입력(380-480VAC)이 있는 경우, JP1 점퍼가 PSUP에 설치되어 있는지 확인하십시오.

참고: 기계에 60hp 벡터 드라이브가 있는 경우, 2A CERAMIC FUSE가 F1에 설치되어 있는지 확인하십시오.

T5 Transformer Troubleshooting

T5 변압기는 들어오는 전압을 약 24VAC로 낮추는 강압 변압기입니다. [POWER ON]  버튼을 누르면 이 전압이 K1 접촉기의 코일에 적용되고 기계가 켜집니다.

변압기 1 차 점검:

  1. 점퍼가 입력 전압에 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
  2. PSUP PCB에서 T5 변압기를 분리합니다.
  3. T5 변압기 용 케이블을 찾으십시오. 케이블의 핀 3(검은색)과 8(노란색) 사이의 저항을 측정하십시오. 멀티 미터를 옴으로 설정하십시오.
  4. T5 변압기가 올바르게 작동하면 다음 조건 중 하나입니다.

저전압 T5 변압기(32-1964)

  • 멀티 미터는(221-240V) 위치에서 54-66 옴 사이의 점퍼입니다.
  • 멀티 미터는(180-220V) 위치에서 45-55 옴 사이의 점퍼입니다.

고전압 T5 변압기(32-1965)

  • (441-480V) 위치에서 점퍼는 멀티 미터의 측정 값이 216-264 옴입니다.
  • 멀티 미터는(381-440V) 위치에서 180-220 옴 사이의 점퍼입니다.
  • (340-380V) 위치의 점퍼는 153-187 옴 사이의 멀티 미터를 측정합니다.

전압 점검

  1. 점퍼가 입력 전압에 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
  2. 핀 1 및 5, 1 및 6, 5 및 6에서 Volts AC mearuse로 설정한 멀티미터를 사용하십시오.
  • 핀 1과 5 사이의 21.6-26.4VAC를 측정해야 합니다.
  • 핀 1과 6 사이의 10.8-13.2 VAC를 측정해야 합니다.
  • 핀 5와 6 사이의 10.8-13.2 VAC를 측정해야 합니다.

Electrical Diagrams

기계 전원 켜기/끄기 도표

PSUP(P16) to SKIBF(J20)/SKIBF(J5) 상세 도표

PSUP(P17)-I/O PCB(P56) 상세 도표

T5-PSUP(P13)/K1-PSUP(P12) 상세 도표