Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145

Servisna domača stran Zračni curek skozi orodje (TAB) – Vodnik za odpravljanje težav - TG0145

Zračni curek skozi orodje (TAB) – Vodnik za odpravljanje težav - TG0145

- Skok na vzrok - Back to Top

15.3 TAB – Odpravljanje težav

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Zračni curek skozi orodje (TAB) – Vodnik za odpravljanje težav


TG0145

Revizija C – oktober 2025

Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram

 
  1. Nepovratni ventil za preverjanje zraka TAB  – ta nepovratni ventil preprečuje vstop emulzije v sistem CALM.
  2. TRP Sistem izpihovanja - Ta linija zagotavlja zrak med menjavo orodja ali ko je TRP odprt.
  3. Izpiralni ventil za hlajenje skozi vreteno (TSC)
  4. Črpalka TSC
  5. Kompenzacijski spoj
  6. Analogni tlačni senzor TSC/TAB

Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram

  1. Nepovratni ventil za preverjanje zraka TAB  – ta nepovratni ventil preprečuje vstop emulzije v sistem CALM.
  2. Nepovratni ventil za preverjanje izpihovanja TSC
  3. Nepovratni ventil za sistem izpihovanja 
  4. Nepovratni ventil za preverjanje emulzije  – ta nepovratni ventil preprečuje povratni pretok emulzije ali zraka v sistem emulzije.  V nepovratnem ventilu sta vzmet in krogla.  
  5. Zračni ventil TAB – ta selenoid se vklopi, ko je TAB aktiviran.
  6. TRP Sistem izpihovanja - Ta linija zagotavlja zrak med menjavo orodja ali ko je TRP odprt.
  7. Izpiralni ventil za hlajenje skozi vreteno (TSC)
  8. Zračni ventil vretena
  9. Analogni tlačni senzor TSC/TAB
  10. Črpalka TSC
  11. Kompenzacijski spoj
  12. Visokotlačna cev emulzije TSC

Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram

  1. Nepovratni ventil za preverjanje zraka TAB  – ta nepovratni ventil preprečuje vstop emulzije v sistem CALM.
  2. Sklop TAB
  3. TRP Sistem izpihovanja - Ta linija zagotavlja zrak med menjavo orodja ali ko je TRP odprt.
  4. Kompenzacijska zveza TSC/TAB
  5. Za povezavo z vretenom
  6. Sklop odtoka
  7. Črpalka TSC
  8. Zračni ventil vretena
  9. Zračni ventil za sistem TAB
  10. Izpiralni ventil za hlajenje skozi vreteno (TSC)
  11. Nepovratni ventil za preverjanje izpihovanja TSC

Symptom Table

ZNAK

MOŽEN VZROK

KOREKTIVNI UKREP

Alarm 2081 NIZKOTLAČNA ZRAČNA ORODJA SISTEMA IZPIHOVANJA

Nezadosten dotok zraka v stroj

Preverite, ali izpolnjujemo zahteve glede dovoda zraka. Poraba TAB znaša od 8 do 15 cfm (0,226 do 0,425 cmm). Alarm se sproži, ko tlak pade pod 30PSI.

OPOMBA: Stroji z različico programske opreme 100.22.000.1000 ali novejšo bodo sprožili alarm, ko bo tlak padel pod 15 PSI.

Odprtine orodja so prevelike,

Preverite velikost odprtin orodja. V odprtino za orodje dodajte omejevalnik. Lahko pa kot omejevalnik dodate vlečni vijak z manjšim premerom prehoda skozi luknjo.

Kompenzirani spoj okvarjen

Preverite kompenzirani spoj za hlajenje skozi vreteno (TSC), še posebej, ali je bat zataknjen

Okvarjeno tlačno stikalo TSC

V diagnostiki preverite bit LOW TSC, saj TAB uporablja isto tlačno stikalo.

Nepovratni ventil (samo vzmetni in krogelni nepovratni ventil) se je v notranjosti zataknil. Glejte poglavje spodaj Preverjanje nepovratnega ventila.
Stroji VF-Small (majhen) in Medium (srednji) (VF-1 do VF-5), izdelani med 15. 3. 2023 in 19. 5. 2023, morda nimajo novega komolčnega priključka z utorom v novem nepovratnem ventilu TAB.

Preverite, ali ima novi nepovratni ventil TAB nov komolčni priključek z utorom. Če novi komolčni priključek z utorom ni nameščen, naročite PN  20-10157 in ga namestite. 

HSG-A 5-24-2023

Sistem izpihovanja orodja (TAB) na strojih serije DC ima nizek pretok zraka Stroji serije DC, izdelani med 7. 4. 2025 in 1. 11. 2025, imajo na sklopu selenoida TAB priključek za odprtino 0,040". Odstranite priključek odprtine s selenoida. Selenoid TAB na strojih serije DC je povezan s priključkom TSC Purge na plošči maziva. Glejte spodnji razdelek o odstranjevanju odprtine.
Sistem izpihovanja skozi orodje (TAB) povzroči pretirano polnjenje rezervoarja emulzije. Nepovratni ventil za preverjanje emulzije (samo nepovratni ventil z vzmetjo in kroglico) ne deluje. Odpravljanje težav z nepovratnim ventilom emulzije. Glejte  nepovratni ventil emulzije  v poglavju spodaj.
Emulzija napolni pnevmatski zračni vod TAB in prši iz dušilca v omarici CALM. Nepovratni ventil za zrak TAB (samo nepovratni ventil z vzmetjo in kroglico) ne deluje. Odpravljanje težav z nepovratnim ventilom TAB. Glejte Nepovratni ventil za preverjanje zraka TAB  v poglavju spodaj.
Selenoid TAB ne deluje, ko je ukazano. Preslikavo I/O je treba posodobiti za stroje, izdelane pred junijem 2019 in imajo na svojem stroju možnost Programabilnega zraka/Dvojnega programabilnega zraka ali majhnega avtomatskega okna VF. Obrnite se na Haas Service, da uveljavite popravek, ki omogoča možnost TAB.
V rezervoarju emulzije so vidni zračni mehurčki. Nepovratni ventil za zrak na TAB je okvarjen. Odpravljanje težav z nepovratnim ventilom TAB. Glejte razdelek Pregled nepovratnega ventila za zrak TAB spodaj.

Coolant Check Valve Inspection

Shuttle & Ball

Ta nepovratni ventil ima v sebi krogelni deflektor [2] in ne vzmeti. Krogelni deflektor deluje kot vrtavka tako, da usmeri kroglico z ene lokacije na drugo - blokira emulzija ali odprtino TAB.

Ko emulzija teče v ventil, se kroglica potisne in upogne s poti [3]. Ko zrak TAB teče v ventil, je kroglica potisnjena nazaj navzdol zaradi zraka in teže [4].

Novi vrtljiv in krogelni nepovratni ventil ima tudi nov pravokotni nastavek, ki je režast [1]. Ta komolčni priključek omogoča majhno količino emulzija ali zračnega tlaka, da pod tlakom pritisnete senzor tlaka.

Spring & Ball

Tlak emulzije lahko potisne kroglico v vzmet in jo zaskoči, kar povzroči odpoved nepovratnega ventila.  Brez delujočega nepovratnega ventila lahko zrak iz TAB kroži nazaj skozi sistem za emulzijo in povzroči pretirano polnjenje in/ali mehurčke v rezervoarju rezervoarja emulzije. 

Korektivni ukrepi:

Razstavite in vizualno preglejte nepovratni ventil glede morebitnih okvar. Prepričajte se, da kroglica ni ujeta v vzmet. Če bi bila, bi vzmet pritiskala kroglico na grezitev v nastavku.

TAB Air Check Valve Inspection

Ko nepovratni ventil za zrak na TAB [1] odpove in se TSC vklopi, bo emulzija iz črpalke TSC tekla v smeri nazaj skozi zračni vod TAB do selenoida in pršila iz dušilca.


KOREKTIVNI UKREP:

Zamenjajte nepovratni ventil za zrak na TAB.

DC-Series Through Tool Air Blast

Možnost TAB serije DC:

Odstranite 0,040" priključek odprtine [1] s sklopa selenoid za izpihavanje TSC [2]. Odprtina se nahaja po nepovratnem ventilu [3].

Ko odstranite odprtino, ponovno preizkusite možnost TAB.

Electrical Schematic

1

Izhod selenoida TAB:

Pojdite na DIAGNOSTIKA in opazujte kot:

  • Sistem izpihovanja se sproži, izhod 43 prek spoja sistema izpihovanja mora biti 1 [1] in prikaže se ikona TAB [2]
  • Sistem izpihovanja se ustavi, izhod 43 prek spoja sistema izpihovanja mora biti 0.

Če TAB še vedno ne deluje po pričakovanjih, preverite povezavo med sklopom selenoida. Prepričajte se, da je selenoidni sklop priključen na kabel Zrak in mazivo 33-9085F, ki se priključi na ploščo I/O na P35.

Ko je kabel še vedno priključen, uporabite fine sonde konice, da preverite odčitke med zatičem 35.20 TAB in zatičem 35.19 ozemljitev, da izmerite napetost, ki jo prejme TAB. Pričakovana napetost mora biti približno 110 - 120 VAC.

2

Vhod analognega senzorja TAB:

Pojdite na DIAGNOSTIKA in opazujte kot:

  • Sistem izpihovanja se sproži, tlak A-Vhod 7 HPC TSC bi se moral povečati.

Če senzor tlaka TSC še vedno ne deluje po pričakovanjih, preverite povezavo. Prepričajte se, da je senzor tlaka priključen na kabel M12, ki se priključi na I/O ploščo na P39. Analogni tlačni priključek TSC je zatič 39.21 in analogni ozemljitveni priključek je zatič 39.27.

3

Kako testirati analogni tlačni senzor TAB z multimetrom:

Za dostop do nosilca vhodov glave vretena boste morali odstraniti kovinsko ploščo glave vretena. Stroj mora biti vklopljen in v prostem teku. Poiščite kabel senzorja tlaka TSC M12 do 2x2. Ko je kabel še vedno priključen na nosilec vhodov glave vretena, uporabite fine sonde konice, da preverite odčitke med zatiči. Za pravilne odčitke glejte spodnjo tabelo. Če vrednosti niso v dosegu, je verjetno, da je senzor TAB okvarjen.

Rdeči vodnik multimetra Črni vodnik multimetra Pričakovani odčitek
Zatič 2 Zatič 1 4,75 VDC do 5,25 VDC
Zatič 3 Zatič 1 0,490 VDC do 0,510 VDC (stroj je v prostem teku)

TAB Test

1

Prepričajte se, da sistem TAB deluje pravilno.

V vreteno vstavite orodje z odprtino. 

Upravljajte to kodo v načinu MDI:

M73;

G04 P5. ;

M74;

G04 P3. ;

M99;

M73 zažene TAB. M74 zaustavi TAB.

Ročno upravljajte TAB:

Pritisnite [SHIFT]. Pritisnite [AUX CLNT].

Začne se izpihovanje skozi orodje.

Pritisnite  [SHIFT]. Pritisnite [AUX CLNT].

Izpihovanje skozi orodje se zaustavi.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.