My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

Service Home How-To-Verfahren Bijur Mechanische Ölpumpe Achsen-Zeitdrucktest
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

*Bijur Mechanische Ölpumpe Achsen-Zeitdrucktest


Bijur Mechanische Ölpumpe Achsen-Zeitdrucktest

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Voraussetzungen 3. Erforderliche Werkzeuge 4. Bijur Mechanical - Ölpumpe - Z Achse - Zeitdrucktest (5 Schritte) 5. Bijur Mechanische Ölpumpe X-Achsen-Zeitdrucktest (4 Schritte) 6. Bijur Mechanische Ölpumpe Y-Achsen-Zeitdrucktest (6 Schritte) 7. Achsendrucktabelle Back to Top

Einführung

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen Zeitdrucktest durchführen. Führen Sie diesen Test auf allen HMC- und VMC-Maschinen durch, die über ein mechanisches Ölpumpensystem von Bijur verfügen. Sie messen die Leckagezeit vom Spitzendruck zu Beginn eines Pumpenzyklus auf Nulldruck am Ende. Die Leckausfallzeit wirkt sich auf die Ölmenge aus, die an alle Schmierstellen in der Maschine gesendet wird, einschließlich der Spindel. Wenn der Luft- und Schmierdruck zu schnell abfällt, erhält die Spindel nicht genug Schmierung. Das kann dazu führen, dass die Spindel ausfällt. 

Voraussetzungen

  • Eine Achse mit fünf Schmierpunkten, vier Drehgestellen und eine Kugelnute leckt von 40 psi (2,8 bar) auf 20 psi (1,4 bar) in 100 bis 120 Sekunden.
  • Maschinen mit langer X-Achse und neun Schmierpunkten, acht Drehgestellen und einer Kugelnute lecken von 40 psi (2,8 bar) auf 20 psi (1,4 bar) in weniger als 100 bis 120 Sekunden.
  • Pumpen, die nicht 40 psi (2,8 bar) erreichen, lecken in weniger als 100 Sekunden bis zu 20 psi (1,4 bar).

Erforderliche Werkzeuge

  • Timer

Bijur Mechanical - Ölpumpe - Z Achse - Zeitdrucktest

1

Trennen Sie den Schmierschlauch [1], der vom Verteileranschluss [2] zur Ölpumpe führt. Installieren Sie einen Stecker [3] im Verteileranschluss [2].

 Hinweis: Die Abbildungen in diesem Verfahren zeigen den Ölschmierverteiler für die EC-1600. Die Position des Ölschmierverteilers variiert zwischen HMC- und VMC-Maschinen sowie zwischen Modellen innerhalb jeder Kategorie. Achten Sie darauf, zu ermitteln, wo jeder Schmierschlauch endet, bevor Sie dieses Verfahren durchführen.

2

Trennen Sie den Ölschmierschlauch [1] vom X-Achsen-Anschluss [3].

Installieren Sie einen Stecker [2] im X-Achsen-Anschluss [3].

Trennen Sie die Ölschmierrohre [4] vom Y-Achsen-Anschluss [6].

Installieren Sie einen Stecker [5] im Y-Achsen-Anschluss [6].

3

Führen Sie den folgenden Code in MDI aus:

G01;

G53 Z-10. F10.;

Z0 F10.;

M99;

4

Drücken Sie[CYCLE START].

Starten Sie den Timer, wenn die Schmierpumpe taktet.

Siehe die Z-Achsen-Spalte im Diagramm am Ende dieses Verfahrens.

Zeichnen Sie die Druckwerte in 30-Sekunden-Intervallen in der Tabelle unten auf.

5

Drücken Sie [PARAM/DGNOS].

Gehen Sie zur Registerkarte „E/A“.

Zeichnen Sie die Zeit auf, zu der sich der Niedrig-Schmierstand-Eingangsindikator von 0 auf 1 ändert.

Drücken Sie [RESET].

Bijur Mechanische Ölpumpe X-Achsen-Zeitdrucktest

1

Entfernen Sie den Stecker [1] vom X-Achsen-Anschluss [3].

Schließen Sie die Ölschmierrohre der X-Achse [2] an den X-Achsen-Anschluss [3] an.

Trennen Sie den Ölschmierschlauch [4] vom Z-Achsen-Anschluss [6].

Installieren Sie einen Stecker [5] in den ZAchsen-Anschluss [6].

2

Führen Sie den folgenden Code in MDI aus:

G01;

G53 X-10. F10.;

X0 F10.;

M99;

3

Drücken Sie[CYCLE START].

Starten Sie den Timer, wenn die Schmierpumpe taktet.

Lesen Sie die Spalte X-Achse im Diagramm am Ende dieses Verfahrens.

Zeichnen Sie die Druckwerte in 30-Sekunden-Intervallen in der Tabelle unten auf.

4

Drücken Sie [PARAM/DGNOS].

Gehen Sie zur Registerkarte „E/A“.

Zeichnen Sie die Zeit auf, zu der sich der Niedrig-Schmierstand-Eingangsindikator von 0 auf 1 ändert.

Drücken Sie [RESET].

Bijur Mechanische Ölpumpe Y-Achsen-Zeitdrucktest

1

Entfernen Sie die Ölschmierschläuche aus dem X-Axis-Anschluss.

Installieren Sie einen Stecker im X-Axis-Port.

Entfernen Sie den Stecker vom Y-Achsen-Anschluss.

Schließen Sie die Y-Achsen-Ölschmierrohre an den Y-Achsen-Anschluss an.

2

Führen Sie den folgenden Code in MDI aus:

G01;

G53 Y-10. F10.;

Y0 F10.;

M99;/€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

3

Drücken Sie[CYCLE START].

Starten Sie den Timer, wenn die Schmierpumpe taktet.

Siehe die Spalte Y-Achse im Diagramm unten.

Zeichnen Sie die Druckwerte in 30-Sekunden-Intervallen in der Tabelle unten auf.

4

Drücken Sie [PARAM/DGNOS].

Gehen Sie zur Registerkarte „E/A“.

Zeichnen Sie die Zeit auf, zu der sich der Niedrig-Schmierstand-Eingangsindikator von 0 auf 1 ändert.

Drücken Sie [RESET].

5

Entfernen Sie die Stecker von den X-Achsen- und den Z-Achsen-Anschlüssen.

Schließen Sie die Ölschmierschläuche der X-Achse [1] und der Z-Achse [2] an die richtigen Anschlüsse an.

Entfernen Sie den Stecker [5] aus dem Spindelanschluss [3].

Schließen Sie den Spindelölschlauch [4] an den Anschluss [3] am Verteiler an.

6

Ersetzen Sie die Luft-/Schmier-Abdeckung. Befestigen Sie das Kabelfach unter der Hauptverteilerbaugruppe mit (2) Sicherungsschrauben.

Siehe Bijur – Mechanische Ölpumpe – Ersatz von Motor und Filter

Achsendrucktabelle

Sekunden Z-Achsendruck X-Achsendruck Y-Achsendruck
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240      

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.