MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
50-Taper

Serie EC di Haas

Cono 50

La soluzione perfetta per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni

Cono 50

  • Cambio pallet
  • Telaio grande
  • 5 assi
Configura e quota
Recently Updated

Centri di lavorazione robusti cono 50 con capacità di grandi dimensioni


I centri di lavorazione cono 50 di Haas offrono prestazioni elevate e capacità di grandi dimensioni di cui hai bisogno per gestire un lavoro più grande.

Rigido e potente

I centri di lavorazione orizzontale cono 50 di Haas sono molto popolari e offrono cubi di lavoro di grandi dimensioni e capacità massima pezzo, che li rendono perfetti per i requisiti di lavorazione dei tuoi pezzi di grandi dimensioni. I modelli sono disponibili con piatto rotante integrato sul 4º asse.

50

CONO

3/4/5

ASSE

7.500-10.000

RPM

50 - 120

CAPACITÀ UTENSILI

CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI CON SOSTITUZIONE DI PALLET

Haas EC-500/50

EC-500/50

HMC con doppio pallet da 500 mm, cono 50 e corse da 813 x 635 x 711 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas EC-630

EC-630

HMC con doppio pallet da 630 mm, cono 50, con corse da 1.016 x 940 x 1.016 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI CON TELAIO GRANDE/FRESATRICI PER ALESATURA

Haas EC-1600

EC-1600

Fresatrice orizzontale CNC con corse da 1.626 x 1.270 x 813 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Fresatrice orizzontale CNC con corse da 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix


Diametro del piatto – 4° asse opzionale: 30" (762 mm)


Rotazione dei pezzi massima, EC-1600: 50" (1.270 mm)


Rotazione dei pezzi massima, EC-1600ZT: 78" (1.981 mm)

CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI A 5 ASSI

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

Fresatrice orizzontale CNC su 5 assi con corse da 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Pallet Pool EC-1600ZT

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Tutti i montanti del VF-2 sono lavorati su EC-1600

    MACCHINE HAAS CHE REALIZZANO MACCHINE HAAS!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    Guarda questo video HaasBuilt che mette in evidenza il nostro EC-1600. Questo centro di lavorazione di grandi dimensioni cono 50 è in grado di maneggiare facilmente pezzi di dimensioni davvero grandi.

    Sistema di sonda intuitiva wireless
    Con il Sistema di sonda intuitiva wireless Haas (WIPS), puoi impostare l’utensile e gli offset pezzo in una frazione di tempo. Basta agli angoli di taglio o ai fogli di carta sotto all’utensile.
    Haas EC-1600ZT-5AX
    Abbiamo preso il nostro comprovato EC-1600ZT e abbiamo aggiunto capacità sul 4° e 5° asse, per creare un HMC capace di lavorare a cinque assi pieni pezzi di grandi dimensioni.
    Mostra immagini e video
    Mark mostra la potente funzionalità media display M130 di Haas. Comandando un M130, puoi mostrare le schede di predisposizione, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto dall’interno del tuo programma.

     

    Recently Updated

    Costruisci il tuo nuovo centro di lavorazione orizzontale


    Pronto per creare la tua nuova fresatrice orizzontale Haas?  

    Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

    INIZIA

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.