MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096

Pagina iniziale Assistenza Alimentazione a bassa tensione (LVPS) - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0096

Alimentazione a bassa tensione (LVPS) - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0096

- Vai alla causa - Back to Top

34.1 Alimentazione a bassa tensione (LVPS) - NGC - Guida alla risoluzione dei problemi

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Alimentazione a bassa tensione (LVPS) - NGC - Guida alla risoluzione dei problemi


TG0096

Revisione A - 04/2025

Introduction

L'alimentatore a bassa tensione (LVPS) nel controllo è responsabile della produzione della tensione necessaria per alimentare il processore Maincon  e altri componenti a bassa tensione sulla macchina.

Il PCB PSUP fornisce 160 V CA (monofase) alla scheda LVPS a J1 [1]. L’LVPS lo converte in segnali regolati +5 VCC, +12 VCC e -12 VCC che vengono restituiti al PCB PSUP da J2 [2]. L’LVPS ha un fusibile [3] per proteggere il dispositivo in caso di cortocircuito su un componente che lo utilizza per l’alimentazione.

Le sezioni seguenti forniscono possibili sintomi con azione correttiva e ulteriori informazioni che possono essere utilizzate per risolvere i problemi relativi all’LVPS su macchine da 15 pollici e da 19 pollici.

Symptom Table

Sintomo causare Azione correttiva
La macchina non si avvia Il cavo collegato dall’LVPS è danneggiato o scollegato Ispezionare il cavo e i connettori per la corrosione o il danno. Assicurarsi che le tensioni +5V, +12V e -12V siano entro l'intervallo. Vedere la sezione seguente per misurare le tensioni di alimentazione.
L'LVPS non fornisce la tensione corretta al PSUP Misurare le tensioni sull'uscita dell'LVPS e le tensioni in ingresso al PCB Maincon.
Un dispositivo alimentato dall'LVPS potrebbe avere un cortocircuito. Controllare il fusibile sul PCB LVPS mediante l'ingresso 160 V CA. Se il fusibile è saltato, determinare quale componente ha causato il cortocircuito prima di sostituire l’LVPS.

LVPS Power Distribution

1

L’LVPS fornisce diversi componenti sulla macchina.

Fornisce alimentazione al PCB Maincon, che è il processore che controlla la macchina. 

Il 12VDC fornito dall'LVPS viene utilizzato anche per alimentare il PCB SKBIF nel pensile.

In caso di problemi di alimentazione relativi a questi componenti, risolvere i problemi relativi agli altri componenti prima dell'LVPS:

Guida alla risoluzione dei problemi SKBIF

Guida alla risoluzione dei problemi Maincon NGC

Guida alla risoluzione dei problemi PCB PSUP

2

Se si risolve un problema in cui si sospetta che il maincon non stia ricevendo alimentazione, iniziare ispezionando il maincon. Un esempio di questo sarebbe se la macchina non si avviasse.

Nota: Fare riferimento a Processore principale PCB TSG per macchine da 15 pollici e 19 pollici per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi del processore principale.

Cercare il LED nella regione in alto a sinistra del PCB Maincon [1]. Se il LED etichettato '+5V' è rosso [1],  il maincon sta ricevendo alimentazione.

3

Se i LED sono accesi, controllare le luci dell'indicatore sul PCB PSUP.

Verificare che tutti e 3 i LED per +5V, +12V e -12V siano accesi come mostrato nell'immagine [1]. 

Se i LED sono accesi, il PSUP sta ricevendo i segnali dall'LVPS. Anche se i LED sono accesi, misurare le tensioni per assicurarsi che le tensioni rientrino negli intervalli accettabili. Misurare sia P20 (uscita a Maincon) che P19 (ingresso da LVPS).

P20:

  • Da pin 8 a pin 7: 4,75 - 5,25 V CC
  • Da pin 5 a pin 6: 11,5 - 12,5 V CC 
  • Da pin 1 a pin 6: -11,5 - -12,5 V CC

P19:

  • Da pin 5 a pin 6: 4,75 - 5,25 VCC
  • Da pin 1 a pin 3: 11,5 - 12,5 V CC 
  • Da pin 4 a pin 3: -11,5 - -12,5 V CC

Se tutte le tensioni misurate sono nell'intervallo, l'LVPS funziona come dovrebbe e l'LVPS non deve essere sostituito. 

Se le misurazioni su P19 rientrano nell'intervallo, ma le misurazioni su P20 non lo sono, il PCB PSUP deve essere sottoposto a problemi.

Nota: Se non c'è tensione misurata sull'uscita dell'LVPS, controllare se l'LVPS sta ricevendo 155-162 V CC dal PSUP. Se l'LVPS non riceve alimentazione, controllare le connessioni/i cavi che vanno dal PSUP P21 al LVPS.

LVPS Wiring Diagrams

15 Controllo in pollici - Diagramma di cablaggio LVPS

19 Controllo in pollici - Diagramma di cablaggio LVPS (iPFDM incluso)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.