MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

Servisna domača stran High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

- Skok na vzrok - Back to Top

11.3 HPFC – Odpravljanje težav

Recently Updated Last updated: 08/06/2021

Visokotlačna hladilna tekočina (HPFC) – Vodnik za odpravljanje težav – NGC


Pred zamenjavo katerih koli nadomestnih delov si prenesite in izpolnite kontrolni seznam poročila o pregledu črpalke emulzije.

Kontrolni seznam poročila o pregledu črpalke emulzije

Introduction

HPFC je možnost, ki nadomesti standardno hladilno tekočino. HPFC se lahko uporablja za hlajenje skozi vreteno (TSC) in s stroji za hlajenje skozi vreteno (TSC), vendar ga ni mogoče povezati z VFD. 

V zadnjih letih je Haas Automation posodobil HPFC. Če želite ugotoviti, s katero generacijo imate opravka, poiščite naslednje ključne identifikacijske lastnosti spodaj.

1. generacija [A]:

  • emulzija teče skozi cev [1], obdano z vzmetjo [2]

2. generacija [B]: 

  • emulzija teče skozi PVC cevi [3] brez vzmeti 

Symptoms Table

Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi
O-tesnilo v odlitku filtra je potisnjeno navzven, kar povzroči, da hladilna tekočina izteka ali prši iz vrhnjega pokrova Pokrov filtra ni bil zamenjan pri namestitvi/nagradnji na HPFC Ponovno namestite pokrov filtra v skladu z razdelkom Zamenjava pokrova filtra
Čezmerni hrup iz črpalke emulzije za visokotlačno hlajenje z zalivanjem (HPFC).  Ventili šob hladilne tekočine so zaprti. Zagotovite, da so vsi ventili šob hladilne tekočine odprti. Če tega ni, je HPFC lahko hrupen v običajnih pogojih. Izmerite hrup z merilnikom DB na: sprednji strani stroja, ko drsna vrata odpirate/zapirate, zadnji del stroj pa je 3 ft stran od črpalke.
Nizka raven emulzije.  Preverite nivo emulzija in jo po potrebi ponovno napolnite. 
Obstaja težava s poravnavo, ker  črpalka ni pravilno nameščena. Odvijte in ponovno privijte distančnike, ki podpirajo črpalko. Za več informacij glejte spodnji razdelek Poravnava distančnikov . 
Napačna poravnava spojke zobniške črpalke Naročite komplet 93-4195 Komplet za predelavo sklopke hladilne zobniške črpalke.Sledite postopku Sklopka glave črpalke - Fleksibilna zamenjava sklopke. Če se hrup še vedno pojavlja, zamenjajte glavo črpalke.
Črpalka ima nizek pretok emulzije, kavitacijski hrup (kavitacija se sliši kot kamenčki v glavi črpalke ali zvok sesanja) ali je hrupna na drug način.
Samo 1. generacija: Gibka cev za dvigovanje se lahko med delovanjem črpalke zavozla. Zamenjajte gibko cev za dvigovanje z novo različico z vzmetjo.
Nizka raven emulzije.  Preverite nivo emulzija in jo po potrebi ponovno napolnite.
Napačna poravnava spojke zobniške črpalke Naročite komplet  93-4195 Komplet za pretvorbo sklopke prestavne črpalke emulzije . Sledite postopku Sklopka glave črpalke - Zamenjava fleksibilne sklopke.  Če se hrup nadaljuje, zamenjajte glavo črpalke. 
Tlak je vidno padel Vijak za nastavitev razbremenitve tlaka se je morda izvlekel Ponovno namestite nastavitveni vijak in dodajte tudi konstrukcijsko lepilo, modri Loctite. Glejte razdelek Naravnavanje razbremenitve tlaka, da se seznanite s pravilno zamenjavo nastavitvenega vijaka.
Samo 2. generacija: PVC napeljava se je izklopila. Ponovno sestavite vodovodno napeljavo. Če težave z napeljavo vztrajajo, uporabite lepilo za PVC iz poljubne tehnične  trgovine, da se stik v napeljavi ohrani. 
Črpalke HPFC od julija do decembra 2020 izgubijo funkcionalnost po nadgradnji programske opreme. Črpalko HPFC je treba nadgraditi, da ustreza trenutnim proizvodnim črpalkam HPFC. Naročite komplet 93-1000705 STD DO HPFC KOMPLET ZA NAMESTITEV NA MESTU UPORABE VSI STROJI, sledite postopku Visokotlačna emulzija (HPFC) - Namestitev.
Ni pretoka emulzije ali motorja črpalke, ki teče nazaj. Napačno fazno premikanje – motor črpalke deluje nazaj. Preverite indikatorje faznega premikanja in po potrebi zamenjajte dohodne napajalne kable med seboj.
Sistem 230V se ne VKLOPI in rdeča LED luč na pogonu motorja PCB je IZKLOPLJENA.  Mostiček na PCB pogonu motorja je nepravilno nameščen ali okvarjen.  Prepričajte se, da ima PCB pogon motorja nameščen mostiček na P3 med zatičema 1 in 2 (spodnja dva zatiča). 
Vhodna moč 12V ni na voljo.  Prepričajte se, da je vhodna moč 12V povezana s P2 na PCB pogonu motorja. 
Cev za emulzijo stroja pušča na priključkih ali pa se cev izvleče iz priključkov. Samo 1. generacija: Sponka cevi 5/8" PN: 59-1524, nameščena na cev za emulzijo, je prevelika in cevi ne vpenja pravilno. Zamenjajte preveliko sponko cevi s PN: 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20.1 - 23.3 MM. Za pritrditev nove sponke cevi uporabite orodje za stiskanje.

Filter Cover Replacement

Če je bil O-tesnilo [1] potisnjeno iz položaja, zamenjajte originalni pokrov filtra [2] z novim debelim pokrovom filtra [3]. Če je O-tesnilo poškodovano, ga zamenjajte.

Pokrov filtra emulzije [1] zamenjajte z novim [2], kot je prikazano. 

Če nastavitveni vijaki nimajo šesterokotnega vhoda za imbus ključ, uporabite dve nasprotni matici (5/16"-18) in zategnite nastavitvene vijake iz ohišja filtra približno 0,70" (17,7 mm).  

Opomba:  Morda boste morali nekaj toplote nanesti, da odvijete Loctite z nastavljenih vijakov.

Standoff Alignment

Odstranite stransko ploščo, ki pokriva črpalko, da dostopite do distančnikov. 

Odvijte (x4) distančne vijake. 

Ponovno privijte (x4) distančne vijake. 

Zaženite črpalko in preverite, ali ni morda ne povzroča preveč hrupa. 

Pressure Relief Adjustment

Velja samo za 1. generacijo:
 
,1 Če se vaš pretok zdi nizek, privijte nastavitveni vijak 1/8 obrata naenkrat, dokler ne dosežete želenega pretoka na razdelilniku hlajenja skozi vreteno. 
 
OPOMBA: Nastavite nastavitveni vijak le za 1/8 obrata naenkrat. Če je do konca pritrjen, je lahko pretok tako močan, da s stroja odpihne cev ali pokrov s filtra. 
 

2. Med delovanjem črpalke zaprite ventil na sklopu gibke cevi in opazujte tlak na ventilu

3. Odstranite črpalko iz rezervoarja emulzije. Naravnajte nastavitveni vijak, da naravnate tlak, razpon tlaka je 170-210 PSI. Če se nastavitveni vijak prilagodi, preverite blokiran tlak v izhodu črpalke in se prepričajte, da ne presega 200 psi.

 OPOMBA: S privijanjem vijaka se tlak zviša, z odvijanjem se tlak zniža.

 POMEMBNO: Preverite, ali ste na nastavitveni vijak dodali konstrukcijsko lepilo, modri Loctite

Incorrect Input Power-Phasing

PCB za napajanje ima fazno detektor z neonskimi indikatorji na zgornjem sredinskem delu plošče. Prepričajte se, da je električna energija pravilno fazna:

  • Zelena luč: Prihodna moč pravilno fazirana.
  • Oranžna svetloba: Prihodna moč je napačno fazna.
  • Obe luči: Manjka faza (v sistemu je ohlapen kabel).

Če napajanje ni pravilno:

Nastavite glavno stikalo na stroju v položaj IZKLJUČENO.

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Zamenjajte napajalne kable št. 74 in št. 75 na glavnem transformatorju.

Kinked Pick-up hose

Velja samo za 1. generacijo:

Gibka cev za dvigovanje se lahko med delovanjem črpalke zavozla. Zamenjajte gibko cev za dvigovanje z novo različico z vzmetjo.

Electrical Schematic

1st Generation

2nd Generation
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.