MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Maschinen vergleichen


Hinweis:Die fett gedruckten technischen Daten zeigen Unterschiede zur ursprünglichen Maschine im Vergleich an.

UMC-500SS

24.0" x 16.0" x 16.0" (xyz)
610 x 406 x 406 mm
Startpreis: US$176,995 NUR CNY
Startpreis:
Startpreis:
MASSEINHEIT:
MODELL UND PREIS
MODELL UND PREIS
MODELL UND PREIS
MASSEINHEIT:
Modell
UMC-500SS

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$176,995 NUR CNY
US$176,995
Grundausstattung

spindeln

Spindel mit 12.000 rpm

werkzeugwechsler

Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

4----5-achsen

revolver-und-angetriebene-werkzeuge

messtasten

Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

späneabfuhr--und-kühlmittelverwaltung

55-Gallonen-KühlmitteltankMehrstufige Kühlmittelpumpe

die-haas-steuerung

HaasDropZweite AusgangspositionErweiterte WerkzeugverwaltungGroßes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-AnzeigeEthernet-SchnittstelleM130 MedienanzeigeHaasConnect: FernüberwachungKühlung für CNC-Steuerungsschrank1 GB Programmspeicher (Standard)Synchronisiertes GewindebohrenWLAN-Anschluss für die Haas Steuerung„High-Speed“-BearbeitungSteuerung des BreitbildmonitorsÜberspannungsschutzDynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des WerkzeugmittelpunktsSicherer LaufFrüherkennungsmodul für Stromausfall

produktoptionen

Obere Abdeckung für die UMC-SerieTelefon-LadestationDrehtischskalen

werkzeuge-und-spannvorrichtungen

Rechteckige Rasterbefestigungsplatte, UMCs

werkstückhalterung

installationssätze

versand

garantie

Ein Jahr Standardgarantie

installation

Specifications

Verfahrwege

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X-Achse
24.00 in 610 mm
Y-Achse
16.00 in 406 mm
Z-Achse
16.00 in 406 mm
Spindelnase zu Spannfläche (~ max.)
20.0 in 508 mm
Spindelnase zu Spannfläche (~ min.)
4.0 in 102 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Nennleistung
30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit
12000 rpm 12000 rpm
Max. Drehmoment
90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Antriebssystem
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel
CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagerschmierung
Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung
Liquid Cooled Liquid Cooled

B-Achse – Schwenkwinkel

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Reise
120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Max. Geschwindigkeit
179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous)
1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsmoment
900 ft-lbf 1220 Nm

C Axis - Rotation

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Reise
360 ° 360 °
Max. Geschwindigkeit
179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous)
1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsmoment
900 ft-lbf 1220 Nm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks
18.0 in 457 mm

Platter

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Spannflächendurchmesser
15.70 in 400 mm
Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche
500 lb 226.8 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool
200 lb 90.7 kg
Breite der T-Nuten
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung
5 5
Mittenabstand der T-Nuten
2.48 in 63 mm

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Vorschub für Zerspanen
650 ipm 16.5 m/min
Eilgänge an X
1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge auf Y
1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge an Z
1200 ipm 30.5 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Schubkraft X
3300 lbf 14680 N
Max. Schubkraft Y
3300 lbf 14680 N
Max. Schubkraft Z
4050 lbf 18015 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Typ
SMTC SMTC
Tragfähigkeit
30+1 30+1
Max. Werkzeugdurchmesser (voll)
2.5 in 64 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer)
5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie)
12 in 305 mm
Max. Werkzeuggewicht
12.0 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt)
1.80 s 1.80 s
Span-zu-Span (Durchschnitt)
2.40 s 2.40 s

Allgemeine Angaben

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks
55 gal 208 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch
3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft)
3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Spindeldrehzahl
12000 rpm 12000 rpm
Antriebssystem
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung
30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach
220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig
70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
35 A 35 A

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

M2x0,4 MF HSS-E Spiralgewindebohrer, Schaft 2,8 mm x Gewindelänge 8 mm, 3 x Tiefe, Fertigschneider, 3 Schneiden, 6HX, Hardslick-beschichtet $17.95 $13.97
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.