My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Lathe - Spindle - Replacement - AD0598

Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine – Spindel – Austausch – AD0598

Drehmaschine – Spindel – Austausch – AD0598

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

4.1 Drehmaschine – Spindel – Austausch

Recently Updated Last updated: 05/30/2025

Drehmaschine – Spindel – Austausch


AD0598

Revision B – 09/2025

Introduction

Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:

  • 93-1911 - SPINDLE, LATHE A2-6
  • 93-3381 - SPINDLE, LATHE A2-5 2XW
  • 93-5633 - SPINDLE LATHE A2-8 4 BEARING ST-35

Wichtig: Wenn Ihre ST/DS-Maschine über eine 6-Schrauben-Hohlkappe verfügt, stellen Sie sicher, dass sie auf eine feste Kappe aufgerüstet wird, wenn Sie die Spindel und entsprechend die Ausgleichsscheibe austauschen. Siehe Abschnitt zum Auffinden der Spindel unten für weitere Informationen

Installationsanforderungen :

  • Heizplatte für Schweißanpassung
  • Hebezeug für Spindelpatronen Aus- und Einbau
  • 2"x2" Holzplatte ca. 4 Fuß lang zum Ausrichten der Spindelpatrone
  • 3/8"-16 Gewindestifte zum Auswuchten der Spindel
  • 0,001" Ausgleichsscheibe
  • Kontaktlose Encoder-Ausgleichsscheibe
  • Gates Ultraschall-Spannungsmessgerät
  • Octavis Schwingungsanalysator
  • 0,0001" Messuhr mit Magnetsockel
  • Druckluftleitung mit Schnellkupplung
  • T-0151 A2-8/A2-6 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT 
  • T-0156 A2-5 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT 
  • Haas Drehmomentkurve
  • Diagramm zur Riemenspannung der Drehmaschinenspindel
  • Spezifikationstabelle für die Vibration der Drehmaschinenspindel

 Warnung: Reinigen Sie alle Bereiche des Spindelkopfs, bevor Sie Spindel entfernen. Dazu gehören der Ölinjektor der Spindel, die vordere Kappe, die Oberseite der Spindel und der Ölschmierschlauch. Dies geschieht, damit beim Entfernen und Ersetzen der Spindel keine Schadstoffe eingebracht werden.

 Hinweis: Abhängig vom Herstellungsdatum der Maschine. Bei Teile-Nr. 58-3050 ist FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL am Ölinjektor installiert. Ersetzen Sie die Armatur durch Teilenummer: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL.

Spindle Cap Identification

Je nach Maschinenjahrgang kann die vordere Spindelhaltekappe Ihrer Maschine in der hohlen Ausführung [1] oder in der aktualisierten aktuellen massiven Ausführung [2] ausgeführt sein.

Wichtig: Wenn Ihre Maschine mit einer Hohlkappe ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass diese beim Austausch der Spindel ersetzt wird, da sie sich konstruktionsbedingt verformt und nicht für mehrere Spindeln verwendet werden kann.

Hinweis: Befolgen Sie das Verfahren Drehmaschine – Spindel – Massive Frontkappe – Ersatz, um eine Frontkappe zu montieren/aufzurüsten, falls erforderlich.

Removing the Old Spindle

1

  • Nullrücklauf der Maschine, um einen guten Zugang zum Spindelkopf zu ermöglichen
  • Schalten Sie die Maschine aus und sperren Sie sie
  • Entfernen Sie die Kühlmittelkollektorbox, die Rückseite und die Frontplatte, um Zugang zum Spindelkopf zu erhalten

2

  • Entfernen Sie die Drehwinkelhalterung, die um den hydraulischen Verschraubungs-Abflussschlauch herum sitzt
  • Verriegeln Sie die Spindel, um ein Verdrehen zu verhindern
  • Lösen Sie die Schrauben [1], die den Adapter mit der Verschraubung verbinden
  • Trennen Sie die Hydraulikleitungen [5] von der Hydraulikverschraubung [2]. Beachten Sie den Klemm-/Entklemmschlauch und die Anschlussausrichtung
    •  Hinweis: Halten Sie Stopfen oder Beutel und Gummibänder zum Abdecken der Schläuche bereit, um zu verhindern, dass Hydrauliköl austritt und Schmutz eindringt.  Halten Sie die Schläuche nach oben gerichtet und auf der Seite der Spindel verstaut, um zu verhindern, dass Flüssigkeit austritt
  • Entfernen Sie die Schrauben und entfernen Sie langsam die Verschraubung und die Zugrohrbaugruppe
    • Vorsicht: Die Verschraubung ist schwer und kann bei einem Sturz  bleibende Beschädigungen aufzeigen
    • Halten Sie eine Box oder einen Tisch mit Polster bereit, um die Verbindung einzulegen und das Zugrohr zu stützen
  • Entfernen Sie die Adapterschrauben [3], mit denen der Adapter [4] an der Spindelwelle befestigt ist.
  • Entfernen Sie den Adapter [4] (Siehe ST Adapter-Austauschanleitung, wenn der Adapter ebenfalls ausgetauscht werden muss)
    • Bei älteren Maschinen gibt es einen Ausgleichsadapter, der leicht entfernt werden kann, sobald die Schrauben gelöst sind
    • Ältere Maschinen (ST-15 bis ST-30  11/2018 und danach;  ST-10 02/2017 und nachher) verfügen über einen Schweißausgleichsadapter
      • Um den Schweißausgleichsadapter zu entfernen, verwenden Sie einen Brenner und erwärmen Sie den Außendurchmesser der Passfläche gleichmäßig
      • Beginnen Sie nach einigen Minuten mit dem sanften Lösen des Adapters, bis er frei wird
      • Beim Entfernen nicht brechen oder Schäden verursachen - Sie müssen dieses Teil wiederverwenden
      • Lassen Sie es langsam abkühlen, um Verzerrungen zu vermeiden

3

  • Lösen Sie die Schrauben der Motorhalterung [4]
  • Lösen Sie die Mutter am Spannblock [3] und lösen Sie die Riemenspannung am Riemen durch Drehen der Zylinderschraube (SHCS) gegen den Uhrzeigersinn
  • Entfernen Sie den Riemen von der Riemenscheibe
  • Lösen Sie die Schrauben des Antriebskettenrads [1]
  • Entfernen Sie das Antriebskettenrad
    • Einige Maschinen verfügen über ein geschweißtes Antriebskettenrad, das die Gehäusebohrung freigibt, wenn die Spindelpatrone entfernt wird.  Diese müssen nicht entfernt werden.

4

  • Entfernen des Encoderrings [2]:
    • Der Encoderring [2] könnte eine lose Anpassung an die Lagerverriegelung auf der Rückseite der Spindel sein, wie dargestellt, eine Encoderhalterung, die an der Lagerverriegelung montiert wird, oder eine Schweißverbindung an der Lagerverriegelung oder Encoderhalterung
    • Bei ST-30-Getriebekästen und ST-35/Getriebekästen kann die Ringhalterung stattdessen für den Hauptschalter vorgesehen sein. (Maschinen 03/2019 und später). Bei diesen Maschinen befindet sich der kontaktlose Encoder am Ausgang der Motorwelle. In diesem Fall lassen Sie den Encoder am Motor, entfernen aber den Ring an der Spindel für den Näherungsschalter.
  • Bei losem Sitz: Schrauben [1] lösen und den Ring vorsichtig entfernen, ohne den äußeren Ringschutz zu beschädigen
  • Bei Schweißanpassung: Entfernen Sie die Schrauben [1] aus den Durchgangsbohrungen, montieren Sie die Schrauben am Gewindebohrungsmuster und verwenden Sie sie als Abdrückschrauben, um den Encoderring gleichmäßig zu entfernen
    • Verwenden Sie einen Stein, um die Markierungen der Abdrückschrauben zu glätten, wenn Sie fertig sind
  • Entfernen Sie vorübergehend den Messkopf [3] (oder den Näherungsschalter), die Messkopfplatte [4] und die Halterung [5]
  • Sichern Sie den Messkopf außerhalb des Weges zur Motorhalterung mit einem Kabelbinder
  • Wenn eine Encoder-Ringhalterung vorhanden ist: Erwärmen Sie die Halterung leicht mit einem Brenner, montieren Sie sie nicht zu hoch  (230 °F, 110 °C ), und klopfen Sie vorsichtig ab, so wie die Schweißpassadapter entfernt werden

5

Warnung: Reinigen Sie alle Bereiche des Spindelkopfs, bevor Sie Spindel entfernen. Dazu gehören der Ölinjektor der Spindel, die vordere Kappe, die Oberseite der Spindel und der Ölschmierschlauch. Dies geschieht, damit beim Entfernen und Ersetzen der Spindel keine Schadstoffe eingebracht werden.

  • Lösen Sie die Mutter [1] an der Spindelöl-Injektordüse [2]
  • Entfernen Sie die Düse [2]
  • Lösen Sie die Schrauben der Spindelhalterung [3]
  • Entfernen Sie die Halterung [3]
  • Entfernen Sie die Spindelpatrone [4]
    • Klopfen Sie mit einem Kunststoffhammer auf die Rückseite der Patrone, um sie von der Spindelbohrung zu lösen
    • Legen Sie ein Band um die Spindelpatrone und verwenden Sie ein Hebezeug, um die Last beim Entfernen zu unterstützen
  • Packen Sie die Spindel in die Verpackung, in der die neue Spindel geliefert wurde, um sie zurückzugeben, wenn sie unter die Garantie fällt
  • Einige Spindeln verfügen über eine Wellenfeder [5] oder einen O-Ring auf der Rückseite der Spindelgehäusebohrung
  • Entfernen Sie diese und reinigen Sie sie bei Bedarf
  • Reinigen Sie die Spindelgehäusebohrung mit Scotch Brite und Alkohol
  • Wischen Sie alle Ablagerungen ab
  • Mit einer dünnen Schicht SHC 625 oder Mobil 5W20 Öl oder gleichwertigem Öl abwischen
  • Beschichten Sie den O-Ring oder die Wellenfeder mit einer leichten Schicht Red-I-Fett oder gleichwertigem Fett
  • Montieren Sie ihn wieder auf der Rückseite der Spindelbohrung
    • Die Wellenfeder verläuft spitz nach unten in die Schulter

Install New Spindle

1

Abhängig vom Herstellungsdatum der Maschine. Bei Teilenummer: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[1] ist am Ölinjektor installiert. Ersetzen Sie die Armatur durch Teilenummer: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[2].

2

  • Installieren Sie die neue Spindelpatrone mit einem Band und Hebezeug
    • Ein 2"x2" Stück Holz (oder anderes weiches Material), das durch die Bohrung der Spindel geführt wird, kann nützlich sein, um die Rückseite der Patrone so zu positionieren, dass sie rechtwinklig in der Bohrung des Spindelkopfes sitzt
  • Sie müssen die Bohrung im Lagerabstandshalter [3] mit der Injektordüse [2] im Gussteil ausrichten
  • Installieren Sie die Injektordüse [2]
    • Drehen Sie sie ganz hinein und ziehen Sie sie dann ein bis eineinhalb Umdrehungen heraus
    • Wenn sie nicht ganz eingeschraubt werden kann, dann ist die Bohrung im Lagerabstandshalter nicht richtig ausgerichtet.  Sie müssen die Patrone herausziehen und neu ausrichten.
  • Die Injektordüse so einstellen, dass die flache Seite nach vorne zeigt (zur Spannfutterseite der Spindel)
  • An Ort und Stelle halten und die Mutter anziehen [1]

3

  • Die Spindelhalterung [2] installieren
  • Die Schrauben der Spindelkappe festziehen [3]
  • Verwenden Sie eine .001" Ausgleichsscheibe [4] zwischen der Patrone und der Spindelhalterung [2]
  • Klopfen Sie mit einem Kunststoffhammer auf die Spindelhalterung, bis die Ausgleichsscheibe jeden Abschnitt der Patrone freigibt
  • Ziehen Sie die Schrauben [3] in einem Sternmuster fest.
    • Hinweis: Möglicherweise müssen Sie bei einem Drittel des Drehmomentwertes beginnen und diesen dreimal festziehen. Ein erstmaliges Festdrehen des Drehmoments kann dazu führen, dass die Halterkappe verschoben wird und zurückgesetzt werden muss.
  • Schwenken Sie ein letztes Mal zwischen der Kartusche und der Halterkappe, um sicherzustellen, dass die .001" Ausgleichsscheibe umlaufend Spiel hat [4]

 Wichtig : Stellen Sie sicher, dass ein Spindeldurchbiegungstest durchgeführt wird, um die Spindelvorspannung zu überprüfen.

Hinweis : Siehe Abschnitt „Identifizierung der Spindelkappe“.

4

  • Installieren Sie den kontaktlosen Encoderring [2]/[6] oder Näherungsschalterring:
  • Wenn der Ring rutschfest ist, installieren und in .001" TIR anzeigen
  • Wenn der Ring schweißgeeignet ist, kann er direkt an der Spindellagerverriegelung befestigt werden, wie beim ST-20 ODER an einer Encoderringhalterung [7], die dann an der Riemenscheibe [8] wie beim ST-10 montiert wird
  • Bei der ST-10-Halterung montieren Sie zuerst den Ring [6] an der Halterung [7]:
    • Erwärmen Sie den Encoderring auf einer Heizplatte auf eine maximale Temperatur von 248 °F (120 °C) 
    • An der Ringhalterung montieren, gleichmäßig drücken, um sie rechtwinklig in die Schulter zu setzen
    • Erwärmen Sie die Ringhalterung und die Encoder-Ringbaugruppe auf eine maximale Temperatur von  248 °F (120 °C) für 20 Minuten
    • Montieren Sie die Baugruppe an der Riemenscheibenschulter, drücken Sie gleichmäßig, um sie rechtwinklig in die Schulter zu setzen
  • Nach dem Abkühlen des Rings die Unrundheit des Außendurchmessers prüfen NTE 0.001" TIR
  • Montieren Sie die Lesekopfhalterung [5], die Lesekopfplatte [4] und den Lesekopf [3]
  • Stellen Sie den Spalt mit der Lesekopf-/Ringausgleichsscheibe ein

5

  • Die Installation der Riemenscheibe erfolgt umgekehrt (ST-15/20/30/40). Das Modell ST-10 ab 08/2016 hat schweißgeeignete Riemenscheiben, die nicht entfernt werden müssen.
  • Schieben Sie die Riemenscheibe auf die Spindelwelle und stecken Sie die Schrauben [1] in die Spindellagerverriegelung [2]
  • Geben Sie die Riemenscheibe an, NTE .001" TIR
  • Drehmoment der Riemenscheibenschrauben [1]
  • Montieren Sie den Riemen an der Spindel und den Motorriemenscheiben
  • Spannen Sie den Riemen durch Anziehen der Zylinderschrauben [3] (SHCS) im Uhrzeigersinn
    • Ziehen Sie beide Schrauben gleichmäßig an, bis die Riemenspannung erreicht ist
    • Prüfen Sie die Riemenspannung mit dem Gates Sonic Meter, siehe Spezifikationen für die Riemenspannung
    • Ziehen Sie die Mutter an jeder Schraube an, sobald die Riemenspannung eingestellt ist
    • Überprüfen Sie, ob die Riemenspannung korrekt ist
  • Ziehen Sie die Schrauben der Motorhalterung an [4]
  • Überprüfen Sie den Abstand zwischen dem Encoder und dem Lesekopf, um sicherzustellen, dass die Ausgleichsscheibe immer noch leicht zwischen beiden Oberflächen zieht

6

  • Eine Kochplatte funktioniert am besten, um den Adapter gleichmäßig zu erwärmen
    •  Vorsicht: Nicht mehr als 248 °F (120 °C) beim Erhitzen des Adapters
  • Legen Sie den Adapter mit kleinerem Durchmesser mit der Vorderseite nach unten auf die Heizplatte
    •  Vorsicht: Achten Sie darauf, dass Sie bei der Schweißanpassung des Adapters hochtemperaturbeständige Handschuhe tragen
  • Wenn Sie den Adapter installieren, müssen Sie ihn schnell anbringen, da das Aluminium schnell abkühlt
  • Mit dem Adapter bei ca. 248  °F (120°C) auf der Kochplatte - nehmen Sie eine Schraube [1] und legen Sie sie in die Adapterscheibe [2], um sie bereit zu haben
  • Nehmen Sie mit Handschuhen und mit beiden Händen den Adapter und schieben Sie ihn schnell auf die Welle
  • Drücken Sie gleichmäßig auf beiden Seiten, bis Sie den Sitz spüren  
  • Drehen Sie es, bis die Lochmuster übereinstimmen
  • Nehmen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe und lassen Sie die eine Schraube schnell in ein Loch laufen
  • Führen Sie den Rest der Schrauben schnell und sternförmig nach unten ein
  • Die Schrauben sternförmig anziehen, um die Adaptersitze zu sichern
    • Haas Drehmomentkurve
  • Lösen Sie dann die Schrauben, lassen Sie sie aber fest sitzen, während der Adapter abkühlt
  • Nach dem Abkühlen des Adapters wieder die Schrauben anziehen
  • Nach dem Abkühlen ist die innere Unrundheit [3] zu messen, wobei 0,001" nicht überschritten werden dürfen
  • Messen Sie die Unrundheit [4], um 0,0005" nicht zu überschreiten
    • Produktionstipp: Wenn Sie feststellen, dass es Ihnen schwer fällt, den Adapter aufzusetzen und eine akzeptable Unrundheit zu erzielen, versuchen Sie Folgendes.  Nachdem Sie den heißen Adapter auf die Welle geschoben haben, ziehen Sie alle Schrauben fest und zeigen Sie den Adapter dann leicht am Innenradius [3] an, während Sie einen Kunststoffhammer am Außendurchmesser verwenden. Wenn die Unrundheit innerhalb der Spezifikation liegen, ziehen Sie alle Schrauben langsam und sternförmig an und achten Sie darauf, dass keine Unrundheit verursacht wird.

7

  • Installieren Sie die hydraulische Verschraubung:
  • Eine begrenzte Anzahl von ST-10's haben einen Schweißsitz vom Adapter bis zur Verschraubung.  Wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann der Adapter mit einem Brenner für ca. 3-5 Minuten erwärmt werden, bis die Bohrung so weit vergrößert wird, dass die Hydraulikverbindung hineinrutschen kann.
  • Alle anderen Drehmaschinen - die Verschraubung montieren und die Schrauben festziehen
  • Im Stahlband [1] NTE 0.0005" TIR angeben
  • Die Durchbiegungsmessung [2] überprüfen, indem der Zeiger auf den nicht drehenden Körper der Verschraubung gesetzt und dann die Riemenscheibe gedreht wird.  Die Durchbiegung sollte kleiner als 0,001 sein".
  • Die Klemm-/Abspannschläuche und den Ablassschlauch wieder festklemmen
  • Warnung: Nicht zu fest anziehen, da dies die Aluminiumbaugruppe beschädigen könnte

Verify Spindle Lubrication - Bottle Test

Nach dem Austausch der Spindel sollten Sie sicherstellen, dass diese mit ausreichend Öl versorgt wird.

Informationen zum Testen sind unter dem folgenden Link zu finden.

 

Testen der Spindelschmierung

Hinweis: Bei Ölpumpen alter Bauart, die nicht über Schaugläser verfügen, muss das Schauglas nachgerüstet werden.

Informationen zum Einbau sind unter dem folgenden Link zu finden.

Einbau eines Tropfschauglases

Check Spindle Vibration

  • Führen Sie einen Spindel-Vibrationstest durch
  • Überprüfen Sie die Ergebnisse anhand der Vibrationstoleranzen der Drehmaschinenspindel
  • Fehlerbehebung bei schlechten Ergebnissen mit der Anleitung zur Fehlerbehebung bei Vibrationen an der Drehmaschine
    • Einige Drehmaschinen verfügen über Ausgleichsbohrungen für Stellschrauben auf der Adapterplatte oder der Riemenscheibenfläche
    • Verwenden Sie diese Löcher, um unnötige Vibrationen erst dann zu reduzieren, wenn sichergestellt ist, dass alle Komponenten die vorgegebenen Unrundheiten einhalten.
  • Wenn die Spindel verfährt, montieren Sie das Gehäuse wieder und der Vorgang ist abgeschlossen

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.