Lathe - Spindle - Replacement - AD0598

サービス ホーム 手順 旋盤スピンドル交換 - AD0598

旋盤スピンドル交換 - AD0598

- セクションに移動 - Back to Top

4.1 旋盤スピンドル - 交換

Recently Updated Last updated: 05/30/2025

旋盤スピンドル交換


AD0598

改訂B - 2025年9月

Introduction

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-1911 - SPINDLE, LATHE A2-6
  • 93-3381 - SPINDLE, LATHE A2-5 2XW
  • 93-5633 - SPINDLE LATHE A2-8 4 BEARING ST-35

重要:ST/DS機械に6ボルト中空キャップが付いている場合は、スピンドルとシムを再配置するときに、それに応じて必ずキャップをソリッドキャップにアップグレードしてください。詳細については、以下のスピンドルキャップの識別セクションを参照してください

設置要件:

  • スウェットフィット用のホットプレート
  • スピンドルカートリッジ用のホイストの取り外し/取り付け
  • スピンドルカートリッジを位置合わせための長さ約4フィートの2"x2"木板
  • スピンドルのバランスをとるための、16個セットの3/8"止めねじ
  • 0.001"シム
  • 非接触エンコーダシム
  • ゲイツソニック張力メーター
  • Octavis振動アナライザー
  • 0.0001" 磁気ベース付きダイヤルインジケーター
  • クイックディスコネクト付きエアライン
  • T-0151 A2-8/A2-6 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT 
  • T-0156 A2-5 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT 
  • Haasトルクチャート
  • 旋盤スピンドルベルト張力チャート
  • 旋盤スピンドル振動仕様チャート

警告:スピンドルコンポーネントを取り外す前に、スピンドルヘッドアセンブリのすべての部位を清掃してください。これには、スピンドルオイルインジェクタ、フロントキャップ、スピンドルヘッド鋳物の上部、およびオイル潤滑ホースが含まれます。これは、スピンドルを取り外して交換する時に、汚染物質が発生しないようにするためです。

注:機械の製造日によって異なります。PNの場合:58-3050FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STLが、オイルインジェクターに取付けられています。フィッティングをPN:58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STLに交換します。

Spindle Cap Identification

機械のヴィンテージにより、機械のフロントスピンドルリテーナーキャップは、中空設計[1]または最新のソリッドデザイン[2]の場合があります。

重要:機械が中空キャップ設計の場合、設計上変形し、複数のスピンドルに使用できないため、スピンドルを交換する際に必ずソリッドキャップデザインにアップグレードしてください。

注記:必要に応じてソリッドフロントキャップを取り付けるかアップグレードするには、旋盤 - スピンドルソリッドフロントキャップ - 交換の手順に従ってください。

Removing the Old Spindle

1

  • スピンドルヘッドへの十分なアクセスを可能にするために機械をゼロに戻します
  • 機械の電源をオフにしてロックアウトします
  • クーラントコレクターボックス、後面と正面パネルを取り外して、スピンドルヘッドにアクセスします

2

  • 油圧ユニオンドレインホースの周りに取り付けられている回転防止ブラケットを取り外します
  • スピンドルをロックして、回転しないようにします
  • アダプタをユニオンに接続しているねじ[1]を緩めます
  • 油圧ユニオン[2]から油圧ライン[5]を切断します。クランプ/クランプ解除ホースとポートの向きに注意してください
    •  注意: プラグまたはバギーとゴムバンドを使用してホースを覆い、油圧作動油の流出と破片の侵入を防ぎます。 ホースが上を向き、スピンドルの側面に押し込めるようにして、液体の流出を防ぎます
  • ねじを外し、ユニオンとドローチューブアセンブリをゆっくりと取り外します
    • 要注意: アクチュエータは重いため、落とすと 永続的な損傷を受ける可能性があります
    • ユニオンを配置してドローチューブをサポートするためのパッドが付いたボックスまたはテーブルを近くに用意します
  • アダプタ[4]をスピンドルシャフトに固定しているアダプタねじ[3]を取り外します。
  • アダプタ[4]を取り外します(アダプタも交換する必要がある場合は、STアダプタ交換ガイドを参照してください。)
    • 初期の機械には隙間ばめアダプタがあり、ねじを緩めると簡単に取り外せます
    • 以降の機械(ST-15からST-30  2018年11月以降。  ST-10 2017年2月以降)はスウェットフィットアダプタがあります
      • スウェットフィットアダプタを取り外すには、トーチを使用し、合わせ面の外径を均一に加熱します
      • 数分後、アダプタが外れるまでゆっくりと外します
      • 取り外すときに、こじ開けたり破損させたりしないでください。この部分を再利用する必要があります
      • ゆがみを防ぐためにゆっくりと冷まします

3

  • モーターマウントプレートのねじを緩めます[4]
  • テンショナーブロック[3]のナットを緩め、ベルトの上でソケットヘッドキャップねじ(SHCS)を反時計回りに回してベルト張力を緩めます
  • プーリーからベルトを取り外します
  • ドライブスプロケット[1]のねじを緩めます
  • ドライブスプロケットを取り外します
    • 一部の機械には、スピンドルカートリッジが取り外されたときにハウジングの穴をクリアするスウェットフィットドライブスプロケットがあります。 これらは取り外しの必要がありません。

4

  • エンコーダリングの取り外し[2]:
    • エンコーダリング[2]は、図に示すように、スピンドルの背面にあるベアリングロックに緩く取り付けられているか、ベアリングロックに取り付けられているエンコーダマウントであるか、またはベアリングロックまたはエンコーダマウントに取り付けられているスウェットフィットである可能性があります。
    • ST-30ギアボックスおよびST-35 /ギアボックスのある機械では、代わりにリングマウントがホームスイッチ用である場合があります。 (2019年3月日以降の機械)。これらの機械では、非接触エンコーダはモーターシャフトの出力にあります。この場合、エンコーダをモーターに残しますが、近接スイッチのスピンドルのリングを取り外します。
  • ルーズフィットの場合:ねじ[1]を緩め、外側のリングシールドに損傷を与えずにリングを慎重に取り外します。
  • スウェットフィットの場合:貫通穴からねじ[1]を取り外し、ねじをねじ穴パターンに取り付け、ジャッキねじとして使用してエンコーダリングを均等に取り外します
    • 終了したら、石材を使用して、ジャッキねじに残った跡を滑らかにします。
  • 読み取りヘッド[3](または近接スイッチ)、読み取りヘッドプレート[4]、およびブラケット[5]を一時的に取り外します
  • 結束バンドで読み取りヘッドをモーターマウントブレースに邪魔にならないように固定します
  • エンコーダリングマウントがある場合:トーチでマウントを軽く加熱し、 (230°F、110 °C)を超えないようにマウントします。そしてスウェットフィットアダプタを取り外すのと同じ方法で軽く叩いて取り出します

5

警告:スピンドルコンポーネントを取り外す前に、スピンドルヘッドアセンブリのすべての部位を清掃してください。これには、スピンドルオイルインジェクタ、フロントキャップ、スピンドルヘッド鋳物の上部、およびオイル潤滑ホースが含まれます。これは、スピンドルを取り外して交換する時に、汚染物質が発生しないようにするためです。

  • スピンドル油注入ノズル[2]のナット[1]を緩めます。
  • ノズルを取り外します[2]
  • スピンドル固定キャップ[3]のねじを緩めます
  • 固定具を取り外します[3]
  • スピンドルカートリッジ[4]を取り外します
    • カートリッジの背面をプラスチック製の小槌で軽くたたいて、スピンドルの穴から緩めます
    • ストラップをスピンドルカートリッジの周りに置き、ホイストを使用して、負荷を取り外すときに負荷を支えます
  • スピンドルが保証期間内である場合は、新しいスピンドルが入っていたパッケージにスピンドルを梱包して返却します
  • 一部のスピンドルには、スピンドルハウジングの穴の後部にウェーブスプリング[5]またはOリングが付いています
  • これを取り外し、必要に応じて掃除してください
  • スピンドルハウジングの穴をスコッチブライトとアルコールで清掃します
  • すべての残骸を拭き取ります
  • SHC 625またはMobil 5W20油、または同等品の薄いコートで拭きます
  • OリングまたはウェーブスプリングをRed-Iグリースまたは同等物の薄いコートでコーティングします
  • スピンドル穴の後部に再取り付けします
    • ウェーブスプリングは尖った側を下にしてショルダーに入れます

Install New Spindle

1

機械の製造日によって異なります。PNの場合:58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[1]が、オイルインジェクタに取り付けられます。以下の様に、フィッティングをPNに交換します。58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[2]。

2

  • ストラップとホイストを使用して新しいスピンドルカートリッジを取り付けます
    • スピンドルのボアに配置された2"x2"の木片(または他の柔らかい素材)は、カートリッジの背面をスピンドルヘッドのボアに直角に配置するのに役立ちます
  • ベアリングスペーサーの穴[3]を鋳造の注入ノズル[2]の穴に合わせる必要があります
  • 注入ノズル[2]を取り付けます
    • 完全にねじ込み、次に1回転から1.5回転戻します
    • 完全にねじ込めない場合は、ベアリングスペーサーの穴が正しく位置合わせされていません。 カートリッジを引き出して位置を調整する必要があります。
  • 平らな面が前を向くように(スピンドルのチャック側を向くように)注入ノズルを調整します。
  • 所定の位置に保持し、ナットを締めます[1]

3

  • スピンドル固定キャップを取り付けます[2]
  • スピンドルキャップねじ[3]をぴったりと固定します
  • カートリッジとスピンドル固定具[2]の間に、.001"のシム[4]を使用します
  • シムがカートリッジのすべてのセクションをクリアするまで、プラスチック製の小槌でスピンドルの固定具を軽くたたきます
  • 星型パターンで固定ねじ[3]を締めます。
    • 注:トルク値の1/3から始めて、3回に分けて締め付けることが必要な場合があります。初回に完全に締め付けてしまうと、固定キャップが外れ、リセットが必要になる場合があります。
  • カートリッジと固定キャップの間を最後にもう一度スイープして、.001"シムが[4]周辺全体に隙間があることを確認します。

 重要:スピンドル歪みテストを実行して、スピンドルの事前負荷(予圧)を確認してください。

注:スピンドルキャップの識別セクションを参照してください。

4

  •  非接触エンコーダリング [2]/[6]または近接スイッチリングを取り付けます:
  • リングが滑り嵌めの場合は、取り付けて.001" TIRに配置します
  • リングがスウェットフィットの場合は、ST-20のようにスピンドルベアリングロックに直接取り付けることも、ST-10のようにプーリー[8]に取り付けられるエンコーダリングマウント[7]に取り付けることもできます。
  • ST-10マウントの場合、リング[6]をマウント[7]に最初に取り付けます。
    • ホットプレートのエンコーダリングを最高温度248 °F(120 °C) に加熱します
    • リングマウントに取り付け、均等に押してショルダーに直角に装着します
    • リングマウントとエンコーダリングアセンブリを最高温度  248 °F(120 °C)まで20分間加熱します
    • アセンブリをプーリーショルダーに取り付け、均等に押してショルダーに直角に装着します
  • リングが冷めたら、外径の振れNTE 0.001" TIRを確認します
  • リードヘッドブラケット[5]、リードヘッドプレート[4]、およびリードヘッド[3]を取り付けます
  • リードヘッド/リングシムを使用してギャップを設定します

5

  • プーリーの取り付けは取り外しの逆です(ST-15/20/30/40)。2016年8月以降のST-10モデルには、取り外す必要のないスウェットフィットプーリーがあります。
  • プーリーをスピンドルシャフトに滑り込ませ、ねじ[1]をスピンドルベアリングロック[2]にぴったりはめ込みます
  • プーリーを示す、NTE.001" TIR
  • プーリーのねじ[1]を締めます
  • ベルトをスピンドルとモータープーリーに取り付けます
  • 時計回りにソケットヘッドキャップスクリュー[3](SHCS)を締めて、ベルトを張ります
    • ベルトの張力が得られるまで、両方のねじを均等に締めます
    • ベルト張力仕様を参考にして、ゲイツソニックメーターを使ってベルトの張力を確認します
    • ベルトの張力が設定されたら、各ねじのナットを締めます
    • ベルトの張力が正しいことを確認します
  • モーター取り付けねじ[4]を締めます
  • エンコーダーとリードヘッドの間のギャップをチェックして、シムが両方の表面間を軽くドラッグすることを確認します

6

  • ホットプレートは、アダプタを均一に加熱するのに最適です。
    •  要注意: アダプタを加熱する際は、248 °F (120 °C) を超えてはいけません。
  • アダプタの小直径面を下にしてホットプレートに置きます
    •  要注意: アダプタをスウェットフィットさせるときは、必ず耐熱手袋を使用してください
  • アダプタを取り付けるときは、アルミニウムが急速に冷却されるため、すばやく操作する必要があります
  • アダプタがホットプレート上で約 248°F(120 °C)になったら - 1本のねじ[1]をアダプタワッシャー[2]に入れて準備します
  • 手袋をはめた状態で、両手でアダプタを掴み、すぐにシャフトに滑り込ませます
  • しっかりと固定されるまで、両側を均等に押します  
  • 穴のパターンが揃うまで回転させます
  • ねじとアダプタワッシャーを掴み、1つのねじを穴にすばやく押し込みます
  • 残りのねじを星型にすばやく下に動かします
  • 星型パターンにねじを締め、アダプタが確実に固定されるようにします
    • Haasトルクチャート
  • 次に、ねじを緩めますが、アダプタが冷める間はねじをしっかりと留めておきます
  • アダプタが冷めたら、もう一度ねじを締めます
  • 冷却したら、0.001"を超えないように内径の振れ[3]を測定します
  • 軸方向の振れ[4]を測定し、0.0005"を超えないようにします
    • 製造のヒント:アダプターの装着とランアウトを許容範囲にするのに苦労している場合は、以下を試してください。シャフトに高温のアダプタを滑り込ませた後、すべてのねじをしっかりと締め、外径のプラスチックマレットを使用しながら、アダプタを内径[3]に軽く配置します。振れが仕様の範囲内にある場合は、振れを引き起こさないように注意しながら、すべてのねじをゆっくりと星型パターンの中で締め付けます。

7

  • 油圧ユニオンを取り付けます:
  • 限られた数のST-10は、アダプタからユニオンまでスウェットフィットがあります。 この条件がある場合は、ボアが油圧ユニオンが滑り込むのに十分な大きさになるまで、アダプタをトーチで約3〜5分間加熱できます。
  • 他のすべての旋盤 - ユニオンを取り付け、ねじをしっかりと締めます
  • 鋼帯が[1] NTE 0.0005" TIR
  • を示すようにします
  • ユニオンの非回転体にインジケータを置いて歪み測定値[2]を確認し、プーリーを回転させます。たわみは0.001"未満であることが必要です。
  • クランプ/クランプ解除ホースと排水ホースを再び取り付けます
  • 警告:締めすぎないでください。締めすぎると、アルミニウムアセンブリに亀裂が生じる可能性があります。

Verify Spindle Lubrication - Bottle Test

スピンドルを交換した後、十分な油が供給されることを確認する必要があります。

テストについては、以下のリンクを参照してください。

 

スピンドル潤滑テスト

注意: サイトグラスのない古いスタイルの油ポンプを使用している場合は、サイトグラスのアップグレードを取り付ける必要があります。

取り付けについては、以下のリンクを参照してください。

ドリップサイトグラスの取り付け

Check Spindle Vibration

  • スピンドル振動試験を実行します
  • 結果を旋盤スピンドルの振動耐性と照合します
  • 旋盤振動トラブルシューティングガイドを使った悪い結果のトラブルシューティング
    • 一部の旋盤には、アダプタプレートまたはプーリー面に止めねじ用のバランス穴があります
    • すべてのコンポーネントが指定されたランアウトを満たしていることを確認した後でのみ、これらの穴を使用して不要な振動を低減します
  • スピンドルが合格した場合、エンクロージャを再取り付けし、手順は完了です