Lathe - Spindle - Replacement - AD0598

服务主页 方法程序 车床 - 主轴 - 更换 - AD0598

车床 - 主轴 - 更换 - AD0598

- 跳至部分 - Back to Top

4.1 车床主轴 - 更换

Recently Updated Last updated: 05/30/2025

车床 - 主轴 - 更换


AD0598

版本 B - 2025 年 9 月

Introduction

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-1911 - SPINDLE, LATHE A2-6
  • 93-3381 - SPINDLE, LATHE A2-5 2XW
  • 93-5633 - SPINDLE LATHE A2-8 4 BEARING ST-35

重要须知:如果您的 ST/DS 设备配备的是 6 螺栓空心盖,请在更换主轴并相应调整垫片时,务必将其升级为实心盖。请参阅下面的主轴盖识别部分,以获取更多信息

安装要求:

  • 用于钎焊安装的热板
  • 用于主轴墨盒拆卸/安装的吊具
  • 2"x2" 约 4 英尺长的木板,用于对齐主轴盒
  • 3/8"-16 固定螺栓,用于平衡主轴
  • 0.001" 垫片
  • 非接触式编码器垫片
  • 盖茨声波张力计
  • 奥克塔维斯振动分析仪
  • 0.0001" 带磁性底座的百分表
  • 带快速断开空气管道
  • T-0151 A2-8/A2-6 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT 
  • T-0156 A2-5 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT 
  • Haas 扭矩图
  • 车床主轴皮带张力图
  • 车床主轴振动规格图

 警告: 在拆下任何主轴部件之前,请清洁主轴头组件的所有区域。这包括主轴喷嘴、前盖、主轴头铸件顶部和机油润滑软管。这样做是为了在拆卸和更换主轴时不会引入污染物。

注意:取决于机床的制造日期。如果 PN: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL 安装在喷嘴上。用 PN: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL 更换接头。

Spindle Cap Identification

根据机床的生产年份,机床的前主轴固定器盖可能是空心设计 [1],也可能是最新的实心设计 [2]。

重要:如果您的机床采用空心盖设计,请在更换主轴时将其升级为实心盖设计,因为该空心盖按设计会发生形变,无法用于多个主轴。

说明:按照车床 - 主轴实心前盖 – 更换程序,以根据需要安装实心前盖。

Removing the Old Spindle

1

  • 零返回机器,以便大量检修主轴头
  • 关闭电源并锁定机器。
  • 拆下冷却液收集箱、后面板和前面板,以接近主轴头

2

  • 拆下位于液压单元排水胶管周围的防旋转支架
  • 锁定主轴以防止其旋转
  • 拧断螺钉 [1] 松动,将适配器连接到单元器
  • 断开液压管路 [5] 与液压单元 [2] 注意夹/松开软管和端口方向。
    •  用塞子或袋子和橡皮筋盖住软管,防止液压油流出和碎屑进入。将软管向上指向并隐藏在主轴侧面,以防止液体流出
  • 完全拆下其余螺钉,然后缓慢拆下单元和伸缩管组件
    • 警告: 单元很重,如果掉落 ,可能会受到永久性损坏
    • 附近有一个带填充物的盒子或工作台,用于将单元放置并支撑伸缩管
  • 拆下将适配器 [4] 固定到主轴上的适配器螺钉 [3]。
  • 卸下适配器 [4] (如果还必须更换适配器,请参阅 ST 适配器更换指南)
    • 早期机器具有间隙贴合适配器,一旦螺钉松动,即可轻松拆卸
    • 后期设备(ST-15 至 ST-30, 2018 年 11 月及之后; ST-10 2017 年 2 月及之后) 将有一个钎焊安装适配器
      • 要去除钎焊安装适配器,请使用焊灯均匀加热啮合面的外径
      • 几分钟后开始轻轻移开适配器,直到它滑脱
      • 拆卸时请勿撬动或造成损坏 - 您需要重复使用此部件
      • 慢慢冷却,防止失真

3

  • 断开电机安装板螺钉 [4]
  • 松开张紧块 [3] 上的螺母,然后逆时针转动内六角柱头螺钉 (SHCS) 来松开皮带上的皮带张力
  • 从滑轮上拆下皮带
  • 松开驱动链轮 [1] 螺钉
  • 拆下驱动链轮
    • 某些设备具有钎焊安装的传动链轮,当拆下主轴箱时,该链轮将跳过外壳孔。 这些将不需要删除。

4

  • 卸下编码器环 [2]:
    • 编码器环[2]可以松松地安装在主轴后部的轴承罩上,如图所示,编码器底座安装在轴承罩上,或者钎焊安装在轴承罩或编码器底座上
    • 在 ST-30 变速箱和 ST-35/变速箱机床上,环安装可能用于主开关。 (机器 03/2019 及之后)。在这些机器上,非接触式编码器将位于电机轴的输出上。在这种情况下,将编码器留在电机上,但拆下接近开关主轴上的环。
  • 如果配合松动:松开螺钉 [1]并小心地拆下环,而不会损坏外圈护罩
  • 如果钎焊安装:从通孔中取出螺钉 [1],将螺钉安装到带螺纹孔形式,将其用作千斤顶螺杆,以均匀地拆下编码器环
    • 完成后,使用石头将升重螺钉上留下的标记平滑
  • 暂时拆下读头 [3](或接近开关)、读头板 [4]和支架 [5]
  • 用电缆扎带将读头固定在电机支座支架上
  • 如果存在编码器环安装: 用焊灯轻轻加热底座,底座不超过  (230 °F,110 °C),并用与拆卸钎焊安装适配器相同的方法轻轻轻敲除

5

警告:在拆下任何主轴部件之前,请清洁主轴头组件的所有区域。这包括主轴喷嘴、前盖、主轴头铸件顶部和机油润滑软管。这样做是为了在拆卸和更换主轴时不会引入污染物。

  • 断开主轴喷油器喷嘴 [2] 上的螺母 [1]
  • 拆下喷嘴 [2]
  • 拧松主轴固定器盖 [3] 螺钉
  • 拆下固定器 [3]
  • 拆下主轴墨盒 [4]
    • 用塑料锤敲击墨盒的后部,使其从主轴孔中松开
    • 在主轴盒周围放置带子,并使用吊具在卸下负载时帮助支撑负载
  • 将主轴包装在包装中,如果新主轴在保修期内,则将其退回
  • 某些主轴在主轴壳体孔的后部有波弹簧 [5] 或 o 形环
  • 拆下并根据需要将其清洁
  • 用苏格兰酒和酒精清洁主轴外壳孔
  • 清除所有碎屑
  • 用浅涂层擦拭 SHC 625 或美孚 5W20 机油或等效油
  • 用红色-I 润滑脂或等效物涂抹 O 形环或波弹簧
  • 重新安装到主轴孔的后部
    • 波弹簧指向侧下到肩膀

Install New Spindle

1

取决于机床的制造日期。如果 PN: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[1] 安装在喷嘴上。用 PN: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[2]。

2

  • 使用表带和起重葫芦安装新主轴盒
    • A 2"x2" 通过主轴孔放置的一块木头(或其他软材料)非常有用,以便将墨盒的后部放在主轴头孔中的方形位置
  • 您必须将轴承垫杆 [3] 中的孔与铸件中的喷油器喷嘴 [2] 孔对齐
  • 安装喷油器喷嘴 [2]
    • 线程它一路,然后回一个到一个半圈
    • 如果无法一直螺纹,则轴承垫路中的孔未正确对齐。 您需要将墨盒拉出并重新对齐。
  • 调整喷油器喷嘴,使平面朝前(朝向主轴的夹头侧)
  • 保持到位并拧紧螺母 [1]

3

  • 安装主轴固定器盖 [2]
  • 紧塞主轴盖螺钉  [3]
  • 在主轴箱和主轴固定器 [2] 之间使用 0.001" 垫片 [4]
  • 用塑料锤敲击主轴固定器,直到垫片跳过主轴箱的每个部分
  • 以星形模式对固定螺钉 [3] 施加扭矩。
    • 注意: 您可能需要从扭矩值的 1/3 开始,并将其扭矩降低 3 倍。第一次一直向下扭矩可能会使固定器盖被固定,且需要重置。
  • 最后一次扫描主轴箱和固定器盖,以验证 0.001" 垫片在周围一直有间隙 [4]

 重要提示: 确保执行 主轴偏差测试 以验证主轴预负载。

注意: 请参阅“主轴盖识别”部分。

4

  • 安装 非接触式编码器环 [2]/[6] 或接近开关环:
  • 如果环是滑动适合,安装并指示 .001" TIR
  • 如果环是钎焊安装,可以像 ST-20 那样直接安装到主轴轴承锁上,也可以安装到编码器环底座 [7] 上,然后像 ST-10 一样安装到滑轮 [8] 上
  • 对于 ST-10 安装,首先将环 [6] 安装到支座 [7]:
    • 将热板上的编码器环加热到最高温度 248 +F (120 °C) 
    • 安装到环安装,均匀地按下,使其方形地插入肩部
    • 将环安装件和编码器环组件加热到最高温度  248 +F (120 °C) 20 分钟
    • 将组件安装到滑轮肩部,均匀地按压使其方形地放在肩上
  • 环冷却后检查外径出径 NTE 0.001" TIR
  • 安装读头支架 [5]、读头板 [4]和读头 [3]
  • 使用读取头/环垫片设置间隙

5

  • 滑轮安装与拆卸相反(ST-15/20/30/40)。自 2016 年 8 月及以后的 ST-10 型号具有无需拆卸的钎焊安装皮带轮。
  • 将滑轮滑到主轴上,将螺钉 [1] 拧入主轴轴承锁 [2]
  • 指示滑轮,NTE .001" TIR
  • 扭动滑轮螺钉 [1]
  • 将主轴传动带安装到滑轮上。
  • 沿顺时针方向拧紧插座头盖螺钉 [3] (SHCS)来拧紧皮带
    • 均匀拧紧两个螺钉,直到实现皮带张力
    • 检查皮带张力 盖茨声波计 每 Haas带张力规格
    • 设置皮带张力后,拧紧每个螺钉上的螺母
    • 验证皮带张力是否正确
  • 扭动电机安装螺钉 [4]。
  • 检查编码器和读取头之间的间隙,确保垫片在两个表面之间仍然可轻微拖动

6

  • 热板最适合均匀加热适配器
    •  不要超过 248 °F (120 加热适配器时,°C)
  • 将适配器的直径朝下放在热板上
    •  注意: 在钎焊安装适配器时,请务必使用耐高温耐热手套
  • 安装适配器时,您必须快速移动,因为铝将快速冷却
  • 适配器在大约 248 F° (120 C°) 热板上 - 拿一个螺钉 [1] 并将其放入适配器转盘 [2] 以将其准备好
  • 戴上手套,用双手,拿住适配器,并迅速将其滑到轴上
  • 均匀地按压两侧,直到您感觉到它的座位  
  • 旋转螺钉,直到孔形式对齐
  • 取螺钉和适配器转把,快速将一个螺钉滑入一个孔中
  • 以星形模式快速拧紧其余螺钉
  • 以星形模式将螺钉拧紧,以确保适配器固定到位
    • Haas 扭矩图
  • 然后松开螺钉,但在适配器冷却时保持舒适
  • 适配器冷却后,再次转矩螺钉
  • 冷却后测量内径向流变 [3],不超过 0.001"
  • 测量轴向跳动 [4],不超过 0.0005"
    • 生产提示: 如果您发现很难让适配器就位,并且有可接受的跳动,请尝试以下操作。 将热适配器滑到轴上后,将所有螺钉向下,然后在外径上使用塑料锤时轻轻指示内半径 [3] 上的适配器。当流出在规格范围内时,缓慢地将所有螺钉按星形模式向下拧下,小心不要导致耗尽。

7

  • 安装液压单元:
  • 有限数量的 ST-10 具有从适配器到单元的钎焊安装。 如果您有此情况,您可以使用割炬加热适配器约 3-5 分钟,直到孔长到足以让液压单元滑入。
  • 所有其他车床 - 安装单元并固定螺钉
  • 指示在钢带 [1] NTE 0.0005" TIR
  • 将指示灯放在单元的非旋转主体上,然后旋转滑轮,检查偏差测量值 [2]。偏转应小于 0.001".
  • 重新连接夹具/松开软管和排放软管
  • 警告:请勿过度拧紧,否则可能导致铝制组件破裂

Verify Spindle Lubrication - Bottle Test

更换主轴后,您需要确保获得足够的机油。

若要进行测试,请参阅以下链接。

 

主轴润滑

注意: 如果您的油泵是老款,没有观察玻璃,那么您必须安装升级的观察玻璃。

要进行安装,请参考以下链接。

油标示液镜安装

Check Spindle Vibration

  • 运行 主轴振动试验
  • 检查结果 车床主轴振动公差
  • 使用 车床振动故障排除指南
    • 某些车床在适配器板或滑轮表面有用于固定螺栓的平衡孔
    • 只有在验证所有部件满足指定跳动后,使用这些孔才能减少不必要的振动
  • 如果主轴通过,重新安装护罩,并且该过程已完成