My Haas 환영합니다,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-7/40

설치 전 [가이드]

현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

VF-7/40

    CNY 전용
 
이동거리 2134 x 813 x 762mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량

  • 배치 도면
  • 리프팅 지침
  • 공기/전기/절삭유/배송
  • 로터리 핏
  • 추가 자료
  • Additional Resources
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
기계는 단단하고 안정적인 콘크리트 토대 위에 설치해야 합니다. 일반적으로 공업용 건물에 적용되는 표준 6"(150mm)의 콘크리트 바닥이면 충분합니다. 다음 규격을 참조하십시오.

  • 콘크리트는 지반면에 직접 타설해야 합니다.
  • 콘크리트는 28일 강도 기준 3500psi(240bar)여야 합니다.
  • 콘크리트용 골재는 1"(25mm)의 믹스여야 합니다.
  • 철근의 인장 강도는 40ksi(2700bar)여야 합니다.
  • 굴착은 평평한 바닥 부근에서 진행해야 합니다. 굴착 시 유리된 물질은 모두 제거하십시오. 작업에 방해가 됩니다.
  • 건축물 관련 모든 현지 규칙 및 규정을 준수하십시오.
  • 연속판
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
기계의 준비와 리프트는 반드시 전문 중량물 작업자가 수행해야 합니다. 이 지침은 참조 가이드로만 사용해야 합니다.

중요: VF-시리즈 – 주 리프팅 지점은 상단 컬럼 부착 지점이며 리프팅 작업 중 방향은 계속 수직으로 바닥을 향해야 합니다.  모든 중요 리프팅 지점의 위치는 리프팅 플래카드를 참조하십시오.

리프팅 중에 기계가 고정되어 있고 수평인지 확인하는 데는 특수 장비가 필요합니다. 베이스에 부착된 전면 체인은 기계를 안정화하는 역할을 하며 주 하중을 운반하는 데 사용해서는 안 됩니다. 기계를 리프팅할 때는 모든 체인이 팽팽해질 때까지 천천히 들어올린 다음 기계의 균형이 유지되는지 확인하면서 기계를 리프팅하십시오. 별도로 명시되지 않은 한 기계 작동 전에 리프팅 브래킷과 하드웨어를 제거하십시오. 리프트 키트는 대부분의 기계에 사용할 수 있습니다. 키트에는 리프팅 브래킷과 장착용 하드웨어가 포함되어 있습니다. 기계를 제대로 리프팅하는 데 필요한 모든 체인과 스프레더 환봉의 공급은 고객의 책임입니다. 자세한 내용은 현지 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 문의하십시오. 리프팅 브래킷과 하드웨어는 기계를 다시 이동하는 경우에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오. 리프팅 하드웨어는 Haas가 공급하는 제품만 사용하십시오. 리프팅 하드웨어의 분실 또는 손상 시에는 HFO에 연락하십시오. 모델별 리프팅 정보는 기계 후면의 리프팅 플래카드를 참조하십시오.

리프팅 플래카드를 참조하십시오. 리프팅 브래킷과 체인은 표시된 대로 부착하십시오. 체인이 판금 엔클로저나 전기 케이블에 접촉하지 않도록 하십시오. 스프레더 환봉 사용을 참고하십시오. Haas Automation, Inc.는 스프레더 환봉을 제공하지 않습니다.

공기 요건 | 배송 치수 | 전기 규격

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
수출용 크레이트 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
무게 25600 lb 11612.0 kg
EC 옵션 포함 국내용 팔레트 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
EC 옵션 포함 수출용 크레이트 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
EC 옵션 포함 무게 25600 lb 11612 kg
50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
50+1 SMTC 포함 수출용 크레이트 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
50+1 SMTC 포함 무게 25600 lb 11612 kg
EC 옵션 및 50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
EC 옵션 및 50+1 SMTC 포함 수출용 크레이트 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
EC 옵션 및 50+1 SMTC 포함 무게 25600 lb 11612 kg
모든 배송 치수(PDF) 다운로드

Haas 기계의 공기 요건

기계는 최소 압력과 부피로 깨끗하고 건조한 공기를 공급 받아야만 올바로 작동할 수 있습니다. 아래 표를 참조하십시오.

  • 공기 흡입구의 위치는 http://haascnc.com에 있는 기계 배치 도면을 참조하십시오.

참고: 보조 급기장치를 연결하는 경우에는 공기 필터/조절기 또는 공기 차단 밸브의 입력(미조절) 측에 있어야 합니다.

  • 압축 공기는 연속 사용을 목적으로 제작된 최소 20갤런(75L)의 탱크를 통해 최소 2hp(1.5kW) 압축기로 공급하십시오.
  • 압축기는 각 기계당 2hp(1.5kW)여야 합니다(예: 기계를 5대 설치하는 경우, 10hp(7.5kW) 압축기 필요).

* 흡입 공기 압력이 120psi(8.2bar)를 초과 시에는 공기 압력 조절기가 필요합니다.

절삭유


주의:
 스트레이트, 즉 "아무 것도 타지 않은" 광물질 오일 제품은 절삭유로 사용하지 마십시오. 이러한 제품은 기계의 관과 씰을 손상시킵니다. 최소량 윤활 시스템을 사용하는 경우에는 권장 오일만 사용하십시오.
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
  • Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 선택형 내부 고전압 변압기(380 - 480VAC)가 CL-1 및 CM-1을 제외한 모든 모델에 대해 제공됩니다.
  • 참고: 이 선택형 고전압 내부 변압기는 현장 설치되지 않습니다. 기계와 함께 주문해야 합니다.

접지

  • 조작자 안전과 올바른 작동을 위해서는 접지선이 필요합니다.
  • 기계 섀시에는 별도의 접지선을 연결해야 합니다. 전선의 도체 크기는 입력 전원과 같아야 합니다. 전선의 최소 단면적은 10mm²(AWG #7)여야 합니다.
  • 접지선은 주 건물 지면에 연결해야 합니다.
  • 도관은 접지선으로 사용하지 마십시오.
  • 수도관이나 접지 막대는 기계 접지 버스용으로 사용하지 마십시오.

3상 전원

  • 미니밀의 경우, TSC와 같은 일부 옵션에는 3상 전원이 필요합니다.
  • 많은 기계가 3상 전원을 사용합니다. 많이 사용하는 유형에는 와이형이나 델타형이 있습니다.
  • 전원은 반드시 접지해야 합니다. 델타형은 원 레그 또는 센터 레그를 사용하고 와이형은 중립을 사용합니다.
  • 모든 상은 균형 상태여야 합니다. 전압은 +/- 10% 내에서 일정하게 유지되어야 합니다.

단상 전원

  • 미니밀의 경우, TSC와 같은 일부 옵션에는 3상 전원이 필요합니다.
  • 일부 기계는 단상 전원을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 위의 "전기 규격" 표를 참조하십시오.
  • 공급 전원은 208-240V AC이고 +/- 10% 이내에서 일정하게 유지되어야 합니다.

전선 크기

  • 전선 크기 요건은 전선 길이에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 현지 전기 규칙을 참조하십시오.

서비스 차단기

  • 기계에 연결되는 회로 차단기가 Haas 규격에 맞는지 확인하십시오. 자세한 내용은 위 "전기 규격" 표의 "최대 부하 전류" 열을 참조하십시오.
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
HA2TS VF-7/40 포지티브 핏
HA5C VF-7/40 포지티브 핏
HA5C2 VF-7/40 포지티브 핏
HA5C3 VF-7/40 포지티브 핏
HA5C4 VF-7/40 포지티브 핏
HA5CS VF-7/40 포지티브 핏
HRC160 VF-7/40 포지티브 핏
HRC210 VF-7/40 포지티브 핏
HRT160 VF-7/40 포지티브 핏
HRT160-2 VF-7/40 포지티브 핏
HRT160SP VF-7/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-7/40 포지티브 핏
HRT210 VF-7/40 포지티브 핏
HRT210-2 VF-7/40 포지티브 핏
HRT210M VF-7/40 포지티브 핏
HRT210SP VF-7/40 포지티브 핏
HRT310 VF-7/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT310SP VF-7/40 포지티브 핏
HRT450 VF-7/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA5 VF-7/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-7/40 포지티브 핏
T5C VF-7/40 포지티브 핏
T5C2 VF-7/40 포지티브 핏
T5C3 VF-7/40 포지티브 핏
T5C4 VF-7/40 포지티브 핏
TR160 VF-7/40 포지티브 핏
TR160-2 VF-7/40 포지티브 핏
TR200Y VF-7/40 포지티브 핏
TR210 VF-7/40 포지티브 핏
TR310 VF-7/40 포지티브 핏
TRT100 VF-7/40 포지티브 핏
TRT160 VF-7/40 포지티브 핏
TRT210 VF-7/40 포지티브 핏
TH450 VF-7/40 포지티브 핏
TRT70 VF-7/40 포지티브 핏
HRT100 VF-7/40 포지티브 핏
HRT210HT VF-7/40 포지티브 핏
HRT210SS VF-7/40 포지티브 핏
TH240 VF-7/40 포지티브 핏
HA5C-T VF-7/40 포지티브 핏
HA5C3-T VF-7/40 포지티브 핏
HA5C4-T VF-7/40 포지티브 핏
TRT310 VF-7/40 포지티브 핏
HRT310SS VF-7/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C2-T VF-7/40 포지티브 핏
LT350 VF-7/40 포지티브 핏
LT260 VF-7/40 포지티브 핏
HRT210VM VF-7/40 포지티브 핏
HRT200HS VF-7/40 포지티브 핏
HQDA5 VF-7/40 포지티브 핏
TR500SS VF-7/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HQDA6 VF-7/40 포지티브 핏
HRT210S VF-7/40 포지티브 핏
HDD255 VF-7/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.