4 - MM / SMM - Umbrella Tool Changer

미니밀/수퍼 미니밀 - 대화형 - 서비스 매뉴얼


  • 0 - MM / SMM - 목차
  • 1 - MM/SMM - 소개
  • 2 - MM/SMM - 규격
  • 3 - MM / SMM - 설치
  • 4 - MM/SMM - 엄브렐라 공구 교환장치
  • 5 - MM / SMM - SMTC
  • 6 - MM / SMM - 축 동작
  • 7 - MM / SMM - 스핀들
  • 8 - MM / SMM - 스핀들 모터
  • 9 - MM / SMM - 윤활 시스템
  • 10 - MM / SMM - 전기 제어
  • 11 - MM / SMM - 칩 제거 및 절삭유
  • 12 - MM / SMM - 공작물 고정
  • 13 - MM / SMM - 유지보수
  • 14 - MM/SMM - 자동 도어 및 자동 창
  • 15 - MM/SMM - 로봇 및 자동화
  • 16 - MM/SMM - 엔클로저

Go To :

  • 4.1 개요
  • 4.2 서비스 교체
  • 4.3 공구 교환 오프셋
  • 4.4 정렬
  • 4.5 문제 해결

4.1 개요

Umbrella Tool Changer - Shuttle - Overview

셔틀 개요

표준 밀 공구 교환장치는 모양이 우산과 거의 동일하기 때문에 "우산형 공구 교환 장치"라는 이름을 갖습니다. 엄브렐러 공구 교환 장치에는 다음과 같은 기본 시스템이 있습니다.

  • 셔틀 어셈블리 [1]
  • 캐로슬 어셈블리 [2]

공구를 교환하는 동안 셔틀 어셈블리 [1]는 캐로슬 어셈블리 [2]를 스핀들 [3]으로 이동합니다.

셔틀 메커니즘

셔틀 어셈블리에는 플레이트에 연결되는 트랙에 4개의 바퀴 [2]가 있습니다. I/O PCB(입력/출력 PCB)는 160V DC를 전송하여 셔틀 어셈블리 모터 [1]에 동력을 공급합니다. 이 모터 [1]는 셔틀을 안팎으로 밀어주는 클러치 암 어셈블리 [3]를 회전시킵니다. 클러치 암 어셈블리 [3]에는 모터 샤프트에 "슬립 클러치" [4]가 있습니다.

슬립 클러치 [4]는 다음과 같은 사고가 발생할 때 모터가 계속 회전하도록 합니다.

  • 암이 이동거리 제한보다 더 멀리 이동합니다.
  • 셔틀 어셈블리가 움직임을 방해하는 무언가에 부딪칩니다.

셔틀 센서

셔틀 어셈블리에는 두 개의 근접 센서 [1]가 있습니다. 이 센서는 제어 장치에 공구 교환장치의 위치를 알려줍니다.

참고 :10 포켓 공구 교환장치에서는 근접 센서 [1]의 위치가 다릅니다.

공구 교환장치의 상태를 보려면 DIAGNOSTIC(진단)을 눌러 진단 페이지로 이동하십시오. I/O 탭으로 이동하십시오.

Umbrella Tool Changer - Carousel - Overview

캐로슬 개요

공구 캐로슬 [1]은 수직 축 [2]으로 회전합니다. I/O PCB는 모터 [3]에 160V DC를 공급합니다. 모터는 제네바 메커니즘 [4,5]을 돌립니다. 제네바 메커니즘은 캐로슬을 포켓에서 포켓까지 돌립니다.

제네바 메커니즘은 다음 두 부분으로 구성됩니다.

  • 모터 샤프트에 연결되는 Geneva 드라이버 [4].
  • 모터는 제네바 기어(""별) [5]를 돌려 공구 캐로슬 [1]을 돌립니다.

캐로슬 메커니즘

다음 그림과 같이 제네바 드라이버 [1]가 한 번 회전하면 제네바 기어 [2] (및 캐로슬)가 다음 포켓으로 이동합니다.

캐로슬 센서

캐로슬 어셈블리에는 상태 입력을 위한 다음 센서가 있습니다.

  • Tool One In Position 센서 [1]
  • Tool In Position 센서 [2]

공구 1이 제자리에 있을 때 Geneva 별표 [4]의 다우얼 핀 [5]이 Tool One In Position 센서 [1]를 활성화합니다. 공구가 제자리에 있을 때 Geneva 드라이버 [3]는 Tool In Position 센서 [2]를 활성화하고 각 포켓을 계수합니다.

4.2 서비스 교체

Umbrella Tool Changer - Shuttle Service Replacement Procedures

절차 설명
엄브렐러 공구 교환장치 - 셔틀 롤러 교체 이 절차에서는 엄브렐러 공구 교환장치의 상단 및 하단 셔틀 롤러를 교체하는 방법을 보여줍니다.
엄브렐러 공구 교환장치 - 제거 가능한 제네바 드라이브 캐로슬 모터 - 교체 이 절차는 우산형 공구 교환장치에서 제네바 드라이브 캐로슬 모터를 교체하는 방법을 보여줍니다.
엄브렐러 공구 교환장치 - 포켓 - 교체 이 절차는 엄브렐러 공구 교환장치에서 포켓 어셈블리를 교체하는 방법을 보여줍니다.
엄브렐러 공구 교환장치 - 캐로슬 플레이트 - 교체 이 절차는 엄브렐러 공구 교환장치에서 캐로슬 플레이트를 교체하는 방법을 보여줍니다.
엄브렐러 공구 교환장치 - 가이드 핀 및 트랩 도어 - 교체 이 절차에서는 엄브렐러 공구 교환장치에서 가이드 핀과 트랩 도어를 교체하는 방법을 보여줍니다.
엄브렐라 공구 교환장치 - 20-포켓 캐로슬 - 모터 - 교체 이 절차는 20-포켓 엄브렐라 공구 교환장치에서 캐로슬 모터를 교체하는 방법을 설명합니다.
엄브렐라 공구 교환장치  - 10-포켓 캐로슬 - 모터 교체 이 절차는 10-포켓 엄브렐라 공구 교환장치에서 캐로슬 모터를 교체하는 방법을 설명합니다.

4.3 공구 교환장치 오프셋

Umbrella - Tool Changer Offsets Procedures

절차 설명
엄브렐러 공구 교환장치 - Z축 - 공구 교환 오프셋 이 절차는 Z축 공구 교환 위치를 설정하는 데 사용됩니다.
우산형 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 이 절차는 공구 교환을 위한 스핀들 오리엔테이션을 설정하는 데 사용됩니다.

4.4 정렬

Umbrella Tool Changer - Alignment Procedures

절차 설명
엄브렐러 공구 교환 장치에서 스핀들 - 정렬 이 절차는 엄브렐러 공구 교환 장치를 스핀들에 연결하는 방법을 보여줍니다.

4.5 문제 해결

Introduction

분해도:

  1. 셔틀 모터
  2. V- 트랙 커버
  3. 와이퍼
  4. 와이퍼 리테이너
  5. SHCS 10-32 X 3/8
  6. 슬립 클러치 암
  7. 장착 블록
  8. 근접 센서
  9. 셔틀 러
  10. 너트 3/4-10 나일론 잠금
  11. 와셔 3/4 평면
  12. 공구 운송
  13. 너트 3/8-24 육각
  14. 개스킷 공구 캐리지
  15. 커넥터 브래킷
  16. 터렛 모터
  17. 공구 캐리지 커버
  18. 모터 장착 플레이트
  19. SHCS M3 X 5
  20. 드라이버 GENEVA 2 PIN
  21. 캠 팔로워 3/4 육각
  22. 스파클링
  23. BHCS 10-32 X 1
  24. 공구 # 1 대기
  25. 제네바 스타
  26. 수직 차축
  27. 베어링
  28. 베어링 락너트
  29. 베어링 하우징
  30. 문 스프링
  31. NUMBER 링
  32. 공구 교환장치 캡
  33. SHCS 5/16-18 X 1
  34. FHCS 10-32 X 3/8
  35. 슬라이딩 패널 커버
  36. 슬라이딩 패널 도어
  37. 리벳 3/32 X.200 X.160 HEAD DIA
  38. 추출기 부싱
  39. 롤 핀 3/16 X 7/8
  40. 추출기 압축 스프링
  41. 추출기
  42. 정렬 키
  43. SHCS 1/4-20 X 7/8
  44. SHCS 5/16-18 X 3/4
  45. 공구 교환장치 덮개
  46. 트랩 도어
  47. 스위치 커버
  48. SHCS 8-32 X 7/8
  49. 홀딩 플레이트
  50. 위치 확인 PIN
  51. 도어 오프너 브래킷 하강
  52. 도어 오프너 브래킷 상단

 

  1. 셔틀 모터: 슬립 클러치 암 어셈블리를 구동하여 셔틀을 스핀들 내외부로 이동시키는 DC 모터.
  2. 캐로슬 모터: 캐로슬을 회전시키는 DC 모터.
  3. 공구 교환장치 포켓 어셈블리: 캐로슬에 공구를 고정하고 두 개의 추출기 핑거, 스프링, 공구 키로 구성되어 있습니다.
  4. 슬립 클러치 암: 셔틀 모터를 캐리지 캐스팅에 연결하는 메커니즘으로, 공구 교환장치의 손상을 방지하기 위해 충돌이 발생하면 미끄러집니다.
  5. 캐로슬 모터 커넥터 브래킷: 모터와 센서가 이 커넥터 브래킷에 연결됩니다.
  6. 셔틀 인/아웃 센서: 이 센서는 제어 장치에 셔틀 위치를 알려줍니다.
  7. 공구 # 1 및 공구 마크 센서: 이 센서는 제어에 캐로슬 위치를 알려줍니다.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치

경보 113 결함이 있는 셔틀

 

경보 114 셔틀 아웃 결함

경보 125 셔틀 결함

경보 856 ATC 셔틀 드라이브 트레인 결함

경보 859 ATC 셔틀 모터 전기 결함

경보 2066 공구 교환장치 원점 위치 결함

 

칩이 우산형 공구 교환장치 근접 센서 또는 셔틀의 움직임을 방해합니다. 시스템의 칩을 점검하십시오. 레일 가이드 및 근접 센서 섹션을 참조하십시오.
모터에 전원이 공급되지 않습니다. 모터의 전압을 확인하십시오.   캐로슬 및 셔틀 모터 섹션을 참조하십시오.
모터의 저항을 점검하십시오.  캐로슬 및 셔틀 모터 섹션을참조하십시오.
모더 브러시를 점검하십시오.  캐로슬 및 셔틀 모터 섹션을 참조하십시오.
슬립 클러치 암이 느슨하거나 손상되었습니다. 슬립 클러치 암을 점검하십시오.  슬립 클러치 암 섹션을 참조하십시오
스핀들 오리엔테이션이 잘못되었습니다. 올바른 스핀들 방향을 설정하십시오.
추출기 핑거 또는 스프링이 손상되었거나 마모되었습니다. 공구 포켓을 재 구축하십시오.
캐로슬 플레이트가 휘어졌습니다. 휘어진 캐로슬 플레이트의 원인을 찾으십시오.
케이블이 손상되었거나 케이블 연결이 느슨합니다. (특히 문제가 간헐적으로 발생하거나 셔틀 이동 중에)
핀과 케이블의 상태를 점검하십시오.
공구 교환장치 계전기 중 하나에 결함이 있습니다. 공구 교환장치 릴레이를 테스트하십시오.
경보 143 공구 교환 도중 스핀들 회전됨 캐로슬 플레이트를 스핀들에 잘못 정렬하면 스핀들이 공구 홀더에 들어갈 때 회전하게 됩니다. 스핀들에 대한 공구 교환장치의 정렬 상태를 확인하십시오.
스핀들 오리엔테이션이 잘못되었습니다. 올바른 스핀들 방향을 설정하십시오.
저전압 또는 느슨한 모터 전원선으로 인해 방향 지정이 약합니다. 스핀들 모터와 증폭기 단자에 느슨한 배선이 없는지 확인하십시오.  유입 전압을 확인하십시오.

경보 115 캐로슬 위치 결함

 

경보 127 터렛 표시 없음

경보 854 ATC 캐로슬 드라이브 트레인 오류

경보 942 캐로슬 위치 시간 초과

 

칩이 우산형 공구 교환장치 근접 센서 또는 셔틀의 움직임을 방해합니다. 시스템의 칩을 점검하십시오.
근접 센서에 결함이 있거나 전원을받지 못함 근접 센서의 작동을 확인하십시오
공구 교환장치 계전기 중 하나에 결함이 있습니다. (비서보 모터 공구 교환장치만 해당) 공구 교환장치 릴레이를 테스트하십시오.
모터에 전원이 공급되지 않습니다. 모터의 저항을 점검하십시오.
모터 브러시를 점검하십시오.
경보 115 전원을 켜는 동안 캐로슬 위치 결함. 소프트웨어 오류가 있습니다(NGC만 해당). 세트 설정 81 임시 해결 방법으로 공구 전원을 최대 0까지 올리십시오. 오류가 수정된시기는 NGC 소프트웨어 릴리스 정보를 확인하십시오.

 

참고: 공인 서비스 기술자만 기계 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다.

공구 교환장치에서 공구가 떨어지거나 떨어집니다. 추출기 핑거 또는 스프링이 손상되었거나 마모되었습니다. 공구 포켓을 재 구축하십시오.
풀 스터드가 잘못되었습니다. 공구 사양을 확인하십시오.
공구가 너무 무겁거나 너무 깁니다.
우산형 공구 교환장치 캐로슬 플레이트가 느슨합니다. 샤프트 액슬의 잠금 너트가 느슨합니다. 샤프트축의 잠금 너트, 베어링 하우징 볼트 및 캐로슬 플레이트를 고정하는 6개의 나사를 확인하십시오.
베어링 하우징의 볼트가 느슨합니다.
공구 교환장치 어셈블리의 장착 하드웨어가 느슨합니다.
공구 교환이 시끄 럽습니다. 캐로슬 트랩 도어의 플라스틱 라이더가 손상되었거나 없습니다. 캐로슬 트랩 도어를 점검하십시오.
캐로슬 트랩 도어의 가이드 핀이 손상되었습니다.
공구 교환장치가 스핀들에 정렬되지 않았습니다.

우산형 공구 교환장치를 스핀들에 정렬하는 절차를 참조하십시오.

절차: 우산형 공구 교환장치와 스핀들 정렬

제네바 드라이버 또는 제네바 스타가 손상되었습니다. 제네바 드라이버와 제네바 스타의 손상 여부를 검사하십시오.  다음 절차를 사용하십시오.

캐로슬 플레이트 교체 - 우산형 공구 교환장치

셔틀 롤러 볼트가 올바르게 조정되지 않았습니다.

셔틀 롤러를 조정하거나 교체하려면 이 절차를 사용하십시오.

순서: 셔틀 롤러 교체 및 조정

슬라이딩 패널이 완전히 들어 가지 않습니다.

슬라이딩 패널이 부드럽게 움직이지 않습니다. 이 공구를 사용하면 캐로슬의 내부 표면에 흠이나 흠집이 생깁니다. 슬라이더와 스프링 어셈블리를 청소하십시오.

슬라이더와 스프링 제거에 올바른 절차를 사용하십시오.  우산형 공구 교환장치 - 포켓 - 교체를 참조하십시오.

우산형 공구 교환장치 트랩 도어가 열리지 않습니다 트랩 도어 피봇 포인트에 그리스가 묻지 않았습니다. 트랩 도어 피봇 포인트에 그리스를 바르십시오.
트랩 도어와 캐로슬 사이에 칩이 있습니다. 캐로슬 트랩 도어를 점검하십시오.
플라스틱 트랩 도어 라이더가 마모되었습니다.
CM-1 36 포켓 공구 교환장치만 해당: 공구의 잘못된 적재. 공구 교환장치의 도어 스프링이 너무 강합니다.  더 약한 도어 스프링 P/N 93-3750으로 교체하십시오. 자세한 내용은 CM-1 36 포켓 공구 교환장치 - 도어 스프링 교체 - AD0678을 참조하십시오. 

2022년 2월 이전에 제작된 엄브렐라 공구 교환장치의 경우

경보 856 ATC 셔틀 주행 열차 결함

경보 859 ATC 셔틀 모터 전기 결함

경보 9809 공구 교환장치 버스 쇼트 회로

브러시 캡을 통해와 인딩 셔틀 모터로 들어가는 절삭유.

브러시 캡/브러시를 청소하고 밀봉제로 비닐 캡을 부착합니다. 자세한 내용은 아래 셔틀 모터 절삭유 침투 섹션을 참조하십시오.

참고: 2022년 2월 이후에 제작된 엄브렐라 공구 교환장치의 셔틀 모터는 공장에서 침지 및 밀봉되어 있으며 비닐 캡이 필요하지 않습니다.

Shuttle Motor Coolant Intrusion

1. 모터 양쪽에서 브러시 캡 [1]을 제거합니다.

2. 브러시에 절삭유 침투가 있는지 검사하고 브러시와 브러시 캡을 청소하고 다시 설치합니다.

3. 셔틀 모터용 비닐 캡 [2]을 2개 주문합니다

  •  32-1875용PN 59-2011 : MTR ASSY 캐로슬/셔틀/APC
  •  CM-1 공구 교환장치용 PN 59-0297 

4. 비닐 캡을 RTV 실리콘 [3]으로 1/4 정도 채우십시오.

5. 비닐 캡을 브러시 캡에 밀어 넣고 균일한 밀봉 [4]을 위해 시계 반대 방향으로 돌립니다.

6. 좋은 밀봉은 [5]에서 볼 수 있습니다.

7. [6]과 같이 양쪽 캡에 고무줄을 감고 비닐 캡 밀봉이 경화될 때까지 4시간 이상 그대로 두십시오.

참고: 2022년 2월 이후에 제작된 엄브렐라 공구 교환장치의 셔틀 모터는공장에서 침지 및 밀봉되어 있으며 비닐 캡이 필요하지 않습니다.

Rail Guides and Proximity Sensors

시정 조치:

상단 [1] 및 하단 [2] V 레일과 휠의 칩을 점검하십시오. 와이퍼가 손상되었거나 마모되었는지 확인하십시오 [3]. 일부 기계에는 와이퍼 브래킷이 없습니다 [4].

올바른 센서 작동을 방해하는 칩을 제거하십시오. 캐리지 어셈블리에서 캐로슬 모터를 제거하십시오. 캐로슬 모터 플레이트의 양쪽에 있는 센서 [5]를 제거하여 청소하십시오.

캠 팔로워 어셈블리 [6]를 제거하고 슬립 클러치 암 [8]을 내려 캐리지 어셈블리를 이동하고 캐리지 어셈블리 뒤에 있는 센서 [7]에 접근하십시오.

구형 기계 모델은 근접 센서 대신 롤러 스위치 [5]를 사용합니다. 플런저와 롤러는 달라 붙지 않고 부드럽게 작동해야 합니다. 스위치나 센서가 깨끗하지만 제대로 작동하지 않으면기계식 리미트 스위치- 문제 해결 안내서 또는 근접 센서- 문제 해결 안내서를 참조하여 문제를 해결하십시오.

Carousel and Shuttle Motor

시정 조치:

경보  113, 114, 125, 856, 859 및 2066 문제 해결을 위해 셔틀 모터에 액세스하는 방법: 지지대 암 덮개 [1]와 케이블 채널 덮개 [2]를 제거하십시오. 전원 케이블의 전압을 측정하십시오.

캐로슬 모터에 액세스하여 경보 문제를 해결하는 방법 115, 127 및 854: 캐리지의 덮개 [4]를 제거하십시오. 커넥터 브래킷의 전원 케이블 [5]의 전압을 측정하십시오.

전압을 측정하십시오:

I/O PCB에서 모터로가는 커넥터의 DC 전압을 측정하십시오. 범위를 0.0으로 조정하고 멀티 미터를 최소/최대로 설정하십시오. 경보가 발생하고 모터 전원이 차단되기 전에 모터 전원이 1초 동안만 켜집니다. 공구 교환 지령 판독값은 135-165VDC 또는 실행을 명령할 때 신호 변경이 표시되어야 합니다. 일부 멀티 미터는 경보 발생 전에 전압을 읽을 수 있을 만큼 빠르지 않습니다. 경보가 발생되기 전에 여전히 신호 변경 또는 OL이 표시되어야 합니다. 전압이 없으면 다음을 참조하십시오.

  • 차세대 제어 - I/O PCB - 문제 해결 안내서
  • I/O PCB- 문제 해결 안내서(클래식 Haas 제어)

브러쉬를 점검하십시오.

  1. 브러시의 정상적인 마모.
  2. 브러시의 마모가 심합니다.

커넥터에서 모터를 분리하십시오. 핀 간 저항을 측정하십시오. 저항은 5~20Ohms 사이여야 합니다. 핀 중 하나에서 모터 섀시까지의 저항을 측정합니다. 저항은 100k Ohm보다 커야 합니다.

측정 값이 낮으면 브러시와 정류자 사이의 접촉이 좋지 않습니다. 브러시와 정류자 사이의 오염물을 진공 청소기로 청소하십시오. 손상 또는 마모를 점검하십시오. 모터에 오일이나 절삭유의 흔적이 없는지 확인하십시오. 오염의 원인이 있는지 DC 모터 주변을 점검하십시오.

Slip Clutch Arm

시정 조치:

슬립 클러치 암을 점검하십시오. 캠 팔로워 어셈블리 [1]를 제거하고 손상이 있는지, 칩이 있는지 검사하십시오. 캐로슬 모터 하우징을 스핀들 방향으로 밀어 슬립 클러치 암[2]에 접근합니다 . 슬립 클러치 암 [2]을 180도 움직여 수동으로 돌립니다. 부드럽게 회전하지만 저항이 강해야 합니다. 암이 부드럽게 움직이지 않으면 셔틀 모터 [3]에 결함이 있습니다.

Spindle Orientation

시정 조치:

스핀들 오리엔테이션 오류의 원인을 찾으십시오.

스핀들 드라이브와 인코더 벨트의 장력이 올바른지 확인하십시오. 스핀들 모터 풀리와 인코더 풀리가 마모되지 않았는지 확인하십시오.

다음 절차를 참조하십시오

  • CHC - 우산형 공구 교환장치 - 파라미터 257 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋
  • 우산형 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋

Tool Changer Relays

시정 조치:

의심되는 릴레이를 테스트하십시오. 릴레이를 다른 릴레이와 교환하십시오. 경보가 다른 경보로 변경되면 릴레이에 결함이 있는 것입니다.

예를 들면 다음과 같습니다. 기계가 표시되는 경우 경보 113K10 릴레이로 K9 릴레이를 변경하십시오. 경보가 경보 114로 바뀌면 릴레이에 결함이 있는 것입니다. 경보가 변경되지 않으면 다른 문제 해결 섹션으로 진행하십시오.

Tool Pocket

시정 조치:

추출기 핑거와 스프링은 공구를 공구 포켓에 고정합니다. 손가락이나 스프링이 마모되거나 손상되면 공구가 떨어질 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

  •  VMC - 우산형 공구 교환장치 - 포켓 - 교체
  • 동영상 - 우산형/캐로슬 공구 교환장치 유지보수

Carousel Plate and Tool Release Piston Adjustment

시정 조치:

공구 배출 피스톤(TRP) 센서가 올바르게 조정되지 않으면 공구가 스핀들 테이퍼에 끼어 있거나 드로바가 공구를 풀지 못할 수 있습니다. 우산형 공구 교환장치가 손상될 수 있습니다. 공구 배출 피스톤 스위치를 올바르게 조정하십시오.  TRP - 근접 센서 - 조정 절차를 참조하십시오.

캐로슬 플레이트 교체 지침은 우산형 - 공구 교환장치 – 캐로슬 플레이트 - 교체 를 확인하십시오.

Carousel Trap Door

시정 조치:

가이드 핀 [1], 트랩 도어 [2] 및 플라스틱 라이더 [3]의 손상을 점검하십시오.

 우산형 공구 교환장치 - 가이드 핀 및 트랩 도어 - 교체 절차를 참조하십시오.

Electrical Diagram