3 - MM / SMM - Installation

미니밀/수퍼 미니밀 - 대화형 - 서비스 매뉴얼


  • 0 - MM / SMM - 목차
  • 1 - MM/SMM - 소개
  • 2 - MM/SMM - 규격
  • 3 - MM / SMM - 설치
  • 4 - MM/SMM - 엄브렐라 공구 교환장치
  • 5 - MM / SMM - SMTC
  • 6 - MM / SMM - 축 동작
  • 7 - MM / SMM - 스핀들
  • 8 - MM / SMM - 스핀들 모터
  • 9 - MM / SMM - 윤활 시스템
  • 10 - MM / SMM - 전기 제어
  • 11 - MM / SMM - 칩 제거 및 절삭유
  • 12 - MM / SMM - 공작물 고정
  • 13 - MM / SMM - 유지보수
  • 14 - MM/SMM - 자동 도어 및 자동 창
  • 15 - MM/SMM - 로봇 및 자동화
  • 16 - MM/SMM - 엔클로저

Go To :

  • 3.1 MM/SMM 설치
  • 3.2 MM/SMM 설치 재부팅
  • 3.3 고정하기

3.1 MM/SMM - 설치

Recently Updated

미니밀/수퍼 미니밀 - 설치


Introduction

이 절차는 미니밀/2/EDU 또는 수퍼 미니밀/2 설치 방법을 안내합니다. 리부트 미니밀 또는 수퍼 미니밀 설치에 대해서는 미니밀/수퍼 미니밀 - 설치 절차 문서를 참조하십시오. 

어떤 유형의 미니밀 버전이 있는지 확인하려면 미니밀/수퍼 미니밀 - 기계 버전 - 식별 참조 문서를 참조하십시오.

필요한 도구:

  • 3/4" 소켓
  • 5/32", 1/4", 3/8" 육각 비트 소켓
  • 래칫
  • 3/4", 1.5" 렌치
  • 줄자
  • 0.0005" 또는 1 micro 테스트 인디케이터 및 마그네틱 베이스
  • T-2181 서비스 공구, 수평 조절 공구 또는 전문가용 정밀 수준기, 0.0005" 눈금

Leveling Screws Hardware

참고: 와셔 [1]과 너트 [2]는 배송 중에 설치되며 설치를 위해 보관하고 폐기하지 않아야 합니다.

참고: 와셔의 방향 [3]이 중요합니다.  와셔의 원뿔 부분이 성형품에 맞닿아 있어야 합니다.  그림을 참조하십시오.

Remove Rust Inhibitor

웨이 커버 및 기타 도장되지 않은 표면에서 녹 방지제를 안전하고 효과적으로 제거하려면:

초기 스크레이핑

  • 플라스틱 스크레이퍼를 사용하여 방청제의 벌크를 제거하십시오.
  • 표면이 긁히거나 손상되지 않도록 금속 공구를 사용하는 것을 피하십시오.

 중요: 스카치 브라이트 또는 금속 스크레이퍼를 사용하지 마십시오. 웨이 커버가 긁힙니다.

화학 청소

  • 고성능 시트러스 클리너 또는 심플 그린으로 영향을 받은 부위에 스프레이하십시오.
  • 코팅된 모든 도장되지 않은 표면을 녹 방지제로 완전히 덮으십시오.

담금 시간

  • 클리너를 몇 분 동안 담가서 남은 잔여물이 부드럽게 풀어지게 하십시오.

닦아내기

  • 깨끗한 샵 타월을 사용하여 부드러워진 방청제를 깨끗이 닦아냅니다.

녹 방지

  • 나중에 녹이 생기는 것을 방지하기 위해 노출된 모든 금속 표면에 미네랄 스피릿 또는 WD-40을 바릅니다.

중요: 화학 세제를 다룰 때는 항상 장갑과 보안경을 착용하십시오. 사용한 수건과 세제는 현지 환경 규정에 따라 폐기하십시오.

 중요 사항: 웨이 커버의 오염을 피하려면 끈적한 잔류물로 밀봉합니다. 모든 방청제가 제거될 때까지 축을 움직이지 마십시오.

녹 장지제 - 안전 데이터 시트(SDS)

Air Connection

윤활 패널에 공기 공급 장치를 연결하십시오.

 참고: 공기 요구 사항은 윤활 캐비닛 도어에 있는 라벨을 참조하십시오.

에어 건 및 호스 설치 절차에 따라 에어 건 설치하거나 교체하십시오.

 참고: 일부 설치 키트에는 예비 에어 건 어셈블리가 함께 제공됩니다.

Electrical Installation

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

1

초기 제어 검사

위험: 이때 기계와 전기적으로 연결되어 있지 않아야 합니다. 전기 패널을 닫고 잠궈야 합니다. 주 스위치가 켜져 있으면, 회로기판과 논리 회로를 포함한 전기 패널에 고압 전류가 흐르며 일부 구성 요소는 고온에서 동작합니다. 따라서, 패널에서 작업할 때는 각별히 주의하십시오.

  • 기계 뒤에 전기 패널 오른쪽 상단에 있는 주차단기 스위치를 OFF로 설정합니다.
  • 드라이버를 사용하여 패널 도어의 래치 2개를 잠금 해제하고 키를 사용하여 캐비닛의 잠금을 해제한 후 도어를 엽니다.
  • 충분한 시간을 갖고 회로기판과 관련된 모든 구성 요소 및 커넥터를 점검합니다. 케이블이 분리되어 있는지 확인하고, 패널 박스의 바닥에 손상 징후나 느슨해진 부품이 없는지 확인하십시오. 기계를 잘못 취급했다는 표시가 있는 경우 계속하기 전에 공장에 연락하십시오.

2

1-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  두 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1 및 L3 단자에 연결합니다.

3-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  세 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1, L2 및 L3 단자에 연결합니다.

단자의 왼쪽에 있는 접지 버스에 별도의 접지선을 연결합니다.

3상 기계의 경우, 어떤 유형의 전원 구성이 기계에 공급되는지 확인하십시오. 접지 라인의 각 전원 리드의 전압을 측정하십시오. 그런 다음 RD0084 - 입력 전원 구성 을 참조하여 전압 판독값 및 전원 구성을 기반으로  L1 터미널에 연결해야 하는 전원 리드를 결정합니다.

회로 차단기 전력 리드에 토크를 가할 값은 HAAS 주회로 차단기 - 토크 사양을 참조하십시오.

 참고: 리드가 실제로 단자 블록 클램프에 들어가도록 하십시오. (연결 상태가 좋지 않으면 기계가 간헐적으로 작동하거나 서보 과부하와 같은 다른 문제가 발생할 수 있습니다.) 확인하려면 나사를 조인 후 와이어를 당기십시오.

3

라인 전압이 기계에 연결된 후, 주회로 차단기(후면 캐비닛의 오른쪽 상단에 있음)가 꺼져 있는지 확인하십시오. 록 아웃/태그 아웃을 제거하고 소스의 전원을 켭니다. 디지털 전압계 및 적절한 안전 절차 사용: 

1상 기계: 주회로 차단기에서 L1 및 L3 사이의 AC 전압을 측정합니다.  AC 전압은 220-250V 사이 여야합니다.
참고: 이 전압보다 낮거나 높으면 저/고 전압 경보가 발생할 수 있습니다.

3상 기계: 주회로 차단기에서 전체 3쌍 상 사이의 AC 전압을 측정합니다. 

AC 전압은 195V와 260V 사이여야 합니다(고압 옵션의 경우 360과 480V).

SMinimill - 리부트: 고전압 변압기가 없는 기계의 경우 AC 전압은 198~242볼트 사이여야 합니다.  Minimill/SMinimill - 식별 문서를 참조하십시오.

 참고: 많은 산업 분야에서 넓은 전압 변동은 일반적인 현상입니다. 기계가 작동하는 동안 기계에 공급되는 최소 및 최대 전압을 알아야 합니다. US National Electrical Code는 기계가 평균 공급 전압 주위에서 +5% ~ -5%의 편차로 작동해야 한다고 명시합니다. 라인 전압에 문제가 있거나 낮은 라인 전압이 의심되는 경우 외부 변압기를 사용할 수 있습니다. 전압 문제가 의심되는 경우 평소 하루 동안 1-2 시간마다 전압을 점검하여 평균에서 +5% 또는 -5% 이상 변동하지 않는지 확인해야 합니다.

4

중요: 주회로 차단기를  끈 상태에서.

후면 캐비닛의 오른쪽 하단에 있는 변압기 탭을 확인합니다.

1상 기계: 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 커넥터로 이동해야 합니다.

3상 기계:  74, 75 및 76으로 라벨링된 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 단자 블록 트리플로 이동해야 합니다.

5

변압기 T5는 주 접촉기에 전원을 공급하는 데 사용되는 24VAC를 공급합니다. 240 및 400V 기계에 사용하기 위해 두 가지 버전의 변압기가 있습니다. 240V 변압기에는 변압기에서 약 2인치 떨어진 곳에 2개의 입력 커넥터가 있어 180-220V 또는 221-240V에 연결할 수 있습니다.

220V-240V RMS 입력 전원이 있는 사용자는 221-240V로 표시된 커넥터를 사용해야 하고 190-220V 입력 전원이 있는 사용자는 180-220V로 표시된 커넥터를 사용해야 합니다. 올바른 입력 커넥터를 사용하지 않으면 주 접촉기가 과열되거나 주 접촉기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

480V(옵션) T5 변압기에는 340-380V, 381-440V 및 441-480V로 표시된 3개의 입력 커넥터가 있습니다.

340-380V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 340-380V 커넥터를 사용해야 하고 380V-440V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 381-440V 커넥터를 사용해야 합니다.

중요: 주회로 차단기를 ON으로 설정하십시오. 과열된 구성 요소의 냄새 또는 연기와 같이 문제의 증거를 확인하십시오. 이러한 문제가 나타나면 즉시 주회로 차단기를 OFF로 설정하고 작업을 진행하기 전에 공장에 문의하십시오.

전원이 켜진 후, 주회로 차단기의 하단 단자에서 전압을 측정하십시오. 입력 전원이 주차단기에 연결되는 경우의 측정 값과 같아야 합니다. 문제가 있으면 배선을 확인하십시오.

6

전면 패널의 전원 켜기 스위치를 눌러 제어 장치에 전원을 공급합니다.

 진단에서 DC 전압 및 AC 라인 전압 게이지를 확인합니다. DC 전압 게이지는 310-360V 사이 여야 합니다. AC 라인 전압은 90 ~ 105% 사이 여야 합니다. 전압이 이 한계를 벗어나면 전원을 끄고 2단계와 3단계를 다시 확인합니다. 전압이 여전히 이 한계를 벗어나면 공장에 문의하십시오.

7

장비 손상을 방지하기 위해 전력을 적절히 단계적으로 연결해야 합니다. 전원 공급 장치 조립 PC 보드에는 네온 표시등이 있는 "위상 감지" 회로가 포함되어 있습니다. 주황색 네온이 켜져 있으면(NE5) 페이징이 올바르지 않습니다. 녹색 네온이 켜져 있으면(NE6) 페이징이 정확합니다. 두 네온 표시등이 모두 켜져 있으면 와이어가 느슨한 것입니다. 연결을 확인하십시오. 소스 전원을 끄기로 설정하고 주회로 차단기에서 들어오는 전원 라인의 L1과 L2를 교체하여 페이징을 조정합니다.

위험: 페이징을 조정하기 전에 CNC에 모든 전원을 끄고 소스에서 록 아웃-태그아웃을 해야 합니다. AC 전압 감지기로 수신 라인을 항상 중복해서 확인합니다.

전원을 끄고 주회로 차단기를 OFF로 설정합니다. 도어를 닫고 걸쇠를 잠근 다음 전원을 다시 켭니다.

제어 캐비닛에서 키를 제거하여 작업장 관리자에게 인계합니다.

8

활성화

기계가 올바르게 배치되어 공기와 전력에 모두 연결되면 최종 설치(선적 블록 제거, 수평 조정, 주축 스윕 등) 및 소프트웨어 활성화 준비가 완료됩니다. HFO 서비스 기술자가 이를 수행합니다. 작업을 예약하려면 현지 HFO에 문의하십시오.

중요:  동작 센서를 장착한 기계는 동작 센서를 장착하기 전에 대략 수평을 유지해야 합니다.  자세한 지침은 서비스 알림 - SA0007을 참조하십시오.  이 문서에 대한 액세스는 Haas 직영 창고 매장 직원으로 제한됩니다.

Shipping Brackets Removal

1

펜던트 운송 브래킷을 제거합니다.

2

소형 작업자 도어 운송 브래킷을 제거합니다.

3

작업자 도어 외부에 도어 핸들을 다시 장착합니다.

4

[POWER ON]을 누르고 화면에 표시된 지침을 따릅니다.

[HAND JOG]와 [Z+] 버튼을 누릅니다. Z축을 위쪽으로 조그합니다.

40T 스핀들 운송 브래킷을 제거합니다.

Machine Leveling

1

한 번에 하나씩 각 축을 영점 복귀하거나  [POWER UP]을 누릅니다. 레벨링 프로세스를 진행하십시오.
올바른 기계 레벨을 달성하려면 이 단계를 반복하십시오.

2

네 개 모서리 수평 조절 볼트 [1, 2, 3, 4]를 사용하여 기계 높이를 바닥 위 3" +/- 0.5"(75 mm +/- 10 mm)로 설정합니다. 각 스크루를 장력이 동일하도록 돌립니다.

X축과 Y축을 이동거리의 중심으로 조그하여 테이블을 중앙에 배치합니다.

참고: 이 이미지는 DM-2의 레이아웃을 보여주지만 4 개의 수평 조절 볼트가 있는 모든 DM, DT, 미니밀 및 슈퍼 미니밀 기계에 동일한 프로세스가 적용됩니다. 기계에 6개 이상의 수평 조절 볼트가 있는 경우 다음을 참조하십시오.

VMC 수평 조절

3

계속 진행하기 전에 테이블 표면 및 수평 조절 공구(T-2181)를 청소하고 수평 조절 공구의 보정 상태를 확인합니다.

X축과 평행하도록 테이블의 중심에 수준기를 놓습니다. 정렬용으로 T-슬롯을 사용합니다.

기포의 위치를 적어둡니다.

수준기를 180도 돌려 재배치합니다. 기포가 이전과 동일한 판독 값을 표시해야 합니다.

판독 값이 두 개 이상의 눈금만큼 차이가 나는 경우 해당 수준기를 Haas로 반환하여 조정을 받고 기계를 수평 조정하는 데는 사용하지 마십시오.

4

Y축과 평행한 기포가 중앙에 위치할 때까지 모서리 수평 조절 볼트 [1, 2] 또는 [3, 4]를 조정합니다.

이렇게 하면 기계가 앞/뒤로 수평 상태가 됩니다.

절삭유 탱크(장착된 경우)의 간극을 유지하기 위해 항상 기계의 하부 면을 들고 해당 면의 수평 조절 볼트 두 개를 같은 양으로 조정합니다.

5

X축과 평행한 기포가 중앙에 위치할 때까지 모서리 수평 조절 볼트 [1, 2] 또는 [3, 4]를 조정합니다.

이렇게 하면 기계가 좌/우로 수평 상태가 됩니다.

다시 한 번, 기계의 하부 면을 들어 올리고 해당 면의 두 수평 조절 볼트를 같은 양으로 조정합니다.

6

수준기를 동일 위치에서 유지하면서 축을 조그하여 테이블을 기계 전면으로 가져옵니다.

기포의 위치를 적어둡니다.

Y축을 전체 이동거리에 걸쳐 조그하고 컬럼에서 멈춥니다. 수평 조절 공구에 의해 표시된 것처럼 기계의 후면 모서리가 가장 낮은 지 확인합니다.

기포가 수준기에서 중앙에 올 때까지 모서리 수평 조절 볼트 [3] 또는 [4]를 조정하여 가장 낮은 후면 모서리를 올립니다.

7

축을 전체 이동거리에 걸쳐 조그하여 테이블을 기계 전면으로 가져옵니다. 수준기에 표시된 것처럼 전면 모서리가 가장 낮은지 확인합니다.

기포가 수준기에서 중앙에 올 때까지 모서리 수평 조절 볼트 [1] 또는 [2]를 조정하여 가장 낮은 전면 모서리를 올립니다.

6단계와 7단계를 반복하여 Y축의 전체 이동거리에 걸쳐 테이블을 앞/뒤로 이동하며 매번 가장 낮은 모서리를 올립니다.

Y축 이동거리의 양 끝에서 수준기가 0으로 판독될 때까지 이 프로세스를 계속합니다.

Spindle Sweep Check

1

Z축을 이동거리의 중간으로 내립니다. 테스트 인디케이터를 마그네틱 베이스에 부착하고 마그네틱 베이스를 스핀들 밑면에 부착합니다.

테스트 인디케이터를 놓고 10"(250mm) 직경 원을 측정합니다.

기계의 전면과 컬럼 면을 모두 향할 때 테스트 인디케이터가 테이블에서 유지되도록(T-슬롯 위에 있지 않음) 테이블을 배치합니다.

인디케이터를 기계의 앞쪽으로 향하게 하고 Z축을 1/10(0.0001") 씩 내리며 테이블 인디케이터를 테이블에 닿도록 내립니다.

테스트 인디케이터를 0으로 설정합니다.

2

스핀들을 손으로 돌리고 90도마다 판독을 수행하여 X축과 Y축을 따라 두 개 값을 제공합니다.

각 축의 인디케이터 판독값 간의 차이가0.0005"(0.013 mm)를 초과하지 않아야 합니다.

3

수평 조절 볼트를 잡은 상태에서 잠금 너트를 조여 수평 조절 볼트를 제자리에 고정합니다.

이 프로세스를 수행하는 동안은 수평 조절 볼트가 움직이지 않도록 합니다.

참고: 스핀들 스윕이 공차를 벗어나는 경우 기계의 수평 상태가 올바른지 확인하십시오.

이 절차를 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

VMC 스핀들 스윕

Lubrication Verification

1

스핀들 런인 프로그램을 실행하십시오.

 참고: 10K 스핀들 이상에서는 밸런스 툴 홀더를 사용하십시오.

확인창을 검사하고 확인창을 통해 정확한 수의 방울이 떨어지는 지 확인하십시오.

오일 펌프 탱크 상단의 피팅[1,2]을 검사하십시오.

오일은 누출 체결부 아래의 사이트 글라스 브래킷 뒤 또는 앞에 위치한 오일 펌프 탱크[3] 상단에 모입니다 

누출 피팅을 조이십시오.

2

유지보수 탭으로 이동합니다.

[F2]를 눌러 축 윤활 테스트를 사이클합니다.

그리스 윤활 시스템의 게이지를 점검하십시오.  압력이 가해졌는지 확인하십시오.

MiniMill-EDU Machines

1

MiniMill-EDU 기계:

기계에 45갤런 절삭유 탱크 현장 설치 옵션 93-1001072이 있는 경우 칩 분리기와 절삭유 레일을 설치해야 합니다.

절삭유 필터 [1]를 FBHCS [2]로 엔클로저 패널 뒷면에 고정하여 설치합니다. 그런 다음 호스를 연결하고 아래 설명과 같이 배선합니다.

파란색 절삭유 호스[3]를 칩 분리기의 왼쪽 상단에서 스핀들 헤드의 피팅으로 배선합니다.

검은색 절삭유 라인[4]을 푸시 연결 피팅에서 후면 Y축 웨이커버 세척 커넥터로 배선합니다. 호스는 컬럼 성형품을 통해 배선되어야 합니다.

파란색 절삭유 호스[5]를 칩 분리기 어셈블리의 오른쪽 상단에서 절삭유 세척 브래킷으로 배선합니다.

파란색 절삭유 호스[6]를 칩 분리기 중간에서 절삭유 펌프[7]로 연결합니다.

2

Minimill-EDU 기계:

절삭유 링 어셈블리를 스핀들 헤드에 고정하여 설치합니다.

긴 SHCS [3]와 2개의 절삭유 레일 클램프 [2]를 사용하여 절삭유 레일 어셈블리 [1]를 설치합니다.

절삭유 레일과 스핀들 헤드 사이에 스페이서 [4]를 사용하십시오.

BHCS를 사용하여 P-COOL 장착 브래킷 [5]을 스핀들 헤드에 고정합니다.

스핀들 헤드에서 절삭유 밸브 [6]로 가는 호스를 배선합니다.

다른 호스 [7]를 밸브에서 절삭유 레일로 배선합니다.

참고: 절삭유 누출을 방지하기 위해 모든 피팅을 조이십시오.

참고: 공장에서 45갤런 절삭유 옵션으로 기계를 주문한 경우에는 이 단계가 필요하지 않습니다. 현장 설치 키트 93-1001072에 대해서만 수행해야 합니다. 다음 섹션의 테스트에 따라 옵션이 작동하는지 확인합니다.

Option Installation Guides

모든 옵션이 올바르게 설치되었는지 확인하고 테스트합니다.

원격 조그 핸들(RJH-Touch) - 설치
Wi-Fi 카메라 옵션 설치
VMC 편의 패키지
☑보조 절삭유 필터
CABCOOL 설치
Pulsejet 설치
HAAS 오일 스키머
테이블 작업등
공구 공기 분사장치(TAB)
자동 에어 건

Final Testing

1

절삭유 펌프와 TSC 펌프(장착된 경우)를 연결합니다.

필터 주입구의 파란색 절삭유 호스를 절삭유 펌프 배출구에 부착합니다.

절삭유 펌프를 저압 절삭유 플러그에 꽂습니다.

TSC 펌프를 작은 보라색 절삭유 호스에 부착합니다.

TSC 펌프를 고압 절삭유 플러그에 꽂습니다.

절삭유 레벨 센서 및 기타 관련 센서를 해당 플러그에 꽂습니다.

2

절삭유 넘침 여부를 테스트합니다.

이 테스트 전에 절삭유 링의 밸브를 열고 작업자 도어를 닫습니다.

제어장치에서 [COOLNT] 을(를) 누르십시오. 절삭유가 노즐에서 흘러 나와야 합니다.

다시 [COOLNT]을 눌러서 유동을 중지합니다.

3

TSC(장착된 경우)를 테스트합니다.

TSC 공구 홀더를 스핀들 [1]에 놓습니다.

[AUX CLNT]을 눌러서 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[2]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

 [RESET]을 누르십시오.

4

스핀들을 테스트합니다.

스핀들 런인 프로그램을 실행합니다.

VMC 스핀들 런인

5

칩 오거(장착된 경우)를 테스트합니다.

제어장치의 [CHIP FWD]과 [CHIP REV]를 누릅니다.

6

도어 인터로크를 테스트합니다.

[MDI]를 누르고 S500 M03을 입력한 다음, [ENTER]를 누릅니다.

펜던트 측면의 키 스위치를 확인하여 기기가 설정 모드에 있지 않은지 확인합니다.

도어가 열린 상태에서 [CYCLE START]를 누릅니다. 기계에서 도어를 닫고 [CYCLE START]를 누르라는 메시지가 표시되어야 합니다.

도어가 닫힌 상태에서 [CYCLE START] 를 누릅니다. 인터로크 핀이 확장되고 스핀들이 회전하기 시작해야 합니다.

스핀들이 회전한 상태에서 도어를 열어 봅니다. 스핀들의 회전이 멈추지 않아야 합니다.

7

TAB(Through-Tool Air Blast: 공구 통과 공기 분사장치)를 테스트합니다(장착된 경우).

 MDI 모드에서 이 코드를 작동하십시오.

M73;

G04 P5.;

M74;

G04 P3.;

M99;

M73이 TAB를 시작합니다. M74가 TAB를 중지합니다.

TAB를 수동으로 조작합니다.

 [AUX CLNT]을 누르십시오. [RIGHT] 커서 화살표를  누릅니다.

공구 공기 분사장치가 시작됩니다.

 [AUX CLNT]을 누르십시오.

공구 공기 분사장치가 중지합니다.

8

키 스위치를 테스트합니다.

설정/실행 잠금 키(# 2007)를 하부 키 슬롯에 삽입하고 잠금 해제 위치로 돌립니다.

이 키를 잠금 위치에서만 제거할 수 있는지 확인합니다.

메모리 잠금 키(# 2341)를 상부 키 슬롯에 삽입하고 잠금 위치로 돌립니다.

이 키를 어느 위치에서나 제거할 수 있는지 확인합니다.

메모리 잠금 키가 잠금 위치에 있는 상태에서 설정 또는 프로그램을 변경할 수 없는지 확인합니다.

9

각 측면 액세스 창에 창 래치가 설치되어 있는지 확인합니다.

(이 동작은 DM 및 DT 시리즈 기계의 고정 측면 창에는 적용되지 않습니다.)

각 창마다 래치가 맞물려 있어서 창을 위쪽 위치에서 유지되는지 확인합니다.

각 측면 창에 창 잠금장치가 설치되어 있는지 확인합니다.

창 잠금장치가 아래쪽 위치에서 닫혔는지 확인합니다.

Install and Calibrate WIPS

1

무선 직관형 프로브 시스템(Wireless Intuitive Probe System, WIPS)(장착된 경우)을 설치하고 보정합니다.

WIPS 설치 및 보정에 대한 자세한 설명은 다음을 참조하십시오.

WIPS 설치

3.2 MM/SMM 재부팅 - 설치

Recently Updated

미니밀/수퍼 미니밀 - 설치


Introduction

이 절차는 리부트 미니밀(MM) 및 수퍼 미니밀(SMM)을 설치하는 방법을 설명합니다. 리부트가 아닌 미니밀 또는 수퍼 미니밀을 설치하려면 미니밀/수퍼 미니밀 - 설치 절차의 추가 정보를 참조하십시오. 

어떤 유형의 미니밀 버전이 있는지 확인하려면 미니밀/수퍼 미니밀 - 기계 버전 - 식별 참조 문서를 참조하십시오.

필요한 도구:

  • 3/4" 소켓
  • 5/32", 1/4", 3/8" 육각 비트 소켓
  • 래칫
  • 3/4", 1.5" 렌치
  • 줄자
  • 0.0005" 또는 1 micro 테스트 인디케이터 및 마그네틱 베이스
  • T-2181 서비스 공구, 수평 조절 공구 또는 전문가용 정밀 수준기, 0.0005" 눈금

Leveling Screws Hardware

참고: 와셔 [1]과 너트 [2]는 배송 중에 설치되며 설치를 위해 보관하고 폐기하지 않아야 합니다.

참고: 와셔의 방향 [3]이 중요합니다.  와셔의 원뿔 부분이 성형품에 맞닿아 있어야 합니다.  그림을 참조하십시오.

Remove Rust Inhibitor

웨이 커버 및 기타 도장되지 않은 표면에서 녹 방지제를 안전하고 효과적으로 제거하려면:

초기 스크레이핑

  • 플라스틱 스크레이퍼를 사용하여 방청제의 벌크를 제거하십시오.
  • 표면이 긁히거나 손상되지 않도록 금속 공구를 사용하는 것을 피하십시오.

 중요: 스카치 브라이트 또는 금속 스크레이퍼를 사용하지 마십시오. 웨이 커버가 긁힙니다.

화학 청소

  • 고성능 시트러스 클리너 또는 심플 그린으로 영향을 받은 부위에 스프레이하십시오.
  • 코팅된 모든 도장되지 않은 표면을 녹 방지제로 완전히 덮으십시오.

담금 시간

  • 클리너를 몇 분 동안 담가서 남은 잔여물이 부드럽게 풀어지게 하십시오.

닦아내기

  • 깨끗한 샵 타월을 사용하여 부드러워진 방청제를 깨끗이 닦아냅니다.

녹 방지

  • 나중에 녹이 생기는 것을 방지하기 위해 노출된 모든 금속 표면에 미네랄 스피릿 또는 WD-40을 바릅니다.

중요: 화학 세제를 다룰 때는 항상 장갑과 보안경을 착용하십시오. 사용한 수건과 세제는 현지 환경 규정에 따라 폐기하십시오.

 중요 사항: 웨이 커버의 오염을 피하려면 끈적한 잔류물로 밀봉합니다. 모든 방청제가 제거될 때까지 축을 움직이지 마십시오.

녹 장지제 - 안전 데이터 시트(SDS)

Air Connection

윤활 패널에 공기 공급 장치를 연결하십시오.

 참고: 공기 요구 사항은 윤활 캐비닛 도어에 있는 라벨을 참조하십시오.

에어 건 및 호스 설치 절차에 따라 에어 건 설치하거나 교체하십시오.

 참고: 일부 설치 키트에는 예비 에어 건 어셈블리가 함께 제공됩니다.

Electrical Installation

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

1

초기 제어 검사

위험: 이때 기계와 전기적으로 연결되어 있지 않아야 합니다. 전기 패널을 닫고 잠궈야 합니다. 주 스위치가 켜져 있으면, 회로기판과 논리 회로를 포함한 전기 패널에 고압 전류가 흐르며 일부 구성 요소는 고온에서 동작합니다. 따라서, 패널에서 작업할 때는 각별히 주의하십시오.

  • 기계 뒤에 전기 패널 오른쪽 상단에 있는 주차단기 스위치를 OFF로 설정합니다.
  • 드라이버를 사용하여 패널 도어의 래치 2개를 잠금 해제하고 키를 사용하여 캐비닛의 잠금을 해제한 후 도어를 엽니다.
  • 충분한 시간을 갖고 회로기판과 관련된 모든 구성 요소 및 커넥터를 점검합니다. 케이블이 분리되어 있는지 확인하고, 패널 박스의 바닥에 손상 징후나 느슨해진 부품이 없는지 확인하십시오. 기계를 잘못 취급했다는 표시가 있는 경우 계속하기 전에 공장에 연락하십시오.

2

1-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  두 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1 및 L3 단자에 연결합니다.

3-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  세 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1, L2 및 L3 단자에 연결합니다.

단자의 왼쪽에 있는 접지 버스에 별도의 접지선을 연결합니다.

3상 기계의 경우, 어떤 유형의 전원 구성이 기계에 공급되는지 확인하십시오. 접지 라인의 각 전원 리드의 전압을 측정하십시오. 그런 다음 RD0084 - 입력 전원 구성 을 참조하여 전압 판독값 및 전원 구성을 기반으로  L1 터미널에 연결해야 하는 전원 리드를 결정합니다.

회로 차단기 전력 리드에 토크를 가할 값은 HAAS 주회로 차단기 - 토크 사양을 참조하십시오.

 참고: 리드가 실제로 단자 블록 클램프에 들어가도록 하십시오. (연결 상태가 좋지 않으면 기계가 간헐적으로 작동하거나 서보 과부하와 같은 다른 문제가 발생할 수 있습니다.) 확인하려면 나사를 조인 후 와이어를 당기십시오.

3

라인 전압이 기계에 연결된 후, 주회로 차단기(후면 캐비닛의 오른쪽 상단에 있음)가 꺼져 있는지 확인하십시오. 록 아웃/태그 아웃을 제거하고 소스의 전원을 켭니다. 디지털 전압계 및 적절한 안전 절차 사용: 

1상 기계: 주회로 차단기에서 L1 및 L3 사이의 AC 전압을 측정합니다.  AC 전압은 220-250V 사이 여야합니다.
참고: 이 전압보다 낮거나 높으면 저/고 전압 경보가 발생할 수 있습니다.

3상 기계: 주회로 차단기에서 전체 3쌍 상 사이의 AC 전압을 측정합니다. 

AC 전압은 195V와 260V 사이여야 합니다(고압 옵션의 경우 360과 480V).

SMinimill - 리부트: 고전압 변압기가 없는 기계의 경우 AC 전압은 198~242볼트 사이여야 합니다.  Minimill/SMinimill - 식별 문서를 참조하십시오.

 참고: 많은 산업 분야에서 넓은 전압 변동은 일반적인 현상입니다. 기계가 작동하는 동안 기계에 공급되는 최소 및 최대 전압을 알아야 합니다. US National Electrical Code는 기계가 평균 공급 전압 주위에서 +5% ~ -5%의 편차로 작동해야 한다고 명시합니다. 라인 전압에 문제가 있거나 낮은 라인 전압이 의심되는 경우 외부 변압기를 사용할 수 있습니다. 전압 문제가 의심되는 경우 평소 하루 동안 1-2 시간마다 전압을 점검하여 평균에서 +5% 또는 -5% 이상 변동하지 않는지 확인해야 합니다.

4

중요: 주회로 차단기를  끈 상태에서.

후면 캐비닛의 오른쪽 하단에 있는 변압기 탭을 확인합니다.

1상 기계: 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 커넥터로 이동해야 합니다.

3상 기계:  74, 75 및 76으로 라벨링된 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 단자 블록 트리플로 이동해야 합니다.

5

변압기 T5는 주 접촉기에 전원을 공급하는 데 사용되는 24VAC를 공급합니다. 240 및 400V 기계에 사용하기 위해 두 가지 버전의 변압기가 있습니다. 240V 변압기에는 변압기에서 약 2인치 떨어진 곳에 2개의 입력 커넥터가 있어 180-220V 또는 221-240V에 연결할 수 있습니다.

220V-240V RMS 입력 전원이 있는 사용자는 221-240V로 표시된 커넥터를 사용해야 하고 190-220V 입력 전원이 있는 사용자는 180-220V로 표시된 커넥터를 사용해야 합니다. 올바른 입력 커넥터를 사용하지 않으면 주 접촉기가 과열되거나 주 접촉기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

480V(옵션) T5 변압기에는 340-380V, 381-440V 및 441-480V로 표시된 3개의 입력 커넥터가 있습니다.

340-380V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 340-380V 커넥터를 사용해야 하고 380V-440V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 381-440V 커넥터를 사용해야 합니다.

중요: 주회로 차단기를 ON으로 설정하십시오. 과열된 구성 요소의 냄새 또는 연기와 같이 문제의 증거를 확인하십시오. 이러한 문제가 나타나면 즉시 주회로 차단기를 OFF로 설정하고 작업을 진행하기 전에 공장에 문의하십시오.

전원이 켜진 후, 주회로 차단기의 하단 단자에서 전압을 측정하십시오. 입력 전원이 주차단기에 연결되는 경우의 측정 값과 같아야 합니다. 문제가 있으면 배선을 확인하십시오.

6

전면 패널의 전원 켜기 스위치를 눌러 제어 장치에 전원을 공급합니다.

 진단에서 DC 전압 및 AC 라인 전압 게이지를 확인합니다. DC 전압 게이지는 310-360V 사이 여야 합니다. AC 라인 전압은 90 ~ 105% 사이 여야 합니다. 전압이 이 한계를 벗어나면 전원을 끄고 2단계와 3단계를 다시 확인합니다. 전압이 여전히 이 한계를 벗어나면 공장에 문의하십시오.

7

장비 손상을 방지하기 위해 전력을 적절히 단계적으로 연결해야 합니다. 전원 공급 장치 조립 PC 보드에는 네온 표시등이 있는 "위상 감지" 회로가 포함되어 있습니다. 주황색 네온이 켜져 있으면(NE5) 페이징이 올바르지 않습니다. 녹색 네온이 켜져 있으면(NE6) 페이징이 정확합니다. 두 네온 표시등이 모두 켜져 있으면 와이어가 느슨한 것입니다. 연결을 확인하십시오. 소스 전원을 끄기로 설정하고 주회로 차단기에서 들어오는 전원 라인의 L1과 L2를 교체하여 페이징을 조정합니다.

위험: 페이징을 조정하기 전에 CNC에 모든 전원을 끄고 소스에서 록 아웃-태그아웃을 해야 합니다. AC 전압 감지기로 수신 라인을 항상 중복해서 확인합니다.

전원을 끄고 주회로 차단기를 OFF로 설정합니다. 도어를 닫고 걸쇠를 잠근 다음 전원을 다시 켭니다.

제어 캐비닛에서 키를 제거하여 작업장 관리자에게 인계합니다.

8

활성화

기계가 올바르게 배치되어 공기와 전력에 모두 연결되면 최종 설치(선적 블록 제거, 수평 조정, 주축 스윕 등) 및 소프트웨어 활성화 준비가 완료됩니다. HFO 서비스 기술자가 이를 수행합니다. 작업을 예약하려면 현지 HFO에 문의하십시오.

중요:  동작 센서를 장착한 기계는 동작 센서를 장착하기 전에 대략 수평을 유지해야 합니다.  자세한 지침은 서비스 알림 - SA0007을 참조하십시오.  이 문서에 대한 액세스는 Haas 직영 창고 매장 직원으로 제한됩니다.

Shipping Bracket Removal

1

펜던트를 잠긴 위치에 고정하는 상단의 두 개의 스크루 [1]을 제거합니다.

펜던트 힌지 부근에 있는 두 개의 스크루 [2]에 접근할 수 있도록 펜던트를 바깥쪽으로 돌려서 제거합니다. 

작업자 도어를 제자리에 고정하는 숄더 볼트 [3]를 제거합니다. 작업자 도어 입구를 통해 이 볼트에 접근합니다. 

기계 내부에서 스핀들 운송 브래킷 [4]을 테이블에서 스핀들 하우징에 부착하는 볼트를 제거합니다. 

  참고:  스핀들 브래킷은 이 시점에서 제거할 수 없습니다. 기계에 전원을 공급하고 스핀들을 위로 조깅한 후 브래킷을 제거합니다.

Machine Leveling

중요:  동작 센서를 장착한 기계는 동작 센서를 장착하기 전에 대략 수평을 유지해야 합니다.  자세한 지침은 서비스 알림 - SA0007을 참조하십시오.  이 문서에 대한 액세스는 Haas 직영 창고 매장 직원으로 제한됩니다.

1

스핀들이 이동거리 중앙에 있도록 테이블을 청소하고 조그하십시오.

긴 바이알이 X축과 평행이 되도록 테이블 위에 수준기를 놓습니다. T-슬롯을 참조로 사용합니다.

레벨의 긴 바이알은 X축을 나타내고 레벨의 짧은 바이알은 Y축을 나타냅니다. 

베이스 모서리에 있는 수평 조절 나사(4개)를 풉니다. 수평 조절 스크루 1과 3을 조금 조정하여 X축의 수준에 맞춥니다. 각 조정 후에는 짧은 바이알의 기포 위치를 적어둡니다. 

짧은 바이알의 기포 위치가 중앙에 있지 않으면 필요에 따라 수평 조절 스크루 1과 2를 조정합니다. 

두 기포가 중앙 위치에 올 때까지 이 프로세스를 반복합니다. 

2

지면에 적당히 닿도록 수평 조절 스크루(4개)를 조정합니다. 

긴 바이알의 기포 위치를 관찰하면서 스핀들 컬럼을 향해 테이블을 조그하십시오. 기포가 중앙에 있지 않고 컬럼 끝 쪽으로 기울어져 낮은 코너 1 및 3으로, 조작자 끝 쪽으로 기울어져 있으면 높은 코너 2 및 4로 조금 조정합니다.

기계의 다른 쪽 끝에 있는 테이블에 대해 이 프로세스를 반복합니다. 

Spindle Sweep Check

1

인디케이터를 스핀들 헤드에 부착합니다. 테이블과 인디케이터를 배치하여 직경 10"의 원을 스윕합니다.
 
테이블에 게이지 블록을 놓습니다.
 
스핀들을 아래로 조그하고 위치 1에서 인디케이터를 영점으로 설정합니다. 
 
90도마다 게이지 블록을 사용하여 이러한 측정의 차이가 0.0005"를 초과하지 않는지 확인하십시오. 그렇다면 기계의 수평 상태를 점검하십시오.

Lubrication Verification

1

스핀들 런인 프로그램을 실행하십시오.

 참고: 10K 스핀들 이상에서는 밸런스 툴 홀더를 사용하십시오.

확인창을 검사하고 확인창을 통해 정확한 수의 방울이 떨어지는 지 확인하십시오.

오일 펌프 탱크 상단의 피팅[1,2]을 검사하십시오.

오일은 누출 체결부 아래의 사이트 글라스 브래킷 뒤 또는 앞에 위치한 오일 펌프 탱크[3] 상단에 모입니다 

누출 피팅을 조이십시오.

2

유지보수 탭으로 이동합니다.

[F2]를 눌러 축 윤활 테스트를 사이클합니다.

그리스 윤활 시스템의 게이지를 점검하십시오.  압력이 가해졌는지 확인하십시오.

Convenience Package Install

1

공구 트레이 [1]를 기계 엔클로저 전면에 부착합니다. 

공구 트레이 [1] 아래에 있는 공구 홀더 [2]를 기기의 엔클로저 전면에 부착합니다.

공구 홀더 [2] 아래의 필기 테이블 [3]을 기계 엔클로저 전면에 부착합니다.

Coolant Hose Installation

1

필터 주입구의 파란색 절삭유 호스를 절삭유 펌프 배출구에 부착합니다.[1]

절삭유 펌프를 저압 절삭유 플러그[2]에 꽂습니다. 

절삭유 레벨 센서를 설치하십시오. 추가 정보 절삭유 플로트 레벨 센서 설치를 참조하십시오. 

절삭유 레벨 플로트 센서 - NGC - 설치

Machine Operation

1

스핀들 작동 테스트

스핀들 런인 프로그램 O09221을 실행하십시오.

스핀들 소음이 비정상적인 경우 진동 테스트를 실행합니다. 스핀들 진동 테스트 수행 방법에 대한 지침은 다음을 참조하십시오. 

진동 분석 - 이더넷 인터페이스
진동 분석 - RS-232 인터페이스

2

절삭유 작동 테스트

탱크를 채우기 위해 필요한 만큼의 절삭유로 절삭유 탱크를 채우십시오.

제어 펜던트의 [COOLANT] 를 눌러 절삭유를 가동하십시오

3

테스트 도어 인터로크

 [MDI]을 누르십시오. S500 M3을 입력합니다.  [ENTER]를 누릅니다.

펜던트 측면의 키 스위치(KEY SWITCH)를 확인하여 기계가 설정(SETUP) 모드에 있는지 확인합니다.

문이 열린 상태에서 [CYCLE START]를 누릅니다. 기계에서 도어를 닫으라는 메시지가 표시되면 [CYCLE START]를 누릅니다.

문을 닫은 상태에서 [CYCLE START]를 누릅니다. 인터로크 핀이 확장되고 스핀들이 회전하기 시작해야 합니다.

 중요: 스핀들이 회전하면서 도어를 열어서 도어 록을 테스트합니다. 스핀들의 회전이 멈추지 않아야 합니다. 

4

안전 기능 테스트

설정/실행 잠금 키(# 2007)를 하부 키 슬롯[2]에 삽입하고 잠금 해제 위치로 돌립니다.

이 키를 잠금 위치에서만 제거할 수 있는지 확인합니다.

메모리 잠금 키(# 2341)를 상부 키 슬롯[1]에 삽입하고 잠금 위치로 돌립니다.

이 키를 어느 위치에서나 제거할 수 있는지 확인합니다.

메모리 잠금 키가 잠금 위치에 있는 상태에서 설정 또는 프로그램을 변경할 수 없는지 확인합니다.

2개의 창 잠금장치가 모두 아래쪽 위치에서 닫혔는지 확인합니다. 

5

칩 오거

칩 오거(장착된 경우)를 테스트합니다.

제어장치의 [CHIP FWD]과 [CHIP REV]를 누릅니다.

6

WIPS 보정 

기계에 WIPS 옵션이 포함된 경우 보정 절차에 대한 지침은 다음 링크를 참조하십시오.

WIPS 보정 NGC

Mill Maintenance Schedule

예기치 않은 고장 시간을 피하면서 Haas 기계를 최대 성능으로 실행하십시오. 유지보수 프로그램을 사용하면 갑자기 놀라게 되는 사고가 발생하지 않으며 스케줄을 관리할 수 있습니다. 권장 유지보수 간격은 아래 링크를 참조하십시오.

VMC 유지관리 일정

3.3 고정하기

Recently Updated

고정하기 지침


Introduction

이 절차에서는 드롭인 확장 스타일 앵커를 Haas CNC에 설치하는 방법을 보여줍니다.

참고: 기계가 2020년 1월 이전에 제작되었거나 VS 또는 HDC 시리즈 기계인 경우 여기를 클릭하여 에폭시 스타일 앵커링 절차(AD0212)를 참조하십시오.

Haas 코봇 키트의 다양한 구성 요소를 고정하는 방법에 대한 지침은 Haas 코봇 - 고정 지침 페이지를 참조하십시오.

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

밀
모델 부품 번호
DC-1 93-1001018
DC-2 93-1001019
DC-4 93-1001211
DT/DM 93-1000601
EC-400/VC-400 93-1000567
EC-500/50 93-1001145
EC-1600/UMC-1600H 93-1000535
EC-630 93-1000856
GM-1 93-1001115
GM-1XT 93-1001235
GM-2-3AX 93-1000574
GM-2-5AX 93-1000542
GR-510 93-1000574
GR-712 93-1000574
MM/SMM 재부팅 93-1001016
UMC-350HD 93-1000780
UMC–400/SS 93-1001224
UMC-500/SS 93-1000379
UMC-750/SS(재부팅 없음) 93-1000380
UMC-750/SS(재부팅)  93-1000381
UMC-1000/SS(재부팅) 93-1000381
UMC-1250/SS 93-1000644
UMC-1500-DUO/SS-DUO 93-1000871
VF-1/2, VF-2TR, VF-2SS 93-1000534
VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2 93-1000549
 VF-3/3SS, VF-4/4SS 93-1000550
VF-3YT/3YTSS, VF-3YT/50, VF-5/40, VF-5/40TR, VF-5/40XT, VF-5SS, VF-5/50, VF-5/50TR, VF-5/50XT, VM-3, VMT-750 93-1000548
VF-6/40, VF-6SS, VF-6/40TR, VF-7/40, VF-6/50, VF-6/50TR, VF-7/50, VM-6 (8개의 수평 조절 다리가 있는 베이스) 2020년 1월과 2023년 9월 6일 사이에 제작됨 93-1000547
VF-8/40, VF-9/40, VF-8/50, VF-9/50, VR-8, VR-9 (8개의 수평 조절 다리가 있는 베이스)2020년 1월과 2023년 10월 6일 사이에  제작됨 93-1000546
VF-10/40, VF-12/40, VF-10/50, VF-12/50 (8개의 수평 조절 다리가 있는 베이스) 93-1000545
VF-11/40, VF-11/50, VR-11 (8개의 수평 조절 다리가 있는 베이스) 93-1000544
VF-6/6TR/6SS/7/10/12 40T 및 50T와 VM-6 (6개의 수평 조절 다리가 있는 베이스) 2023년 9월 7일 이후 제작됨 93-1000999
VF-8/9/11/14 40T 및 50T 및 VR-8/9/11/14 (6개의 수평 조절 다리가 있는 베이스) 2023년 10월 7일 이후 제작됨 93-1001000
VS-3 93-1000870
팔레트 풀/RPL
UMC-500PP 93-3526
UMC-750PP (V1) 아래 참고 참조하십시오
UMC-750PP (V2) 93-3527
UMC-1000PP (V2) 93-3527
UMC-1250PP 아래 참고 참조하십시오
EC-400PP 93-3525
VF-2YTPP 아래 참고 참조하십시오
VF-4 PP 아래 참고 참조하십시오
로봇 팔레트 적재장치 아래 참고 참조하십시오
참고: 현재 다음 모델에 대한 93-xxxx 서비스 키트는 없습니다.
  • (30-12644B + 96-0316A) UMC-750 팔레트 풀(V1)
  • (30-12644B + 96-0364) VF-2YT 팔레트 풀
  • (30-12644B + 96-0383) VF-4 팔레트 풀
  • (30-12644B + 96-0388) 로봇 팔레트 로더

개별 부품을 주문해야 합니다. 재고 보유 여부는 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

선반
모델 부품 번호
ST-10/10Y/15/15Y 93-1000378
ST-10L/10LY/15L/15LY 93-1000855
ST-20/25/20Y/25Y 93-1000552
ST-20L /20LY/25L/25LY/28L/28LY 93-1001005
ST-30/35/30Y/35Y, DS-30Y(재부팅만 해당) 93-1000541
ST-30L/35L/LY 93-1001079
ST-40 93-1000540
ST-40/40Y(재부팅) 93-1000819
ST-40L 93-1000539
ST-40L(재부팅) 93-1000820
ST-40S/45S/SY  93-1001012
ST-50/55 93-1000538
TL-1 93-1000537
TL-2 93-1000536
확장형 라이너 시스템
ST-10/10L/10Y/10LY 93-1000844
93-1000845

필요한 도구:

  • 페인트 마커
  • 화가 테이프
  • 파이프 클리너 브러시
  • 5lb. 대해머
  • SDS Plus 해머 드릴
    참고:  SDS-Plus 해머 드릴의 등급은 1 비트입니다.

Video Instructions

Anchor Template Placement

  1. 기계 고정 템플릿[1]을 풉니다.
  2. 중심선과 제공된 참조 시트 치수를 사용하여 가장 가까운 허용 가능한 장애물까지의 거리를 측정하십시오.
  3. 위치가 설정되면 고정 템플릿의 모서리[2]를 기초에 테이핑합니다.   템플릿을 최대한 평평하게 유지하십시오.
  4. 템플릿[3]의 컷아웃 영역의 기초에 페인트를 분사합니다.
  5. 페인트를 5-10분 동안 건조시키십시오.
  6. 고정 템플릿[1]을 제거합니다.

Drill Holes and Set the Anchors

다음 단계를 위해 제공된 SDS-Plus 스타일 드릴을 사용하십시오.

  • 각각 깊이 2.00-2.25"에서 지정된 수의 5/8"의 구멍을 뚫습니다.  
    • 드릴 비트는 기초에 수직이어야 합니다.
  • 파이프 클리너로 구멍을 청소하십시오.
  • 압축 공기와 진공을 사용하여 구멍을 비웁니다.
  • 수평 조절 패드 수에 대해 반복합니다.
  • 다른 구멍을 뚫는 동안 원하지 않는 이물질을 방지하기 위해 테이프로 구멍을 막으십시오.
  • 해머[2]를 사용하여 드롭인 앵커[1]를 콘크리트[3]와 동일 평면에 놓습니다.

    참고:  고정 도구를 사용하여 앵커를 무리하게 박지 마십시오.  
  • 제공된 고정 도구[1]와 해머[2]를 사용하여 콘크리트에 앵커를 장착하십시오.
  • 앵커가 정확하게[3] 자리 잡았는지 확인하십시오. 고정 공구를 게이지로 사용하십시오.
    참고:  구멍에 앵커[4]를 과도하게 박지 않도록 주의하십시오.

Machine Placement

  1. 앵커가 고정되면 스프레이 페인트 십자선에 수평 조절 패드를 놓습니다.
  2. 기계를 수평 조절 패드 위에 놓으십시오.
  3. 기계 높이를 설정하십시오.
  4. 기계의 수평을 맞추십시오.
  5. 기계 로크너트를 조입니다.

Anchoring Strap Installation

  1. 스러스트 플레이트[1]를 기초와 동일 평면에 놓습니다.
  2. 두 개의 로크너트를 사용하여 스터드[2]를 앵커 위치에 끼웁니다.
  3. 스러스트 플레이트 상단의 1/2-13 육각 볼트[3]에 1/2-13 육각 너트를 놓습니다.
  4. 고정 스트랩[4]을 놓습니다.
  5. 와셔[5]를 나사산 로드에 놓습니다.
  6. 1/2-13 육각 너트[6]를 나사산 로드에 돌려 끼웁니다.
  7. 고정 스트랩[7]이 고정된 캐스팅 표면과 평행을 유지해야 합니다.
  8. 1/2-13 육각 너트를 25ft-lbs(34nm)로 조입니다.

앵커 스트랩[1]이 육각 너트[2] 및 기계 베이스[3]에 수평으로 있는지 확인하십시오.

참고: 나사산 스터드[4]가 바닥과 수직이고 구부러지지 않았는지 확인하십시오. 

베이스에 용접된 나사 스터드가 이미지[1]와 같이 구부러지지 않았는지 확인하십시오.

이 경우 앵커 구멍이 일직선으로 뚫려 있는지 확인하고 필요한 경우 다시 뚫습니다. 

앵커 [1]과 스터드 [2]에 안전거리가 있는 경우, 그림과 같이 엔드캡 [3]을 끝에 놓습니다. 이 캡을 모든 앵커에 놓습니다.

참고: UMC-1250/SS는 베이스 풋에 고정 핑거가 없습니다. 고정 레이아웃에 표시된 구멍은 이미지와 같이 그것들을 베이스 플랜지 아래로 고정시킵니다. 이미지 [1]은 기계의 전면이고 이미지 [2]는 기계의 후면입니다. 

Sheet Metal Anchor Bracket Installation

이 지침은 APL 또는 Haas 로봇 패키지용 판금 앵커 브래킷 또는 펜스 포스트를 설치하는 데 사용됩니다.

참고: 이러한 어셈블리에는 앵커 템플릿이 포함되어 있지 않습니다. 브래킷과 펜스 포스트 앵커 구멍은 앵커 구멍 위치를 만드는 데 사용됩니다. 위치는 설치 지침의 레이아웃에 치수가 지정되어 있습니다.

1. 래치 토글 클램프를 로봇 서랍 카트 및 판금 앵커 브래킷의 전면에 설치하십시오.

2. 래치 토글 클램프를 로봇 서랍 카트 및 판금 앵커 브래킷의 후면에 설치합니다.

3. 판금 앵커 브래킷 또는 펜스 포스트 구멍은 앵커 구멍 위치의 낙하를 표시하는 데 사용됩니다.

4. 위의드릴 구멍 및 앵커 설정 지침을 사용하여 앵커를 설치한 후 앵커 하드웨어를 설치합니다.