MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. 卧式加工中心
  2. 50 锥度
  3. EC-500/50

EC-500/50

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
500 毫米双托盘 HMC,50 锥度,行程 813 毫米 x 635 毫米 x 711 毫米

EC-500/50 旨在用于大批量生产、大型零件和墓碑的无人看守操作,提供 50 锥度的功能和庞大加工范围i,40 锥度托盘可换机床的占地面积更小。本产品具有高速率特点,配备用于同步运动的全第 4 轴转台系统,并配备后出口排屑器,以高效地控制切屑。 

  • 强大的 50 锥度主轴,用于重型切割
  • 50+1 标配侧挂式刀库
  • 内置托盘更换装置,并配备 500 毫米托盘
  • 全第 4 轴转台系统

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 4 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 详情
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 7,500-rpm 主轴

刀库

  • 50 锥度 50+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 变流冷却液
  • HMC 型皮带式排屑器
  • 窗口吹气装置
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 单级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制系统触摸显示屏
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 第 4 轴转台光栅
  • 手机充电支架

工件夹具

  • EC-500 托盘组件,英制
  • EC-500 托盘组件,公制

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • CDF 排屑器布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • EC 系列宣传单页
视频
Recently Updated

EC-500/50 聚焦


您是否一直期待着观看 Haas 50 锥度 EC-500/50 HMC 的运行? 那么您很幸运。在我们 HaasTec 2020 直播的这段节选中,您将看到现场正在进行一些重型切削,此外,您还将获得许多关于我们的卧式重量级产品的有用信息。

Recently Updated

卧式铣床:快速概览


无论您是需要卧式加工中心进行大批量生产和无人看守操作,还是需要真正大的加工空间范围和最大承重能力,Haas 都有适合您要求的 HMC。本视频概述了我们的托盘交换铣床、大框架 HMC 和五轴卧式铣床。

相关产品

40 锥度版本

Haas EC-500

EC-500

500 毫米双托盘 HMC,行程为 813 毫米 x 635 毫米 x 711 毫米

  • 40 锥度
  • 4 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

立式加工方案

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Haas EC-1600

EC-1600

数控卧式加工中心,行程为 1626 x 1270 x 813 毫米

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

概览

EC-500/50 设备将我们耐用的 50 锥度主轴添加至常用 500 mm 托盘更换卧式机床加工中心,以创建高性能、50 锥度切割、占地面积小的立式机床加工中心。

规格比较(英寸)

说明:生产前的规格与尺寸;如有更改,恕不另行通知。 新型号 上一代型号
轴行程(X、Y、Z) 813 x 635 x 711 毫米 813 x 508 x 711 毫米
可选主轴规格(速度、动力、锥度) 10,000 rpm、60 hp、50T 12,000 rpm、30 hp、40T
刀库容量 50+1 40+1
可选刀库容量 无 70+1
横动速度(X、Y、Z) 1000 英寸/分钟 1000 英寸/分钟
最大送料速率 500 英寸/分钟 500 英寸/分钟
90°旋转时间 3 秒 5.5 秒
托盘上的最大重量 880 lb 660 lb
旋转扭矩(连续) 424 ft-lb 300 ft-lb

规格比较(公制)

说明:生产前的规格与尺寸;如有更改,恕不另行通知。 新型号 上一代型号
轴行程(X、Y、Z) 813 毫米 x 635 毫米 x 711 毫米 813 毫米 x 508 毫米 x 711 毫米
可选主轴规格(RPM、Hp、锥度) 10,000 rpm、44.7 kW、50T 12,000 rpm、22.4 kW、40T
刀库容量 50+1 40+1
可选刀库容量 无 70+1
横动速度(X、Y、Z) 25.4米/分钟 25.4 米/分钟
最大送料速率 12.7 米/分钟 12.7 米/分钟
90°旋转时间 3 秒 5.5 秒
托盘上的最大重量 400 千克 300 千克
旋转扭矩(连续) 575 牛米 407 牛米

50 锥度主轴

该 EC-500/50 标配 50 锥度 7500-rpm 主轴,采用 Haas 制造的两级变速箱,可提供适用于重型切削的广阔恒功率带和良好的低速扭矩,以及 500 rpm 以上的更高扭矩。

我们还针对需要重型切割和较高材料去除率的应用提供了高性能 7500-rpm 主轴。该主轴由 60 hp 矢量驱动器提供动力,可在整个转速范围内提供高出标准主轴的动力输出。还可提供 10,000-rpm、60 hp 主轴。

  • 内部设计、制造并装配的两级变速齿轮箱
  • 功率更大,适合更大直径的刀具和更坚硬的材料
  • 根据指令转速自动选择高低档位
  • 通过 M 代码实现用户可编程的高低档位选项

可选 7500-rpm、60 马力 (44.7 kW) 峰值矢量驱动主轴 点击此处

可选 10,000-rpm、60 马力 (44.7 kW) 峰值矢量驱动主轴 点击此处

 

 

EC-500/50 冷却环

主轴端部周围的 4 喷嘴冷却液环定位完美,使喷嘴可以指向 最短的刀具,并且其他喷嘴可以定位至较长的刀具。紧凑的圆柱形设计可以防止切屑在顶端聚集。说明:Haas 可编程冷却液喷嘴 (P-COOL) 在 EC-500/50 上不可用。

EC-500/50 Chip 切屑管理

完全重新设计的 EC-500/50 得到彻头彻尾的改进,所有新铸件都具有更高的刚性、更好的切削性能、Y 轴行程增加了 5 英寸,并且大大提高了排屑性能。

在 EC-500/50 上改进的切屑管理系统的核心是采用更宽的履带式排屑器,位置在机床的中心,在主轴的正下方。内部罩壳壁板陡滑,很容易将切屑漏到排屑器上。 

排屑器造全尺寸工业筒管的高度上排出切屑 。 安装在天花板上的 Washdown 喷嘴由单独的冷却液泵供液,并允许引导冷却液流向切屑可能聚集的区域,以进一步加强切屑的排放。 

EC-500/50 托盘计划表


在之前的 Haas 换托盘机床中,代码 G188 用于从托盘计划表 (PST) 中调用零件加工程序,而托盘将基于该程序进行加载。通过运行一个主程序实现连续操作,该程序包括通过 M50 执行托盘更换、G188 代码调用加载托盘的程序、M99 代码实现整个流程的回路。M50 装载下一个计划的托盘,G188 调用为该托盘指定的程序。

但是,在托盘程序的中间重新启动加工过程时,G188 将不会允许您回到主程序以继续进行不间断的加工。您必须等待重新启动的程序完成,再次选择主程序,然后开始连续循环。

我们开发了一种新 M 代码来解决这个问题。M199 用于程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M199 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如果在显示托盘计划表时按 [INSERT] 启动程序,M199 将命令更换托盘以装载下一个计划的托盘,并运行与该托盘关联的程序。这允许用户在任何托盘上开始加工,并继续进行不间断的加工,只要托盘按计划操作即可。

EC-500/50 摆线旋转驱动器

摆线旋转驱动器系统专为机床刀具和机器人设计,为 B 轴和 C 轴提供了速度、精度和耐用性的完美结合。坚固的设计提供了长久的使用寿命,几乎不用维护 特别是在碰撞中特别耐用。通过反向驱动摆线转台驱动器,以吸收冲击的能量。冲击载荷能力是变速箱额定扭矩的5倍,如果发生损坏,可直接轻松替换整个变速箱。 

EC-500/50 液压托盘夹持系统

液压动力装置提供了将托盘夹紧到托盘接收器的动力,以及升降换托盘机构的动力。

EC-500/50 增大轴的行程


额外的 5"(127 毫米)的 Y 轴行程 让一切变得不同。目前,主轴中心线可以在托盘表面上方 27.13"(689 毫米)。 

EC-500/50 阶梯式基座和支柱

EC-500/50 的阶梯式基座和支柱设计增加了主轴头柱总成的刚度和稳定性,其中一个 X 轴直线导轨位于一个与另一轴不同的水平面上。 通过该液压盘夹具和阶梯式基座/支柱设计,EC-500/50 的刚性达到前所未有的高度! 

EC-500/50 自动探针垫高器


自动探针臂在加工操作过程中将刀具设定探针存储在一个保护箱内。当需要刀具探测时,M104 代码可激活自动探测臂,以抬升探测装置,并将其锁定到位。探测完成后,M105 将探头缩回其保护箱。

行程 S.A.E METRIC
X 轴 32.00 in 813 mm
Y 轴 25.00 in 635 mm
Z 轴 28.00 in 711 mm
主轴中心线到托盘 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 7500 rpm 7500 rpm
最大扭矩 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90°旋转时间(第四刀位满) 3.0 s 3.0 s
转盘最大载重量 880 lb 400.0 kg
旋转扭矩(持续) 424 ft-lbf 575 Nm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
齿轮比 106:1 106:1
刹车盘扭矩 2500 ft-lbf 3390 Nm
最小分辨率 0.001 ° 0.001 °
分度精度 ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
B 轴快移 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Y 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Z 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4054 lbf 18033 N
最大推力 Y 轴 2854 lbf 12695 N
最大推力 Z 轴 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
托盘数量 2 2
托盘长度 19.69 in 500 mm
托盘宽度 19.69 in 500 mm
最大托盘负载 880 lb 400.0 kg
最大工件直径 29.5 in 749 mm
最大工件高度 36.5 in 927 mm
托盘更换时间 15 s 15 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 50+1 50+1
最大刀径(满) 4.0 in 102 mm
最大刀径(相邻空刀) 8.0 in 203 mm
最大刀具强度(从测线起) 16 in 406 mm
最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
刀具间距(平均) 4.20 s 4.20 s
切屑间距(平均) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 1/2 in 1/2 in
联接器(空气) 1/2 in 1/2 in
最小空气压力 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 7500 rpm 7500 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
出口托盘 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
重量 26000 lb 11820.0 kg

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255