MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-10

ST-10

起始价格: US$60,995 仅人民币
 
Not Currently Available In Your Region
数控车床,能够加工 305 x 406 毫米 的最大部件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

Haas ST 系列高性能加工中心经过彻底设计,能够带来设置灵活性、极强的刚度和很高的热稳定性。ST-10 占地面积极小,然而却能实现广阔的加工范围。 

  • 尺寸极小
  • 转速高且移动迅速
  • 非常适合用于大批量高效环境

See Available Stock

当前交付周期

6 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

筛选器

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格

ST-10Build-&-Price

基本价格

US$60,995

配置选件

总价格

US$60,995

最低付款

US$1,023/mo  

升级选项

总价格 US$60,995

Monthly Payment

US$1,023/mo

升级选项

总价格 US$60,995
  您的选项概述
Loading
×

现在获得您的实时报价。

请在下面输入您的信息,以接收即时报价。若要在以后跳过该步骤,请在下面输入密码,创建您的免费 MyHaas 帐户。

已有账户? 登录

< 返回

Contact Information

+ 增加地址

输入密码以创建 MyHaas 帐户!(可选)

想要分享您的报价?(可选)


+ 其他

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 6,000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位的螺栓紧固刀塔

切屑和冷却液管理

  • 30 加仑冷却液箱

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 螺栓联接刀座组件,3/4"

工件夹具

  • 165 毫米液压卡盘,A2-5

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

主轴

  • A2-5 精加工副轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位 VDI 刀塔
  • 动力刀具的转速升级至 6,000 rpm
  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT45 刀塔和 C 轴
  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 24 刀位 BMT45 刀塔和 C 轴
  • 不带动力刀具的 12 位 BMT45 刀塔
  • 24 刀位(半分度)BMT45 刀塔,不带动力刀具

探测

  • 自动对刀仪

切屑和冷却液管理

  • 冷却液冷却装置
  • 变流冷却液
  • 皮带式排屑器,车削中心
  • 第三方排屑器支持
  • 护罩排气系统
  • 冷却液雾冷凝器
  • 冷却液维护套件
  • 卡盘吹气
  • 副主轴吹气
  • 高压冷却液,300 psi (21 巴)
  • 高压冷却液,1,000
  • 冷却液箱撇油器
  • 辅助冷却液过滤器
  • 自动冷却液补充系统
  • 冷却液净化器

Haas 控制系统

  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 8 种备用 M 功能
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • M 代码/MFIN 线缆组件
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 32 GB 扩展内存
  • 64 GB 扩展内存
  • 标准低压变压器
  • 内部高压隔离变压器

产品选项

  • WiFi 摄像头
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 车削中心自动门
  • 接料机
  • 可编程卡盘压力

刀具和夹具

  • 机床地脚套件
  • 加长主轴衬套系统,1.75" – 英寸
  • 加长主轴衬套系统,44 毫米 – 公制

工件夹具

  • 带有液压顶尖的手动尾座

运输

  • 出口包装

保修期

  • 1 年的延保

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
  • Haas 10 公斤协作机器人套装
  • Haas 15 公斤协作机器人套装
  • Haas 7 公斤机器人套装
  • Haas 送料器 V2

BMT45 动力刀具现已推出!

✓ 更好的刀具间隙 | ✓ 更坚固的刀具连接 | ✓ 更多刀具选择和多功能性 | ✓ ER20 从动工具

Product Image

12 刀位 BMT45 动力刀具

间隙更好,刀具连接更坚固,用途更广泛

  • 4,000 速度
  • 10 hp 电源
  • 内部 传动
部分型号标准   仅人民币
了解更多…… 配置和价格
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 自动化选项和配置图表
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频

正在运行的 ST-10

ST-10 车削加工中心

Haas 送料器

Haas 7 公斤机器人套装

精加工副轴

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

客户感言

CNC PRO

公司老板 Mariusz Prusak 称:“2019年,Świdnik 的一个现代化工厂投入使用,面积约为 800 平方米,拥有有现代化的机加工中心,其中包括最新一代 Haas 数控设备,含三台五轴机床。我们使用的是最新一代的切削刀具和测量工具。” 

  ✔ 行业: 数控加工车间
✔  位置: 波兰
✔   当前 Haas 机床: ST-10 、(3)ST-20 、ST-25、SL-30、VF-3YT/50 、(3)VF-2 、 (3)VF-3 、(2)VF-3 和多托盘,(2)VF-4、 VF-9、GR 712 和(3)UMC-750

ASPEX CORPORATION

Aspex Corporation 在制造和金属加工行业拥有 40 多年的经验, 是加利福尼亚州波韦一家提供全方位服务的数控设备工厂。他们提供广泛的数控加工服务,从创意或绘图到成品全面涵盖。  

✔  行业: 航空航天和国防、 汽车售后市场、 越野赛车、 现场加工车间
✔  位置:美国加利福尼亚州,Poway
✔  现有 Haas 机床: ST-10、 ST-30、 超级迷你铣床、 VF-2SS、 VF-2SSYT、 VF-4SS、 VF-5SS、 UMC-750、 UMC-750SS

JWB GROUP

“我们的服务包括 3、4 和 5 轴机床上的数控加工、原型制作、单次运行、中小型加工、逆向工程、概念和产品可视化以及模具设计和制造。要做到这一点,您必须有合适的机床来完成这项工作,并与合适的供应商建立恰当的关系。有了 Haas ,我们就可以做到了。” 

– Grant Bowring,JWB Group 董事总经理

✔  行业: 数控加工车间
✔  位置: 新西兰奥克兰
✔   当前 Haas 机床:  (2)VF-3 、VF-2SS 、VF-3SS 、ST-10 、Haas 送料器和 ST-35Y


Continental Diamond Tool

 

2011 年,Continental Diamond Tool (CDT) 首次采购数控设备,即一套三台 Haas ST-10 数控车床。目前,他们使用超过 70 台 Haas 数控车床和铣床加工其金刚石和 CBN 砂轮的主体,这些产品用于广泛的行业,包括汽车、医疗、航空航天、半导体等。

相关产品

高性价比替代方案

Haas TL-1

TL-1

数控工具车削中心,最大加工能力为 406 x 762 毫米

  • A2-5 Nose 卡盘尺寸
  • 2.3" 棒材最大直径
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 电源
起始 US$35,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格

棒材最大直径和卡盘更大

Product Image

ST-15

数控车床,能够加工 305 x 406 毫米的最大部件尺寸和 63.5 毫米的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
起始 US$66,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格

产能提高

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源
起始 US$97,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 6,000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位的螺栓紧固刀塔

切屑和冷却液管理

  • 30 加仑冷却液箱

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 螺栓联接刀座组件,3/4"

工件夹具

  • 165 毫米液压卡盘,A2-5

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

主轴

  • A2-5 精加工副轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位 VDI 刀塔
  • 动力刀具的转速升级至 6,000 rpm
  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT45 刀塔和 C 轴
  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 24 刀位 BMT45 刀塔和 C 轴
  • 不带动力刀具的 12 位 BMT45 刀塔
  • 24 刀位(半分度)BMT45 刀塔,不带动力刀具

探测

  • 自动对刀仪

切屑和冷却液管理

  • 冷却液冷却装置
  • 变流冷却液
  • 皮带式排屑器,车削中心
  • 第三方排屑器支持
  • 护罩排气系统
  • 冷却液雾冷凝器
  • 冷却液维护套件
  • 卡盘吹气
  • 副主轴吹气
  • 高压冷却液,300 psi (21 巴)
  • 高压冷却液,1,000
  • 冷却液箱撇油器
  • 辅助冷却液过滤器
  • 自动冷却液补充系统
  • 冷却液净化器

Haas 控制系统

  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 8 种备用 M 功能
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • M 代码/MFIN 线缆组件
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 32 GB 扩展内存
  • 64 GB 扩展内存
  • 标准低压变压器
  • 内部高压隔离变压器

产品选项

  • WiFi 摄像头
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 车削中心自动门
  • 接料机
  • 可编程卡盘压力

刀具和夹具

  • 机床地脚套件
  • 加长主轴衬套系统,1.75" – 英寸
  • 加长主轴衬套系统,44 毫米 – 公制

工件夹具

  • 带有液压顶尖的手动尾座

运输

  • 出口包装

保修期

  • 1 年的延保

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
  • Haas 10 公斤协作机器人套装
  • Haas 15 公斤协作机器人套装
  • Haas 7 公斤机器人套装
  • Haas 送料器 V2

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Haas 7 公斤机器人套装

Haas ST-10Y 与 HRP-1 机器人演示

Haas 送料器

Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 6.5 in 165 mm
最大工件回转直径 16.5 in 419 mm
最大切削直径(BOT 刀塔) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
最大切削长度视工件夹具而异 16.0 in 406 mm
棒材最大直径 1.75 in 44 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 7.88 in 200 mm
Z 轴 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Z 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3300 lbf 14679 N
最大推力 Z 轴 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-5 A2-5
最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
最大扭矩 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
主轴孔径 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
卡盘尺寸 5.3 in 135 mm
主轴鼻端 A2-5 A2-5
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
锥度 MT3 MT3
液压套筒行程 3.8 in 95 mm
手动主体定位 20.0 in 508 mm
最大推力(仅限液压套管) 1130 lbf 5026 N
最小推力(仅限液压套筒) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12-Station BOT 12-Station BOT
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 0.75 in 19.1 mm
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 6000 rpm 6000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
出口托盘 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
重量 7900 lb 3585.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255