MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000SS

  1. 立式加工中心
  2. 通用机床
  3. models
  4. UMC-1000SS

UMC-1000SS

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 635 毫米 x 635 毫米

5 轴联动是一种有效的加工方式,可减少装夹次数,提高多面和复杂零件的加工精度。Haas UMC-1000 系列通用机床加工中心采用大平台和大盘片,这使其成为 3+2 加工和大零件 5 轴联动加工的完美解决方案。UMC-1000SS 配备更快的主轴、高速刀库、高速耳轴工作台,可缩短循环时间,提高生产率。

  • 5 轴联动加工
  • 强大的内嵌式直驱主轴
  • 高速耳轴工作台
  • 包含无线直观探测软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 5 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解所有库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 详情
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 转台光栅
  • UMC 系列顶盖
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
Recently Updated

供应 10+1 多托盘


添加多托盘至您的 UMC-1000 或 UMC-1000SS,助力您的生产效率再上新台阶。我们的 10+1 多托盘是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。

10 工位
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • CDF 排屑器布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • UMC 系列宣传单
  • 自动工件夹具和配置表
  • 自动化选项和配置图表

UMC 比较 – 加工范围 ≠ 机床行程

在 5 轴加工中,您的零件和工件夹具必须能够在工作区内旋转和倾斜,从而使您能够达到零件的所有部位,而不会产生干扰或碰撞。这产生了一个小于机床行程的圆柱体加工范围。

下载比较结果

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

视频

UMC-1000 切削演示

看看 UMC-1000 工作!看看这台 5 轴机床切削复杂的多面零件。UMC-1000 有更长的行程和更大的转盘,非常适合 5 轴加工大型复杂的零件。

更大零件? 没问题!

加工更大零件时,如您的车间需要易用的 5 轴解决方案,则 UMC-1000 是您的不二之选。UMC-750 既有我们常见的 UMC-750 的出色性能和价值,也具备更长的行程和更大的盘片。

客户感言


Rowdy Manufacturing 

 

Rowdy 使用 Haas 机床有六年时间了。 我们主要为 NASCAR 露营卡车赛的 Kyle Busch 赛车制造零部件。多年来,对用户友好和精度极高的机床帮助我们公司提高了生产率。此外,Haas 的技术支持使 Haas 在我们考虑的不同数控设备品牌中名列前茅。 

– Mark Perovic,Rowdy Manufacturing 程序设计师 

 

 

5 ON CNC

“在本视频中,我们正为一位给摩托车定制排气系统的本地客户提供排气提示。我们拥有 UMC-1000SS 不到一年时间,对使用这台大机床让我们能够保持的精度印象深刻,即使是在小零件上。伟大的投资!”

—— Mitch Pricer 

 

相关产品

加工范围更小

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

其他方法

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

主轴转速更低

Haas UMC-1000

UMC-1000

5 轴数控立式加工中心,行程为 1016 x 635 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 5 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 转台光栅
  • UMC 系列顶盖
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Recently Updated

供应 10+1 多托盘


添加多托盘至您的 UMC-1000 或 UMC-1000SS,助力您的生产效率再上新台阶。我们的 10+1 多托盘是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。

10 工位

概览


UMC-1000 较 UMC-750 行程更长,盘片更大,且对设计进行了大量改进。

UMC5 轴加工中心设计改进:

  • 摆线旋转驱动器
  • 操作门更轻
  • 前装控制垂体
  • 操作人员易于访问
  • 侧窗更大
  • 硬性基座铸件
  • 标准折叠式冷却液箱

 

摆线旋转驱动器

为机床和机器人设计的摆线旋转驱动系统为B轴和C轴提供了转速、精度和耐用性。坚固的设计提供了长久的使用寿命,几乎不用维护 特别是在碰撞中特别耐用。 通过反向驱动摆线转台驱动器,以吸收冲击的能量。冲击载荷能力是变速箱额定扭矩的5倍,如果发生损坏,可直接轻松替换整个变速箱。  

操作门的改进


UMC-1000 门安装在护罩内部,其提升了机箱开口底部的位置,确保切屑控制更佳。 

悬挂式操控台


UMC-1000 门采用内部安装设计,控制垂体可安装于设备前部适合操作人员的位置。  

操作人员便利性功能

UMC-1000 的操作人员便利性功能安装于机床设备前部,以便于访问,包括刀座、货架、 工作台、 刀座台钳、存储盘及冲洗软管。

侧窗设计

将悬挂式操控器移到UMC-1000的正前面,我们可以扩大侧窗面积并使其可滑动打开。这提供了对机器托盘的访问,还有助于向设备添加托盘交换系统或其他自动化装置。

基座铸件和冷却液箱

UMC-1000 基座铸造具有一定刚度且紧凑,改善切割性能,契合我们的标准 55 加仑(208 升)折叠式冷却液箱,易于清洁和维护。您还可选择 95 加仑(360 升)冷却液箱,两种冷却液箱均可 契合我们的油水分离机和冷却液填充选件,以进一步提高生产率。    

行程 S.A.E METRIC
X 轴 40.00 in 1016 mm
Y 轴 25.00 in 635 mm
Z 轴 25.00 in 635 mm
主轴鼻端至盘片(最大) 29.0 in 737 mm
主轴鼻端到盘片(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B 轴斜率 S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
最高速度 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
刹车盘扭矩 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
最高速度 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
刹车盘扭矩 900 ft-lbf 1220 Nm
最大工件回转直径 34.0 in 864 mm
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 25.00 in 635 mm
转盘最大载重量 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
标准 T 型槽数量 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 650 ipm 16.5 m/min
X 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Y 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Z 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Y 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Z 轴 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
最大刀径(满) 2.5 in 64 mm
最大刀径(相邻空刀) 5.0 in 127 mm
最大刀具强度(从测线起) 12 in 305 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
出口托盘 174.0 in x 91.8 in x 100.0 in 442 cm x 233 cm x 254 cm
重量 17000 lb 7711.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 93.0 in x 130.0 in 427 cm x 236 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
钣金箱的重量 840 lb 840 lb

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255