MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Menu principal
    • Fraiseuses verticales Haas Fraiseuses verticales
      Fraiseuses verticales
      Fraiseuses verticales Afficher tout
      • Fraiseuses verticales
      • Série VF
      • Machines universelles
      • Série VR
      • Machine à prismes VP-5
      • Centres d’usinage à broche verticale avec changeur de palettes
      • Mini Mills
      • Machines pour l’industrie du moule
      • Centres de perçage à grande vitesse
      • Série perçage-taraudage-fraisage
      • Fraiseuses d’atelier verticales
      • Fraiseuses compactes
      • Série Portique
      • Détoureuses de plaques SR
      • CUV Extra-Large
      • Fraiseuses colonne double
      • Simulateur de commande
      • Chargeur automatique de pièces pour fraiseuse
      • Chargeur automatique de pièces à chargement latéral CUV/UMC
      • Chargeur automatique de pièces compact
    • Product Image Solutions multi-axes
      Solutions multi-axes
      Solutions multi-axes Afficher tout
      • Solutions multi-axes
      • Tours à axe Y
      • Fraiseuses à 5 axes
    • Tours Haas Tours
      Tours
      Tours Afficher tout
      • Tours
      • Série ST
      • Double-broche
      • Série à glissières prismatiques
      • Tours d’outilleur
      • Tour à décolleter
      • Ravitailleur de barres V2 de Haas
      • Chargeur automatique de pièces pour tour
    • Fraiseuses horizontales Haas Fraiseuses horizontales
      Fraiseuses horizontales
      Fraiseuses horizontales Afficher tout
      • Fraiseuses horizontales
      • Cône de broche 50
      • Cône de broche 40
    • Tables rotatives et diviseurs Haas Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      Tables rotatives et indexeurs/diviseurs Afficher tout
      • Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
      • Tables rotatives
      • Diviseur
      • Produits rotatifs à 5 axes
      • Diviseurs extra-larges
    • Product Image Systèmes d’automatisation
      Systèmes d’automatisation
      Systèmes d’automatisation Afficher tout
      • Systèmes d’automatisation
      • Automatisation de fraiseuse
      • Tour et automatisation
      • Modèles d’automatisation
    • Centres de perçage Haas Machines de bureau
      Machines de bureau
      Machines de bureau Afficher tout
      • Machines de bureau
      • Fraiseuse de bureau
      • Tour de bureau
    • Équipement d’atelier Haas Équipement d’atelier
      Équipement d’atelier
      Équipement d’atelier Afficher tout
      • Équipement d’atelier
      • Scie à ruban
      • Fraiseuse à console
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Machine de découpe à laser
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
      OUTILS D'ACHAT
      • Configuration et Prix d’une machine Haas
      • Liste des tarifs
      • Stock disponible
      • Financement CNCA
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?

      Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Options Menu principal
    • Product Image Broche
      Broche
      Broche Afficher tout
      • Broche
    • Product Image Changeurs d’outils
      Changeurs d’outils
      Changeurs d’outils Afficher tout
      • Changeurs d’outils
    • Product Image 4e et 5e axes
      4e et 5e axes
      4e et 5e axes Afficher tout
      • 4e et 5e axes
    • Product Image Tourelles et outil Tournant
      Tourelles et outil Tournant
      Tourelles et outil Tournant Afficher tout
      • Tourelles et outil Tournant
    • Product Image Palpage
      Palpage
      Palpage Afficher tout
      • Palpage
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas Gestion des copeaux et du liquide de coupe
      Gestion des copeaux et du liquide de coupe
      Gestion des copeaux et du liquide de coupe Afficher tout
      • Gestion des copeaux et du liquide de coupe
    • La commande Haas La commande Haas
      La commande Haas
      La commande Haas Afficher tout
      • La commande Haas
    • Product Image Options de produit
      Options de produit
      Options de produit Afficher tout
      • Options de produit
    • Product Image Outillage et montages d’outillages de fixation
      Outillage et montages d’outillages de fixation
      Outillage et montages d’outillages de fixation Afficher tout
      • Outillage et montages d’outillages de fixation
    • Product Image Dispositifs de serrage de pièces
      Dispositifs de serrage de pièces
      Dispositifs de serrage de pièces Afficher tout
      • Dispositifs de serrage de pièces
    • Product Image Solutions à 5 axes
      Solutions à 5 axes
      Solutions à 5 axes Afficher tout
      • Solutions à 5 axes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisation
      Automatisation
      Automatisation Afficher tout
      • Automatisation
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
      OUTILS D'ACHAT
      • Configuration et Prix d’une machine Haas
      • Liste des tarifs
      • Stock disponible
      • Financement CNCA
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?

      Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menu principal
      Découvrez la différence Haas
    • Pourquoi Haas
    • MyHaas
    • Communauté éducative
    • Industrie 4.0
    • Certification Haas
    • Témoignages émanant de clients
  • Service Menu principal
      Bienvenue au Haas Service
      SERVICE - ACCUEIL Manuels opérateur Procédures détaillées Guides de dépannage Maintenance préventive Pièces Haas Outillage Haas Vidéos
  • Vidéos Menu principal
  • Outillage Haas Menu principal
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils de fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outils de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
    • Outillage Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1AN
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Les bonnes affaires du jour
      Les bonnes affaires du jour Shop All
      • Porte-outils de fraiseuse
      • Outillage pour fraisage
      • Mesure et inspection
      • Systèmes d’alésage
      • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
      • Kits de fraise à plaquette
      • Porte-outils pour tours
      • Outillage de tour
      • Dispositif de serrage de pièces pour tour
      • Mandrins et pinces de serrage ER
      • Perçage
      • Filetage
      • Brochage
      • Stockage d’outils
      • Vêtements et accessoires
    • Liquidation
      Liquidation Shop All
    • Mesure et inspection
      Mesure et inspection Shop All
      • Barres d’essai
      • Kits d’inspection
      • Réfractomètres
      • Accessoires et kits de palpeur
      • Détecteurs de bord et de centre
      • Comparaison des jauges de mesure
      • Calibres de hauteur
      • Pieds à coulisse
      • Calibres tampons et bagues
      • Blocs de jauge et accessoires
      • Jeux de piges et accessoires
      • Indicateurs à levier
      • Indicateurs de test à cadran
      • Jauges d’alésage
      • Accessoires pour indicateurs
      • Blocs Vé
      • Cales de réglage
      • Mesure de profondeur
      • Micromètres
      • Accessoires pour micromètres
      • Kits de micromètres
      • Kits de jauges d’alésage
      • Kits de démarrage
      • Kits d’indicateurs
      • Kits de pieds à coulisse
      • Station de contrôle porte-outil
      • Dispositif de réglage de la hauteur
    • Cobots et accessoires
      Cobots et accessoires Shop All
      • Kits de robot collaboratif
      • Kits de robot collaboratif
      • Barrières de protection
      • Pinces
      • Accessoires pour cellules robotisées
    • Acheter des supports
      Acheter des supports Shop All
      • Compresseurs d’air
      • Machines de marquage laser
      • Accessoires pour scie à ruban
      • Meules de rectification plane
    • Porte-outils de fraiseuse
      Porte-outils de fraiseuse Shop All
      • Porte-fraises
      • Supports de fraise à plaquette
      • Supports de frettage
      • Mandrins à pince ER
      • Mandrins de fraisage et pinces de serrage
      • Mandrins de foret
      • Tirettes
      • Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
      • Pinces et mandrins de fraisage hydrauliques
      • Accessoires et clés pour porte-outils
    • Outillage pour fraisage
      Outillage pour fraisage Shop All
      • Corps de fraise à plaquette
      • Plaquette de fraisage
      • Fraise monobloc
      • Fraises & plaquettes à chanfrein
      • Corps de fraises monoblocs indexables
      • Fraises monoblocs hémisphérique
      • Fraises monoblocs à chanfrein
      • Fraises monoblocs de dégrossissage
      • Fraises monoblocs hémisphérique indexables et plaquettes
      • Kits de fraise à plaquette
      • Kits de fraises à chanfrein
      • Kits de fraise monobloc indexable
      • Les fraises monoblocs d'aronde
      • Fraises monoblocs d'aronde indexables
      • Fraises monoblocs de gravure
      • Bavures
      • Fraises pour logement de clavettes
      • Fraises monobloc 1/4 de cercle
      • Fraises CNC à bois
    • Systèmes d’alésage
      Systèmes d’alésage Shop All
      • Têtes et cartouches d’alésage
      • Supports et extension d’alésage
    • Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
      Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Shop All
      • Étaux à mors fixes
      • Étaux autocentrants
      • Platines d’adaptation
      • Mors d’étau
      • Montages et outillages de fixation d’étau
      • Vise Kits
      • Blocs parallèles pour étaux
      • Kits étaux pour diviseur
      • Pinces outillage de fixation
      • Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
      • Étau d’outilleurs
      • Jauges de force de serrage
      • Dispositif de serrage à pince
      • Équerres de montage
    • Porte-outils pour tours
      Porte-outils pour tours Shop All
      • Supports de tournage statiques TL et CL
      • Supports de tournage statiques BOT
      • Supports de tournage statiques BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles/bagues de réduction pour support de tournage
      • Supports de tournage statiques VDI
    • Outillage de tour
      Outillage de tour Shop All
      • Outillage de coupe
      • Kits d’outils de coupe
      • Plaquettes de tournage
      • Outils à tronçonnage et d’ébauche
      • Outils de rainurage et de filetage pour diamètre intérieur
      • Douilles de filetage
      • Outils de filetage
      • Barres d’alésage/outils de tournage internes (DI)
      • Outils de tournage externes (DE)
      • Plaquettes de tournage en cermet
      • Plaquettes de tournage CBN
      • Plaquettes à encoche pour rainurage et douille de filetage Haas
      • Porte-outils à encoche Haas pour rainure et filetage
      • Micro Turning Tools
    • Dispositif de serrage de pièces pour tour
      Dispositif de serrage de pièces pour tour Shop All
      • Pointes tournantes
      • Manchons de réduction/tubes de réduction pour broche
      • Pinces à changement rapide
      • Mandrins à pince QuikChange
      • Pinces 5C
      • Kits de pinces de serrage 5C
      • Bagues d’alésage de tour
      • Mors de tour
      • Tire-barres
    • Kits pack
      Kits pack Shop All
      • Kits de ventilateur d’évacuation des copeaux
      • Kits d’outils de coupe
      • Kits de fraise monobloc indexable
      • Kits d’outils de coupe
      • Kits de forets à tarauder
      • Kits de perçage indexable
      • Kits de fraise à plaquette
      • Kits de fraises à chanfrein
      • Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kits de démarrage pour tour
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce
      • Kits étaux pour diviseur
      • Vise Kits
      • Kits de mandrin trois mors pour fraiseuses
      • Kits pierres tombales
      • Kits douilles de réduction
      • Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
      • Kits de mesures et d’inspection
      • Kits de jauges d’alésage
      • Kits de micromètres
      • Kits d’indicateurs
      • Kits de pieds à coulisse
      • Kits de démarrage
    • Mandrins et pinces de serrage ER
      Mandrins et pinces de serrage ER Shop All
      • Pinces à alésage droit ER
      • Pinces étanches ER
      • Pinces de serrage ER pour tarauds
      • Ensembles pinces de serrage et accessoires ER
      • Mandrins à pince ER
      • Mandrins à pince ER à tige droite
      • Mandrins de foret sans clé à tige droite
    • Perçage
      Perçage Shop All
      • Forets au carbure
      • Corps de forets indexables
      • Plaquettes de foret indexable
      • Corps de forets modulaires
      • Têtes de forage modulaires
      • Forets en cobalt et ensembles
      • Forets à centrer
      • Alésoirs
      • Kits de perçage indexable
      • Forets de pointage
      • Corps du foret à langue d’aspic
      • Plaquettes de foret à langue d’aspic
      • Fraises à ébavurer
    • Filetage
      Filetage Shop All
      • Tarauds
      • Douilles de filetage
      • Outils de filetage
      • Fraises de filetage
      • Tarauds pour tuyaux
      • Kits de forets à tarauder
    • Brochage
      Brochage Shop All
      • Outils de brochage
      • Plaquettes de brochage
    • Pierres tombales
      Pierres tombales Shop All
      • Pierres tombales
      • Kits pierres tombales
    • Mandrins manuels pour fraisage
      Mandrins manuels pour fraisage Shop All
      • Mandrins pour indexeur 5C
      • Mandrins trois mors et supports pour fraiseuses
    • Ébavurage et abrasifs
      Ébavurage et abrasifs Shop All
      • Feuilles abrasives
      • Outils d’ébavurage
      • Ébavurage des meules
      • Feuilles et rouleaux abrasifs
    • Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud
      Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Shop All
      • Machines de préréglage d'outils
      • Machines de frettage
    • Stockage d’outils
      Stockage d’outils Shop All
      • Chariot à outils
    • Maintenance de la machine
      Maintenance de la machine Shop All
      • Barres de test de broche
      • Niveaux
      • Réfractomètres
      • Additifs et consommables pour machine
      • Machine Accessories
    • Accessoires d’outillage
      Accessoires d’outillage Shop All
      • Nettoyants pour broche et pour cône de broche de porte-outil
      • Élévateur d’atelier Haas
      • Fixations de porte-outils
      • Ventilateurs d’évacuation CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Marteaux et maillets
      • Anti-Fatigue Mats
      • Pièces de rechange
      • Layout Tools
      • Clés
      • Outils coupants manuels
      • Acheter des outils
      • Aimants de levage
      • Safety Apparel
      • Affûteurs d’outils coupants
    • Vêtements et accessoires
      Vêtements et accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Vêtements
    • LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      LE PLUS POPULAIRE LE PLUS POPULAIRE
      PROMOTIONS SUR L’OUTILLAGE PROMOTIONS SUR L’OUTILLAGE
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      FAQ FAQ
      DES KITS CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS DES KITS CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR VOUS
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Fraiseuses verticales
  2. Centres d’usinage à broche verticale avec changeur de palettes
  3. VC-400SS

VC-400SS

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région
Centre d’usinage à broche verticale double palette ultrarapide et doté de courses 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

Le VC-400SS représente la version ultrarapide du CUV VC-400 avec changeur de palettes, qui allie la polyvalence d’un centre d’usinage à broche verticale série VF de petite taille et la fonction de changement de palette du CUH EC-400. Le changeur de palettes entièrement intégré vous permet de configurer des travaux sur une palette, tandis que vous vous affairez à des pièces sur l’autre palette. Et pour une productivité accrue sur une nuit, il vous suffit de charger les deux palettes et d’appuyer sur le bouton de départ du cycle avant de rentrer chez vous.

Pour une tâche impliquant un grand volume, configurez le même travail sur les deux palettes ou sur chaque palette différemment pour les productions mixtes ou à faible volume. Pour une production plus soutenue ou une opération entièrement automatique, une réserve de palettes à 6 stations, ainsi qu’un changeur d’outils à haute capacité sont disponibles. REMARQUE : Le magasin de palettes nécessite le changeur d’outils latéral 50+1 en option.

  • Broche à entraînement direct en ligne, 12 000 rpm
  • Changeur d’outils latéral 30+1 haut débit (option 50+1 disponible)
  • Rapides de 1 200 ipm
  • Changeur de palette intégré avec palettes de rainures en T 559 mm x 368 mm
  • Pièces de machine sur une palette durant la configuration de l’autre
  • Palettisation automatique - 6 postes disponible

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Automatisation
  • Détails
  • Caractéristiques

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 12 000 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Liquide de coupe à débit variable
  • Convoyeur de copeaux à bandes UGV
  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Pompe d’arrosage monocellulaire

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Seconde position d’origine
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Support de chargement de téléphone

Dispositifs de serrage de pièces

  • Kit de palette VC-400

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
  • Garantie standard de 6 mois
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Schéma d’implantation du convoyeur CDF
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau des configurations et options d’automatisation
Vidéos

Modèle VC-400 Haas et magasin de palettes


Le VC-400 combine la polyvalence de nos centres d’usinage à broche verticale de petite série VF et la capacité de changeur de palette de notre CUH EC-400. Le changeur de palettes entièrement intégré vous permet de configurer des travaux sur une palette, tandis que vous vous affairez à des pièces sur l’autre palette. Dans cette vidéo, nous montrons notre système de palettisation automatique - 6 postes associé au VC-400 pour une véritable capacité autonome.

Démo de coupe avec le modèle VC-400


Découvrez cette démonstration montrant la puissance et la polyvalence du VC-400. Le changeur de palettes entièrement intégré vous permet de configurer des travaux sur une palette, tandis que vous produisez des pièces sur l’autre palette, pour laisser tourner votre broche en permanence.

Projecteur sur le VC-400


Dans cette vidéo, Milton et Andrew présentent le NOUVEAU changeur de palettes VC-400 CUV. Si vous êtes intéressé par une solution de productivité qui permet de maintenir la broche en rotation plus longtemps sur vos pièces orientées à la verticale, ne manquez pas cette vidéo. 

PRODUITS CONCERNÉS

Standard vertical

Haas VF-2

VF-2

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Broche horizontale

EC-400 Haas

EC-400

CUH à double palette 400 mm avec courses de 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Cône de broche
  • 4 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

ALIMENTATION CÔNE 50

EC-500/50 Haas

EC-500/50

CUH à double palette de 500 mm, cône 50, courses de 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Cône de broche
  • 4 Axe
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Réserve de palettes 6 stations disponible


Que ce soit pour des cycles de production à volume élevé, pour l’usinage à volume faible/mélange élevé, ou tout simplement pour une production sans surveillance, vous pouvez booster la productivité de votre VC-400/SS grâce à la palettisation automatique - 6 postes intégrée. REMARQUE : Le magasin de palettes nécessite le changeur d’outils latéral 50+1 en option. Ne peut être installé sur site. Il doit être commandé avec un nouveau VC-400/SS.

En savoir plus…

Présentation

Les centres d’usinage à broche verticale VC-400 et VC-400SS associent les fonctions d’usinage d’un VF-1 et d’un changeur de palettes de type HMC pour fournir un usinage quasi continu et presque sans temps mort. Chargez et déchargez les pièces sur la palette entreposée à la station de chargement, pendant que la broche fabrique des copeaux dans le volume de travail pour continuer à produire des pièces avec la machine. Vous pouvez même configurer une nouvelle tâche sur une seule palette, pendant que la machine fabrique des pièces sur l’autre palette. Un tableau spécial de planification des palettes sur la commande Haas vous permet de vérifier l’état de chaque palette.

Comparaison des spécifications (pouce)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Courses sur l’axe (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Valeurs maximale et minimale du nez de broche à la table 24", 4" 24", 4" 24", 4"
Rapides (X, Y, Z) 800 in/min 1 200 in/min 1 000 in/min
Vitesse d’avance maximale 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Vitesse de broche (vitesse maximale en option) 8 100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8 000 rpm (30 000 rpm)
Vitesse de broche et système d’entraînement 30 hp, entraînement direct en ligne 30 hp, entraînement direct en ligne 30 hp, entraînement direct en ligne
Capacité du changeur d’outils standard (en option) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Nombre de palettes (magasin de palettes en option) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Temps de changement de palettes 18 secondes 18 secondes N/A
Charge maximale autorisée sur la palette (magasin de palettes en option) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3 000 lb

Comparaison des spécifications

  VC-400 VC-400SS VF-1
Courses sur l’axe (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Valeurs maximale et minimale du nez de broche à la table 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Rapides (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Vitesse d’avance maximale 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Vitesse de broche (vitesse maximale en option) 8 100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8 100 rpm (30 000 rpm)
Vitesse de broche et système d’entraînement 22,4 kW, entraînement direct en ligne 22,4 kW, entraînement direct en ligne 22,4 kW, entraînement direct en ligne
Capacité du changeur d’outils standard (en option) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Nombre de palettes (magasin de palettes en option) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Temps de changement de palettes 18 secondes 18 secondes N/A
Charge maximale autorisée sur la palette (magasin de palettes en option) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1 361 kg

Broche


Les machines de série VC disposent de la même broche puissante, éprouvée et conçue par Haas que la broche standard disponible sur la plupart des centres d’usinage à broche verticale Haas.

La broche à entraînement direct en ligne Cône 40 est directement accouplée au moteur pour fournir des surfaces de finition d’excellente qualité et une meilleure stabilité thermique. Cette broche en ligne est disponible jusqu’à un débit de 15 000 rpm, ainsi que le cône de broche HSK-A63. 

  • Refroidissement liquide garantissant de longues heures de fonctionnement fiable
  • Séparation à guide linéaire à axe Z et à voie large de 17,125" (435 mm) pour une stabilité à toute épreuve
  • Vis à billes résistante à axe Z de 40 mm et structure à guide linéaire de 35 mm
  • Comprend un anneau d’arrosage multibuse améliorant la couvrance de l’arrosage
  • Buse d’arrosage programmable en option offrant 34 positionnements pour un arrosage précis vers des outils coupants de différentes longueurs (voir l’illustration)
  • Arrosage centre broche en option (300 ou 1 000 psi)
  • Soufflage à air comprimé à travers l’outil en option
  • Système pulsoréacteur en option de taraudage et de perçage à huile

 

Changeur de palette

Les VC-400 et VC-400SS sont fournis avec un changeur double palette pour garantir une production continue. La table de type fraisage permet d’utiliser deux étaux côte à côte sur chaque palette pour traiter les petites pièces de lots. Vous pouvez également traiter des pièces de taille supérieure en configurant une opération sur chaque palette avec plusieurs étaux. 

Cette table dispose de trois rainures en T 5/8" (16 mm) standard accueillant quasiment tous les types de dispositifs de serrage de la pièce pour un réglage simple et rapide.

  • Dimensions : 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Rainures en T 5/8" (16 mm) standard
  • Serrage hydraulique pour un usinage rigoureux
  • La capacité de charge maximale de la palette est de 880 lb (399 kg) dans chaque cas
  • La capacité de charge maximale du magasin de palettes est de 500 lb (227 kg) dans chaque cas

Blocage palette hydraulique

L’unité d’alimentation hydraulique assure la puissance de serrage requise au récepteur de palettes et élève ou abaisse le mécanisme du changeur de palettes.

Le blocage palette hydraulique garantit une répétabilité précise pour chaque changement de palette et un niveau élevé de résistance en cas d’usinage lourd.

Magasin de palettes (en option)

Que ce soit pour des cycles de production à volume élevé, pour l’usinage à volume faible/mélange élevé ou tout simplement pour une production sans surveillance, vous pouvez booster votre productivité grâce aux systèmes de magasin de palettes entièrement intégrés. Le magasin de palettes de série VC s’intègre de manière transparente à la commande Haas, qui comprend un tableau simplifié de planification des palettes permettant d’utiliser les fonctions d’ordonnancement des palettes depuis une seule page dédiée. Vous pouvez associer des programmes à chaque palette et recommencer une tâche en pleine opération.  

  • 6 emplacements de stockage + 1 station d’usinage
  • 7 palettes fonctionnelles sont fournies en tout
  • Palettes 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Requiert l’utilisation du changeur d’outil latéral 50+1 en option
  • Non compatible avec les options 4e et 5e axes
  • Charge maximale par palette (dispositif de serrage de la pièce inclus) : 500 lb (227 kg)
  • Non installable chez le client

 

Axe de rotation (en option)

Ajouter un 4e axe de rotation à votre fraiseuse à 3 axes est l’un des meilleurs moyens de gagner du temps pour réaliser vos tâches et réduire les temps de cycles globaux. Les VC-400 et VC-400SS permettent d’ajouter une table rotative monoaxe Haas à l’une des palettes ou aux deux palettes, en fournissant une fonction complète de 4e axe. 

Tirez parti de l’usinage 3+1 pour simplifier les réglages, limiter la manipulation des pièces et améliorer la qualité de ces dernières.

  • Réglage prêt à l’emploi simple
  • 4e et 5e axes Haas disponibles (un sur chaque palette)
  • Permet d’effectuer un usinage 3+1 et un contournage 4e axe complet
  • Réduit la manipulation de pièces
  • Vous évite de réaliser des opérations inutiles
  • Améliore la consistance et la qualité des pièces
  • Non compatible avec l’option Magasin de palettes

 

Changeur d’outil latéral

Les modèles VC-400 et VC-400SS sont fournis avec un changeur d’outils latéral 30+1. 

Nous produisons depuis 1988 nos propres changeurs d’outils grande vitesse, avec à l’esprit, une capacité d’intégration complète ainsi que la fonctionnalité. Nous utilisons nos propres conceptions, et cela ne changera pas.

Ce changeur d'outils latéral Haas dispose d’un carrousel servocommandé permettant un positionnement direct vers l’un des outils du carrousel (plus besoin d’effectuer d’indexation, tout se fait par logement). Le positionnement plus rapide réduit les temps de cycle au cours des opérations d’usinage courtes, ou lorsque le carrousel n’est pas pré-activé pour l’outil suivant.

  • Cône 40 standard, outils 30+1
  • Disponible pour la broche HSK-A63
  • Changeur d’outils latéral 50+1 disponible (en option)
  • Carrousel à positionnement direct pour une pré-activation d’outil super-rapide
  • Des changements d’outils rapides réduisent les temps de cycle pour chaque changement d’outils
  • Le tableau des outils/logements dans la commande permet un contrôle complet du changeur d’outils
  • Identifiez les outils comme LARGE pour laisser les logements adjacents vides
  • Identifiez les outils comme LOURD pour ralentir le mouvement de changeur d'outils

Gestion des copeaux

Un convoyeur large de copeaux de type courroie constitue le dispositif central du système de gestion des copeaux du VC-400. Il se trouve au cœur de la machine, juste en dessous de la broche. Les grandes parois de l’enclos intérieur expédient facilement les copeaux vers le tapis roulant. 

Celui-ci décharge les copeaux à la hauteur d'un tonneau industriel de  gabarit maximum.  Des buses d'évacuation fixées au plafond sont alimentées par une pompe d'arrosage séparée et vous permettent de diriger le flux du liquide d'arrosage vers les zones où les copeaux peuvent s'accumuler, améliorant ainsi leur évacuation. 

Élévateur automatique de palpeur (en option)


Un bras du palpeur automatique stocke le palpeur de réglage des outils dans un compartiment de protection pendant les opérations d’usinage. Quand l’opération nécessite un palpeur d’outil, un code M104 active le bras de palpage automatique pour le soulever hors du palpeur et le bloquer en place. Une fois le palpage terminé, un M105 entraîne le retrait du palpeur et le remet dans son compartiment de protection.

  • Fourni avec l’option Système de palpage intuitif et sans fil (SPISF)
  • Programmable à l’aide de codes M pour inspecter les outils en cours
  • Page dédiée aux opérations manuelles de la commande Haas
  • Palpeur sans copeau ni encrassement du volume de travail 

Base et colonne à baïonnette

La conception à baïonnette de la base et de la colonne du VC-400/SS, où un rail de guidage linéaire à axe X se trouve sur un autre plan horizontal que l’autre rail, améliore la résistance et la stabilité de l’ensemble colonne tête de broche. Le blocage palette hydraulique et la conception à baïonnette de la base/colonne garantissent la résistance à toute épreuve de la machine pendant toute la course ! 

  • Conception à baïonnette et à voie large 21,5" (546 mm) fournissant une meilleure stabilité sur l’axe X
  • Grandes vis à billes de 40 mm de diamètre présentes sur tous les axes
  • Guides linéaires résistants de 35 mm présents sur tous les axes
Courses S.A.E METRIC
Axe X 22.00 in 559 mm
Axe Y 16.00 in 406 mm
Axe Z 20.00 in 508 mm
Du nez de broche à la table (~ max) 24.0 in 610 mm
Du nez de broche à la table (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Table S.A.E METRIC
Longueur 22.0 in 559 mm
Largeur 14.5 in 368 mm
Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Entre axe des rainures en T 2.76 in 70 mm
Nombre de rainures en T standard 3 3
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantité de palettes 2 2
Longueur de palette 22.00 in 559 mm
Largeur de palette 14.50 in 368 mm
Charge de la palette max. 880 lb 399.0 kg
Diamètre de pièce max. 22.5 in 572 mm
Poids max. de la pièce 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Temps de changement de palettes 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 833 ipm 21.2 m/min
Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 3380 lbf 15035 N
Effort max. Y 3380 lbf 15035 N
Effort max. Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 30+1 30+1
Diamètre d’outil max. (plein) 2.5 in 64 mm
Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 12 in 305 mm
Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
D’outil à outil (moyenne) 1.80 s 1.80 s
Copeau à copeau (moyenne) 2.40 s 2.40 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 1/2 in 1/2 in
Accouplement (Air) 1/2 in 1/2 in
Pression d’air min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Exporter palette 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Poids 17520 lb 7947.0 kg

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.

PRENEZ CONNAISSANCE DES TOUTES DERNIÈRES SUGGESTIONS ET TECHNOLOGIES DE HAAS.

Inscrivez-vous maintenant !   

HAAS TOOLING ACCEPTE CE QUI SUIT :

  • Service et support
  • Propriétaires
  • Demande de service
  • Manuels d’utilisation
  • Pièces Haas
  • Demande de réparation de tables rotatives
  • Guides de pré-installation
  • Outils d’achat
  • Fabrication et prix d’une nouvelle machine Haas
  • Stock disponible
  • La liste des tarifs Haas
  • Financement CNCA
  • À propos de Haas
  • Principe DNSH
  • Carrières
  • Certifications et sécurité
  • Contactez-nous
  • Histoire
  • Conditions générales
  • Conditions générales outillage Haas
  • Confidentialité
  • Garantie
  • Communauté Haas
  • Programme de certification Haas
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Communauté éducative technique Haas
  • Événements
  • Participer aux échanges
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy et Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255