My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VR Series

Prezentare generală

Mașinile Haas din seria VR combină o versiune actualizată a arborelui principal integrat utilizat pe GM-2-5AX cu VMC-urile nostre foarte populare din seria VF. Rezultatul este o mașină-unealtă în 5 axe foarte versatilă.

Această mașină-unealtă este foarte diferită de versiunile anterioare ale mașinilor din seria VR. Principala diferență tehnică este configurarea axei rotative. Mașinile din seria VR din generația anterioară utilizau o axă A montată pe o axă B pentru a sprijini arborele principal, iar această versiune folosește o axă B montată pe o axă C. Acest lucru înseamnă că programele de codare M dezvoltate pentru mașinile VR scoase din funcțiune nu sunt compatibile cu versiunile noi, iar postprocesoarele vor trebui modificate pentru a reflecta configurarea diferită a axelor.

Există o serie de detalii tehnice care fac ca frezele din seria VR să fie foarte diferite de multe mașini Haas în 5 axe disponibile în prezent. Aceste diferențe sunt explicate în următoarele blocuri. Continuați derularea pentru a înțelege mai bine capacitățile acestor mașini unice în 5 axe.

* Specificațiile și dimensiunile pre-producție; se pot modifica fără preaviz.

Arborele principal

Frezele din seria VR includ un arbore principal cu motor integrat de 20.000 rpm HSK-A63. Acest arbore principal actualizat oferă cu 50% mai multă putere și un cuplu de 40% mai mare fată de arborele principal HSK-F63 din GM-2-5AX. Cu o putere mai mare, mai multe materiale agresive pot fi eliminate. Nu este doar o mașină de finisare!

Deși arborele principal de mare viteză este cel potrivit pentru aluminiu, compozite și alte materiale neferoase, puterea mărită permite tăierea unei game largi de oțeluri. Ratele echilibrate de eliminare a materialului pot fi atinse prin tehnici moderne de frezare cu randament ridicat.

Viteza de 20.000 rpm permite realizarea unor amprente de suprafață foarte mari pentru finisaje și scule mici.  

Proiectarea arborelui principal cu motor integrat permite viteze rapide de accelerație, pentru ca turația arborelui să se mărească și să se reducă rapid. Consultați graficul de cuplu pentru aplicația dvs..

Cap cu articulații cardanice

Frezele din seria VR sunt mașini complete cu 5 axe „cap cu articulații cardanice”, în care ambele axe rotative sunt montate pe axa Z, iar ansamblul arbore/sculă de așchiere se rotește în timp ce piesa de prelucrat stă pe masa mașinii. Acest lucru permite sculei de așchiere să indice orice unghi încadrat în limitele de cursă ale axei rotative.

Sistem de coordonate a funcțiilor G268

Sistemul de coordonate a funcției (G268) este o caracteristică nouă din unitatea de comandă Haas unică pentru această mașină în stil „cap cu articulații cardanice”. Prin definiție, planul de lucru este perpendicular pe linia centrală a arborelui principal. La majoritatea mașinilor de frezat Haas în 5 axe, linia centrală a arborelui principal este paralelă cu axa Z. Prin urmare, indiferent de cum este orientată o piesă de prelucrat montată pe o masă rotativă, planul de lucru este perpendicular pe axa Z. Acest lucru presupune că nu se utilizează capetele cu unghi fix . . . mai multe detalii despre aceste aspecte, mai târziu.

Sistem de coordonare a funcțiilor G268 (continuare)

Acum că linia centrală a arborelui principal (sculă de așchiere) se poate înclina aproape în orice unghi, am creat sistemul de coordonate a funcțiilor G268 pentru a simplifica programarea traiectoriei sculei plane în planuri de lucru înclinate, inclusiv cicluri închise, interpolare circulară și compensarea frezei.

Comandați G268 cu coordonatele axelor X-, Y- și Z în sistemul de coordonate al piesei de prelucrat pentru a stabili punctul zero al unui nou sistem de coordonate al funcției. Unghiul planului de lucru înclinat va fi perpendicular pe direcția actuală a axei sculei folosind unghiurile reale ale axei sculei (axele B și C ale mașinilor din seria VR). Direcția axei sculei poate fi definită, de asemenea, folosind codurile de adrese opționale I, J, K cu G268. Această metodă alternativă de definire a unghiurilor permite utilizarea sistemului de coordonate a funcției G268 cu capete cu unghi fix pe mașinile de frezat cu 3 axe, precum și strunguri cu 2 și 3 axe.

Consultați Manualul de operare pentru mai multe detalii despre G268.

G253 Sistem de coordonare pentru orientarea arborelui principal de la normal la funcții

Sistemul de coordonare G253 pentru orientarea arborelui principal de la normal la funcții simplifică programarea planurilor de lucru înclinate atunci când utilizați mai multe scule în același plan înclinat.

Când G268 (Planul de lucru înclinat) este activ, direcția axei sculei și sistemul de coordonate a funcțiilor sunt stocate în comandă. La finalizarea prelucrării cu o sculă de așchiere specială în planul înclinat, vă puteți retrage într-o poziție sigură și puteți comanda o schimbare a sculei. După ce scula este schimbată și repoziționată într-o locație sigură, comandați G253 (Sistem de coordonare pentru orientarea arborelui principal de la normal la funcții) pentru a returna axa sculei pe planul de lucru înclinat. Nu este necesar să anulați planul de lucru înclinat și să îl definiți din nou pentru următoarea sculă, doar pentru că ați efectuat o schimbare a sculei. 

Avans rapid vectorial

Mașinile cu capete gimbal au nevoie de un avans rapid pe vectorul axei sculei. Activați modul de avans rapid vectorial apăsând tastele cu litere [V], apoi [J] este urmat de tasta [HANDLE JOG]. Avansul rapid se poate produce doar prin rotirea roții de avans rapid. Ieșiți din modul avans rapid vectorial prin apăsarea uneia dintre tastele de avans rapid cu o singură axă. Mașinile fără cap cu articulații cardanice, dar dotate cu portscule cu unghi fix, permit utilizatorului să intre în unghiul fix după intrarea în modul avans rapid vectorial.

Funcția avans rapid vectorial ajută la recuperarea unei întreruperi de curent în timp ce efectuează o găurire în unghi. La restabilirea puterii, unitatea de comandă știe că axele rotative nu au fost la zero, deci activează modul RECUPERARE. Avansul rapid vectorial este utilizat pentru a îndepărta scula de așchiere de pe piesa de prelucrat înainte de a rula funcția Power Up / Restart pentru readuce la origine axele mașinii. Acest lucru funcționează chiar și pentru recuperarea tarodului, dacă mașina s-a aflat într-un ciclu de tarodare în cazul unei pane de curent.

Calibrarea zonei sigure pentru protecția împotriva ciocnirilor

 

Proiectarea mașinilor cu cap cu articulații cardanice le face foarte utile pentru multe aplicații, dar aceleași funcții care le fac utile, le fac și mai susceptibile să se defecteze. Faptul că axele rotative pot orienta sculele de așchiere aproape în orice unghi, înseamnă că limitele de cursă sigure ale acestei mașini sunt dinamice și se schimbă cu poziția mașinii. Axele multiple sunt ambele implicate și sunt limitate prin definirea acestor limite.

Mașinile VR au elemente permanente (vedeți mai sus la stânga și la dreapta) care pot fi implicate într-o ciocnire, cum ar fi masa mașinii, coloana mașinii, păpușa portsculă, schimbătorul de scule și puntea mașinii. De asemenea, are elemente NE-permanente care trebuie luate în considerare, cum ar fi lungimea sculei și dimensiunile piesei de pe masă.

Scopul este să se elimine posibilitatea unei ciocniri între elementele permanente ale mașinii.

 

Software-ul seriei VR definește aceste zone de ciocnire potențiale și salvează pozițiile acestora, pe baza datelor adunate în timpul calibrării palpatorului și a ciclurilor de calibrare a zonei sigure.

După stabilire, unitatea de comandă împiedică mișcarea în zonele restricționate, pe baza comenzilor de poziție curente și viitoare ale tuturor axelor.

Cel mai simplu exemplu este prezentat mai jos. Cursa axei Z este maximizată, astfel încât prelucrarea cu rotația axei B la 90 de grade (imaginea de mai jos, stânga) se poate face în siguranță cât mai aproape de masa mașinii. Problema este că capul arborelui principal ar putea fi comandat să intre în masă dacă axa B este la zero grade (imaginea de mai jos, dreapta). Funcția Safe Zone limitează cursa axei Z atunci când axa B este la zero și elimină limita de cursă a zonei sigure când axa B este de 90 de grade (sau minus 90 de grade).

* Specificațiile și dimensiunile pre-producție; se pot modifica fără preaviz.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.