My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire SMTC – Înlocuirea supapei de reținere a magaziei – AD0534

SMTC – Înlocuirea supapei de reținere a magaziei – AD0534

- Salt la secțiune - Back to Top

5.4 SMTC – Supapă de reținere a magaziei – Înlocuire

Recently Updated Last updated: 09/12/2025

SMTC – Supapă de reținere a magaziei – Înlocuire


AD0534

Revizia B – 04/2026

Introduction

Această procedură va descrie modul de înlocuire a supapei de reținere de pe partea cilindrului de aer a schimbătorului de scule cu un racord de compresie și de mutare a supapei de reținere pe partea solenoidului. 

Cerințe privind mașina:

  • Unitatea de comandă clasică Haas M18.XX și versiunile anterioare

Următorul set se referă la această instrucțiune:

  • 93-3278: 58-7243 SET DE ÎNLOCUIRE A SUPAPEI DE REȚINERE PENTRU PO

1

ATENȚIE LA SOLENOID: Este posibil ca unele configurații ale solenoidului să nu funcționeze așa cum se arată în imagini din cauza spațiului disponibil în jurul solenoidului . În acest caz, este posibil să fie necesare unele reglaje pentru a se potrivi supapei de reținere și fitingului de compresie. 

Există doi solenoizi pe care îi puteți întâlni, un port 4 și un port 5, aceștia trebuie să urmeze configurațiile generale prezentate în imagine.

  • Pentru solenoidul cu 4 porturi, supapa de reținere [1] trebuie să intre în port de la fitingul de compresie în portul B [3] și un fiting pentru conectarea liniei de aer [2] trebuie asamblat la supapa de reținere [1]. 
  • Pentru solenoidul cu 5 porturi, supapa de reținere [4] intră între reductorul [6] și armătura liniei de aer [5] din portul etichetat IN. Fitingul de compresie [7] intră în portul etichetat A.

 

 

Accessing the Air Cylinder

1

Această imagine prezintă cilindrul de aer de pe schimbătorul de scule 50T 50-Pocket [1] și schimbătorul de scule 30-Pocket 50T [2].

Pentru schimbătorul de scule 50 & 30-Pocket, această procedură arată cum se accesează cilindrul de aer prin partea frontală a caruselului.

Ca alternativă, puteți scoate caruselul pentru a accesa cilindrul de aer.

Toți ceilalți cilindri pneumatici ai schimbătorului de scule pot fi accesați în același mod.

SMTC – Supapă de reținere a magaziei – Înlocuire

2

Dacă scoateți caruselul, vă rugăm să utilizați ajutoarele de ridicare corespunzătoare pentru a ridica în siguranță schimbătorul de scule din mașină. 

AVERTISMENT: Există o piuliță de blocare pe  schimbătorul de scule 50T 30-Pocket, utilizați scula P/N T-1357 pentru a demonta și înlocui piulița de blocare a lagărului (P/N 51-2043). Strângeți suportul lagărelor la cuplu 80 ft-lb (108 Nm).



24 pocket, 30T, 40T

1

La cilindrul de aer, înlocuiți supapa de reținere 58-7243 [1a] fitingul în T & 58-7244 [1b] cu 58-16708 POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] și 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].

Pe partea solenoidului, înlocuiți 58-3070 [4] cu fitingul de compresie 58-16706 [6] la ieșirea B. Adăugați o supapă de reținere 58-2019 [5] la intrarea de-a la ieșirea B între armăturile existente și solenoid [3].

40 pocket, 40T

1

La cilindrul de aer, înlocuiți supapa de reținere 58-7243 [1a] fitingul în T & 58-7244 [1b] cu 58-16708 POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] și 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].

Pe partea solenoidului, înlocuiți 58-3070 [4] cu fitingul de compresie 58-16706 [6] la ieșirea B. Adăugați o supapă de reținere 58-2019 [5] la intrarea de-a la ieșirea B între armăturile existente și solenoid [3].

60 pocket, 40T

NOTĂ: Nu s-a găsit niciun model pentru crearea imaginilor, folosiți următoarele ca ghid:

La cilindrul de aer, înlocuiți supapa de reținere 58-7243 & fitingul în T 58-7244 cu 58-16708 POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS și 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS.

NOTĂ: Dacă este prezent un solenoid, vă rugăm să consultați atenționarea cu privire la solenoid din introducere.

70 pocket, 40T

1

La cilindrul de aer, înlocuiți supapa de reținere 58-7243 [1a] fitingul în T & 58-7244 [1b] cu 58-16708 POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] și 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].

La partea solenoidului, înlocuiți 58-3070 [4] cu fitingul de compresie 58-16706 [6] la ieșirea B. Adăugați supapa de reținere 58-2019 [5] la intrarea de la ieșirea B între 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS și 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] construit conform ilustrației.

30 pocket, 50T

1

La cilindrul de aer, înlocuiți supapa de reținere 58-7243 [1a]  & fitingul în T   58-7244 [1b] cu 58-0914 POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (comprimare la 90 de grade) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2]. 

2

Updated

La inserția laterală a solenoidului, supapa de reținere 58-2019 [7] între reductorul și racordul cot [5] din portul etichetat.

Înlocuiți fitingul PTC din portul A [4] cu 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR sau 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].

50 pocket, 50T

1

La cilindrul de aer, înlocuiți supapa de reținere 58-7243 [1a] și fitingul în T 58-7244 [1b] cu 58-16708 POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] și 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, acest ansamblu are reductorul la cilindru și un dop [3].

 

2

La inserția laterală a solenoidului, supapa de reținere 58-2019 [7]  între reductorul și racordul cot [5] din portul etichetat.

Înlocuiți fitingul PTC din portul A [4] cu 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR sau 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].

72 pocket, 50T

1

La cilindrul de aer, înlocuiți supapa de reținere 58-7243 [1a] fitingul în T & 58-7244 [1b] cu 58-16708 POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] și 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].

La partea solenoidului, înlocuiți 58-3070 [4] cu fitingul de compresie 58-16706 [6] la ieșirea B. Adăugați supapa de reținere 58-2019 [5] la intrarea de la ieșirea B construită cu 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS și 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.

VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer

1

La cilindrul de aer, înlocuiți supapa de reținere 58-7243 [1a] fitingul în T & 58-7244 [1b] cu 58-16708 POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] și 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].

La inserția laterală a solenoidului, supapa de reținere 58-2019 [7]  între reductorul și racordul cot [5] din portul etichetat. Înlocuiți fitingul PTC din portul A [3] cu 58-16755  COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR sau 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.