SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534

서비스 홈 방법 절차 SMTC - 포켓 체크 밸브 교체 - AD0534

SMTC - 포켓 체크 밸브 교체 - AD0534

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

5.4 SMTC - 포켓 체크 밸브 - 교체

Recently Updated Last updated: 09/12/2025

SMTC - 포켓 체크 밸브 - 교체


AD0534

개정판 B - 2026년 4월

Introduction

이 절차는 공구 교환장치의 에어 실린더 측 체크 밸브를 압축 피팅으로 교체하고 체크 밸브를 솔레노이드 측으로 이동하는 방법을 설명합니다. 

기계 요구 사항:

  • Haas 클래식 제어 M18.XX 이하

이 지침과 관련된 키트는 다음과 같습니다.

  • 93-3278: 58-7243 PO 체크 밸브 교체 키트

1

솔레노이드 주의 사항: 일부 솔레노이드 구성은 솔레노이드 주변에 사용 가능한 공간으로 인해 이미지에 표시된 대로 작동하지 않을 수 있습니다 . 이 경우 체크 밸브와 압축 피팅을 맞추기 위해 약간의 조정이 필요할 수 있습니다. 

만날 수 있는 솔레노이드에는 4 포트와 5 포트의 두 가지가 있으며 이미지에 표시된 일반 구성을 따라야합니다.

  • 4 포트 솔레노이드의 경우 체크 밸브[1]은 포트 B[3]의 압축 피팅 건너편 포트로 들어가야 하며 에어 라인[2]을 연결하는 피팅은 체크 밸브[1]에 조립되어야 합니다. 
  • 5 포트 솔레노이드의 경우 체크 밸브[4]는 IN으로 표시된 포트의 감속기[6]와 에어 라인 피팅[5] 사이에 있습니다. 압축 피팅[7]은 A라고 표시된 포트로 들어갑니다.

 

 

Accessing the Air Cylinder

1

이 사진은 50-포켓 50T 공구 교환장치[1] 및 30-포켓 50T 공구 교환장치[2]의 공기 실린더를 보여줍니다.

50 & 30-포켓 공구 교환장치의 경우, 이 절차는 캐로슬 전면을 통해 공기 실린더에 접근하는 방법을 보여줍니다.

또는 캐로슬을 제거하여 공기 실린더에 접근할 수도 있습니다.

다른 모든 공구 교환장치 공기 실린더는 동일한 방법으로 액세스할 수 있습니다.

SMTC - 포켓 체크 밸브 - 교체

2

캐로슬을 제거하는 경우 적절한 리프팅 보조장치를 사용하여 공구 교환장치를 기계에서 안전하게 들어 올리십시오. 

경고: 30- 포켓 50T 공구 교환장치에는 로크너트가 있습니다. 공구 P/N T-1357을 사용하여 베어링 로크너트 (P/N 51-2043)를 제거하고 교체하십시오. 베어링 로크너트를 80ft-lb(108Nm)로 조입니다.



24 pocket, 30T, 40T

1

공기 실린더에서, 58-7243 체크 밸브[1a] & 58-7244 티 피팅[1b]을 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS[2a] 및 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS[2b]로 교체합니다.

솔레노이드 쪽에서 58-3070[4]를 출력 B에서 58-16706 압축 피팅[6]으로 교체합니다. 기존 피팅과 솔레노이드[3] 사이의 출력 B 건너편에 있는 입력에 58-2019 체크 밸브[5]를 추가합니다.

40 pocket, 40T

1

공기 실린더에서, 58-7243 체크 밸브[1a] & 58-7244 티 피팅[1b]을 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS[2a] 및 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS[2b]로 교체합니다.

솔레노이드 쪽에서 58-3070[4]를 출력 B에서 58-16706 압축 피팅[6]으로 교체합니다. 기존 피팅과 솔레노이드[3] 사이의 출력 B 건너편에 있는 입력에 58-2019 체크 밸브[5]를 추가합니다.

60 pocket, 40T

참고: 이미지를 생성할 모델이 없습니다. 다음을 지침으로 사용하십시오.

공기 실린더에서 58-7243 체크 밸브 & 58-7244 티 피팅을 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS 및 58-1349  FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS로 교체하십시오.

참고: 솔레노이드가 있는 경우 소개의 솔레노이드 주의 사항을 참조하십시오.

70 pocket, 40T

1

공기 실린더에서, 58-7243 체크 밸브[1a] & 58-7244 티 피팅[1b]을 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS[2a] 및 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS[2b]로 교체합니다.

솔레노이드 쪽에서 58-3070[4]를 출력 B에서 58-16706 압축 피팅[6]으로 교체합니다. 그림에 표시된 대로 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS와 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS[3] 사이의 출력 축 건너편에 있는 입력에 58-2019 체크 밸브 [5] 를 추가하십시오.

30 pocket, 50T

1

공기 실린더에서 58-7243 체크 밸브[1a] & 58-7244 티 피팅[1b]을 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS(90도 압축) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR[2]으로 교체하십시오. 

2

Updated

솔레노이드 쪽에서, IN으로 표시된 포트의 감속기와 보우 피팅 [5] 사이에 58-2019 체크 밸브 [7]를 삽입하십시오.

포트 A [4]의 PTC 피팅을 58-16755FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 또는 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6]로 교체하십시오.

50 pocket, 50T

1

공기 실린더에서 58-7243 체크 밸브 [1a] 및 58-7244 티 피팅 [1b]을 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] 및 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR으로 교체하십시오. 이 어셈블리에는 실린더 및 플러그 [3]에 감속기가 있습니다. 

 

2

솔레노이드 쪽에서, IN으로 표시된 포트의 감속기와 보우 피팅 [5] 사이에 58-2019 체크 밸브 [7]를 삽입하십시오.

포트 A [4]의 PTC 피팅을 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 또는 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6]로 교체하십시오.

72 pocket, 50T

1

공기 실린더에서, 58-7243 체크 밸브[1a] & 58-7244 티 피팅[1b]을 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS[2a] 및 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS[2b]로 교체합니다.

솔레노이드 쪽에서 58-3070[4]를 출력 B에서 58-16706 압축 피팅[6]으로 교체합니다. 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS 및 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS로 구성된 출력 B 건너편에 있는 입력에 58-2019 체크 밸브 [5] 를 추가하십시오.

VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer

1

공기 실린더에서, 58-7243 체크 밸브[1a] & 58-7244 티 피팅[1b]을 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS[2a] 및 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS[2b]로 교체합니다.

솔레노이드 쪽에서, IN으로 표시된 포트의 감속기와 보우 피팅[5] 사이에 58-2019 체크 밸브[7]을 삽입하십시오. 포트 A[3]의 PTC 피팅을 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 또는 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS[6]로 교체하십시오.