MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • Haas 送料器 12
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534

服务主页 方法程序 SMTC - 刀套止回阀更换 - AD0534
Recently Updated Last updated: 09/02/2022

SMTC - 刀套止回阀 - 更换


AD0534

SMTC - 刀套止回阀更换 - AD0534

- 跳至部分 - 1. 刀套止回阀 - 更换 - 简介 (2 步骤) 2. 查看气缸 (2 步骤) 3. 24 刀套,30T,40T (1 步骤) 4. 40 刀套,40T (1 步骤) 5. 60 刀套,40T (1 步骤) 6. 70 刀套,40T (1 步骤) 7. 30 刀套,50T (1 步骤) 8. 50 刀套,50T (1 步骤) 9. 72 刀套,50T (1 步骤) 10. VR 32 刀套伞式换刀装置 (1 步骤) Back to Top

刀套止回阀 - 更换 - 简介

此程序将描述如何将换刀装置气缸侧的止回阀更换为压缩接头,以及如何将止回阀移至电磁阀侧。 

机器要求:

  • Haas 经典控制器 M18.XX 及更低版本

1

以下套件与此说明有关:

  • 93-3278:58-7243 PO 止回阀更换套件

2

电磁阀注意事项: 由于电磁阀周围有可用空间,某些电磁阀配置可能无法如图所示工作 。在这种情况下,可能必须进行一些调整以安装止回阀和压缩接头。 

您可能会遇到两个电磁阀,一个 4 端口和一个 5 端口,它们应遵循图中所示的常规配置。

  • 对于 4 端口电磁阀,止回阀 [1] 应安装端口 B [3] 中压缩接头对面的端口上,并应将连接空气管道 [2] 的接头组装到止回阀 [1]上。 
  • 对于 5 端口电磁阀,止回阀 [4] 位于减速器 [6] 与标有 IN 的端口中的空气管道接头 [5] 之间。压缩接头 [7] 安装在标有 A 的端口上。

 

 

查看气缸

1

此图显示了 50 刀套 50T 换刀装置 [1] 和 30 刀套 50T 换刀装置 [2]上的气缸。

对于 50 和 30 刀套换刀装置,此程序说明如何穿过转盘的前部查看气缸。

或者,您可以卸下转盘以查看气缸。

可以以相同的方式查看所有其他换刀装置气缸。

SMTC - 刀套止回阀 - 更换

2

如果卸下转盘,请使用适当的起重工具将换刀装置安全地从机床中抬出。 

警告: 30 刀套 50T 换刀装置上有一个锁紧螺母,使用刀具 P/N T-1357 卸下并更换轴承锁紧螺母(P/N 51-2043)。对轴承锁紧螺母施加 80 ft-lb (108 Nm) 的扭矩。



24 刀套,30T,40T

1

在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。

在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。在现有接头和电磁阀 [3] 之间输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。

40 刀套,40T

1

在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。

在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。在现有接头和电磁阀 [3] 之间输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。

60 刀套,40T

注意:未找到创建图像的模型,请遵循以下准则:

在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS 更换 58-7243 止回阀 & 58-7244 T 型接头。

注意:如果有电磁阀,请参考介绍中的电磁阀注意事项。

70 刀套,40T

1

在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。

在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。如图所示,在 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS [3] 和 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS 之间输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。

30 刀套,50T

1

在气缸处,用 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS(90 度压缩)& 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。 

50 刀套,50T

1

在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] 和 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头[1b],此组件在气缸处有减速器和一个插头 [3]。 

在电磁阀侧,将 58-2019 止回阀 [7] 插入标有 in 的端口中的减速器和弯头接头 [5] 之间。用 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 或 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6] 更换端口 A [4] 中的 PTC 接头。

72 刀套,50T

1

在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。

在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。在使用 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS 和 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS 构建的输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。

VR 32 刀套伞式换刀装置

1

在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。

在电磁阀侧,将 58-2019 止回阀 [7] 插入标有 in 的端口中的减速器和弯头接头 [5] 之间。用 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 或 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6] 更换端口 A [3] 中的 PTC 接头。