SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534

サービス ホーム 手順 SMTC - ポケットチェック弁の交換 - AD0534

SMTC - ポケットチェック弁の交換 - AD0534

- セクションに移動 - Back to Top

5.4 SMTC - ポケットチェック弁 - 交換

Recently Updated Last updated: 09/12/2025

SMTC - ポケットチェック弁 - 交換


AD0534

改訂B - 2026年4月

Introduction

この手順では、ツールチェンジャーのエアシリンダー側のチェック弁を圧縮継手に交換し、チェック弁をソレノイド側に移動する方法について説明します。

機械要件:

  • Haasクラシック制御M18.xx以降。

この手順には次のキットが関連します。

  • 93-3278:58-7243 PO CHECK VALVE REPLACEMENT KIT(PO チェック弁交換キット)

1

ソレノイドに関する注意: 一部のソレノイド設定では、ソレノイドの周囲に空きスペースがあるため、画像に示されているとおりに機能しない場合があります 。その場合、チェック弁と圧縮継手を取り付けるためにいくつかの調整を行う必要があるかもしれません。 

遭遇する可能性のあるソレノイドは2つあり(4ポートおよび5ポート)、それらは画像に示されている一般的な設定に従う必要があります。

  • 4ポートソレノイドの場合、チェック弁[1]はポートB [3]の圧縮継手の反対側のポートに挿入し、エアライン[2]を接続する継手をチェック弁[1]に組み付ける必要があります。
  • 5ポートソレノイドの場合、チェック弁[4]は、INというラベルの付いたポートのレデューサ[6]とエアライン継手[5]の間に挿入します。圧縮継手[7]は、Aというラベルの付いたポートに挿入します。

 

 

Accessing the Air Cylinder

1

この写真は、50ポケット50Tツールチェンジャー[1]と30ポケット50Tツールチェンジャー[2]のエアシリンダーを示しています。

この手順は、50および30ポケットツールチェンジャーの場合に、回転ラックの前面からエアシリンダーにアクセスする方法を示しています。

別の方法として、回転ラックを取り外してエアシリンダーにアクセスすることもできます。

他のすべてのツールチェンジャーエアシリンダーにも同じ方法でアクセスできます。

SMTC - ポケットチェック弁 - 交換

2

回転ラックを取り外す場合は、適切なリフト補助装置を使用して、ツールチェンジャーを機械から安全に持ち上げてください。

警告:30ポケット50Tツールチェンジャーにはロックナットがあります。ツールP/N T-1357を使用して取り外し、ベアリングロックナット(P/N 51-2043)を交換します。ベアリングロックナットを80ft-lb(108Nm)のトルクで締めます。



24 pocket, 30T, 40T

1

エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a]および58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b]に交換します。

ソレノイド側で、出力Bの58-3070 [4]を58-16706圧縮継手[6]に交換します。既存の継手とソレノイド[3]の間の出力Bの反対側の入力に58-2019チェック弁[5]を追加します。

40 pocket, 40T

1

エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a]および58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b]に交換します。

ソレノイド側で、出力Bの58-3070 [4]を58-16706圧縮継手[6]に交換します。既存の継手とソレノイド[3]の間の出力Bの反対側の入力に58-2019チェック弁[5]を追加します。

60 pocket, 40T

注意:画像を作成するモデルが見つかりませんでした。ガイドラインとして以下を使用してください。

エアシリンダー部で、58-7243チェック弁および58-7244 T型継手を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASSおよび58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASSに交換します。

注意:ソレノイドが存在する場合は、概要に記載されているソレノイドに関する注意を参照してください。

70 pocket, 40T

1

エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a]および58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b]に交換します。

ソレノイド側で、出力Bの58-3070 [4]を58-16706圧縮継手[6]に交換します。図のとおりに組み付けられた58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASSと58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3]の間の出力Bの反対側の入力に58-2019チェック弁[5]を追加します。

30 pocket, 50T

1

エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS(90度圧縮)および58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2]に交換します。

2

Updated

ソレノイド側で、ラベル付けされたポートのレデューサとエルボ継手[5]の間に58-2019チェック弁[7]を挿入します。

ポートA [4]のPTC継手を、58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STRまたは58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6]に交換します。

50 pocket, 50T

1

エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2]および58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STRに交換します。このアセンブリにはシリンダーおよびプラグ[3]にレデューサがあります。

 

2

ソレノイド側で、ラベル付けされたポートのレデューサとエルボ継手[5]の間に58-2019チェック弁[7]を挿入します。

ポートA [4]のPTC継手を58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STRまたは58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6]に交換します。

72 pocket, 50T

1

エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a]および58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b]に交換します。

ソレノイド側で、出力Bの58-3070 [4]を58-16706圧縮継手[6]に交換します。58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASSおよび58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASSが組み付けられた出力Bの反対側の入力に58-2019チェック弁[5]を追加します。

VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer

1

エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a]および58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b]に交換します。

ソレノイド側で、ラベル付けされたポートのレデューサとエルボ継手[5]の間に58-2019チェック弁[7]を挿入します。ポートA [3]のPTC継手を58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STRまたは58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6]に交換します。