My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534

Service Home How-To-Verfahren SMTC - Austausch des Taschenrückschlagventils - AD0534

SMTC - Austausch des Taschenrückschlagventils - AD0534

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

5.4 SMTC - Taschenrückschlagventil - Austausch

Recently Updated Last updated: 09/12/2025

SMTC - Taschenrückschlagventil - Austausch


AD0534

Revision B - 04/2026

Introduction

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie das Rückschlagventil auf der Luftzylinderseite des Werkzeugwechslers durch eine Klemmverschraubung ersetzen und das Rückschlagventil auf die Magnetseite verlegen.  

Maschinenanforderungen:

  • Klassische Haas Steuerung M18.XX und darunter

Zu dieser Anweisung gehört der folgende Bausatz:

  • 93-3278: 58-7243 PO RÜCKSCHLAGVENTIL ERSATZSATZ

1

WARNHINWEIS ZUM MAGNETSCHALTER: Einige der Magnetkonfigurationen funktionieren aufgrund des verfügbaren Platzes um den Magnetschalter herum möglicherweise nicht wie in den Bildern dargestellt . Wenn dies der Fall ist, müssen möglicherweise einige Anpassungen vorgenommen werden, um das Rückschlagventil und die Klemmringverschraubung einzupassen.  

Es gibt zwei Magnete, einen mit 4 Anschlüssen und einen mit 5 Anschlüssen, die den allgemeinen Konfigurationen in der Abbildung entsprechen sollten.

  • Für das 4-Anschluss-Magnetventil sollte das Rückschlagventil [1] in den Anschluss gegenüber der Klemmverschraubung in Anschluss B [3] eingesetzt werden und eine Verschraubung zum Anschluss der Luftleitung [2] sollte an das Rückschlagventil [1] montiert werden.  
  • Beim Magnetventil mit 5 Anschlüssen wird das Rückschlagventil [4] zwischen dem Reduzierstück [6] und dem Luftleitungsfitting [5] in den mit IN gekennzeichneten Anschluss eingebaut. Die Klemmringverschraubung [7] geht in den mit A gekennzeichneten Anschluss.

 

 

Accessing the Air Cylinder

1

Dieses Bild zeigt den Luftzylinder am Werkzeugwechsler mit 50 Plätzen 50T [1] und am Werkzeugwechsler mit 30 Plätzen 50T [2].

Für den 50 & 30-fach Werkzeugwechsler zeigt dieses Verfahren, wie Sie durch die Vorderseite des Magazins auf den Luftzylinder zugreifen.

Alternativ können Sie das Karussell entfernen, um an den Luftzylinder zu gelangen.

Alle anderen Luftzylinder der Werkzeugwechsler können auf die gleiche Weise erreicht werden.

SMTC - Taschenrückschlagventil - Austausch

2

Wenn Sie das Karussell entfernen, verwenden Sie bitte die entsprechenden Hebehilfen, um den Werkzeugwechsler sicher aus der Maschine zu heben.  

WARNUNG: Am  30-Platz- Werkzeugwechsler 50T befindet sich eine Kontermutter, verwenden Sie das Werkzeug P/N T-1357 zum Entfernen und Ersetzen der Lagersicherungsmutter (P/N 51-2043). Ziehen Sie die Lagersicherungsmutter mit einem Drehmoment von 108 Nm (80 ft-lb) an.



24 pocket, 30T, 40T

1

Am Luftzylinder das Rückschlagventil 58-7243 ersetzen [1a] & 58-7244 T-Stück [1b] mit dem 58-16708 FITG POLY1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2a] und 58-1349 FITG PC1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2b].

Ersetzen Sie auf der Magnetseite 58-3070 [4] durch 58-16706 Klemmringverschraubung [6] am Ausgang B. Fügen Sie 58-2019 Rückschlagventil [5] am Eingang gegenüber dem Ausgang B zwischen den vorhandenen Verschraubungen und dem Magneten [3] hinzu.

40 pocket, 40T

1

Am Luftzylinder das Rückschlagventil 58-7243 ersetzen [1a] & 58-7244 T-Stück [1b] mit dem 58-16708 FITG POLY1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2a] und 58-1349 FITG PC1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2b].

Ersetzen Sie auf der Magnetseite 58-3070 [4] durch 58-16706 Klemmringverschraubung [6] am Ausgang B. Fügen Sie 58-2019 Rückschlagventil [5] am Eingang gegenüber dem Ausgang B zwischen den vorhandenen Verschraubungen und dem Magneten [3] hinzu.

60 pocket, 40T

HINWEIS: Es wurde kein Modell gefunden, um die Bilder zu erstellen, verwenden Sie die folgenden als Richtlinie:

Am Luftzylinder das Rückschlagventil 58-7243 ersetzen & 58-7244 T-Stück passend mit dem 58-16708 FITG POLY1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING und 58-1349 FITG PC1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING.

HINWEIS: Wenn eine Magnetspule vorhanden ist, beachten Sie bitte den Warnhinweis zur Magnetspule in der Einleitung.

70 pocket, 40T

1

Am Luftzylinder das Rückschlagventil 58-7243 ersetzen [1a] & 58-7244 T-Stück [1b] mit dem 58-16708 FITG POLY1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2a] und 58-1349 FITG PC1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2b].

Ersetzen Sie auf der Magnetseite 58-3070 [4] durch 58-16706 Klemmringverschraubung [6] am Ausgang B. Fügen Sie 58-2019 Rückschlagventil [5] am Eingang gegenüber dem Ausgang B zwischen 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS und 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR MESSING [3] ein, wie abgebildet.

30 pocket, 50T

1

Am Luftzylinder ersetzen Sie das 58-7243 Rückschlagventil [1a] & 58-7244 T-Stück  [1b] mit dem 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 MESSING (90 Grad Kompression) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].  

2

Updated

Setzen Sie auf der Magnetschalterseite das Rückschlagventil 58-2019 [7] zwischen Reduzierstück und Winkelverschraubung [5] in den mit in gekennzeichneten Anschluss ein.

Ersetzen Sie die PTC-Verschraubung an Anschluss A [4] durch 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR oder 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].

50 pocket, 50T

1

Am Luftzylinder ersetzen Sie das 58-7243 Rückschlagventil [1a] 58-7244 T-Stück [1b] mit dem 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] und 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, diese Baugruppe hat das Reduzierstück am Zylinder und einen Stopfen [3] .

&

 

2

Setzen Sie auf der Magnetschalterseite das Rückschlagventil 58-2019 [7]  zwischen Reduzierstück und Winkelverschraubung [5] in den mit in gekennzeichneten Anschluss ein.

Ersetzen Sie das PTC-Fitting in Anschluss A [4] durch 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR oder 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].

72 pocket, 50T

1

Am Luftzylinder das Rückschlagventil 58-7243 ersetzen [1a] & 58-7244 T-Stück [1b] mit dem 58-16708 FITG POLY1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2a] und 58-1349 FITG PC1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2b].

Ersetzen Sie auf der Magnetseite 58-3070 [4] durch 58-16706 Klemmringverschraubung [6] am Ausgang B. Fügen Sie 58-2019 Rückschlagventil [5] am Eingang gegenüber von Ausgang B ein, das mit 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 MESSING und 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS gebaut wurde.

VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer

1

Am Luftzylinder das Rückschlagventil 58-7243 ersetzen [1a] & 58-7244 T-Stück [1b] mit dem 58-16708 FITG POLY1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2a] und 58-1349 FITG PC1 / 4F NPT1 / 4M STR MESSING [2b].

Setzen Sie auf der Magnetseite das Rückschlagventil 58-2019 [7]  zwischen Reduzierstück und Winkelverschraubung [5] in den mit in gekennzeichneten Anschluss ein. Ersetzen Sie das PTC-Fitting in Anschluss A [3] durch 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR oder 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 MESSING [6].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.