MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso SMTC - Sostituzione valvola di ritegno incavo - AD0534

SMTC - Sostituzione valvola di ritegno incavo - AD0534

- Vai alla sezione - Back to Top

5.4 SMTC - Valvola di ritegno incavo - Sostituzione

Recently Updated Last updated: 09/12/2025

SMTC - Sostituzione valvola di ritegno incavo - Sostituzione


AD0534

Revisione B - 04/2026

Introduction

Questa procedura descrive come sostituire la valvola di ritegno sul lato del cilindro pneumatico del cambio utensile a un raccordo di compressione e spostare la valvola di ritegno sul lato solenoide. 

Requisiti della macchina:

  • Controllo Haas classico M18.XX e versioni precedenti

Il seguente kit si riferisce a queste istruzioni:

  • 93-3278: 58-7243 KIT
  • DI SOSTITUZIONE VALVOLA DI RITEGNO PO

1

AVVERTENZA SOLENOIDE: Alcune delle configurazioni del solenoide potrebbero non funzionare come mostrato nelle immagini a causa dello spazio disponibile intorno al solenoide. . In questo caso, potrebbe essere necessario effettuare alcune regolazioni per adattare la valvola di ritegno e il raccordo di compressione. 

Ci sono due solenoidi che si possono incontrare, un 4 porte e un 5 porte, che devono seguire le configurazioni generali mostrate nell’immagine.

  • Per il solenoide a 4 porte, la valvola di ritegno [1] deve andare nella porta di fronte al raccordo di compressione nella porta B [3] e un raccordo per collegare la linea dell’aria [2] deve essere montato alla valvola di ritegno [1]. 
  • Per il solenoide a 5 porte la valvola di ritegno [4] va tra il riduttore [6] e il raccordo della linea dell’aria [5] nella porta etichettata IN. Il raccordo a compressione [7] va nella porta etichettata A.

 

 

Accessing the Air Cylinder

1

Questa immagine mostra il cilindro pneumatico sul cambio utensile 50T 50-Pocket [1] e sul cambio utensile 30-Pocket 50T [2].

Per il cambio utensile a 50 e 30 tasche, questa procedura mostra come accedere al cilindro pneumatico attraverso la parte anteriore del carosello.

In alternativa, è possibile rimuovere il carosello per accedere al cilindro pneumatico.

È possibile accedere a tutti gli altri cilindri pneumatici del cambio utensile nello stesso modo.

SMTC - Valvola di ritegno incavo - Sostituzione

2

Se si rimuove il carosello, utilizzare gli ausili di sollevamento appropriati per sollevare in modo sicuro il cambio utensile dalla macchina. 

ATTENZIONE: Sul cambio utensile 50T 30-Pocket è presente un controdado, usare  l’utensile P/N T-1357 per rimuovere e sostituire il controdado del cuscinetto (P/N 51-2043 Serrare il supporto cuscinetto a 80 ft-lb (108 Nm).



24 pocket, 30T, 40T

1

Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a] e 58-7244 raccordo a T [1b] con il 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b

Sul lato solenoide sostituire 58-3070 [4] con il raccordo di compressione 58-16706 [6] all’uscita B. Aggiungere la valvola di ritegno 58-2019 [5] all’ingresso dall’uscita B tra i raccordi esistenti e il solenoide [3].

40 pocket, 40T

1

Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a] e 58-7244 raccordo a T [1b] con il 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b

Sul lato solenoide sostituire 58-3070 [4] con il raccordo di compressione 58-16706 [6] all’uscita B. Aggiungere la valvola di ritegno 58-2019 [5] all’ingresso dall’uscita B tra i raccordi esistenti e il solenoide [3].

60 pocket, 40T

NOTA: Non è stato trovato alcun modello per creare le immagini, utilizzare quanto segue come linea guida:

Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 e 58-7244 raccordo a T con il 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS

NOTA: Se è presente un solenoide, fare riferimento all’avvertenza del solenoide nell’introduzione.

70 pocket, 40T

1

Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a] e 58-7244 raccordo a T [1b] con il 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b

Sul lato solenoide sostituire 58-3070 [4] con 58-16706 raccordo di compressione [6] all’uscita B. Aggiungere 58-2019 valvola di ritegno [5] all’ingresso dall’uscita B tra 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS e 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] costruiti come mostrato.

30 pocket, 50T

1

Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a]  e 58-7244 raccordo  a T [1b] con 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (compressione a 90 gradi) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2]. 

2

Updated

Sul lato solenoide inserire la valvola di ritegno 58-2019 [7] tra il riduttore e il raccordo a gomito [5] nella porta etichettata.

Sostituire il raccordo PTC nella porta A [4] con 58-16755 COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].

50 pocket, 50T

1

Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a] e 58-7244 raccordo a T [1b] con 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] e 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, questo gruppo ha il riduttore sul cilindro e un tappo [3].

 

2

Sul lato solenoide inserire la valvola di ritegno 58-2019 [7]  tra il riduttore e il raccordo a gomito [5] nella porta etichettata.

Sostituire il raccordo PTC nella porta A [4] con 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].

72 pocket, 50T

1

Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a] e 58-7244 raccordo a T [1b] con il 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b

Sul lato solenoide sostituire 58-3070 [4] con 58-16706 raccordo di compressione [6] all’uscita B. Aggiungere 58-2019 valvola di ritegno [5] all’ingresso dall’uscita B tra 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS e 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.

VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer

1

Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a] e 58-7244 raccordo a T [1b] con il 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b

Sul lato solenoide inserire la valvola di ritegno 58-2019 [7]  tra il riduttore e il raccordo a gomito [5] nella porta etichettata. Sostituire il raccordo PTC nella porta A [3] con 58-16755  COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.