Tool Release Piston - Solenoid - Replacement - AD0335

服务主页 方法程序 工具释放活塞 - 电磁阀 - 更换 - AD0335
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

Tool Release Piston - 电磁阀 - 更换


AD0335

适用于以下时间制造的机床:2013 年 1 月

工具释放活塞 - 电磁阀 - 更换 - AD0335

- 跳至部分 - 1. 电磁阀更换 2. Mac 电磁阀配置 3. Festo 电磁阀配置 4. SMC 电磁阀配置 5. Numatics 电磁阀配置 6. 适用零件 Back to Top

电磁阀更换

维修部件 P/N 93-11061; SOLENOID VALVE ASSY TRP HIGH FLOW 是 TRP 电磁阀的更换电磁阀组件(不包括配件)。

这些组件使用来自不同制造商的电磁阀。对于不同年份制造的机床,电磁阀组件的外观和配置各不相同。更换此程序集时,这可能会导致混淆。

每个电磁阀组件具有相同的电缆连接器。使用拆下的组件中的配件为机器进行正确的配置。请参阅以下图像:

 注意: 对于某些 Numatics 组件,如果需要清除,请使用 Haas 的这些部件或在当地购买:

  • Haas P/N 58-3600, NIPPLE 3/8 NPT X 1 7/16 HEX BRASS
  • Haas P/N 58-3625, FITG REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS

 注意: 对于 50-Trp TRP 电磁阀组件,输出软管连接到钩式接头。要将软管安装在新的电磁阀上,请使用软管夹 P/N 59-4008 HOSE CLAMP 3/8-7/8 STD.

Mac 电磁阀配置

  1. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  2. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  3. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  4. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS

Festo 电磁阀配置

  1. 插头随电磁阀一起提供。
  2. 58-1574 FITTING POLY1/2F NPT1/4M STR BRASS
  3. 58-3069 AIR MUFFLER NPT1/4M EXTENDED BRASS
  4. 58-16751 FITTING, REDUCER NPT-1/2-M X NPT-1/4-F
  5. 58-0742 NIPPLE 1/4 NPT X 3 BRASS
  6. 58-1861 FITTING, MUFFLER NPT 1/4M FREE FLOW

SMC 电磁阀配置

  1. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  2. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  3. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  4. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS

Numatics 电磁阀配置

  1. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  2. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  3. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  4. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS

适用零件

套件    93-11061    SOLENOID, VALVE 2W/2P M-CONNECTOR 18" TRP