Tool Release Piston - Solenoid - Replacement - AD0335

서비스 홈 방법 절차 공구 배출 피스톤 - 솔레노이드 - 교체 - AD0335
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

Tool Release Piston - 솔레노이드 - 교체


AD0335

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2013년 1월

공구 배출 피스톤 - 솔레노이드 - 교체 - AD0335

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 솔레노이드 교체 2. Mac 솔레노이드 구성 3. Festo 솔레노이드 구성 4. SMC 솔레노이드 구성 5. Numatics 솔레노이드 구성 6. 적용 부품 Back to Top

솔레노이드 교체

서비스 부품 P/N 93-11061; SOLENOID VALVE ASSY TRP HIGH FLOW는 TRP 솔레노이드의 교체용 솔레노이드 어셈블리입니다(피팅은 포함되지 않음).

이 어셈블리는 서로 다른 제조업체의 솔레노이드를 사용합니다. 솔레노이드 어셈블리는 다른 연도에 제작된 기계에서 모양과 구성이 서로 다릅니다. 그래서 이 어셈블리를 교체할 때 혼동될 수 있습니다.

각 솔레노이드 어셈블리에는 동일한 케이블 커넥터가 있습니다. 제거된 어셈블리의 피팅을 사용하여 기계를 올바르게 구성하십시오. 아래 이미지를 참조하십시오.

 참고: 일부 Numatics 어셈블리에서, 간격이 필요한 경우 Haas가 제공하는 다음 부품을 사용하거나 현지에서 구매하십시오.

  • Haas P/N 58-3600, NIPPLE 3/8 NPT X 1 7/16 HEX BRASS
  • Haas P/N 58-3625, FITG REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS

 참고: 50 테이퍼 TRP 솔레노이드 어셈블리의 경우 출력 호스가 바브 피팅에 연결됩니다. 새 솔레노이드에 호스를 설치하려면 호스 클램프 P/N 59-4008 HOSE CLAMP 3/8-7/8 STD을 사용하십시오.

Mac 솔레노이드 구성

  1. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  2. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  3. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  4. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS

Festo 솔레노이드 구성

  1. 솔레노이드에는 플러그가 포함되어 있습니다.
  2. 58-1574 FITTING POLY1/2F NPT1/4M STR BRASS
  3. 58-3069 AIR MUFFLER NPT1/4M EXTENDED BRASS
  4. 58-16751 FITTING, REDUCER NPT-1/2-M X NPT-1/4-F
  5. 58-0742 NIPPLE 1/4 NPT X 3 BRASS
  6. 58-1861 FITTING, MUFFLER NPT 1/4M FREE FLOW

SMC 솔레노이드 구성

  1. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  2. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  3. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  4. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS

Numatics 솔레노이드 구성

  1. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  2. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  3. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  4. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS

적용 부품

키트    93-11061    SOLENOID, VALVE 2W/2P M-CONNECTOR 18" TRP