E-Vise Screw - 5 inch - Replacement - AD0596

服务主页 方法程序 电动台虎钳螺丝 - 5 英寸 - 更换 - AD0596

电动台虎钳螺丝 - 5 英寸 - 更换 - AD0596

- 跳至部分 - Back to Top

4.4 电动台虎钳 5 英寸螺钉 - 更换

Recently Updated Last updated: 04/27/2022

电动台虎钳螺钉 - 5 英寸 - 更换


AD0596

Introduction

此产品已停产,文档仅供参考。

此程序概述如何在 5 英寸电动台虎钳上更换螺钉和螺母 。

此过程适用于以下套件:

  • 93-3434: 电动台虎钳 5 英寸螺钉维修套件

Removal

1

从钳爪上拆下螺栓 [1]。

撬开台虎钳爪 [2]。

2

拆下标记为 [1] 的销。保存好这些销,因为它们稍后将被重用。

从中间支架上拆下螺栓 [2]。

将螺钉和螺母组件滑出台虎钳。

3

从螺钉上拧下螺母 [1]。

取下螺栓并拆下中心支架 [2]。

说明:保存好中心块组件,因为它稍后将被重用。

Replacement

1

从新螺钉上卸下螺母 [1]。

添加 钼润滑脂到新螺钉的中心 [2]。

 说明:使用电动台虎钳随附的 钼润滑脂。

如图所示,将中心块组件连接到新螺钉上。

2

重新安装左侧螺母 [1] 到新螺钉六角侧。

重新安装右侧螺母 [2] 到新螺钉的另一侧。

按图示方向在台虎钳上滑动新螺钉和螺母组件。

3

拧入中心支架组件[1]的螺栓 。

如图所示,重新插入销 [2]。

将钳爪 [3] 与销对齐,并拧紧螺栓 [4] 以固定钳爪。

Verification

按 [CURRENT COMMANDS] 并导航至设备 > 工件夹具下的台虎钳。

按 [F2] 以夹紧/松开台虎钳,以确保台虎钳正确启动。