E-Vise Screw - 5 inch - Replacement - AD0596

サービス ホーム 手順 Eビスねじ - 5インチ - 交換 - AD0596

Eビスねじ - 5インチ - 交換 - AD0596

- セクションに移動 - Back to Top

4.4 電動ビス5インチねじの交換

Recently Updated Last updated: 04/28/2022

電動ビスねじ5インチの交換


AD0596

Introduction

この製品は製造中止になりました。文書は参考用です。

この手順では、5インチ電動ビスのネジとナット の交換方法の概要を説明します。

この手順は次のキットに適用されます:

  • 93-3434: 電動ビス5インチネジサービスキット

Removal

1

ジョーからボルト[1]を取り外します。

ビスのジョー[2] をこじ開けます。

2

[1]と記されているピンを取り外します。後で再利用されるため、これらは保存してください。

真ん中のブラケットからボルト[2]を外します。

ネジとナットのアセンブリをビスから引き出します。

3

ネジからナット[1]を緩めます。

ボルトを外し、センターブラケット[2]を取り外します 。

 注意:センターブロックアセンブリは後で再利用するため、保管しておいてください。

Replacement

1

新しいネジからナットを外します [1]。

新しいネジの中央[2]に モリブデングリースを追加します。

 注記:電動ビスに付属の モリブデングリースを使用します。

図のように、センターブロックアセンブリを新しいネジに取り付けます。

2

左のナットを六角側の新しいネジ[1]に再度取り付けます。

右のナット[2]を新しいネジの反対側に再度取り付けます。

ビスの新しいネジとナットのアセンブリを図の方向にスライドさせます。

3

センターブラケットアセンブリ[1]のボルトをねじ込みます 。

図のように、ピン[2]を再挿入します。

ジョー[3]をピンに合わせ、ボルト[4]をねじ込んでジョーを固定します。

Verification

 [CURRENT COMMANDS] を押して、Devices(デバイス)>Workholding(保持具) Vise 1(ビス1)の順に移動します。

 [F2] を押して、ビスをクランプ/アンクランプし、ビスが正しく作動することを確認してください。