E-Vise Screw - 5 inch - Replacement - AD0596

서비스 홈 방법 절차 E-바이스 나사 - 5인치 - 교체용 - AD0596

E-바이스 나사 - 5인치 - 교체용 - AD0596

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

4.4 E-Vise 5인치 나사 - 교체

Recently Updated Last updated: 04/27/2022

E-바이스 나사 - 5인치 - 교체


AD0596

Introduction

이 제품은 단종되었으며 문서는 참조용입니다.

이 절차는 5인치 E-Vise의 나사 및 너트를 교체하는 방법을 설명합니다.

이 절차는 다음 키트에 적용됩니다.

  • 93-3434: E-VISE 5인치 나사 서비스 키트

Removal

1

죠에서 볼트 [1]을 제거하십시오.

바이스 죠 [2]를 빼내십시오.

2

[1]과 같이 표시된 핀을 제거하십시오. 나중에 다시 사용할 수 있으므로 보관하십시오.

볼트 [2]를 중간 브래킷에서 제거하십시오.

나사와 너트 어셈블리를 바이스에서 밀어냅니다.

3

너트 [1]을 나사에서 푸십시오.

볼트를 풀고 센터 브래킷 [2]를 제거하십시오 .

참고: 나중에 재사용할 수 있도록 센터 블록 어셈블리를 보관하십시오.

Replacement

1

새 나사에서 너트 [1]을 제거합니다.

몰리브데넘 그리스를 새 나사 중앙 [2]에 바릅니다.

 참고:e-바이스와 함께 제공된 몰리브데넘 그리스를 사용하십시오.

그림과 같이 중앙 블록 어셈블리를 새 나사에 부착합니다.

2

왼쪽 너트 [1]을 육각 면의 새 나사에 다시 부착하십시오.

오른쪽 너트 [2]를 새 나사의 다른 쪽에 다시 부착하십시오.

표시된 방향으로 바이스의 새 나사와 너트 어셈블리를 밉니다.

3

센터 브래킷 어셈블리 [1]의 볼트를 나사로 고정합니다.

그림과 같이 핀 [2]를 다시 삽입합니다.

죠 [3]을 볼트 [4]의 핀과 나사로 정렬하여 죠를 고정합니다.

Verification

[CURRENT COMMANDS]를 눌러 장치 > 공작물 고정 아래 E-Vise로 이동하십시오.

[F2]를 눌러 클램프 고정/클램프 해제를 하여 바이스가 올바르게 작동하는지 확인합니다.